メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

| Type | [ M ]材質 | コーティング仕様 | ||||||
| [ S ]コーティング種類 | 膜厚 | 耐熱温度 | [ H ]被膜硬度 | |||||
| FH-NKCR | SUS303 | ふっ素樹脂コーティング (変性塗料:PTFE+PAI) |
| 210℃ | 鉛筆硬度 2H | |||
| NF-NKCR | ふっ素含有無電解ニッケルメッキ (20vol%) |
| 300℃ | 400HV | ||||
| [ ! ]ねじ部(首下・逃げ部含む)の膜厚は15 | +15 -5 | μmです |
| 型式 | − | L |
| FH−NKCR3 | − | 10 |
| NF-NKCR3 | - | 10 |
| 型式 | L | D | d | A | H | S | ℓ | ||||
| Type | M (並目) | 選択 | |||||||||
| FH-NKCR NF-NKCR | 3 | 6 | 10 | 12 | 6 | 2.5 | 7.5 | 5 | 1 | ||
| 4 | 10 | 16 | 16 | 8 | 3.5 | 9.5 | 6 | 1.2 | |||
| 5 | 10 | 16 | 20 | 10 | 4 | 11.5 | 7.5 | 1.4 | |||
| 6 | 16 | 20 | 24 | 12 | 5 | 15 | 10 | 1.5 | |||
| 表面処理名称 | ふっ素含有無電解ニッケルメッキ (20vol%) |
| 表面硬度 | 400HV |
| 動摩擦係数_参考値 | 0.1~0.2 |
| 撥水角(撥水性)_参考値 | 115° |
| 電気的特性_参考値 | 導電性 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
- ( - ) | 7日目 |
■ふっ素樹脂コーティング/ふっ素含有無電解ニッケルメッキの特長
すべり性や難付着性などの機能性に優れており、一般製造装置・半導体製造関連装置・FPD製造関連装置等で使われています。
・ふっ素樹脂コーティング:耐薬品性、すべり性、かじり防止、難付着性、帯電防止
・ふっ素含有無電解ニッケルメッキ:すべり性、かじり防止、難付着性、導電性
■ご留意事項
コーティング/メッキの処理過程で発生する処理跡などが残る場合があります。こちらをご参照ください。
■製品特長
側面にローレットがない為、埃の発生要因を除去します。
| 7 | 日目出荷 |
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 |
| 小口 | 大口 | |
| 数 量 | 1〜50 | 51~ |
| 出荷日 | 通常 | お見積り |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ローレットノブ
4.6通常価格(税別):190円~

ミスミ
小径ローレットノブ
4.7通常価格(税別):215円~

ミスミ
つまみノブ ローレットタイプ
4.5通常価格(税別):252円~

ミスミ
厚型ローレットノブ
4.6通常価格(税別):208円~

ミスミ
ローレットつまみノブ
4.8通常価格(税別):145円~

ミスミ
スーパーノブ
4.5通常価格(税別):138円~

ミスミ
セブンロブノブ
4.8通常価格(税別):151円~

ミスミ
マッシュルームノブ
4.6通常価格(税別):277円~

ミスミ
クランプノブ
4.5通常価格(税別):202円~