メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
![【ふっ素樹脂コーティング】板金丸プレート BFHBF FH-BFHBF-SUD-A[30-300/1]-T[0.8,1,1.2,1.5,2,3,4,5,6]](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_main/t_misumi_wm/t_fluorine/v1/p/jp/product/series/110311169279/110311169279_20241018110215.jpg)
■ふっ素樹脂コーティングの特長耐薬品性・すべり性・難付着性・帯電防止に優れており、一般製造装置・半導体...
詳細を確認
| 穴種 | ボルト通し穴 | タップ穴(並目) | 通し穴 |
| Code | N | M | D |
| 形状図 | ![]() [ ! ]d寸法は規格表下部 「N加工寸法表」参照 | ![]() | ![]() |
| 型式 | [ M ]材質 | コーティング仕様 | |||||||
| Type | 材質記号 | [ S ]コーティング種類 | 膜厚 | 耐熱温度 | [ H ]被膜硬度 | ||||
| FH-BFHBF | SUD | SUS304(2B) | ふっ素樹脂コーティング (変性塗料:PTFE+PAI) |
| 210℃ | 鉛筆硬度 2H | |||
| 型式 | − | A | − | T | − | D | − | Q | − | 穴指定 Code・呼び径 | ||
| Type | − | 材質記号 | ||||||||||
| FH−BFHBF | − | SUD | − | A100 | − | T3.0 | − | D60.0 | − | Q80.0 | − | N6 |
| 型式 | 指定1mm単位 | 選択 | D | Q | 穴指定 | ||||
| Type | 材質記号 | A | T | Code/指定方法 | |||||
| FH-BFHBF | SUD | 3.0 | N | M | |||||
| 30 | ~ | (ボルト通し穴) | (タップ穴) | ||||||
| ~ | 0.8 ・ 1.0 ・ 1.2 ・ 1.5 ・ 2.0 | 270.0 | 指定 | 3・4・5 | 3・4・5 | ||||
| 300 | 3.0 ・ 4.0 ・ 5.0 ・ 6.0 | 0.1mm単位 | 6・8・10 | 6・8・10 | |||||
| 0.5mm単位 | (選択) | (選択) | |||||||
| [ ! ]D≦A×0.9 | [ ! ] | [ ! ] | |||||||
| [ ! ]穴が端面に近すぎると穴が変形する可能性がありますが、加工限界内であればそのまま加工します。 | |||||||||
| N指定値 | 通し穴径(d) |
| 3 | 3.5 |
| 4 | 4.5 |
| 5 | 5.5 |
| 6 | 6.5 |
| 8 | 9 |
| 10 | 11 |
| T | N(ボルト通し穴) | M(タップ穴) |
| 0.8 | 3・4・5・6・8・10 | 不可 |
| 1.0、1.2 | 3 | |
| 1.5 | 3・4 | |
| 2.0 | 3・4・5・6 | |
| 3.0 | 3・4・5・6・8 | |
| 4.0~6.0 | 3・4・5・6・8・10 |
| 商品 | 基準寸法の区分 (A寸法) | 6以下 | 6を超え 30以下 | 30を超え 120以下 | 120を超え 400以下 |
| 板金(曲げ無) | 許容差(a) | ±0.1 | ±0.2 | ±0.3 | ±0.5 |

[ ! ]4.加工限界は下表を参照

| T | b |
| SUS304 | |
| 0.8 | 1 |
| 1.0 | 1 |
| 1.2 | 1 |
| 1.5 | 1 |
| 2.0 | 1.5 |
| 3.0 | 1.5 |
| 4.0 | 2 |
| 5.0 | 2.5 |
| 6.0 | 2.5 |
| 表面処理名称 | ふっ素樹脂コーティング (変性塗料:PTFE+PAI) |
| 表面硬度 | 鉛筆硬度 2H |
| 動摩擦係数_参考値 | 0.15~0.3 |
| 撥水角(撥水性)_参考値 | 107° |
| 電気的特性_参考値 | 帯電防止 1010~1011Ω |
| A | T | ¥基準単価 |
| FH-BFHBF | ||
| 30~100 | 0.8~3.0 | 3,890 |
| 4.0~6.0 | 4,360 | |
| 101~200 | 0.8~3.0 | 6,010 |
| 4.0~6.0 | 6,820 | |
| 201~300 | 0.8~3.0 | 10,060 |
| 4.0~6.0 | 11,700 |
| 9 | 日目出荷 |
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | |
| 小口 | 大口 | 大口 | |
| 数 量 | 1~19 | 20~49 | 50~ |
| 出荷日 | 通常 | +4日 | お見積り |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
板金丸プレート BFHAF
4.5
ミスミ
板金丸プレート BFHBN
4.6
ミスミ
板金丸プレート BFHBF
4.2
ミスミ
板金丸プレート BFHB
3.7
ミスミ
板金丸プレート BFHBE
4.5
ミスミ
板金丸プレート BFHAN
4.6
ミスミ
板金 取付板・ブラケット -フリー寸法タイプ- JTDAS・JTDAR
4.4
ミスミ
板金 取付板・ブラケット-センター振り分けタイプ- JSDAS
4.6
ミスミ
板金 取付板・ブラケット -フリー寸法タイプ- JTAAS・JTAAR
4.6