メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

■ふっ素樹脂コーティングの特長耐薬品性・すべり性・難付着性・帯電防止に優れてお...
詳細情報を確認する![]() | (共通寸法) |
| ■穴種選択表 | ■加工限界 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 穴間、穴と端面の肉厚に加工限界があります。 限界値はこちらを参照 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ・b条件値単位:mm
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型式 | [ M ]材質 | コーティング仕様 | |||||||
| Type | 材質記号 | [ S ]コーティング種類 | 膜厚 | 耐熱温度 | [ H ]被膜硬度 | ||||
| FH-LRCMN | SU | SUS304 | ふっ素樹脂コーティング (変性塗料:PTFE+PAI) |
| 210℃ | 鉛筆硬度 2H | |||
| 型式 | - | T | - | A | - | B | - | L | - | V | - | S | - | 穴指定① Code・呼び径 | - | H | - | 穴指定② Code・呼び径 | ||
| Type | - | 材質記号 | ||||||||||||||||||
| FH-LRCMN | - | SU | - | T5 | - | A60 | - | B50 | - | L50 | V15 | - | S20 | - | N5 | - | H35 | - | DA10 | |
| 型式 | 外形寸法 | V | S | 穴指定① | H | 穴指定② | ||||||||
| T選択 | A選択 | B選択 | L選択 | |||||||||||
| Type | 材質記号 | Code | 呼び径 | Code | 呼び径 | Code | 指定 | |||||||
| FH-LRCMN | SU | 5 6 | 20 25 40 50 | 20 | 25 30 40 50 60 70 80 | 指定0.1mm単位 | 3 | 指定0.1mm単位 | 3 | DA | 3~30(0.5mm単位) | |||
| 4 | 4 | |||||||||||||
| 25 30 40 50 60 | 25 | 5 | 5 | |||||||||||
| 6 | NA | 6 | ||||||||||||
| 20 25 30 40 50 60 | 30 | N | 8 | [ ! ] | 8 | |||||||||
| [ ! ] | 10 | 10 | ||||||||||||
| 5 6 8 | 40 50 60 | 40 | 30 40 50 60 70 80 | 12 | MA | 12 | ||||||||
| [ ! ]加工寸法は | [ ! ]加工寸法は | |||||||||||||
| 40 50 60 | 50 | 穴種選択表 | 穴種選択表 | |||||||||||
| 参照 | 参照 | |||||||||||||
| 型式 | T | A | B | L | V | S | 穴指定① | H | 穴指定② | (CC・RC) | ||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | Code・呼び径 | - | - | Code・呼び径 | - | |||||||||||
| Type | - | 材質記号 | ||||||||||||||||||||
| FH-LRCMN | - | SU | - | T6 | - | A50 | - | B50 | - | L50 | - | V15 | - | S20 | - | N5 | - | H35 | - | DA10 | - | CC10 |
| Alterations | コーナーカット変更 | 底面長穴角度変更 | |||||||
![]() | ![]() | ||||||||
| Code | CC | RC | |||||||
| Spec. | CC=指定1mm単位 [ ! ]1≦CC≦30 指定方法 CCを型式末尾に追加 (例)~-CC10 | 長穴を上図のように変更します。 [ ! ]寸法関係に注意 指定方法 RCを型式末尾に追加 (例)~-RC | |||||||
| ¥/1Code |
| 無料 |
| 表面処理名称 | ふっ素樹脂コーティング (変性塗料:PTFE+PAI) |
| 表面硬度 | 鉛筆硬度 2H |
| 動摩擦係数_参考値 | 0.15~0.3 |
| 撥水角(撥水性)_参考値 | 107° |
| 電気的特性_参考値 | 帯電防止 1010~1011Ω |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
| T | A | ¥基準単価 | |||||
| FH-LRCMN | |||||||
| L25・30 | L40 | L50 | L60 | L70 | L80 | ||
| 5 6 | 20 | 4,900 | 5,790 | 6,630 | 7,230 | 7,820 | 8,670 |
| 25 | 4,930 | 5,820 | 6,660 | 7,260 | 7,850 | 8,720 | |
| 30 | 5,010 | 5,920 | 6,760 | 7,350 | 7,960 | 8,820 | |
| 40 | 5,030 | 5,930 | 6,780 | 7,380 | 7,980 | 8,840 | |
| 50 | 5,470 | 6,090 | 6,930 | 7,510 | 8,130 | 8,980 | |
| 60 | 6,100 | 6,690 | 7,290 | 7,880 | 8,470 | 9,070 | |
| 8 | 40 | 5,560 | 6,190 | 7,080 | 7,720 | 8,370 | 9,280 |
| 50 | 5,690 | 6,340 | 7,230 | 7,870 | 8,520 | 9,430 | |
| 60 | 6,270 | 6,910 | 7,540 | 8,200 | 8,840 | 9,480 | |
| 9 | 日目出荷 |
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | |
| 小口 | 大口 | 大口 | |
| 数 量 | 1〜19 | 20〜40 | 41〜 |
| 出荷日 | 通常 | +4日 | お見積り |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
L型板金 取付板・ブラケット-フリー寸法タイプ- FAMAS・FAMAR
4.3
ミスミ
L型板金 取付板・ブラケット-フリー寸法タイプ- FALCS・FALCR
4.4
ミスミ
L型板金 取付板・ブラケット-センター振り分けタイプ- FSLAS
4.5
ミスミ
L型板金 取付板・ブラケット-センター振り分けタイプ- FSMAS
4.4
ミスミ
L型板金 取付板・ブラケット-フリー寸法タイプ- FALBS・FALBR
4.3
ミスミ
L型板金 取付板・ブラケット-フリー寸法タイプ- FACAS・FACAR
4.5
ミスミ
L型板金 取付板・ブラケット-フリー寸法タイプ- FAMDS・FAMDR
4.3
ミスミ
L型板金 取付板・ブラケット-フリー寸法タイプ- FAMCS・FAMCR
4.3
ミスミ
L型板金 取付板・ブラケット-フリー寸法タイプ- FALZS・FALZR
4.7