メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

■ふっ素樹脂コーティングの特長耐薬品性・すべり性・難付着性・帯電防止に優れており、一般製造装置・半導体...
詳細を確認
| 型式 | [ M ]材質 | コーティング仕様 | |||||||
| Type | 材質記号 | [ S ]コーティング種類 | 膜厚 | 耐熱温度 | [ H ]被膜硬度 | ||||
| FH-LAFZZ | SU | SUS304 | ふっ素樹脂コーティング (変性塗料:PTFE+PAI) |
| 210℃ | 鉛筆硬度 2H | |||
| A・B寸法の長手 | 直角度 K |
| 10~80 | 0.05以内 |
| 80.5~130 | 0.10以内 |
| 型式 | 外形寸法 | ||||
| 選択 | 指定0.5mm単位 | ||||
| Type | 材質記号 | T | A | B | L |
| FH-LAFZZ | SU | 5・6・8 | 10.0~90.0 | 10.0~90.0 | 10.0~100.0 |
| Alterations | コーナーカット変更 | |||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
| Code | CC | |||||||||||||||||||||||
| Spec. | CC=指定1mm単位 [ ! ]1≦CC≦30 指定方法 CCを型式末尾に追加 (例)~-CC10 | |||||||||||||||||||||||
| ¥/1Code |
| |||||||||||||||||||||||
| 表面処理名称 | ふっ素樹脂コーティング (変性塗料:PTFE+PAI) |
| 表面硬度 | 鉛筆硬度 2H |
| 動摩擦係数_参考値 | 0.15~0.3 |
| 撥水角(撥水性)_参考値 | 107° |
| 電気的特性_参考値 | 帯電防止 1010~1011Ω |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
| T | A | B | ¥基準単価 | ||
| FH-LAFZZ | |||||
| L10~50 | L50.5~75 | L75.5~100 | |||
| 5・6 | 10~50 | 10~50 | 4,340 | 6,230 | 8,120 |
| 50.5~75 | 5,110 | 6,970 | 9,260 | ||
| 75.5~90 | 6,980 | 9,330 | 12,270 | ||
| 50.5~75 | 10~50 | 5,610 | 7,430 | 9,260 | |
| 50.5~75 | 5,820 | 7,880 | 9,780 | ||
| 75.5~90 | 7,410 | 9,750 | 12,590 | ||
| 75.5~90 | 10~50 | 7,480 | 9,600 | 11,770 | |
| 50.5~75 | 7,910 | 9,750 | 12,250 | ||
| 75.5~90 | 9,120 | 11,050 | 13,990 | ||
| 8 | 10~50 | 10~50 | 5,570 | 7,820 | 10,070 |
| 50.5~75 | 6,200 | 8,510 | 10,850 | ||
| 75.5~90 | 7,360 | 9,960 | 12,590 | ||
| 50.5~75 | 10~50 | 6,650 | 8,500 | 10,850 | |
| 50.5~75 | 7,010 | 9,320 | 11,440 | ||
| 75.5~90 | 7,910 | 10,390 | 13,230 | ||
| 75.5~90 | 10~50 | 7,800 | 9,960 | 12,090 | |
| 50.5~75 | 8,410 | 10,540 | 12,730 | ||
| 75.5~90 | 9,620 | 11,670 | 14,640 | ||
| 9 | 日目出荷 |
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | |
| 小口 | 大口 | 大口 | |
| 数 量 | 1〜19 | 20〜40 | 41〜 |
| 出荷日 | 通常 | +4日 | お見積り |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
L型板金 取付板・ブラケット-フリー寸法タイプ- FACAS・FACAR
4.5
ミスミ
L型板金 取付板・ブラケット-センター振り分けタイプ- FSMAS
4.4
ミスミ
L型板金 取付板・ブラケット-センター振り分けタイプ- FSLAS
4.5
ミスミ
L型板金 取付板・ブラケット-フリー寸法タイプ- FALCS・FALCR
4.4
ミスミ
L型板金 取付板・ブラケット-フリー寸法タイプ- FALBS・FALBR
4.3
ミスミ
L型板金 取付板・ブラケット-フリー寸法タイプ- FAMBS・FAMBR
4.7
ミスミ
L型板金 取付板・ブラケット-フリー寸法タイプ- FAMCS・FAMCR
4.3
ミスミ
L型板金 取付板・ブラケット-センター振り分けタイプ- FSDAS
5
ミスミ
L型板金 取付板・ブラケット-フリー寸法タイプ- FALAS・FALAR
4.4