メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

■ふっ素樹脂コーティングの特長 耐薬品性・すべり性・難付着性・帯電防止に優れており、一般製造装置・...
詳細を確認
| 穴種 | ボルト通し穴 | タップ穴 | |
| Code | N | M | |
| 形状図 |
| ![]() |
| 型式 | [ M ]材質 | コーティング仕様 | ||||||||
| Type | 材質記号 | [ S ]コーティング種類 | 膜厚 | 耐熱温度 | [ H ]被膜硬度 | |||||
| FH-JSAAS | SUD | T0.8~6.0 T9.0 | : SUS304(2B) : SUS304(No.1) | ふっ素樹脂コーティング (変性塗料:PTFE+PAI) |
| 210℃ | 鉛筆硬度 2H | |||
| 型式 | - | A | - | B | - | T | - | L | - | G | - | 穴指定 Code・呼び径 | ||
| Type | - | 材質記号 | ||||||||||||
| FH-JSAAS | - | SUD | - | A100 | - | B50 | - | T2.0 | - | L90 | - | G40 | - | M3 |
| 型式 | 指定1mm単位 | 選択 | L | G | 穴指定 | |||
| Type | 材質記号 | A | B | T | Code/指定方法 | |||
| FH-JSAAS | SUD | 10~200 | 10~100 | 0.8 ・ 1.0 ・ 1.2 ・ 1.5 ・ 2.0 3.0 ・ 4.0 ・ 5.0 ・ 6.0 ・ 9.0 | 指定 1mm単位 | N (ボルト通し穴) 3・4・5 6・8・10 (選択) [ ! ] | M (タップ穴) 3・4・5 6・8・10 (選択) [ ! ] | |
| [ ! ]穴が端面に近すぎると穴が変形する可能性がありますが、加工限界内であればそのまま加工します。 | ||||||||
| N指定値 | 通し穴径(d) |
| 3 | 3.5 |
| 4 | 4.5 |
| 5 | 5.5 |
| 6 | 6.5 |
| 8 | 9 |
| 10 | 11 |
| T | N(ボルト通し穴) | M(タップ穴) |
| 0.8 | 3・4・5・6・8・10 | 不可 |
| 1.0、1.2 | 3 | |
| 1.5、1.6 | 3・4 | |
| 2.0、2.3 | 3・4・5・6 | |
| 3.0、3.2 | 3・4・5・6・8 | |
| 4.0~6.0 | 3・4・5・6・8・10 | |
| 9.0 | 5・6・8・10 | 5・6・8・10 |

| T | b |
| SUS304 | |
| 0.8 | 1 |
| 1.0 | 1 |
| 1.2 | 1 |
| 1.5 | 1 |
| 2.0 | 1.5 |
| 3.0 | 1.5 |
| 4.0 | 2 |
| 5.0 | 2.5 |
| 6.0 | 2.5 |
| 9.0 | 4 |
| 表面処理名称 | ふっ素樹脂コーティング (変性塗料:PTFE+PAI) |
| 表面硬度 | 鉛筆硬度 2H |
| 動摩擦係数_参考値 | 0.15~0.3 |
| 撥水角(撥水性)_参考値 | 107° |
| 電気的特性_参考値 | 帯電防止 1010~1011Ω |

| 材質 記号 | A | B | T | ¥基準単価 |
| FH-JSAAS | ||||
| SUD | 10~100 | 10~50 | 0.8 | 3,670 |
| 1.0 | 3,670 | |||
| 1.2 | 3,670 | |||
| 1.5 | 3,670 | |||
| 2.0 | 3,760 | |||
| 3.0 | 3,840 | |||
| 4.0 | 4,030 | |||
| 5.0 | 4,230 | |||
| 6.0 | 4,650 | |||
| 9.0 | 5,380 | |||
| 51~100 | 0.8 | 4,470 | ||
| 1.0 | 4,470 | |||
| 1.2 | 4,470 | |||
| 1.5 | 4,470 | |||
| 2.0 | 4,550 | |||
| 3.0 | 4,650 | |||
| 4.0 | 4,840 | |||
| 5.0 | 5,040 | |||
| 6.0 | 5,470 | |||
| 9.0 | 6,310 | |||
| 101~200 | 10~50 | 0.8 | 4,580 | |
| 1.0 | 4,580 | |||
| 1.2 | 4,580 | |||
| 1.5 | 4,580 | |||
| 2.0 | 4,680 | |||
| 3.0 | 4,830 | |||
| 4.0 | 5,110 | |||
| 5.0 | 5,440 | |||
| 6.0 | 5,920 | |||
| 9.0 | 6,870 | |||
| 51~100 | 0.8 | 6,390 | ||
| 1.0 | 6,390 | |||
| 1.2 | 6,390 | |||
| 1.5 | 6,390 | |||
| 2.0 | 6,510 | |||
| 3.0 | 6,650 | |||
| 4.0 | 6,950 | |||
| 5.0 | 7,300 | |||
| 6.0 | 7,970 | |||
| 9.0 | 9,100 |
| 9 | 日目出荷 |
| 11 | 日目出荷 |
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 |
| 小口 | 大口 | |
| 数 量 | 1~39 | 40~ |
| 出荷日 | 通常 | お見積り |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
板金 取付板・ブラケット -フリー寸法タイプ- JTDAS・JTDAR
4.4
ミスミ
板金 取付板・ブラケット-センター振り分けタイプ- JSDAS
4.6
ミスミ
板金 取付板・ブラケット -フリー寸法タイプ- JTAAS・JTAAR
4.6
ミスミ
板金 取付板・ブラケット -フリー寸法タイプ- JTDZS・JTDZR
4.4
ミスミ
板金 取付板・ブラケット-センター振り分けタイプ- JSAAS
4.4
ミスミ
6面フライス 取付板・ブラケット-外径寸法フリー指定- HFMQA
4.9
ミスミ
板金 取付板・ブラケット -フリー寸法タイプ- JTMAS・JTMAR
5
ミスミ
板金 取付板・ブラケット -フリー寸法タイプ- JTNAS・JTNAR
4.6
ミスミ
板金 取付板・ブラケット -フリー寸法タイプ- JTABS・JTABR
4.4