メカニカル部品技術窓口

■ふっ素樹脂コーティングの特長 耐薬品性・すべり性・難付着性・帯電防止に優...
詳細情報を確認する
| 穴種 | ボルト通し穴 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Code | N・NA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 形状図 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 加工 仕様 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 型式 | 型式 | [ M ]材質 | コーティング仕様 | |||||||
| Type | 材質記号 | [ S ]コーティング種類 | 膜厚 | 耐熱温度 | [ H ]被膜硬度 | |||||
| B寸選択 | FH-HRNRA | SU | SUS304D | ふっ素樹脂コーティング (変性塗料:PTFE+PAI) |
| 210℃ | 鉛筆硬度 2H | |||
| B寸フリー指定 | FH-HUNRA | |||||||||
| 型式 | - | A | - | B | - | T | - | X | - | Y | - | 穴指定① Code・呼び径 | - | K | - | L | - | 穴指定② Code・呼び径 | - | J | ||
| Type | - | 材質記号 | ||||||||||||||||||||
| FH-HRNRA | - | SU | - | A80 | - | B50 | - | T6 | - | X10 | - | Y25 | - | N6 | - | K7 | - | L60 | - | NA6 | - | J7 |
| FH-HUNRA | - | SU | - | A100 | - | B80 | - | T10 | - | X15 | - | Y10 | - | N6 | - | K7 | - | L50 | - | NA6 | - | J7 |
| B寸指定 | 型式 | 0.1mm単位 | B | T | X | Y | 穴指定① | K | L | 穴指定② | J | |||
| Type | 材質記号 | A | Code | 呼び径 | Code | 呼び径 | ||||||||
| B寸選択 | FH-HRNRA | SU | 25.0~200.0 | 15 20 25 32 38 50 65 100 125 | 6 9 10 12 16 19 | 指定 0.1mm単位 | N [ ! ] [ ! ] 加工寸法は 穴種選択表 参照 | 3 4 5 6 8 10 12 14 16 | 指定 0.1mm単位 [ ! ]K≦N×5 | NA [ ! ] [ ! ] 加工寸法は 穴種選択表 参照 | 3 4 5 6 8 10 12 14 16 | 指定 0.1mm単位 [ ! ]J≦NA×5 | ||
| B寸フリー指定 | FH-HUNRA | SU | 25.0~200.0 | 15.0~150.0 (指定0.1mm単位) | 6 9 10 12 16 19 | |||||||||
| [ NG ]B15の時、T10~19選択不可 | ||||||||||||||
| [ NG ]B20の時、T19選択不可 | ||||||||||||||
| Alterations | コーナーカット変更 | 長穴角度変更 | |||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
| Code | CC | RC | |||||||||||||||||||
| Spec. | コーナーカットを変更します。 CC=指定1mm単位 [ ! ]1≦CC≦50 指定方法 CCを型式末尾に追加 (例)~-CC10 | 長穴を上図のように変更します。 [ ! ]寸法関係に注意 指定方法 RCを型式末尾に追加 (例)~-RC | |||||||||||||||||||
| ¥/1Code |
| 無料 | |||||||||||||||||||
| 表面処理名称 | ふっ素樹脂コーティング (変性塗料:PTFE+PAI) |
| 表面硬度 | 鉛筆硬度 2H |
| 動摩擦係数_参考値 | 0.15~0.3 |
| 撥水角(撥水性)_参考値 | 107° |
| 電気的特性_参考値 | 帯電防止 1010~1011Ω |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 12日目 |
- ( - ) | 12日目 |
| 材質記号 | A | B | ¥本体価格+穴加工料金 | ||||||||
| B寸選択 | B寸フリー指定 | ||||||||||
| B寸選択 | B寸フリー指定 | FH-HRNRA | FH-HUNRA | ||||||||
| T6 | T9・10 | T12 | T16・19 | T6 | T9・10 | T12 | T16・19 | ||||
| SU | 25.0~50.0 | 15~32 | 15.0~32.0 | 3,320 | 4,070 | 4,850 | 5,600 | 4,360 | 4,680 | 5,390 | 6,210 |
| 38・50 | 32.1~50.0 | 3,320 | 4,070 | 4,850 | 5,600 | 4,360 | 4,680 | 5,390 | 6,210 | ||
| 65 | 50.1~65.0 | 3,530 | 4,430 | 5,410 | 6,490 | 4,430 | 5,400 | 6,340 | 7,670 | ||
| 100 | 65.1~100.0 | 4,620 | 5,670 | 6,850 | 8,260 | 5,310 | 6,280 | 7,220 | 8,550 | ||
| 125 | 100.1~150.0 | 5,180 | 6,320 | 7,620 | 9,110 | 5,980 | 6,940 | 8,240 | 9,720 | ||
| 50.1~100.0 | 15~32 | 15.0~32.0 | 4,580 | 5,360 | 6,680 | 7,850 | 5,930 | 6,440 | 7,600 | 8,940 | |
| 38・50 | 32.1~50.0 | 4,620 | 5,590 | 6,990 | 8,350 | 5,960 | 6,820 | 7,600 | 8,940 | ||
| 65 | 50.1~65.0 | 4,940 | 6,010 | 7,600 | 8,820 | 6,210 | 7,240 | 8,800 | 10,270 | ||
| 100 | 65.1~100.0 | 6,010 | 7,190 | 8,940 | 10,030 | 6,960 | 7,990 | 9,550 | 11,020 | ||
| 125 | 100.1~150.0 | 6,260 | 7,550 | 9,020 | 10,650 | 7,460 | 8,740 | 10,420 | 12,430 | ||
| 100.1~150.0 | 15~32 | 15.0~32.0 | 4,640 | 5,450 | 7,080 | 8,330 | 5,960 | 6,800 | 8,160 | 9,550 | |
| 38・50 | 32.1~50.0 | 4,860 | 6,100 | 7,270 | 8,540 | 5,960 | 6,800 | 8,160 | 9,550 | ||
| 65 | 50.1~65.0 | 5,310 | 6,630 | 8,060 | 9,550 | 6,820 | 8,160 | 9,940 | 12,010 | ||
| 100 | 65.1~100.0 | 6,490 | 7,920 | 9,570 | 11,310 | 7,570 | 8,910 | 10,690 | 12,760 | ||
| 125 | 100.1~150.0 | 7,290 | 8,880 | 10,720 | 12,580 | 8,810 | 10,470 | 12,750 | 15,290 | ||
| 150.1~200.0 | 15~32 | 15.0~32.0 | 5,440 | 6,550 | 8,070 | 9,480 | 7,090 | 8,090 | 9,900 | 11,660 | |
| 38・50 | 32.1~50.0 | 5,820 | 7,360 | 9,060 | 10,760 | 7,370 | 8,090 | 9,900 | 11,660 | ||
| 65 | 50.1~65.0 | 6,380 | 7,990 | 9,820 | 11,660 | 8,210 | 9,820 | 11,690 | 13,970 | ||
| 100 | 65.1~100.0 | 8,690 | 10,380 | 12,350 | 14,280 | 9,960 | 11,570 | 13,440 | 15,720 | ||
| 125 | 100.1~150.0 | 9,760 | 11,380 | 13,730 | 15,940 | 11,290 | 13,180 | 16,130 | 19,250 | ||
| 9 | 日目出荷 |
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | |
| 小口 | 大口 | 大口 | |
| 数 量 | 1〜10 | 11〜30 | 31〜 |
| 出荷日 | 通常 | +4日 | お見積り |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
板金 取付板・ブラケット -フリー寸法タイプ- JTDAS・JTDAR
4.4
ミスミ
板金 取付板・ブラケット-センター振り分けタイプ- JSDAS
4.6
ミスミ
板金 取付板・ブラケット -フリー寸法タイプ- JTAAS・JTAAR
4.6
ミスミ
板金 取付板・ブラケット -フリー寸法タイプ- JTDZS・JTDZR
4.4
ミスミ
板金 取付板・ブラケット-センター振り分けタイプ- JSAAS
4.4
ミスミ
6面フライス 取付板・ブラケット-外径寸法フリー指定- HFMQA
4.9
ミスミ
板金 取付板・ブラケット -フリー寸法タイプ- JTNAS・JTNAR
4.6
ミスミ
板金 取付板・ブラケット -フリー寸法タイプ- JTMAS・JTMAR
5
ミスミ
板金 取付板・ブラケット -フリー寸法タイプ- JTADS・JTADR
4.8