メカニカル部品技術窓口

■ふっ素樹脂コーティングの特長耐薬品性・すべり性・難付着性・帯電防止に優れてお...
詳細情報を確認する
| 穴種 | タップ穴 | ボルト通し穴 | ザグリ表 | ザグリ裏 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code | M・MA | N・NA | Z・ZF | ZB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 形状図 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加工 仕様 | タップ有効長最大 M・MA×2 [ ! ]T≧M・MA×3のとき、 タップ下穴が貫通しない 場合があります。 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| B寸指定 | 型式 | [ M ]材質 | コーティング仕様 | |||||||
| Type | 材質記号 | [ S ]コーティング種類 | 膜厚 | 耐熱温度 | [ H ]被膜硬度 | |||||
| B寸選択 | FH-HRMDB | SU | SUS304D | ふっ素樹脂コーティング (変性塗料:PTFE+PAI) |
| 210℃ | 鉛筆硬度 2H | |||
| B寸フリー指定 | FH-HUMDB | |||||||||
| 型式 | - | A | - | B | - | T | - | X | - | V | - | Y | - | W | - | 穴指定① Code・呼び径 | - | L | - | F | - | S | - | G | - | 穴指定② Code・呼び径 | ||
| Type | - | 材質記号 | ||||||||||||||||||||||||||
| FH-HRMDB | - | SU | - | A80 | - | B50 | - | T6 | - | X10 | - | V30 | - | Y10 | - | W30 | - | M6 | - | L20 | - | F40 | - | G10 | - | MA6 | ||
| FH-HUMDB | - | SU | - | A100 | - | B80 | - | T10 | - | X15 | - | V70 | - | Y10 | - | W60 | - | Z6 | - | L20 | - | F40 | - | S40 | - | G30 | - | MA6 |
| B寸指定 | 型式 | 0.1mm単位 | B | T | X | V | Y | W | 穴指定① | L | F | S | G | 穴指定② | |||
| Type | 材質記号 | A | Code | 呼び径 | Code | 呼び径 | |||||||||||
| B寸選択 | FH-HRMDB | SU | 25.0~200.0 | 15 20 25 32 38 50 65 100 125 | 6 9 10 12 16 19 | 指定 0.1mm単位 | N [ ! ] M Z [ ! ] [ ! ] 加工寸法は 穴種選択表 参照 | 3 4 5 6 8 10 12 14 16 | 指定 0.1mm単位 | NA [ ! ] MA ZF [ ! ] ZB [ ! ] [ ! ] 加工寸法は 穴種選択表 参照 | 3 4 5 6 8 10 12 14 16 | ||||||
| B寸フリー指定 | FH-HUMDB | SU | 25.0~200.0 | 15.0~150.0 (指定0.1mm単位) | 6 9 10 12 16 19 | ||||||||||||
| [ NG ]B15の時、T10~19選択不可 | |||||||||||||||||
| [ NG ]B20の時、T19選択不可 | |||||||||||||||||
| Alterations | コーナーカット変更 | |||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
| Code | CC | |||||||||||||||||||
| Spec. | コーナーカットを変更します。 CC=指定1mm単位 [ ! ]1≦CC≦50 指定方法 CCを型式末尾に追加 (例)~-CC10 | |||||||||||||||||||
| ¥/1Code |
| |||||||||||||||||||
| 表面処理名称 | ふっ素樹脂コーティング (変性塗料:PTFE+PAI) |
| 表面硬度 | 鉛筆硬度 2H |
| 動摩擦係数_参考値 | 0.15~0.3 |
| 撥水角(撥水性)_参考値 | 107° |
| 電気的特性_参考値 | 帯電防止 1010~1011Ω |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 12日目 |
- ( - ) | 12日目 |
| 材質記号 | A | B | ¥本体価格+穴加工料金 | ||||||||
| B寸選択 | B寸フリー指定 | ||||||||||
| B寸選択 | B寸フリー指定 | FH-HRMDB | FH-HUMDB | ||||||||
| T6 | T9・10 | T12 | T16・19 | T6 | T9・10 | T12 | T16・19 | ||||
| SU | 25.0~50.0 | 15~32 | 15.0~32.0 | 3,390 | 4,130 | 4,910 | 5,660 | 4,420 | 4,750 | 5,460 | 6,270 |
| 38・50 | 32.1~50.0 | 3,390 | 4,130 | 4,910 | 5,660 | 4,420 | 4,750 | 5,460 | 6,270 | ||
| 65 | 50.1~65.0 | 3,600 | 4,490 | 5,480 | 6,550 | 4,500 | 5,460 | 6,400 | 7,750 | ||
| 100 | 65.1~100.0 | 4,700 | 5,730 | 6,910 | 8,320 | 5,380 | 6,340 | 7,280 | 8,630 | ||
| 125 | 100.1~150.0 | 5,250 | 6,390 | 7,690 | 9,180 | 6,040 | 7,000 | 8,300 | 9,780 | ||
| 50.1~100.0 | 15~32 | 15.0~32.0 | 4,650 | 5,420 | 6,740 | 7,930 | 6,010 | 6,500 | 7,660 | 9,020 | |
| 38・50 | 32.1~50.0 | 4,680 | 5,650 | 7,050 | 8,410 | 6,020 | 6,890 | 7,660 | 9,020 | ||
| 65 | 50.1~65.0 | 5,000 | 6,080 | 7,660 | 8,880 | 6,270 | 7,320 | 8,860 | 10,340 | ||
| 100 | 65.1~100.0 | 6,080 | 7,250 | 9,020 | 10,100 | 7,020 | 8,070 | 9,610 | 11,090 | ||
| 125 | 100.1~150.0 | 6,320 | 7,620 | 9,080 | 10,710 | 7,520 | 8,800 | 10,480 | 12,490 | ||
| 100.1~150.0 | 15~32 | 15.0~32.0 | 4,700 | 5,520 | 7,160 | 8,390 | 6,020 | 6,870 | 8,240 | 9,610 | |
| 38・50 | 32.1~50.0 | 4,930 | 6,160 | 7,350 | 8,600 | 6,020 | 6,870 | 8,240 | 9,610 | ||
| 65 | 50.1~65.0 | 5,370 | 6,700 | 8,120 | 9,610 | 6,900 | 8,230 | 10,020 | 12,070 | ||
| 100 | 65.1~100.0 | 6,560 | 7,980 | 9,630 | 11,370 | 7,650 | 8,980 | 10,770 | 12,820 | ||
| 125 | 100.1~150.0 | 7,350 | 8,940 | 10,780 | 12,640 | 8,870 | 10,530 | 12,830 | 15,370 | ||
| 150.1~200.0 | 15~32 | 15.0~32.0 | 5,510 | 6,620 | 8,150 | 9,560 | 7,160 | 8,150 | 9,960 | 11,720 | |
| 38・50 | 32.1~50.0 | 5,880 | 7,430 | 9,120 | 10,830 | 7,440 | 8,150 | 9,960 | 11,720 | ||
| 65 | 50.1~65.0 | 6,440 | 8,070 | 9,900 | 11,720 | 8,290 | 9,890 | 11,750 | 14,030 | ||
| 100 | 65.1~100.0 | 8,750 | 10,440 | 12,410 | 14,350 | 10,040 | 11,640 | 13,500 | 15,780 | ||
| 125 | 100.1~150.0 | 9,830 | 11,440 | 13,790 | 16,000 | 11,360 | 13,240 | 16,200 | 19,320 | ||
| 9 | 日目出荷 |
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | |
| 小口 | 大口 | 大口 | |
| 数 量 | 1〜10 | 11〜30 | 31〜 |
| 出荷日 | 通常 | +4日 | お見積り |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
板金 取付板・ブラケット -フリー寸法タイプ- JTDAS・JTDAR
4.4
ミスミ
板金 取付板・ブラケット-センター振り分けタイプ- JSDAS
4.6
ミスミ
板金 取付板・ブラケット -フリー寸法タイプ- JTAAS・JTAAR
4.6
ミスミ
板金 取付板・ブラケット -フリー寸法タイプ- JTDZS・JTDZR
4.4
ミスミ
板金 取付板・ブラケット-センター振り分けタイプ- JSAAS
4.4
ミスミ
6面フライス 取付板・ブラケット-外径寸法フリー指定- HFMQA
4.9
ミスミ
板金 取付板・ブラケット -フリー寸法タイプ- JTNAS・JTNAR
4.6
ミスミ
板金 取付板・ブラケット -フリー寸法タイプ- JTMAS・JTMAR
5
ミスミ
板金 取付板・ブラケット -フリー寸法タイプ- JTADS・JTADR
4.8