メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

■ふっ素樹脂コーティングの特長耐薬品性・すべり性・難付着性・帯電防止に優れており、一般製造装置・半導体...
詳細を確認
| 穴種 | タップ穴 | ボルト通し穴 | ザグリ表 | ザグリ裏 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code | M・MA | N・NA | Z・ZF | ZB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 形状図 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加工仕様 | タップ有効長最大 M・MA×2 [ ! ]T≧M・MA×3のとき、 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■加工限界
穴と穴、穴と端面の肉厚に加工限界があります。
(例:下図b部)
限界値はこちらを参照

| B寸指定 | 型式 | [ M ]材質 | コーティング仕様 | |||||||
| Type | 材質記号 | [ S ]コーティング種類 | 膜厚 | 耐熱温度 | [ H ]被膜硬度 | |||||
| B寸選択 | FH-HRMCC | SU | SUS304D | ふっ素樹脂コーティング (変性塗料:PTFE+PAI) |
| 210℃ | 鉛筆硬度 2H | |||
| B寸フリー指定 | FH-HUMCC | |||||||||
| 型式 | - | A | - | B | - | T | - | X | - | V | - | Y | - | W | - | 穴指定① Code・呼び径 | - | L | - | H | - | D | - | F | - | 穴指定② Code・呼び径 | ||
| Type | - | 材質記号 | ||||||||||||||||||||||||||
| FH-HRMCC | - | SU | - | A80 | - | B50 | - | T6 | - | X10 | - | V60 | - | Y10 | - | W30 | - | M6 | - | L40 | - | D10 | - | F30 | - | MA6 | ||
| FH-HUMCC | - | SU | - | A100 | - | B80 | - | T10 | - | X10 | - | V60 | - | Y10 | - | W50 | - | N6 | - | L50 | - | H40 | - | D20 | - | F50 | - | MA6 |
| B寸指定 | 型式 | 0.1mm単位 | B | T | X | V | Y | W | 穴指定① | L | H | F | D | 穴指定② | |||
| Type | 材質記号 | A | Code | 呼び径 | Code | 呼び径 | |||||||||||
| B寸選択 | FH-HRMCC | SU | 25.0~200.0 | 15 20 25 32 38 50 65 100 125 | 6 9 10 12 16 19 | 指定 0.1mm単位 | N [ ! ] M Z [ ! ] [ ! ] 加工寸法は 穴種選択表 参照 | 3 4 5 6 8 10 12 14 16 | 指定 0.1mm単位 [ ! ]K≦N×5 | 3~30 (0.5mm単位) 31~100 (1mm単位) | NA [ ! ] MA ZF [ ! ] ZB [ ! ] [ ! ] 加工寸法は 穴種選択表 参照 | 3 4 5 6 8 10 12 14 16 | |||||
| B寸フリー指定 | FH-HUMCC | SU | 25.0~200.0 | 15.0~150.0 (指定0.1mm単位) | 6 9 10 12 16 19 | ||||||||||||
| [ NG ] B15の時、T10~19選択不可 | |||||||||||||||||
| [ NG ] B20の時、T19選択不可 | |||||||||||||||||
| Alterations | コーナーカット変更 | |||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
| Code | CC | |||||||||||||||||||
| Spec. | コーナーカットを変更します。 CC=指定1mm単位 [ ! ]1≦CC≦50 指定方法 CCを型式末尾に追加 (例)~-CC10 | |||||||||||||||||||
| ¥/1Code |
| |||||||||||||||||||
| 表面処理名称 | ふっ素樹脂コーティング (変性塗料:PTFE+PAI) |
| 表面硬度 | 鉛筆硬度 2H |
| 動摩擦係数_参考値 | 0.15~0.3 |
| 撥水角(撥水性)_参考値 | 107° |
| 電気的特性_参考値 | 帯電防止 1010~1011Ω |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 12日目 |
- ( - ) | 12日目 |
| 材質記号 | A | B | ¥本体価格+穴加工料金 | ||||||||
| B寸選択 | B寸フリー指定 | ||||||||||
| B寸選択 | B寸フリー指定 | FH-HRMCC | FH-HUMCC | ||||||||
| T6 | T9・10 | T12 | T16・19 | T6 | T9・10 | T12 | T16・19 | ||||
| SU | 25.0~50.0 | 15~32 | 15.0~32.0 | 4,050 | 4,790 | 5,570 | 6,320 | 5,080 | 5,410 | 6,120 | 6,930 |
| 38・50 | 32.1~50.0 | 4,050 | 4,790 | 5,570 | 6,320 | 5,080 | 5,410 | 6,120 | 6,930 | ||
| 65 | 50.1~65.0 | 4,260 | 5,150 | 6,140 | 7,210 | 5,160 | 6,120 | 7,060 | 8,400 | ||
| 100 | 65.1~100.0 | 5,340 | 6,390 | 7,570 | 8,980 | 6,040 | 7,000 | 7,940 | 9,280 | ||
| 125 | 100.1~150.0 | 5,900 | 7,040 | 8,340 | 9,830 | 6,700 | 7,660 | 8,960 | 10,440 | ||
| 50.1~100.0 | 15~32 | 15.0~32.0 | 5,310 | 6,080 | 7,400 | 8,580 | 6,670 | 7,160 | 8,320 | 9,680 | |
| 38・50 | 32.1~50.0 | 5,340 | 6,310 | 7,710 | 9,070 | 6,680 | 7,550 | 8,320 | 9,680 | ||
| 65 | 50.1~65.0 | 5,660 | 6,740 | 8,320 | 9,540 | 6,930 | 7,970 | 9,520 | 11,000 | ||
| 100 | 65.1~100.0 | 6,740 | 7,910 | 9,680 | 10,750 | 7,680 | 8,720 | 10,270 | 11,750 | ||
| 125 | 100.1~150.0 | 6,980 | 8,270 | 9,740 | 11,370 | 8,180 | 9,460 | 11,140 | 13,150 | ||
| 100.1~150.0 | 15~32 | 15.0~32.0 | 5,360 | 6,170 | 7,810 | 9,050 | 6,680 | 7,520 | 8,880 | 10,270 | |
| 38・50 | 32.1~50.0 | 5,580 | 6,820 | 7,990 | 9,260 | 6,680 | 7,520 | 8,880 | 10,270 | ||
| 65 | 50.1~65.0 | 6,030 | 7,360 | 8,780 | 10,270 | 7,560 | 8,890 | 10,660 | 12,730 | ||
| 100 | 65.1~100.0 | 7,210 | 8,640 | 10,290 | 12,030 | 8,310 | 9,640 | 11,410 | 13,480 | ||
| 125 | 100.1~150.0 | 8,010 | 9,600 | 11,440 | 13,300 | 9,530 | 11,190 | 13,470 | 16,020 | ||
| 150.1~200.0 | 15~32 | 15.0~32.0 | 6,170 | 7,270 | 8,810 | 10,210 | 7,820 | 8,810 | 10,620 | 12,380 | |
| 38・50 | 32.1~50.0 | 6,540 | 8,090 | 9,780 | 11,490 | 8,090 | 8,810 | 10,620 | 12,380 | ||
| 65 | 50.1~65.0 | 7,100 | 8,720 | 10,560 | 12,380 | 8,940 | 10,550 | 12,410 | 14,690 | ||
| 100 | 65.1~100.0 | 9,410 | 11,100 | 13,070 | 15,010 | 10,690 | 12,300 | 14,160 | 16,440 | ||
| 125 | 100.1~150.0 | 10,490 | 12,100 | 14,450 | 16,660 | 12,020 | 13,900 | 16,850 | 19,980 | ||
| 9 | 日目出荷 |
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | |
| 小口 | 大口 | 大口 | |
| 数 量 | 1〜10 | 11〜30 | 31〜 |
| 出荷日 | 通常 | +4日 | お見積り |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
板金 取付板・ブラケット -フリー寸法タイプ- JTDAS・JTDAR
4.4
ミスミ
板金 取付板・ブラケット-センター振り分けタイプ- JSDAS
4.6
ミスミ
板金 取付板・ブラケット -フリー寸法タイプ- JTAAS・JTAAR
4.6
ミスミ
板金 取付板・ブラケット-センター振り分けタイプ- JSAAS
4.4
ミスミ
板金 取付板・ブラケット -フリー寸法タイプ- JTABS・JTABR
4.4
ミスミ
板金 取付板・ブラケット -フリー寸法タイプ- JTMAS・JTMAR
5
ミスミ
板金 取付板・ブラケット -フリー寸法タイプ- JTDZS・JTDZR
4.4
ミスミ
6面フライス 取付板・ブラケット-外径寸法フリー指定- HFMQA
4.9
ミスミ
板金 取付板・ブラケット -フリー寸法タイプ- JTNAS・JTNAR
4.6