メカニカル部品技術窓口

■ふっ素樹脂コーティングの特長耐薬品性・すべり性・難付着性・帯電防止に優れており、一般製造装置・半導体...
詳細を確認
寸法区分 | 公差 (㎜) | |
を超え | 以下 | |
0.5 | 3 | ±0.1 |
3 | 6 | ±0.1 |
6 | 30 | ±0.2 |
30 | 120 | ±0.3 |
| Type | [ M ]材質 | コーティング仕様 | ||||||||
| コンパクトタイプ | スタンダードタイプ | ぼかしRタイプ | [ S ]コーティング種類 | 膜厚 | 耐熱温度 | [ H ]被膜硬度 | ||||
| FH-WGHSC | FH-WGHS | FH-WGHSR | SUS304 | ふっ素樹脂コーティング (変性塗料:PTFE+PAI) |
| 210℃ | 鉛筆硬度 2H | |||
| 型式 | − | A | − | H | − | T |
| FH−WGHS | − | 40 | − | 10 | − | 20 |
| 型式 | A 選択 | H 指定1mm単位 | T | h | X | Y | d1 | d2 | ℓ | |||||
| コンパクトタイプ FH-WGHSC | 17 | 20 | 6〜10 | 10 | H−3 | 4.5 | 4.5 | 6.5 | 3.5 | 3.5 | ||||
| 20 | 30 | 12 | 4.5 | 4.5 | 6.5 | 3.5 | 3.5 | |||||||
| スタンダードタイプ FH-WGHS ぼかしRタイプ FH-WGHSR | 20 | 30 | 40 | 50 | 10〜30 | 12 | H−5 | 5 | 5 | 6.5 | 3.5 | 3.5 | ||
| 20 | 30 | 40 | 50 | 15 | 5 | 6 | 8 | 4.5 | 4.5 | |||||
| 30 | 40 | 50 | 60 | 20 | 7 | 9 | 9.5 | 5.5 | 5.5 | |||||
| 30 | 40 | 50 | 60 | 15〜30 | 25 | 8 | 11 | 11 | 6.5 | 6.5 | ||||
| 40 | 50 | 60 | 30 | 11 | 14 | 14 | 9 | 9 | ||||||
| 表面処理名称 | ふっ素樹脂コーティング (変性塗料:PTFE+PAI) |
| 表面硬度 | 鉛筆硬度 2H |
| 動摩擦係数_参考値 | 0.15~0.3 |
| 撥水角(撥水性)_参考値 | 107° |
| 電気的特性_参考値 | 帯電防止 1010~1011Ω |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 14日目 |
| T | ¥基準単価 | ||
| コンパクトタイプ | スタンダードタイプ | ぼかしRタイプ | |
| FH-WGHSC | FH-WGHS | FH-WGHSR | |
| 10 | 2,300 | - | - |
| 12 | 2,370 | 2,600 | 3,500 |
| 15 | - | 2,760 | 3,710 |
| 20 | - | 3,210 | 4,180 |
| 25 | - | 3,260 | 4,250 |
| 30 | - | 3,400 | 4,420 |
| 8 | 日目出荷 |
| 14 | 日目出荷 |
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 |
| 小口 | 大口 | |
| 数 量 | 1〜100 | 101~ |
| 出荷日 | 通常 | お見積り |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ワークガイド L字型タイプ
4.6通常価格(税別):1,000円~

ミスミ
ワークガイド ストレートタイプ
4.3
ミスミ
ワークガイド V形状タイプ
4.5通常価格(税別):1,260円~

ミスミ
基板用ワークガイド
4.7
ミスミ
ワークガイド アングルタイプ
4.7
ミスミ
ワークガイド プレートタイプ
4.7
ミスミ
ワークガイド 台座付タイプ
4.8
ミスミ
Vブロック スタンダード T型タイプ
4.2通常価格(税別):2,920円~

ミスミ
ローラプッシャ 低発塵タイプ
0