メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
![【ふっ素樹脂コーティング】ワークガイド アングルタイプ FH-WGNS-[20-60/10]-[20-60/10]](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_main/t_misumi_wm/t_fluorine/v1/p/jp/product/series/110311161089/110311161089_20241018110207.jpg)
■ふっ素樹脂コーティングの特長耐薬品性・すべり性・難付着性・帯電防止に優れており、一般製造装置・半導体...
詳細を確認
寸法区分 | 公差 (㎜) | |
を超え | 以下 | |
0.5 | 3 | ±0.1 |
3 | 6 | ±0.1 |
6 | 30 | ±0.2 |
30 | 120 | ±0.3 |
| Type | [ M ]材質 | コーティング仕様 | ||||||
| [ S ]コーティング種類 | 膜厚 | 耐熱温度 | [ H ]被膜硬度 | |||||
| FH-WGNS | SUS304 | ふっ素樹脂コーティング (変性塗料:PTFE+PAI) |
| 210℃ | 鉛筆硬度 2H | |||
| 型式 | − | A | − | H |
| FH−WGNS | − | 20 | − | 40 |
| 型式 | A 選択 | H 指定10mm単位 | T | h | B | F | S | W | K | ¥基準単価 |
| Type | ||||||||||
| FH-WGNS | 20 | 20〜60 | 8 | H−5 | 30 | 11 | 19 | 3.5 | 8 | 4,030 |
| 30 | 10 | 40 | 16 | 25 | 4.5 | 10 | 5,130 | |||
| 40 | 10 | 40 | 26 | 25 | 4.5 | 10 | 5,800 | |||
| 50 | 12 | 50 | 32 | 31 | 5.5 | 15 | 6,590 | |||
| 60 | 12 | 50 | 42 | 31 | 5.5 | 15 | 7,390 |
| 表面処理名称 | ふっ素樹脂コーティング (変性塗料:PTFE+PAI) |
| 表面硬度 | 鉛筆硬度 2H |
| 動摩擦係数_参考値 | 0.15~0.3 |
| 撥水角(撥水性)_参考値 | 107° |
| 電気的特性_参考値 | 帯電防止 1010~1011Ω |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ワークガイド L字型タイプ
4.6通常価格(税別):1,000円~

ミスミ
ワークガイド ストレートタイプ
4.3
ミスミ
ワークガイド V形状タイプ
4.5通常価格(税別):1,260円~

ミスミ
基板用ワークガイド
4.7
ミスミ
ワークガイド アングルタイプ
4.7
ミスミ
ワークガイド プレートタイプ
4.7
ミスミ
ワークガイド 台座付タイプ
4.8
ミスミ
Vブロック スタンダード T型タイプ
4.2通常価格(税別):2,920円~

ミスミ
ローラプッシャ 低発塵タイプ
0