メカニカル部品技術窓口

■ふっ素樹脂コーティング/ふっ素含有無電解ニッケルメッキの特長すべり性や難付着性などの機能性に優れてお...
詳細を確認
| 型式 | − | H |
| FH−AJSCSS8 | − | 20 |
| NF−AJSCCS8 | − | 20 |
| 型式 | H 選択 | d | H1 | T | W | P | H2 | d1 | ¥基準単価 | ||||||||||
| Type | No. | スタンダード | T寸コンパクト | スタンダード | T寸コンパクト | FH-AJSCS | FH-AJSCCS | NF-AJSCS | NF-AJSCCS | ||||||||||
| スタンダード FH-AJSCS NF-AJSCS T寸コンパクト FH-AJSCCS NF-AJSCCS | 3 | 15 | 20 | 2.5 | 5 | 7 | - | 26 | - | 16 | 4 | 4 | 2,030 | - | 1,510 | - | |||
| 4 | 15 | 20 | 3.5 | 3 | 25 | 2,030 | 2,220 | 1,510 | 1,700 | ||||||||||
| 5 | 15 | 20 | 25 | 4.5 | 6 | 9 | 5 | 32 | 32 | 20 | 5 | 6 | 2,090 | 2,310 | 1,570 | 1,790 | |||
| 6 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5.5 | 2,090 | 2,310 | 1,570 | 1,790 | ||||||||||
| 8 | 20 | 25 | 30 | 40 | 7.5 | 8 | 12 | 38 | 38 | 26 | 6 | 7 | 2,570 | 2,880 | 2,050 | 2,360 | |||
| 10 | 25 | 30 | 40 | 9.5 | 10 | 16 | - | 50 | - | 32 | 9 | 9.5 | 2,940 | - | 2,900 | - | |||
| 表面処理名称 | ふっ素樹脂コーティング (変性塗料:PTFE+PAI) | ふっ素含有無電解ニッケルメッキ (20vol%) |
| 表面硬度 | 鉛筆硬度 2H | 400HV |
| 動摩擦係数_参考値 | 0.15~0.3 | 0.1~0.2 |
| 撥水角(撥水性)_参考値 | 107° | 115° |
| 電気的特性_参考値 | 帯電防止 1010~1011Ω | 導電性 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
| 8 | 日目出荷 |
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 |
| 小口 | 大口 | |
| 数 量 | 1〜100 | 101~ |
| 出荷日 | 通常 | お見積り |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
アジャストボルト用ブロック スタンダードタイプ
4.2
ミスミ
アジャストボルト用ブロック 側面取付タイプ
4.7
ミスミ
アジャストボルト用ブロック 側面取付タイプ L型
4.4
ミスミ
アジャストボルト用ブロック L型タイプ
4.5
ミスミ
アジャストボルト用ブロック-XY調整用-
0
ミスミ
調整ねじセット 六角穴付タイプ
4.5通常価格(税別):590円~

ミスミ
位置決めボルト 頭部Rタイプ
4.3通常価格(税別):590円~

ミスミ
ウレタン付ストッパボルト 六角穴タイプ 頭部六角穴付
4.5通常価格(税別):223円~

ミスミ
アジャストボルト 六角タイプ 並目・細目
4.5