メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個からご...
詳細を確認フレームサイズ
2020用・2040用・2060用・2080用・2550用
<正面図>
2020用
2040用
2060用
2080用
2550用
(30度及び60度カットされた面とザグリ穴部は表面処理なし)
B部詳細図
A部詳細図
フレームサイズ
4080用
4080用
B部詳細図
A部詳細図

| Type | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 | 洗浄方法 | |||
| 洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 | |||
| SL-HFBL30A5 | A6N01SS-T5 | 白アルマイト処理 | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-HFBL30A5 | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||
詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。| 型式 | - | L |
| SL-HFBL30A5-2020 | - | 300 |
| 型式 | L | D | d | F1 | G1 | t1 | 使用フレーム | 適合ボルト・ナット・座金 | アルミフレーム | 加工費 | ||||||||||||
| 指定1mm単位 | ||||||||||||||||||||||
| Type | No. | Min | Max | 穴1・2用 | 個数 | ナット | 個数 | 座金 | 個数 | ¥基準単価 | ¥スライド単価 | ¥基準単価/m | ¥スライド単価/m | ¥基準単価 | ||||||||
| ボルト | 300mm未満 | 300mm未満 | 300mm以上 | 300mm以上 | ||||||||||||||||||
| 1〜4コ | 5〜20 | 21〜30 | 1〜4コ | 5〜20 | 21〜30 | |||||||||||||||||
| SL-HFBL30A5 | 2020 | 100 | 500 | 11 | 5.5 | 14 | 27 | 4 | HFS5-2020 | CBE5-10 | 2 | HNTT5-5 | 2 | PWF5 | 2 | 1,110 | 741 | 694 | 3,570 | 3,288 | 2,944 | 2,150 |
| SH-HFBL30A5 | 2020 | 100 | 500 | 1,330 | 888 | 832 | 4,300 | 3,970 | 3,546 | 2,150 | ||||||||||||
| SL-HFBL30A5 | 2040 | 100 | 500 | HFS5-2040 | 4 | 4 | 4 | 1,140 | 612 | 570 | 4,550 | 4,314 | 3,799 | 3,000 | ||||||||
| SH-HFBL30A5 | 2040 | 100 | 500 | 1,360 | 730 | 680 | 5,280 | 5,010 | 4,408 | 3,000 | ||||||||||||
| SL-HFBL30A5 | 2060 | 100 | 500 | HFS5-2060 | 6 | 6 | 6 | 1,550 | 1,492 | 1,341 | 5,200 | 4,975 | 4,393 | 2,860 | ||||||||
| SH-HFBL30A5 | 2060 | 100 | 500 | 1,770 | 1,703 | 1,532 | 5,930 | 5,680 | 5,009 | 2,860 | ||||||||||||
| SL-HFBL30A5 | 2080 | 150 | 500 | HFS5-2080 | 8 | 8 | 8 | 1,910 | 1,834 | 1,630 | 6,460 | 6,123 | 5,434 | 4,640 | ||||||||
| SH-HFBL30A5 | 2080 | 150 | 500 | 2,130 | 2,045 | 1,817 | 7,190 | 6,820 | 6,048 | 4,640 | ||||||||||||
| SL-HFBL30A5 | 2550 | 100 | 500 | 17 | 28 | HFS5-2550 | 4 | 4 | 4 | 1,780 | 1,675 | 1,489 | 5,930 | 5,608 | 4,998 | 2,150 | ||||||
| SH-HFBL30A5 | 2550 | 100 | 500 | 2,000 | 1,882 | 1,673 | 6,660 | 6,300 | 5,613 | 2,150 | ||||||||||||
| SL-HFBL30A5 | 4080 | 150 | 500 | 14 | 27 | HFS5-4080 | 8 | 8 | 8 | 2,710 | 2,582 | 2,302 | 11,490 | 10,894 | 9,676 | 3,000 | ||||||
| SH-HFBL30A5 | 4080 | 150 | 500 | 2,930 | 2,791 | 2,488 | 12,220 | 11,590 | 10,291 | 3,000 | ||||||||||||
|
| Alterations | Code | Spec. | 適用ブラケット | ¥/1Code | ||||||||
| SET | SST | SEU | SSU | SEP | SSP | |||||||
| 適用ボルト ナットをセット | SET SST (ステンレス) SEU (先入れバネナット) SSU 先入れバネナット ステンレス SEP (後入れバネナット) SSP (後入れバネナット ステンレス) | 詳細のボルトとナットの 詳細スペックは下表の通りです (セット品の価格はブラケットの価格に加算します) | HFBL30A5-2020 HFBLY30A5-2020 | 100 | 86 | 134 | 130 | 130 | 120 | |||
| HFBL30A5-2040 HFBLY30A5-2040 | 200 | 172 | 268 | 260 | 260 | 240 | ||||||
| HFBL30A5-2060 | 300 | 258 | 402 | 390 | 390 | 360 | ||||||
| HFBL30A5-2080 | 400 | 344 | 536 | 520 | 520 | 480 | ||||||
| HFBL30A5-2550 | 200 | 172 | 268 | 260 | 260 | 240 | ||||||
| HFBL30A5-4080 | 400 | 344 | 536 | 520 | 520 | 480 | ||||||
| 追加工型式 | 穴1・2用ボルト | ナット | 座金 | |||||
| 型式 | 材質 | タイプ | 型式 | 材質 | ストッパ | 型式 | 材質 | |
| SET | CBE5-10 | SCM435 | 先入れ | HNTT5-5 | S10C相当 | 無し | PWF5 | SPCC |
| SST (ステンレス) | SCB5-10 | SUS304相当 | 先入れ | HNTTSN5-5 | SUS316相当 | 無し | SPWF5 | SUS304 |
| SEU | CBE5-10 | SCM435 | 先入れ | HNTU5-5 | S10C相当 | 有り | PWF5 | SPCC |
| SSU (ステンレス) | SCB5-10 | SUS304相当 | 先入れ | SHNTU5-5 | SUS304相当 | 有り | SPWF5 | SUS304 |
| SEP | CBE5-10 | SCM435 | 後入れ | HNTP5-5 | S10C相当 | 有り | PWF5 | SPCC |
| SSP (ステンレス) | SCB5-10 | SUS304相当 | 後入れ | SHNTP5-5 | SUS316相当 | 有り | SPWF5 | SUS304 |
洗浄工程作業環境:一般環境 | 作業環境:クラス10000 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPAを溝・追加工穴へ塗布 | ![]() |
IPAと共に 切粉・油分を除去 | ![]() |
高圧ジェット水洗(R0水) 裏面の切粉・油分を除去 | ![]() |
窒素ブロー使用 | ![]() |
無添加ポリエチレン袋使用 | ||||||||||
作業環境:一般環境 | 作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPAを溝・追加工穴へ塗布 | ![]() |
IPAと共に 切粉・油分を除去 | ![]() |
高圧R0水ジェット水洗 裏面の切粉・油分を除去 | ![]() |
温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() |
窒素ブロー使用 | ![]() |
クリーンベンチ(クラス10) | ||||||||||||
梱包例| 脱脂洗浄(型式:SL-□□) | 精密洗浄(型式:SH-□□) | |
1重梱包 | 脱気2重梱包 | |
![]() | 2重目梱包 1重目梱包 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
| ・脱脂洗浄(防錆1重梱包) | :型番SL-□□ |
| ・精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SH-□□ |
| ・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SHD-□□ |
| 商品型番 | 洗浄方法 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 工程別 |
| SL-□□ | 脱脂洗浄 | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| SH-□□ | 精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| SHD-□□ | 電解研磨+精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
8シリーズ用(溝幅10mm)補強用フレームブラケット 直角45度形状タイプ
0
ミスミ
6シリーズ用(溝幅8mm)補強用フレームブラケット 直角45度形状タイプ
5
ミスミ
6シリーズ用(溝幅8mm)補強用フレームブラケット 直角30度・60度形状タイプ
3
ミスミ
5シリーズ用(溝幅6mm)補強用フレームブラケット 直角45度形状タイプ
0
ミスミ
8シリーズ用(溝幅10mm)補強用フレームブラケット 直角30度・60度形状タイプ
4
ミスミ
8ー45シリーズ用(溝幅10mm)補強用フレームブラケット 直角45度形状タイプ
0
ミスミ
10シリーズ用(溝幅12mm)補強用フレームブラケット 45度形状タイプ
0
ミスミ
8ー45シリーズ用(溝幅10mm)補強用フレームブラケット 30度・60度タイプ
0
ミスミ
【クリーン洗浄品】6シリーズ用(溝幅8mm)補強用フレームブラケット 直角30度・60度形状タイプ
0