メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個からご...
詳細を確認フレームサイズ
4040用・4080用
<正面図>
4040用
4080用
B部詳細図
A部詳細図

| Type | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 | 洗浄方法 | |||
| 洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 | |||
| SL-HFBL30A8 | A6N01SS-T5 | 白アルマイト処理 | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-HFBL30A8 | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||
| SL-GFBL30A8 | A6061SS-T6相当 | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | |
| SH-GFBL30A8 | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||
詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。| 型式 | − | L |
| SL−HFBL30A8−4040 | − | 300 |
| 型式 | L | D | d | F1 | G1 | t1 | 使用フレーム | 適合ボルト・ナット・座金 | アルミフレーム | 加工費 | ||||||||||||
| 指定1mm単位 | ||||||||||||||||||||||
| Type | No. | Min | Max | 穴1・2用 | 個数 | ナット | 個数 | 座金 | 個数 | ¥基準単価 | ¥スライド単価 | ¥基準単価/m | ¥スライド単価/m | ¥基準単価 | ||||||||
| ボルト | 300mm未満 | 300mm未満 | 300mm以上 | 300mm以上 | ||||||||||||||||||
| 1〜4コ | 5〜20 | 21〜50 | 1〜4コ | 5〜20 | 21〜50 | |||||||||||||||||
| SL-HFBL30A8 | 4040 | 100 | 500 | 18 | 9 | 25 | 43.5 | 5 | HFS8-4040 | CBE8-18 | 2 | HNTT8-8 | 2 | PWF8 | 2 | 1,800 | 1,669 | 1,483 | 5,970 | 5,683 | 5,026 | 2,240 |
| SH-HFBL30A8 | 4040 | 100 | 500 | 2,020 | 1,873 | 1,664 | 6,700 | 6,380 | 5,640 | 2,240 | ||||||||||||
| SL-HFBL30A8 | 4080 | 150 | 500 | HFS8-4080 | 4 | 4 | 4 | 2,630 | 2,478 | 2,195 | 8,860 | 8,405 | 7,455 | 3,440 | ||||||||
| SH-HFBL30A8 | 4080 | 150 | 500 | 2,850 | 2,685 | 2,379 | 9,590 | 9,100 | 8,069 | 3,440 | ||||||||||||
| SL-GFBL30A8 | 4040 | 100 | 500 | GFS8-4040 | 2 | 2 | 2 | 2,740 | 2,484 | 2,142 | 7,630 | 7,219 | 6,045 | 2,240 | ||||||||
| SH-GFBL30A8 | 4040 | 100 | 500 | 2,960 | 2,683 | 2,314 | 8,360 | 7,910 | 6,624 | 2,240 | ||||||||||||
| SL-GFBL30A8 | 4080 | 150 | 500 | GFS8-4080 | 4 | 4 | 4 | 3,490 | 3,253 | 2,677 | 11,540 | 10,919 | 9,197 | 3,440 | ||||||||
| SH-GFBL30A8 | 4080 | 150 | 500 | 3,710 | 3,458 | 2,846 | 12,270 | 11,620 | 9,778 | 3,440 | ||||||||||||
|
Alterations | Code | Spec. | 適用ブラケット | ¥/1Code | ||||||||
SET | SST | SEU | SSU | SEP | SSP | |||||||
適用ボルト ナットをセット | SET SST (ステンレス) SEU (先入れバネナット) SSU (先入れバネナット ステンレス) SEP (後入れバネナット) SSP (後入れバネナット ステンレス) | 詳細のボルトとナットの 詳細スペックは下表の通りです (セット品の価格はブラケットの価格に加算します) | HFBL30A8-4040 HFBLY30A8-4040 | 146 | 114 | 184 | 158 | 178 | 148 | |||
HFBL30A8-4080 HFBLY30A8-4080 | 292 | 228 | 368 | 316 | 356 | 296 | ||||||
GFBL30A8-4040 | 146 | 114 | 184 | 158 | 178 | 148 | ||||||
GFBL30A8-4080 | 292 | 228 | 368 | 316 | 356 | 296 | ||||||
追加工型式 | 穴1・2用ボルト | ナット | 座金 | |||||
型式 | 材質 | タイプ | 型式 | 材質 | ストッパ | 型式 | 材質 | |
SET | SCM435 | 先入れ | S10C相当 | 無し | SPCC | |||
SST (ステンレス) | SUS304相当 | 先入れ | SUS316相当 | 無し | SUS304 | |||
SEU | SCM435 | 先入れ | S10C相当 | 有り | SPCC | |||
SSU (ステンレス) | SUS304相当 | 先入れ | SUS304相当 | 有り | SUS304 | |||
SEP | SCM435 | 後入れ | S10C相当 | 有り | SPCC | |||
SSP (ステンレス) | SUS304相当 | 後入れ | SUS316相当 | 有り | SUS304 | |||
洗浄工程作業環境:一般環境 | 作業環境:クラス10000 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPAを溝・追加工穴へ塗布 | ![]() |
IPAと共に 切粉・油分を除去 | ![]() |
高圧ジェット水洗(R0水) 裏面の切粉・油分を除去 | ![]() |
窒素ブロー使用 | ![]() |
無添加ポリエチレン袋使用 | ||||||||||
作業環境:一般環境 | 作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPAを溝・追加工穴へ塗布 | ![]() |
IPAと共に 切粉・油分を除去 | ![]() |
高圧R0水ジェット水洗 裏面の切粉・油分を除去 | ![]() |
温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() |
窒素ブロー使用 | ![]() |
クリーンベンチ(クラス10) | ||||||||||||
梱包例| 脱脂洗浄(型式:SL-□□) | 精密洗浄(型式:SH-□□) | |
1重梱包 | 脱気2重梱包 | |
![]() | 2重目梱包 1重目梱包 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
| ・脱脂洗浄(防錆1重梱包) | :型番SL-□□ |
| ・精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SH-□□ |
| ・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SHD-□□ |
| 商品型番 | 洗浄方法 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 工程別 |
| SL-□□ | 脱脂洗浄 | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| SH-□□ | 精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| SHD-□□ | 電解研磨+精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
6シリーズ用(溝幅8mm)補強用フレームブラケット 直角45度形状タイプ
5
ミスミ
8シリーズ用(溝幅10mm)補強用フレームブラケット 直角45度形状タイプ
0
ミスミ
5シリーズ用(溝幅6mm)補強用フレームブラケット 直角45度形状タイプ
0
ミスミ
6シリーズ用(溝幅8mm)補強用フレームブラケット 直角30度・60度形状タイプ
3
ミスミ
8シリーズ用(溝幅10mm)補強用フレームブラケット 直角30度・60度形状タイプ
4
ミスミ
8ー45シリーズ用(溝幅10mm)補強用フレームブラケット 直角45度形状タイプ
0
SUS(エスユーエス)
Sコーナー補強ブラケットS
0通常価格(税別):1,046円

ミスミ
5シリーズ用(溝幅6mm)補強用フレームブラケット 直角30度・60度形状タイプ
0
ミスミ
10シリーズ用(溝幅12mm)補強用フレームブラケット 45度形状タイプ
0