メカニカル部品技術窓口

5シリーズ用![]() | 6シリーズ用![]() | 8シリーズ用![]() |
| Type | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 | 洗浄方法 | |||
| 洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 | |||
| SL-HFLBT | A6N01SS−T5相当 | 白アルマイト処理 | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-HFLBT | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||
| SL-NFLBT | A6063SS−T5 | 白アルマイト処理 | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-NFLBT | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||
詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。| 型式 | − | L |
| SL−HFLBT5 | − | 800 |
| 型式 | L | 対応フレーム | 質量 | 断面積 | 断面2次モーメントmm4 | ¥基準単価 | ¥基準単価/m | ||
| Type | No. | 指定1mm単位 | kg/m | mm2 | ℓx | ℓy | 300mm未満 | 300mm以上 | |
| SL-HFLBT | 5 | 50〜3000 | 5シリーズ | 1.13 | 420 | 3.70×104 | 3.70×104 | 890 | 2,940 |
| SH-HFLBT | 1,010 | 3,370 | |||||||
| SL-HFLBT | 6 | 6シリーズ | 2.3 | 850 | 19.06×104 | 19.06×104 | 1,290 | 4,310 | |
| SH-HFLBT | 1,420 | 4,740 | |||||||
| SL-HFLBT | 8 | 8シリーズ | 5.3 | 1961 | 109.9×104 | 109.9×104 | 2,490 | 8,310 | |
| SH-HFLBT | 2,620 | 8,740 | |||||||
| SL-NFLBT | 5 | 5シリーズ | 1.13 | 420 | 3.70×104 | 3.70×104 | 830 | 2,780 | |
| SH-NFLBT | 960 | 3,210 | |||||||
| SL-NFLBT | 6 | 6シリーズ | 2.3 | 850 | 19.06×104 | 19.06×104 | 1,200 | 4,020 | |
| SH-NFLBT | 1,330 | 4,450 | |||||||
| SL-NFLBT | 8 | 8シリーズ | 5.3 | 1961 | 109.9×104 | 109.9×104 | 2,290 | 7,620 | |
| SH-NFLBT | 2,410 | 8,050 | |||||||
洗浄工程作業環境:一般環境 | 作業環境:クラス10000 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPAを溝・追加工穴へ塗布 | ![]() |
IPAと共に 切粉・油分を除去 | ![]() |
高圧ジェット水洗(R0水) 裏面の切粉・油分を除去 | ![]() |
窒素ブロー使用 | ![]() |
無添加ポリエチレン袋使用 | ||||||||||
作業環境:一般環境 | 作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPAを溝・追加工穴へ塗布 | ![]() |
IPAと共に 切粉・油分を除去 | ![]() |
高圧R0水ジェット水洗 裏面の切粉・油分を除去 | ![]() |
温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() |
窒素ブロー使用 | ![]() |
クリーンベンチ(クラス10) | ||||||||||||
梱包例| 脱脂洗浄(型式:SL-□□) | 精密洗浄(型式:SH-□□) | |
1重梱包 | 脱気2重梱包 | |
![]() | 2重目梱包 1重目梱包 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
- ( - ) | 4日目 |
| ・脱脂洗浄(防錆1重梱包) | :型番SL-□□ |
| ・精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SH-□□ |
| ・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SHD-□□ |
| 商品型番 | 洗浄方法 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 工程別 |
| SL-□□ | 脱脂洗浄 | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| SH-□□ | 精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| SHD-□□ | 電解研磨+精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ブラケット用アルミフレーム 薄型ブラケット用
4.5
ミスミ
ブラケット用アルミフレーム 厚型ブラケット用 5・6・8シリーズ
1
ミスミ
ブラケット用アルミフレーム 厚型ブラケット用 5・6シリーズ
4.8
ミスミ
6シリーズ(溝幅8mm)用 アルミフレーム用後入れバネナット
4.6通常価格(税別):44円~

ミスミ
8シリーズ(溝幅10mm)用 アルミフレーム用後入れバネナット
4.5通常価格(税別):49円~

ミスミ
6シリーズ(溝幅8mm)-1列溝用-突起付反転ブラケット
4.5通常価格(税別):75円~

ミスミ
5シリーズ(溝幅6mm)用 アルミフレーム用後入れバネナット
4.6通常価格(税別):47円~

ミスミ
8シリーズ(溝幅10mm)-1列溝用-突起付反転ブラケット
4.7通常価格(税別):92円~

ミスミ
5シリーズ(溝幅6mm)-1列溝用-突起付反転ブラケット
4.6通常価格(税別):70円~