メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

| EFSタイプ(標準) SK-EFSC(IPA拭き上げ) SL-EFSC(脱脂洗浄) SH-EFSC(精密洗浄) | HFSタイプ(標準) SK-HFSC(IPA拭き上げ) SL-HFSC(脱脂洗浄) SH-HFSC(精密洗浄) | |
![]() [ M ]A6005CSS-T5 | ![]() [ M ]A6005CSS-T5 |
![]() | 8-45シリーズ | |
![]() |

●洗浄タイプ概要
| 洗浄タイプ | IPA拭き上げ | 脱脂洗浄 | 精密洗浄 |
|---|---|---|---|
| 商品型番 | SK-□□ | SL-□□ | SH-□□ |
| 洗浄方法 | ![]() IPA塗布後、エアブロー+拭き上げ | ![]() 高圧水洗(Ro水)で表面・内面を洗浄 | ![]() クリーンルーム内で純水洗浄・脱気2重梱包 |
| 洗浄効果 | 切粉・油分除去 | 切粉・油分除去 | 切粉・油分・コンタミ除去 |
| 油分除去確認 | ワイピングチェック時に油分付着無しを確認 | 白い布の上にフレームを縦置きし、残留油分・切粉無しを確認 | |
| 梱包例 | ![]() 1重梱包 | ![]() 1重梱包 | ![]() 脱気2重梱包 |
| 型式 | − | L |
| SK-HFSC8−4545 | − | 800 |
| SL-EFSC8−4545 | − | 3000 |
| アルミフレーム タイプ | 材質 | 表面処理 | 洗浄タイプ | 型式 | L指定0.5mm単位 | 質量kg/m | 断面積mm2 | 断面2次モーメントmm4 | |
| ℓx | ℓy | ||||||||
| HFS | A6005CSS-T5 | 白アルマイト | IPA拭き上げ | SK-HFSC8-4545 | 50~3000 | 1.98 | 735 | 14.41×104 | 15.02×104 |
| HFS | A6005CSS-T5 | 白アルマイト | 脱脂洗浄 | SL-HFSC8-4545 | 50~3000 | 1.98 | 735 | 14.41×104 | 15.02×104 |
| HFS | A6005CSS-T5 | 白アルマイト | 精密洗浄 | SH-HFSC8-4545 | 50~3000 | 1.98 | 735 | 14.41×104 | 15.02×104 |
| EFS | A6005CSS-T5 | 白アルマイト | IPA拭き上げ | SK-EFSC8-4545 | 50~3000 | 1.82 | 675 | 14.93×104 | 15.27×104 |
| EFS | A6005CSS-T5 | 白アルマイト | 脱脂洗浄 | SL-EFSC8-4545 | 50~3000 | 1.82 | 675 | 14.93×104 | 15.27×104 |
| EFS | A6005CSS-T5 | 白アルマイト | 精密洗浄 | SH-EFSC8-4545 | 50~3000 | 1.82 | 675 | 14.93×104 | 15.27×104 |
洗浄工程作業環境:一般環境 | 作業環境:クラス10000 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPAを溝・追加工穴へ塗布 | ![]() |
IPAと共に 切粉・油分を除去 | ![]() |
クリーンワイパー使用 | ![]() |
1重梱包 | ||||||||
作業環境:一般環境 | 作業環境:クラス10000 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPAを溝・追加工穴へ塗布 | ![]() |
IPAと共に 切粉・油分を除去 | ![]() |
高圧ジェット水洗(R0水) 裏面の切粉・油分を除去 | ![]() |
窒素ブロー使用 | ![]() |
無添加ポリエチレン袋使用 | ||||||||||
作業環境:一般環境 | 作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPAを溝・追加工穴へ塗布 | ![]() |
IPAと共に 切粉・油分を除去 | ![]() |
高圧R0水ジェット水洗 裏面の切粉・油分を除去 | ![]() |
温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() |
窒素ブロー使用 | ![]() |
クリーンベンチ(クラス10) | ||||||||||||
梱包例| IPA拭き上げ(型式:SK-□□)・脱脂洗浄(型式:SL-□□) | 精密洗浄(型式:SH-□□) | |
1重梱包 | 脱気2重梱包 | |
![]() | 2重目梱包1重目梱包 |
| 分類 | 追加工名称 | 追加工コード例 | 使用例 | 内容 | カタログ |
|---|---|---|---|---|---|
| > 端面タップ加工 | 端面タップ (センター穴) | LTP/RTP/TPW LHP/RHP/HPW | ![]() | フレームにタップ加工を行ないます。 この加工が必要なブラインドジョイント (スクリュージョイント / シンプルジョイント) | カタログ |
| 端面タップ (四方穴) | LSP/RSP/SPW | ![]() | フレーム端面・隅の穴にタップ加工を行ないます。 | カタログ | |
| > カット方法変更 | 高精度カット | SC | ![]() | 全長L寸法をL±0.5→L±0.2に公差変更し、高精度にカットします。 ※ L≦1500のみ適用可 | カタログ |
| 45度カット | L□T45/R□T45 | ![]() | 45度の角度をつけてカットします。 45度カットは、同一方向で他の追加工の重複指定はできません。 例:HFS8-5050-500-LTP-LAT45 ⇒ ✖(同一方向(左)の追加加工) HFS8-5050-500-LTP-RAT45 ⇒ 〇(左右別々の追加工) | ||
| > レンチ穴あけ | 固定位置レンチ穴 | LWP/RWP | ![]() | ブラインドジョイント締結の際に使用するレンチ穴をあけます。 フレームをL字に組む際に、相手側となるフレームの端面タップの位置にあわせ穴加工されます。 この加工が必要なブラインドジョイント (スクリュージョイント / シングルジョイント / タッピングジョイント) | カタログ |
| フレームキャップ 厚み分穴位置 移動 | FL/FR | ![]() | 固定位置のレンチ穴をフレームキャップの厚み分(3mm)移動させます。 角に組んだ際にフレームキャップが出っ張らなくなります。 | ||
| 指定位置レンチ穴 | AH/BH/AV/BV | ![]() | 左端面から任意の位置にレンチ穴をあけます。 梁部など、フレームの端部以外でのブラインドジョイント締結の際にご利用いただけます。 | カタログ | |
| > ザグリ穴あけ | 指定位置ザグリ穴 | Z6/XA100 | ![]() | 左端面から任意の位置にザグリ穴をあけます。 フレーム同士の締結やテーブルなどの取り付けにご利用いただけます。 | カタログ |
| > ブラインド ジョイント 専用穴あけ | D穴 | LDH/RDH | ![]() | シングルジョイント締結時に必要な穴をあけます。 (シングルジョイント) | カタログ |
| S穴 | LSH | ![]() | 先入れダブルジョイント締結時に必要な穴をあけます。 (先入れダブルジョイント) | カタログ | |
| M穴 | LMH | ![]() | 後入れダブルジョイント、センタージョイント締結時に必要な穴をあけます。 (後入れダブルジョイント / センタージョイント) | ||
| L穴 | JLP | ![]() | パラレルジョイント締結時に必要な穴をあけます。 (パラレルジョイント) | カタログ | |
| > その他加工 | GNFSシリーズ GFSシリーズ 端面タップ | LTS/RTS/TSW | ![]() | フレームにタップ加工を行ないます。高剛性用プレートタイプのフレームキャップを使用する際に必要な加工です。 (高剛性用プレート) | カタログ |
| 端面C面取り | CW | ![]() | フレーム端面の外周にC面取り加工を行ないます。 | カタログ |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
| 型式 | L指定0.5mm単位 | ¥基準単価300mm未満 | ¥スライド単価300mm未満 | ¥基準単価/m300mm以上 | ¥スライド単価/m300mm以上 | ||
| 1~9本 | 10~49 | 50~160 | 1~9本 | 10~49 | 50~160 | ||
| SK-HFSC8-4545 | 50~3000 | 930 | 882 | 810 | 3,110 | 2,950 | 2,706 |
| SL-HFSC8-4545 | 50~3000 | 1,280 | 1,214 | 1,114 | 3,830 | 3,632 | 3,332 |
| SH-HFSC8-4545 | 50~3000 | 1,290 | 1,224 | 1,123 | 4,310 | 4,090 | 3,750 |
| SK-EFSC8-4545 | 50~3000 | 920 | 873 | 719 | 3,060 | 2,910 | 2,391 |
| SL-EFSC8-4545 | 50~3000 | 1,270 | 1,206 | 993 | 3,780 | 3,587 | 2,954 |
| SH-EFSC8-4545 | 50~3000 | 1,280 | 1,215 | 1,001 | 4,260 | 4,050 | 3,329 |
|
| |||||||||||||||||