メカニカル部品技術窓口

■ふっ素樹脂コーティングの特長耐薬品性・すべり性・難付着性・帯電防止に優れており、一般製造装置・半導体...
詳細を確認形状
A形状
G形状
D形状
E(D12のみ)
| 型式 | - | L | - | W | ||||
| Type | 形状 | D | ||||||
| FH-HRDS | D | 6 | − | 135 | − | 4.5 | ||
| 型式 | L 指定1mm単位 | W 選択 | Q | d | ℓ | |||
| Type | 形状 | D | ||||||
| FH-HRDS | A D G E | 6 | 60〜550 | 4 | 4.5 | 4 | 2.5 | 11 |
| 8 | 5.8 | 6 | 6 | 2.5 | 12 | |||
| 12 | 10 | 8 | 3 | 13 | ||||
| 表面処理名称 | ふっ素樹脂コーティング (変性塗料:PTFE+PAI) |
| 表面硬度 | 鉛筆硬度 2H |
| 動摩擦係数_参考値 | 0.15~0.3 |
| 撥水角(撥水性)_参考値 | 107° |
| 電気的特性_参考値 | 帯電防止 1010~1011Ω |
| シリーズ名 | コンベア用ローラ軸 | 金属コンベア用ローラ | スナップピン | コンベヤ用ローラ軸セット販売 |
|---|---|---|---|---|
| 画像 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 単品/セット品 | 単品(ローラ軸) | 単品(ローラ) | 単品(スナップピン) | セット品(ローラ / ローラ軸 / スナップピン) |
| 材質 | スチール / ステンレス | スチール / ステンレス / アルミニウム | スチール / ステンレス | スチール |
| アルミフレームを利用した フリーローラコンベヤ | モータローラを使用した ローラコンベヤ |
|---|---|
![]() | ![]() |
| 空コンテナの搬送、一時ストックをする、 シンプルなグラビティコンベヤ 詳細はこちら | フリーローラとモータローラを 組み合せたローラコンベヤ 詳細はこちら |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
| 型式 | ¥本体価格 | ||||||||||||
| Type | D | FH-HRDSA | FH-HRDSD | FH-HRDSE | FH-HRDSG | ||||||||
| 60〜200 | 201〜400 | 401〜550 | 60〜200 | 201〜400 | 401〜550 | 60〜200 | 201〜400 | 401〜550 | 60〜200 | 201〜400 | 401〜550 | ||
| FH-HRDS | 6 | 3,860 | 6,950 | 10,310 | 4,370 | 7,450 | 10,820 | - | - | - | 4,620 | 7,700 | 11,070 |
| 8 | 3,990 | 7,110 | 10,550 | 4,490 | 7,620 | 11,060 | - | - | - | 4,740 | 7,870 | 11,310 | |
| 12 | 4,130 | 7,330 | 10,860 | 4,630 | 7,830 | 11,350 | 4,240 | 7,830 | 11,350 | 4,890 | 8,090 | 11,610 | |
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | |
| 小口 | 大口 | 大口 | |
| 数 量 | 1~100 | 101~200 | 201~ |
| 出荷日 | 通常 | +9日 | お見積り |

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
金属コンベア用ローラ
4.1
ミスミ
コンベア用ローラ軸
4.6
ミスミ
コンベヤ用ローラ軸セット販売
4.5通常価格(税別):780円~

ミスミ
コンベア用ミニローラ
5通常価格(税別):560円~

ミスミ
コンベア用ローラ- 樹脂ホイール付タイプ
4.6
ミスミ
ウレタンコンベア用ローラ
4.4
ミスミ
ACモータローラ ー標準仕様/防水仕様ー
4
マキテック
スチール製 ローラコンベヤ Mシリーズ(HG-R1210A) 外径12×幅100~400mm
5
ミスミ
コンベア用ローラ- スプロケット付タイプ
4.5