メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個からご...
詳細を確認
[ ! ]コンパクトタイプにはボールスライダコンパクトタイプ(BYS・SSBYS)を、スタンダードタイプには
ボールスライダスタンダードタイプ(SGS・SSBGS・SSBPS)を合わせてご使用ください。
[ ! ]ストレート・ツバ付タイプでのブッシュ固定方法は、ロックタイト等を用いた接着固定を推奨します。
| Type | [ M ] 材質 | [ H ] 硬度 | 洗浄方法 | ||||||
| スタンダードタイプ | コンパクトタイプ | ||||||||
| ストレート | ツバ付 | ストレート | ツバ付 | 洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 | ||
| SL-SSBGB | SL-SSBGH | SL-SSBYB | SL-SSBYH | SUS440C相当 | 56HRC〜 | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-SSBGB | SH-SSBGH | SH-SSBYB | SH-SSBYH | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||
詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。| 型式 | − | Y |
| SL-SSBYH10 | − | 40 |
| 型式 | Y 選択 | D | T | H | d | W | B | D1 | ¥基準単価 | |||||
| Type | No. | 外径公差 | SL-SSBGB | SH-SSBGB | SL-SSBGH | SH-SSBGH | ||||||||
| SL-SSBGB SH-SSBGB SL-SSBGH SH-SSBGH | 3 | 10 | 7 | 0 − 0.006 | 2.5 | 9 | 5 | − | − | − | 3,100 | 3,400 | 3,670 | 3,970 |
| 20 | 3,100 | 3,400 | 3,670 | 3,970 | ||||||||||
| 30 | 4,640 | 4,940 | 5,620 | 5,920 | ||||||||||
| 4 | 10 | 8 | 3 | 10 | 6 | − | − | − | 2,720 | 3,020 | 3,210 | 3,510 | ||
| 20 | 2,720 | 3,020 | 3,210 | 3,510 | ||||||||||
| 30 | 4,160 | 4,460 | 5,020 | 5,320 | ||||||||||
| 5 | 10 | 10 | 12 | 7 | − | − | − | 2,290 | 2,590 | 2,830 | 3,130 | |||
| 20 | 1.1 | 10 | 9.6 | 2,290 | 2,590 | 2,840 | 3,140 | |||||||
| 30 | 20 | 3,860 | 4,160 | 4,090 | 4,390 | |||||||||
| 6 | 20 | 11 | 0 − 0.011 | 4 | 13 | 8 | 10 | 10.5 | 3,050 | 3,350 | 3,850 | 4,150 | ||
| 30 | 20 | 3,060 | 3,360 | 3,850 | 4,150 | |||||||||
| 40 | 30 | 3,050 | 3,350 | 3,850 | 4,150 | |||||||||
| 8 | 20 | 12 | 14 | 10 | 10 | 11.5 | 3,010 | 3,310 | 3,920 | 4,220 | ||||
| 30 | 20 | 3,010 | 3,310 | 3,930 | 4,230 | |||||||||
| 40 | 30 | 3,010 | 3,310 | 3,920 | 4,220 | |||||||||
| 10 | 30 | 16 | 18 | 12 | 20 | 15.2 | 3,470 | 3,770 | 4,030 | 4,330 | ||||
| 40 | 30 | 3,470 | 3,770 | 4,030 | 4,330 | |||||||||
| 50 | 40 | 5,020 | 5,320 | 5,800 | 6,100 | |||||||||
| 12 | 30 | 18 | 20 | 14 | 1.3 | 20 | 17 | 3,650 | 3,950 | 4,170 | 4,470 | |||
| 40 | 30 | 3,650 | 3,950 | 4,170 | 4,470 | |||||||||
| 50 | 40 | 4,930 | 5,230 | 6,150 | 6,450 | |||||||||
| 型式 | Y 選択 | D | T | H | d | ¥基準単価 | |||||||||
| Type | No. | 外径公差 | SL-SSBYB | SH-SSBYB | SL-SSBYH | SH-SSBYH | |||||||||
| SL-SSBYB SH-SSBYB SL-SSBYH SH-SSBYH | 2 | 10 | 15 | 20 | 5 | 2.5 | 7 | 3.2 | 7,850 | 8,150 | 9,430 | 9,730 | |||
| 3 | 10 | 20 | 6 | 8 | 4.2 | 4,070 | 4,370 | 4,840 | 5,140 | ||||||
| 30 | 0 | 6,280 | 6,580 | 7,470 | 7,770 | ||||||||||
| 4 | 10 | 20 | 7 | − 0.006 | 3 | 9 | 5.2 | 3,540 | 3,840 | 4,170 | 4,470 | ||||
| 30 | 5,600 | 5,900 | 6,630 | 6,930 | |||||||||||
| 5 | 10 | 20 | 8 | 10 | 6.2 | 3,120 | 3,420 | 3,640 | 3,940 | ||||||
| 30 | 5,530 | 5,830 | 5,370 | 5,670 | |||||||||||
| 6 | 20 | 30 | 40 | 9 | 4 | 11 | 7.2 | 4,400 | 4,700 | 5,020 | 5,320 | ||||
| 8 | 20 | 30 | 40 | 11 | 13 | 9.2 | 4,100 | 4,400 | 5,150 | 5,450 | |||||
| 10 | 30 | 40 | 14 | 0 | 16 | 12 | 4,750 | 5,050 | 5,380 | 5,680 | |||||
| 50 | − 0.011 | 6,700 | 7,000 | 7,770 | 8,070 | ||||||||||
| 12 | 30 | 40 | 16 | 18 | 14 | 4,960 | 5,260 | 5,480 | 5,780 | ||||||
| 50 | 7,030 | 7,330 | 8,220 | 8,520 | |||||||||||
洗浄工程| ※材質がステンレスの場合、アルカリ系温水洗浄となることがあります。 | |
| ・脱脂洗浄(型式:SL-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:一般環境 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() エアブロー(オイルフリー) 使用 | ![]() | ![]() 防錆袋使用 |
| ・精密洗浄(型式:SH-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 材質に応じた電解研磨槽 で電解研磨 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
梱包例| 脱脂洗浄の場合 (TYPE型番:SL-□□) | 精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合 | |
| (TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) | ||
| オーステナイト系ステンレス・アルミ材質の場合 | 鉄・マルテンサイト系ステンレス材質の場合 | |
![]() | ![]() | ![]() |
| 一部商品・サイズによっては、 梱包形態が異なる場合がございます。 | [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 | [ ! ]防錆対策として乾燥剤を同封しております。 1梱包につき1つになります。 |
洗浄効果・利用推奨環境| 洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン・工程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| 精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| 電解研磨+精密洗浄 | SHD-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
洗浄不要の場合の代替品
|
|---|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 4日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 4日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
|
- ( - ) | 5日目 |
| ・脱脂洗浄(防錆1重梱包) | :型番SL-□□ |
| ・精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SH-□□ |
| ・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SHD-□□ |
| 商品型番 | 洗浄方法 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 工程別 |
| SL-□□ | 脱脂洗浄 | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| SH-□□ | 精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| SHD-□□ | 電解研磨+精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ミニュチュアボールガイド用ブシュ コンパクトストレートタイプ
4.5通常価格(税別):840円~

ミスミ
ミニュチュアボールガイド用ブシュ ボールスライダスタンダードタイプ
4.3通常価格(税別):820円~

ミスミ
ミニュチュアボールガイドセット コンパクトストレートタイプ
4.3
ミスミ
ミニュチュアボールガイド用ブシュ ボールスライダコンパクトタイプ
5通常価格(税別):1,730円~

ミスミ
ミニュチュアボールガイドセット コンパクトストレート片端めねじパイプタイプ
5
ミスミ
ミニュチュアボールガイト用シャフト 片軸端加工片端めねじタイプ
0
ミスミ
ミニュチュアボールガイドセット コンパクトストレート両端めねじタイプ
4
ミスミ
ボールスプライン スタンダードタイプ
3.7
ミスミ
ボールスプライン 両端段付タイプ
0