メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

[ ! ]

| D | p6 | m6 | h6 |
| 8 | +0.024 +0.015 | +0.015 +0.006 | 0 |
| 10 | |||
| 12 | +0.029 +0.018 | +0.018 +0.007 | 0 |
| 15 | |||
| 18 | |||
| 20 | +0.035 +0.022 | +0.021 +0.008 | 0 |
| 22 | |||
| 25 | |||
| 26 | |||
| 30 | |||
| 35 | +0.042 +0.026 | +0.025 +0.009 | 0 |
[ ! ]p6タイプはm6タイプよりも内径収縮が大きいため、穴加工の際はご注意ください。
(詳細はこちら 圧入後の内径変化参照)
| Type | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 | [ H ]硬度 | 洗浄方法 | |||||
| p6 | m6 | h6 | 洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 | |||
| SL-JBHFMPG | SL-JBHFMG | SL-JBHMG | SKS3相当 | 無電解ニッケルメッキ | 56〜60HRC | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-JBHFMPG | SH-JBHFMG | SH-JBHMG | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| SL-JBHFCPG | SL-JBHFCG | − | SUS440Cまたは 13Crステンレス | − | 50〜55HRC | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-JBHFCPG | SH-JBHFCG | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||||
詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。| 型式 | − | P | − | L |
| SL-JBHMG20 | − | P13.0 | − | L20 |
| 型式 | P 指定0.01mm単位 | L 指定0.1mm単位 | 肉厚(N) | R | H | T | ¥基準単価 | |||||
| Type | D | SL-JBHFMPG SL-JBHFMG SL-JBHMG | SH-JBHFMPG SH-JBHFMG SH-JBHMG | SL-JBHFCPG SL-JBHFCG | SH-JBHFCPG SH-JBHFCG | |||||||
| (p6) SL-JBHFMPG SH-JBHFMPG SL-JBHFCPG SH-JBHFCPG (h6) SL-JBHMG SH-JBHMG | (m6) SL-JBHFMG SH-JBHFMG SL-JBHFCG SH-JBHFCG | 8 | 4.00〜4.50 | 8.0〜10.0 | 1.75〜2.50 | 1.0 | 12 | 3 | 3,100 | 3,400 | 4,210 | 4,510 |
| 10 | 4.00〜6.50 | 8.0〜15.0 | 1.75〜3.00 | 14 | 2,920 | 3,220 | 3,940 | 4,240 | ||||
| 12 | 6.00〜8.50 | 2.0 | 16 | 4 | 2,920 | 3,220 | 3,940 | 4,240 | ||||
| 15 | 8.00〜10.50 | 10.0〜35.0 | 2.25〜3.50 | 19 | 2,920 | 3,220 | 3,940 | 4,240 | ||||
| 18 | 10.00〜12.50 | 2.75〜4.00 | 22 | 3,100 | 3,400 | 4,210 | 4,510 | |||||
| 20 | 12.00〜13.50 | 3.25〜4.00 | 26 | 5 | 3,610 | 3,910 | 5,020 | 5,320 | ||||
| 22 | 12.00〜13.50 | 4.25〜5.00 | 3,610 | 3,910 | 5,020 | 5,320 | ||||||
| 25 | 13.00〜15.50 | 4.75〜6.00 | 30 | 3,960 | 4,260 | 5,570 | 5,870 | |||||
| 26 | 15.00〜16.50 | 4.75〜5.50 | 3,960 | 4,260 | 5,570 | 5,870 | ||||||
| 30 | 16.00〜20.50 | 12.0〜50.0 | 4.75〜7.00 | 3.0 | 35 | 6 | 4,300 | 4,600 | 6,120 | 6,420 | ||
| 35 | 20.00〜25.00 | 5.00〜7.50 | 40 | 4,640 | 4,940 | 6,670 | 6,970 | |||||
| [ ! ]L+T≦P×3.0 | ||||||||||||
洗浄工程| ※材質がステンレスの場合、アルカリ系温水洗浄となることがあります。 | |
| ・脱脂洗浄(型式:SL-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:一般環境 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() エアブロー(オイルフリー) 使用 | ![]() | ![]() 防錆袋使用 |
| ・精密洗浄(型式:SH-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 材質に応じた電解研磨槽 で電解研磨 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
梱包例| 脱脂洗浄の場合 (TYPE型番:SL-□□) | 精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合 | |
| (TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) | ||
| オーステナイト系ステンレス・アルミ材質の場合 | 鉄・マルテンサイト系ステンレス材質の場合 | |
![]() | ![]() | ![]() |
| 一部商品・サイズによっては、 梱包形態が異なる場合がございます。 | [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 | [ ! ]防錆対策として乾燥剤を同封しております。 1梱包につき1つになります。 |
洗浄効果・利用推奨環境| 洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン・工程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| 精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| 電解研磨+精密洗浄 | SHD-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
| ・脱脂洗浄(防錆1重梱包) | :型番SL-□□ |
| ・精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SH-□□ |
| ・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SHD-□□ |
| 商品型番 | 洗浄方法 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 工程別 |
| SL-□□ | 脱脂洗浄 | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| SH-□□ | 精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| SHD-□□ | 電解研磨+精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | ||||
| 小口 | 大口 | 大口 | ||||
| 数 量 | 1〜9 | 10〜14 | 15〜19 | 20〜50 | 51〜100 | 101〜 |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | 18% | 23% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | +5日 | ||||
抜け止め切欠きタイプ

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
位置決めピン用ブシュ 固定寸 ストレートタイプ
4.7通常価格(税別):640円~

ミスミ
位置決めピン用ブシュ 指定寸 ストレートタイプ
4.5
ミスミ
位置決めピン用ブシュ 固定寸 ツバ付タイプ
4.6通常価格(税別):980円~

ミスミ
治具ブッシュ 高耐食ステンレス(55HRC~/35HRC~/SUS316L) -ストレートタイプ-
4.9通常価格(税別):910円~

ミスミ
位置決めピン用ブシュ 二面フランジタイプ
4.5通常価格(税別):1,250円~

ミスミ
位置決めピン用ブシュ 指定寸 ツバ付タイプ
4.9
ミスミ
位置決めピン用ブシュ 丸フランジタイプ
5通常価格(税別):1,140円~

ミスミ
位置決めピン用ブッシュ長円タイプ ツバ付(ノック回り止め)
4.3
ミスミ
位置決めピン用ブシュ 抜止めタイプ
5