メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個からご...
詳細を確認片端段付きおねじタイプ
片端段付きおねじスパナ溝付きタイプ
両端段付きおねじタイプ
両端段付きおねじスパナ溝付きタイプ
片端段付きおねじ・片端めねじタイプ
片端段付きおねじ・片端めねじスパナ溝付きタイプ

メッキ無し品は
です。| Type | D公差 | [ M ]材質 | [ H ]硬度 | [ S ]表面処理 | |||||
| 片端段付おねじ | 両端段付おねじ | 片端段付おねじ・片端めねじ | |||||||
| スパナ溝無し | スパナ溝付き | スパナ溝無し | スパナ溝付き | スパナ溝無し | スパナ溝付き | ||||
| SL-VSFAN | SL-VSFPN | SL-VSFAM | SL-VSFPM | SL-VSFAD | SL-VSFPD | g6 | SUS440Cまたは 13Cr系ステンレス | 高周波焼入 有効硬化層深さこちら SUJ2相当 58HRC〜 SUS440Cまたは 13Cr系ステンレス 56HRC〜 | - |
| SH-VSFAN | SH-VSFPN | SH-VSFAM | SH-VSFPM | SH-VSFAD | SH-VSFPD | ||||
| SL-VRAN | SL-VRPN | SL-VRAM | SL-VRPM | SL-VRAD | SL-VRPD | SUJ2相当 | 低温黒色クロムメッキ | ||
| SH-VRAN | SH-VRPN | SH-VRAM | SH-VRPM | SH-VRAD | SH-VRPD | ||||
| SL-VSRAN | SL-VSRPN | SL-VSRAM | SL-VSRPM | SL-VSRAD | SL-VSRPD | SUS440Cまたは 13Cr系ステンレス | |||
| SH-VSRAN | SH-VSRPN | SH-VSRAM | SH-VSRPM | SH-VSRAD | SH-VSRPD | ||||
詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。| 型式 | − | L | − | F | − | B | − | P | − | M | − | SC |
| SL-VSFAN20 | − | 400 | − | F30 | − | B20 | − | P10 | − | M8 |
| 型式 | − | L | − | F | − | B | − | P | − | M | − | T | − | S | − | Q | − | N | − | SC |
| SL-VSFPM12 | − | 300 | − | F30 | − | B20 | − | P10 | − | M8 | − | T20 | − | S10 | − | Q10 | − | N6 | − | SC10 |
| 型式 | − | L | − | F | − | B | − | P | − | M | − | J | − | SC |
| SL-VSFAD30 | − | 250 | − | F50 | − | B40 | − | P20 | − | M16 | − | J20 |
| D公差 | |
| Dg6 | |
| 5 | −0.004 −0.012 |
| 6 | |
| 8 | −0.005 −0.014 |
| 10 | |
| 12 | −0.006 −0.017 |
| 13 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 18 | |
| 20 | −0.007 −0.020 |
| 25 | |
| 30 | |
| 型式 | 指定1mm単位 | M・N(並目) 選択 | J(並目) 選択 | スパナ溝寸法 | (Y) Max. | C | |||||||||||||||||||||||||
| Type | D | L | F・T | B・S | P・Q | SC | W | ℓ1 | |||||||||||||||||||||||
| 片端段付おねじ (スパナ溝付無し) (D5~30) SL-VSFAN SH-VSFAN SL-VRAN SH-VRAN SL-VSRAN SH-VSRAN 両端段付おねじ (スパナ溝付無し) (D5~30) SL-VSFAM SH-VSFAM SL-VRAM SH-VRAM SL-VSRAM SH-VSRAM 片端段付おねじ 片端めねじ (スパナ溝付無し) (D5~30) SL-VSFAD SH-VSFAD SL-VRAD SH-VRAD SL-VSRAD SH-VSRAD | 片端段付おねじ (スパナ溝付き) (D6~30) SL-VSFPN SH-VSFPN SL-VRPN SH-VRPN SL-VSRPN SH-VSRPN 両端段付おねじ (スパナ溝付き) (D6~30) SL-VSFPM SH-VSFPM SL-VRPM SH-VRPM SL-VSRPM SH-VSRPM 片端段付おねじ 片端めねじ (スパナ溝付き) (D6~30) SL-VSFPD SH-VSFPD SL-VRPD SH-VRPD SL-VSRPD SH-VSRPD | (5) | 25〜295 | 5≦F≦P×5 5≦T≦Q×5 | (ねじなしのとき) B=0 S=0 M×1≦B≦M×3 N×1≦S≦N×3 | M<P<D N<Q<D | 3 | 2.6 | 3 | − | − | − | 300 | 0.2以下 | |||||||||||||||||
| 6 | 25〜295 | 3 | 4 | 3 | SC=指定1mm単位 [ ! ]SC+ℓ1≦L [ ! ]SC≧0 [ ! ]スパナ溝詳細 >> こちら | 5 | 8 | 300 | 0.5以下 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 25〜295 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 7 | 300 | |||||||||||||||||||||
| 10 | 25〜345 | 4 | 5 | 6 | 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 350 | ||||||||||||||||||||
| 12 | 25〜345 | 5 | 6 | 8 | 10 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | 350 | |||||||||||||||||||
| 13 | 25〜345 | 5 | 6 | 8 | 10 | 4 | 5 | 6 | 8 | 11 | 350 | ||||||||||||||||||||
| 15 | 25〜345 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 350 | ||||||||||||||||||
| 16 | 25〜345 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 14 | 350 | ||||||||||||||||||
| 18 | 25〜345 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 350 | |||||||||||||||||
| 20 | 25〜445 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 17 | 450 | 1.0以下 | ||||||||||||||||
| 25 | 25〜445 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 22 | 450 | ||||||||||||||||
| 30 | 25〜445 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 27 | 15 | 450 | |||||||||||||||
■おねじ部C面取り詳細
| ねじの 呼びM | ピッチ P | 面取りC (参考値) |
| 3 | 0.50 | 0.50 |
| 4 | 0.70 | 0.75 |
| 5 | 0.80 | 0.75 |
| 6 | 1.00 | 1.00 |
| 8 | 1.25 | 1.25 |
| 10 | 1.50 | 1.50 |
| 12 | 1.75 | 1.75 |
| 16 | 2.00 | 2.00 |
| 20 | 2.50 | 2.50 |
| 24 | 3.00 | 3.00 |
| 30 | 3.50 | 3.50 |

・追加工詳細は下記よりご確認ください。
※複数の追加工を選択する場合、加工部の位置関係は2mm以上の間隔が必要です。
※追加工を選択の場合、スパナ溝加工部と追加工加工部の位置関係は2mm以上の間隔が必要です。
※追加工による硬度低下の可能性があります。硬度・表面処理については こちらをご参照ください。
| 追加工コード | 追加工内容 | 固定寸法 | 適用条件 | 指定例 | ¥/1Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LKC | L寸法・公差を 精密に変更
| ・L≦200→L±0.03 | [ ! ]L寸法200迄に対応 [ ! ]L寸0.1mm単位指定可 [ NG ]D-P(Q)≦2の場合、適用不可 | VFAM13-150.5-F30-B20-P10-M8-T20-S10-Q10-N6-LKC | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MMC MMS NMC NMS | おねじを細目ねじに変更
|
| 【ベアリングナット 細目追加工】 ・左端を「MMC」、右端を「NMC」と指定 【シリンダ 細目追加工】・左端を「MMS」、右端を「NMS」と指定 [ ! ]M寸法をMMC(MMS)に変えて指定してください。 [ ! ]N寸法をNMC(NMS)に変えて指定してください。 | VFAM13-300-F30-B20-P10-MMC8-T20-S10-Q10-NMC6 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JSC | めねじを細目ねじに変更
|
| [ ! ]J寸法をJSCに変えて指定してください。 [ ! ]J寸法はJSCと同寸法になります。[ NG ]NDとの併用不可 | VSFAD30-250-F50-B40-P20-M16-JSC14 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ND | めねじ有効長を J×3に変更
| - | [ ! ]D=10~30且つ、J=6~20適用 [ ! ]片端めねじ:ND×3.5+4≦L [ NG ]JSCとの併用不可 | VFPD30-300-F30-B20-P20-M16-ND16-SC10 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ ! ]型式は洗浄前商品の型式で記載しております。
・上記以外の追加工をご希望の場合は、「 カタログ規格外サービス」にてお見積りください。


| ■真直度M | ■直角度K | ■L寸法公差 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外径g6のシャフト(焼き入れ)
| 外径f8のシャフト(焼きなし)
| 外径g6のシャフト(焼き入れ)
| 外径f8のシャフト(焼きなし)
| 外径g6のシャフト(焼き入れ)
| 外径f8のシャフト(焼きなし)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■同軸度・直角度

■加工部の硬度低下について
・母材焼入れ後に加工をいたしますが、加工のための焼きなましにより硬度低下の可能性があります。
※低下後硬度:10~40HRC程度
■硬度低下範囲
・加工部から10mm程度
(例)

■焼なましによる硬度低下加工部
・おねじ ・段付 ・スパナ溝
■めねじの硬度低下条件
めねじは材質や選定条件により硬度低下の条件が異なります。
■焼き入れの有効硬化層深さ
有効硬化層深さは外形寸法や材質の違いにより異なります。
| 外径 D | 有効硬化層深さ | |||
|---|---|---|---|---|
| SUJ2相当 | SUS440C/ 13Cr系ステンレス | |||
| 5 | 0.5以上 | 0.5以上 | ||
| 6~10 | ||||
| 12・13 | 0.7以上 | |||
| 15~20 | 0.7以上 | |||
| 25・30 | 1.0以上 | |||
■硬質クロムメッキ及び加工部のメッキ層について
例)メッキ残り部:段付き おねじシャフト 平面取り追加
///部:メッキ残部

・リニアシャフトと 回転軸用シャフトの仕様比較
■基本仕様
| 仕様 | シャフト | 回転軸 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 材質 | SUJ2相当 SUS440Cまたは13Cr系ステンレス | S45C相当 SUS304 | S45C相当 SUS304 | SCM435 | ||||||
| 焼き入れ | 高周波焼き入れ | - | - | 硬度30~35HRC | ||||||
| 外径公差 | g6/h5 | f8 | g6/h9/h7 | g6 | ||||||
| 表面処理 | メッキ無 硬質クロムメッキ 低温黒色クロムメッキ 無電解ニッケルメッキ(全長表面処理タイプ) | 硬質クロムメッキ | メッキ無 四三酸化鉄皮膜 無電解ニッケルメッキ | 四三酸化鉄皮膜 無電解ニッケルメッキ | ||||||
※硬質クロムメッキは加工部にメッキ層が残りません。詳しくは こちらをご確認ください
■追加工
| 追加工名称 | シャフト | 回転軸 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L寸公差変更 | L<200⇒L±0.03 200≦L<500⇒L±0.05 L≧500⇒L±0.1 | L<500⇒L±0.05 L≧500⇒L±0.1 L≧800は適用不可 | |||||
| スパナ溝追加工 | 2箇所まで指定可能 | 1箇所まで指定可能 | |||||
| 平面取り | 2箇所まで指定可能 | 3箇所まで指定可能 | |||||
| 2面取り追加工 | 2箇所まで指定可能 角度指定:固定 | 1箇所まで指定可能 角度指定:15度単位で指定可能 | |||||
| V溝追加工 | 2箇所まで指定可能 | - | |||||
| キー溝 | 2箇所まで指定可能 段部への加工:不可 | 4箇所まで指定可能 段部への加工:可 | |||||
| おねじ細目ねじ変更 | 2種類 | 1種類 | |||||
| めねじ細目ねじ変更 | 1種類 | - | |||||
| 逃げ溝追加 | M6~M30 | M3~M30 | |||||
| めねじ深さ変更 | 可能 | 可能 | |||||
| 止め輪溝 | 2箇所指定可能 (追加工ではなく止め輪付タイプとなります) | D部2箇所、段部それぞれ1箇所 併用可 | |||||
| スリットカム用溝 | - | 1箇所まで指定可能 | |||||
| 同軸度変更 | - | 可能 | |||||
| おねじ左ねじ変更 | - | 可能 | |||||
| すり割り溝追加 | - | 1箇所まで指定可能 | |||||
| C面取り幅変更 | - | 可能 | |||||
■よくある質問
//jp.misumi-ec.com/maker/misumi/mech/linear_shaft/tech_support/#anc06
洗浄工程| ※材質がステンレスの場合、アルカリ系温水洗浄となることがあります。 | |
| ・脱脂洗浄(型式:SL-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:一般環境 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() エアブロー(オイルフリー) 使用 | ![]() | ![]() 防錆袋使用 |
| ・精密洗浄(型式:SH-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 材質に応じた電解研磨槽 で電解研磨 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
梱包例| 脱脂洗浄の場合 (TYPE型番:SL-□□) | 精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合 | |
| (TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) | ||
| オーステナイト系ステンレス・アルミ材質の場合 | 鉄・マルテンサイト系ステンレス材質の場合 | |
![]() | ![]() | ![]() |
| 一部商品・サイズによっては、 梱包形態が異なる場合がございます。 | [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 | [ ! ]防錆対策として乾燥剤を同封しております。 1梱包につき1つになります。 |
洗浄効果・利用推奨環境| 洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン・工程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| 精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| 電解研磨+精密洗浄 | SHD-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
洗浄不要の場合の代替品
|
|---|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
| ・脱脂洗浄(防錆1重梱包) | :型番SL-□□ |
| ・精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SH-□□ |
| ・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SHD-□□ |
| 商品型番 | 洗浄方法 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 工程別 |
| SL-□□ | 脱脂洗浄 | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| SH-□□ | 精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| SHD-□□ | 電解研磨+精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| D | ¥基準単価 | |||||||||
| SL-VSFAN | SH-VSFAN | |||||||||
| 最短L〜50 | L51〜100 | L101〜200 | L201〜300 | L301〜445 | 最短L〜50 | L51〜100 | L101〜200 | L201〜300 | L301〜445 | |
| 5 | 3,700 | 4,440 | 5,870 | 7,980 | - | 4,300 | 5,040 | 6,470 | 8,780 | - |
| 6 | 3,590 | 4,140 | 5,250 | 7,020 | - | 4,190 | 4,740 | 5,850 | 7,820 | - |
| 8 | 3,910 | 4,550 | 5,840 | 7,780 | - | 4,510 | 5,150 | 6,440 | 8,580 | - |
| 10 | 4,130 | 4,790 | 6,110 | 8,170 | 10,350 | 4,730 | 5,390 | 6,710 | 8,970 | 11,350 |
| 12 | 4,880 | 5,720 | 7,480 | 9,900 | 12,320 | 5,480 | 6,320 | 8,080 | 10,700 | 13,320 |
| 13 | 5,050 | 5,910 | 7,690 | 10,130 | 12,570 | 5,650 | 6,510 | 8,290 | 10,930 | 13,570 |
| 15 | 5,490 | 6,420 | 7,750 | 10,170 | 13,550 | 6,090 | 7,020 | 8,350 | 10,970 | 14,550 |
| 16 | 5,580 | 6,470 | 7,810 | 10,220 | 13,880 | 6,180 | 7,070 | 8,410 | 11,020 | 14,880 |
| 18 | 5,670 | 6,520 | 7,900 | 10,300 | 14,050 | 6,270 | 7,120 | 8,500 | 11,100 | 15,050 |
| 20 | 5,840 | 6,600 | 8,120 | 10,450 | 14,200 | 6,440 | 7,200 | 8,720 | 11,250 | 15,200 |
| 25 | 7,090 | 8,040 | 9,910 | 12,680 | 17,030 | 7,690 | 8,640 | 10,510 | 13,480 | 18,030 |
| 30 | 8,000 | 9,030 | 11,100 | 14,140 | 18,860 | 8,600 | 9,630 | 11,700 | 14,940 | 19,860 |
| D | ¥基準単価 | |||||||||
| SL-VRAN | SH-VRAN | |||||||||
| 最短L〜50 | L51〜100 | L101〜200 | L201〜300 | L301〜445 | 最短L〜50 | L51〜100 | L101〜200 | L201〜300 | L301〜445 | |
| 5 | 3,380 | 3,810 | 4,670 | 6,170 | - | 3,980 | 4,410 | 5,270 | 6,970 | - |
| 6 | 3,380 | 3,740 | 4,450 | 5,780 | - | 3,980 | 4,340 | 5,050 | 6,580 | - |
| 8 | 3,630 | 4,010 | 4,750 | 6,220 | - | 4,230 | 4,610 | 5,350 | 7,020 | - |
| 10 | 3,790 | 4,160 | 4,910 | 6,440 | 8,500 | 4,390 | 4,760 | 5,510 | 7,240 | 9,500 |
| 12 | 4,260 | 4,720 | 5,940 | 7,700 | 9,880 | 4,860 | 5,320 | 6,540 | 8,500 | 10,880 |
| 13 | 4,410 | 4,890 | 6,140 | 7,950 | 10,150 | 5,010 | 5,490 | 6,740 | 8,750 | 11,150 |
| 15 | 4,700 | 5,190 | 6,560 | 8,510 | 10,830 | 5,300 | 5,790 | 7,160 | 9,310 | 11,830 |
| 16 | 4,820 | 5,310 | 6,670 | 8,630 | 10,940 | 5,420 | 5,910 | 7,270 | 9,430 | 11,940 |
| 18 | 5,260 | 5,770 | 7,410 | 9,630 | 12,110 | 5,860 | 6,370 | 8,010 | 10,430 | 13,110 |
| 20 | 5,640 | 6,160 | 7,710 | 10,040 | 13,390 | 6,240 | 6,760 | 8,310 | 10,840 | 14,390 |
| 25 | 7,060 | 7,720 | 9,870 | 12,930 | 17,400 | 7,660 | 8,320 | 10,470 | 13,730 | 18,400 |
| 30 | 8,350 | 9,140 | 12,050 | 15,970 | 21,200 | 8,950 | 9,740 | 12,650 | 16,770 | 22,200 |
| D | ¥基準単価 | |||||||||
| SL-VSRAN | SH-VSRAN | |||||||||
| 最短L〜50 | L51〜100 | L101〜200 | L201〜300 | L301〜445 | 最短L〜50 | L51〜100 | L101〜200 | L201〜300 | L301〜445 | |
| 5 | 3,810 | 4,550 | 5,990 | 8,100 | - | 4,410 | 5,150 | 6,590 | 8,900 | - |
| 6 | 3,710 | 4,260 | 5,370 | 7,130 | - | 4,310 | 4,860 | 5,970 | 7,930 | - |
| 8 | 4,130 | 4,780 | 6,060 | 8,120 | - | 4,730 | 5,380 | 6,660 | 8,920 | - |
| 10 | 4,350 | 5,010 | 6,340 | 8,510 | 10,910 | 4,950 | 5,610 | 6,940 | 9,310 | 11,910 |
| 12 | 5,110 | 5,940 | 7,930 | 10,570 | 13,210 | 5,710 | 6,540 | 8,530 | 11,370 | 14,210 |
| 13 | 5,280 | 6,130 | 8,140 | 10,800 | 13,460 | 5,880 | 6,730 | 8,740 | 11,600 | 14,460 |
| 15 | 5,830 | 6,760 | 8,410 | 11,180 | 14,890 | 6,430 | 7,360 | 9,010 | 11,980 | 15,890 |
| 16 | 5,920 | 6,810 | 8,480 | 11,220 | 15,220 | 6,520 | 7,410 | 9,080 | 12,020 | 16,220 |
| 18 | 6,230 | 7,080 | 9,020 | 11,980 | 16,170 | 6,830 | 7,680 | 9,620 | 12,780 | 17,170 |
| 20 | 6,400 | 7,160 | 9,230 | 12,120 | 16,320 | 7,000 | 7,760 | 9,830 | 12,920 | 17,320 |
| 25 | 8,070 | 9,020 | 11,760 | 15,500 | 20,950 | 8,670 | 9,620 | 12,360 | 16,300 | 21,950 |
| 30 | 9,350 | 10,380 | 13,790 | 18,300 | 24,380 | 9,950 | 10,980 | 14,390 | 19,100 | 25,380 |
| D | ¥基準単価 | |||||||||
| SL-VSFPN | SH-VSFPN | |||||||||
| 最短L〜50 | L51〜100 | L101〜200 | L201〜300 | L301〜445 | 最短L〜50 | L51〜100 | L101〜200 | L201〜300 | L301〜445 | |
| 6 | 4,040 | 4,590 | 5,700 | 7,460 | - | 4,640 | 5,190 | 6,300 | 8,260 | - |
| 8 | 4,350 | 5,000 | 6,280 | 8,220 | - | 4,950 | 5,600 | 6,880 | 9,020 | - |
| 10 | 4,580 | 5,230 | 6,560 | 8,620 | 10,800 | 5,180 | 5,830 | 7,160 | 9,420 | 11,800 |
| 12 | 5,330 | 6,170 | 7,930 | 10,340 | 12,770 | 5,930 | 6,770 | 8,530 | 11,140 | 13,770 |
| 13 | 5,500 | 6,360 | 8,140 | 10,580 | 13,010 | 6,100 | 6,960 | 8,740 | 11,380 | 14,010 |
| 15 | 5,930 | 6,870 | 8,190 | 10,620 | 14,000 | 6,530 | 7,470 | 8,790 | 11,420 | 15,000 |
| 16 | 6,030 | 6,920 | 8,250 | 10,660 | 14,330 | 6,630 | 7,520 | 8,850 | 11,460 | 15,330 |
| 18 | 6,110 | 6,960 | 8,350 | 10,750 | 14,500 | 6,710 | 7,560 | 8,950 | 11,550 | 15,500 |
| 20 | 6,280 | 7,050 | 8,560 | 10,900 | 14,640 | 6,880 | 7,650 | 9,160 | 11,700 | 15,640 |
| 25 | 7,540 | 8,490 | 10,360 | 13,130 | 17,490 | 8,140 | 9,090 | 10,960 | 13,930 | 18,490 |
| 30 | 8,450 | 9,490 | 11,550 | 14,590 | 19,310 | 9,050 | 10,090 | 12,150 | 15,390 | 20,310 |
| D | ¥基準単価 | |||||||||
| SL-VRPN | SH-VRPN | |||||||||
| 最短L〜50 | L51〜100 | L101〜200 | L201〜300 | L301〜445 | 最短L〜50 | L51〜100 | L101〜200 | L201〜300 | L301〜445 | |
| 6 | 3,820 | 4,180 | 4,890 | 6,220 | - | 4,420 | 4,780 | 5,490 | 7,020 | - |
| 8 | 4,080 | 4,460 | 5,190 | 6,670 | - | 4,680 | 5,060 | 5,790 | 7,470 | - |
| 10 | 4,240 | 4,610 | 5,360 | 6,890 | 8,940 | 4,840 | 5,210 | 5,960 | 7,690 | 9,940 |
| 12 | 4,700 | 5,170 | 6,390 | 8,150 | 10,330 | 5,300 | 5,770 | 6,990 | 8,950 | 11,330 |
| 13 | 4,850 | 5,340 | 6,590 | 8,390 | 10,590 | 5,450 | 5,940 | 7,190 | 9,190 | 11,590 |
| 15 | 5,150 | 5,640 | 7,000 | 8,960 | 11,270 | 5,750 | 6,240 | 7,600 | 9,760 | 12,270 |
| 16 | 5,260 | 5,750 | 7,120 | 9,070 | 11,390 | 5,860 | 6,350 | 7,720 | 9,870 | 12,390 |
| 18 | 5,710 | 6,220 | 7,850 | 10,080 | 12,560 | 6,310 | 6,820 | 8,450 | 10,880 | 13,560 |
| 20 | 6,080 | 6,600 | 8,160 | 10,480 | 13,840 | 6,680 | 7,200 | 8,760 | 11,280 | 14,840 |
| 25 | 7,510 | 8,170 | 10,320 | 13,380 | 17,850 | 8,110 | 8,770 | 10,920 | 14,180 | 18,850 |
| 30 | 8,810 | 9,600 | 12,500 | 16,430 | 21,660 | 9,410 | 10,200 | 13,100 | 17,230 | 22,660 |
| D | ¥基準単価 | |||||||||
| SL-VSRPN | SH-VSRPN | |||||||||
| 最短L〜50 | L51〜100 | L101〜200 | L201〜300 | L301〜445 | 最短L〜50 | L51〜100 | L101〜200 | L201〜300 | L301〜445 | |
| 6 | 4,150 | 4,700 | 5,820 | 7,580 | - | 4,750 | 5,300 | 6,420 | 8,380 | - |
| 8 | 4,580 | 5,220 | 6,500 | 8,560 | - | 5,180 | 5,820 | 7,100 | 9,360 | - |
| 10 | 4,800 | 5,460 | 6,780 | 8,960 | 11,360 | 5,400 | 6,060 | 7,380 | 9,760 | 12,360 |
| 12 | 5,550 | 6,390 | 8,370 | 11,010 | 13,660 | 6,150 | 6,990 | 8,970 | 11,810 | 14,660 |
| 13 | 5,720 | 6,580 | 8,580 | 11,240 | 13,900 | 6,320 | 7,180 | 9,180 | 12,040 | 14,900 |
| 15 | 6,270 | 7,200 | 8,860 | 11,630 | 15,330 | 6,870 | 7,800 | 9,460 | 12,430 | 16,330 |
| 16 | 6,370 | 7,260 | 8,920 | 11,670 | 15,660 | 6,970 | 7,860 | 9,520 | 12,470 | 16,660 |
| 18 | 6,670 | 7,520 | 9,460 | 12,420 | 16,620 | 7,270 | 8,120 | 10,060 | 13,220 | 17,620 |
| 20 | 6,840 | 7,610 | 9,670 | 12,570 | 16,760 | 7,440 | 8,210 | 10,270 | 13,370 | 17,760 |
| 25 | 8,530 | 9,480 | 12,210 | 15,950 | 21,410 | 9,130 | 10,080 | 12,810 | 16,750 | 22,410 |
| 30 | 9,800 | 10,840 | 14,240 | 18,760 | 24,830 | 10,400 | 11,440 | 14,840 | 19,560 | 25,830 |
| D | ¥基準単価 | |||||||||
| SL-VSFAM | SH-VSFAM | |||||||||
| 最短L〜50 | L51〜100 | L101〜200 | L201〜300 | L301〜445 | 最短L〜50 | L51〜100 | L101〜200 | L201〜300 | L301〜445 | |
| 5 | 4,550 | 5,310 | 6,760 | 8,900 | - | 5,150 | 5,910 | 7,360 | 9,700 | - |
| 6 | 4,410 | 5,010 | 6,110 | 7,920 | - | 5,010 | 5,610 | 6,710 | 8,720 | - |
| 8 | 4,880 | 5,570 | 6,840 | 8,840 | - | 5,480 | 6,170 | 7,440 | 9,640 | - |
| 10 | 5,220 | 5,920 | 7,250 | 9,350 | 11,730 | 5,820 | 6,520 | 7,850 | 10,150 | 12,730 |
| 12 | 6,280 | 7,170 | 8,930 | 11,400 | 13,870 | 6,880 | 7,770 | 9,530 | 12,200 | 14,870 |
| 13 | 6,550 | 7,440 | 9,220 | 11,720 | 14,210 | 7,150 | 8,040 | 9,820 | 12,520 | 15,210 |
| 15 | 7,250 | 8,220 | 9,310 | 11,800 | 15,490 | 7,850 | 8,820 | 9,910 | 12,600 | 16,490 |
| 16 | 7,360 | 8,290 | 9,410 | 11,880 | 15,660 | 7,960 | 8,890 | 10,010 | 12,680 | 16,660 |
| 18 | 7,460 | 8,340 | 9,600 | 12,020 | 15,820 | 8,060 | 8,940 | 10,200 | 12,820 | 16,820 |
| 20 | 7,660 | 8,470 | 9,970 | 12,320 | 16,130 | 8,260 | 9,070 | 10,570 | 13,120 | 17,130 |
| 25 | 9,700 | 10,690 | 12,540 | 15,350 | 19,800 | 10,300 | 11,290 | 13,140 | 16,150 | 20,800 |
| 30 | 11,290 | 12,380 | 14,450 | 17,520 | 22,370 | 11,890 | 12,980 | 15,050 | 18,320 | 23,370 |
| D | ¥基準単価 | |||||||||
| SL-VRAM | SH-VRAM | |||||||||
| 最短L〜50 | L51〜100 | L101〜200 | L201〜300 | L301〜445 | 最短L〜50 | L51〜100 | L101〜200 | L201〜300 | L301〜445 | |
| 5 | 4,120 | 4,590 | 5,460 | 6,960 | - | 4,720 | 5,190 | 6,060 | 7,760 | - |
| 6 | 4,110 | 4,500 | 5,200 | 6,570 | - | 4,710 | 5,100 | 5,800 | 7,370 | - |
| 8 | 4,420 | 4,820 | 5,560 | 7,080 | - | 5,020 | 5,420 | 6,160 | 7,880 | - |
| 10 | 4,620 | 5,040 | 5,790 | 7,350 | 9,600 | 5,220 | 5,640 | 6,390 | 8,150 | 10,600 |
| 12 | 5,240 | 5,740 | 6,970 | 8,780 | 10,990 | 5,840 | 6,340 | 7,570 | 9,580 | 11,990 |
| 13 | 5,460 | 5,960 | 7,220 | 9,070 | 11,300 | 6,060 | 6,560 | 7,820 | 9,870 | 12,300 |
| 15 | 5,830 | 6,360 | 7,720 | 9,710 | 12,080 | 6,430 | 6,960 | 8,320 | 10,510 | 13,080 |
| 16 | 5,970 | 6,490 | 7,870 | 9,860 | 12,230 | 6,570 | 7,090 | 8,470 | 10,660 | 13,230 |
| 18 | 6,530 | 7,080 | 8,720 | 11,000 | 13,520 | 7,130 | 7,680 | 9,320 | 11,800 | 14,520 |
| 20 | 7,000 | 7,540 | 9,110 | 11,400 | 14,810 | 7,600 | 8,140 | 9,710 | 12,200 | 15,810 |
| 25 | 8,980 | 9,660 | 11,810 | 14,860 | 19,410 | 9,580 | 10,260 | 12,410 | 15,660 | 20,410 |
| 30 | 10,920 | 11,770 | 14,670 | 18,610 | 23,940 | 11,520 | 12,370 | 15,270 | 19,410 | 24,940 |
| D | ¥基準単価 | |||||||||
| SL-VSRAM | SH-VSRAM | |||||||||
| 最短L〜50 | L51〜100 | L101〜200 | L201〜300 | L301〜445 | 最短L〜50 | L51〜100 | L101〜200 | L201〜300 | L301〜445 | |
| 5 | 4,670 | 5,420 | 6,880 | 9,020 | - | 5,270 | 6,020 | 7,480 | 9,820 | - |
| 6 | 4,520 | 5,130 | 6,230 | 8,030 | - | 5,120 | 5,730 | 6,830 | 8,830 | - |
| 8 | 5,110 | 5,790 | 7,070 | 9,180 | - | 5,710 | 6,390 | 7,670 | 9,980 | - |
| 10 | 5,440 | 6,140 | 7,470 | 9,690 | 12,290 | 6,040 | 6,740 | 8,070 | 10,490 | 13,290 |
| 12 | 6,500 | 7,400 | 9,380 | 12,070 | 14,760 | 7,100 | 8,000 | 9,980 | 12,870 | 15,760 |
| 13 | 6,770 | 7,660 | 9,660 | 12,390 | 15,100 | 7,370 | 8,260 | 10,260 | 13,190 | 16,100 |
| 15 | 7,590 | 8,560 | 9,980 | 12,800 | 16,830 | 8,190 | 9,160 | 10,580 | 13,600 | 17,830 |
| 16 | 7,700 | 8,620 | 10,080 | 12,890 | 17,000 | 8,300 | 9,220 | 10,680 | 13,690 | 18,000 |
| 18 | 8,020 | 8,900 | 10,710 | 13,690 | 17,940 | 8,620 | 9,500 | 11,310 | 14,490 | 18,940 |
| 20 | 8,220 | 9,030 | 11,080 | 13,990 | 18,250 | 8,820 | 9,630 | 11,680 | 14,790 | 19,250 |
| 25 | 10,690 | 11,670 | 14,390 | 18,160 | 23,720 | 11,290 | 12,270 | 14,990 | 18,960 | 24,720 |
| 30 | 12,640 | 13,730 | 17,130 | 21,680 | 27,890 | 13,240 | 14,330 | 17,730 | 22,480 | 28,890 |
| D | ¥基準単価 | |||||||||
| SL-VSFPM | SH-VSFPM | |||||||||
| 最短L〜50 | L51〜100 | L101〜200 | L201〜300 | L301〜445 | 最短L〜50 | L51〜100 | L101〜200 | L201〜300 | L301〜445 | |
| 6 | 4,850 | 5,460 | 6,560 | 8,360 | - | 5,450 | 6,060 | 7,160 | 9,160 | - |
| 8 | 5,330 | 6,020 | 7,290 | 9,280 | - | 5,930 | 6,620 | 7,890 | 10,080 | - |
| 10 | 5,670 | 6,370 | 7,690 | 9,790 | 12,170 | 6,270 | 6,970 | 8,290 | 10,590 | 13,170 |
| 12 | 6,730 | 7,620 | 9,380 | 11,850 | 14,320 | 7,330 | 8,220 | 9,980 | 12,650 | 15,320 |
| 13 | 6,990 | 7,880 | 9,660 | 12,170 | 14,650 | 7,590 | 8,480 | 10,260 | 12,970 | 15,650 |
| 15 | 7,690 | 8,670 | 9,760 | 12,240 | 15,940 | 8,290 | 9,270 | 10,360 | 13,040 | 16,940 |
| 16 | 7,810 | 8,730 | 9,850 | 12,330 | 16,110 | 8,410 | 9,330 | 10,450 | 13,130 | 17,110 |
| 18 | 7,900 | 8,780 | 10,050 | 12,460 | 16,270 | 8,500 | 9,380 | 10,650 | 13,260 | 17,270 |
| 20 | 8,110 | 8,910 | 10,420 | 12,760 | 16,570 | 8,710 | 9,510 | 11,020 | 13,560 | 17,570 |
| 25 | 10,160 | 11,140 | 13,000 | 15,800 | 20,250 | 10,760 | 11,740 | 13,600 | 16,600 | 21,250 |
| 30 | 11,750 | 12,840 | 14,900 | 17,970 | 22,820 | 12,350 | 13,440 | 15,500 | 18,770 | 23,820 |
| D | ¥基準単価 | |||||||||
| SL-VRPM | SH-VRPM | |||||||||
| 最短L〜50 | L51〜100 | L101〜200 | L201〜300 | L301〜445 | 最短L〜50 | L51〜100 | L101〜200 | L201〜300 | L301〜445 | |
| 6 | 4,550 | 4,950 | 5,650 | 7,020 | - | 5,150 | 5,550 | 6,250 | 7,820 | - |
| 8 | 4,860 | 5,260 | 6,010 | 7,520 | - | 5,460 | 5,860 | 6,610 | 8,320 | - |
| 10 | 5,060 | 5,490 | 6,240 | 7,800 | 10,040 | 5,660 | 6,090 | 6,840 | 8,600 | 11,040 |
| 12 | 5,690 | 6,190 | 7,420 | 9,220 | 11,430 | 6,290 | 6,790 | 8,020 | 10,020 | 12,430 |
| 13 | 5,900 | 6,410 | 7,660 | 9,520 | 11,750 | 6,500 | 7,010 | 8,260 | 10,320 | 12,750 |
| 15 | 6,270 | 6,800 | 8,170 | 10,150 | 12,520 | 6,870 | 7,400 | 8,770 | 10,950 | 13,520 |
| 16 | 6,420 | 6,940 | 8,320 | 10,300 | 12,670 | 7,020 | 7,540 | 8,920 | 11,100 | 13,670 |
| 18 | 6,970 | 7,520 | 9,170 | 11,450 | 13,970 | 7,570 | 8,120 | 9,770 | 12,250 | 14,970 |
| 20 | 7,450 | 7,990 | 9,560 | 11,850 | 15,260 | 8,050 | 8,590 | 10,160 | 12,650 | 16,260 |
| 25 | 9,430 | 10,110 | 12,260 | 15,310 | 19,860 | 10,030 | 10,710 | 12,860 | 16,110 | 20,860 |
| 30 | 11,380 | 12,220 | 15,130 | 19,060 | 24,390 | 11,980 | 12,820 | 15,730 | 19,860 | 25,390 |
| D | ¥基準単価 | |||||||||
| SL-VSRPM | SH-VSRPM | |||||||||
| 最短L〜50 | L51〜100 | L101〜200 | L201〜300 | L301〜445 | 最短L〜50 | L51〜100 | L101〜200 | L201〜300 | L301〜445 | |
| 6 | 4,970 | 5,570 | 6,670 | 8,480 | - | 5,570 | 6,170 | 7,270 | 9,280 | - |
| 8 | 5,550 | 6,240 | 7,510 | 9,620 | - | 6,150 | 6,840 | 8,110 | 10,420 | - |
| 10 | 5,890 | 6,590 | 7,910 | 10,130 | 12,740 | 6,490 | 7,190 | 8,510 | 10,930 | 13,740 |
| 12 | 6,950 | 7,840 | 9,820 | 12,520 | 15,210 | 7,550 | 8,440 | 10,420 | 13,320 | 16,210 |
| 13 | 7,220 | 8,110 | 10,110 | 12,830 | 15,540 | 7,820 | 8,710 | 10,710 | 13,630 | 16,540 |
| 15 | 8,030 | 9,010 | 10,430 | 13,250 | 17,270 | 8,630 | 9,610 | 11,030 | 14,050 | 18,270 |
| 16 | 8,150 | 9,070 | 10,520 | 13,330 | 17,440 | 8,750 | 9,670 | 11,120 | 14,130 | 18,440 |
| 18 | 8,470 | 9,350 | 11,160 | 14,140 | 18,390 | 9,070 | 9,950 | 11,760 | 14,940 | 19,390 |
| 20 | 8,670 | 9,470 | 11,530 | 14,440 | 18,690 | 9,270 | 10,070 | 12,130 | 15,240 | 19,690 |
| 25 | 11,140 | 12,120 | 14,850 | 18,620 | 24,170 | 11,740 | 12,720 | 15,450 | 19,420 | 25,170 |
| 30 | 13,100 | 14,190 | 17,590 | 22,140 | 28,340 | 13,700 | 14,790 | 18,190 | 22,940 | 29,340 |
| D | ¥基準単価 | |||||||||
| SL-VSFAD | SH-VSFAD | |||||||||
| 最短L〜50 | L51〜100 | L101〜200 | L201〜300 | L301〜445 | 最短L〜50 | L51〜100 | L101〜200 | L201〜300 | L301〜445 | |
| 5 | 3,950 | 4,680 | 6,110 | 8,230 | - | 4,550 | 5,280 | 6,710 | 9,030 | - |
| 6 | 3,830 | 4,380 | 5,500 | 7,270 | - | 4,430 | 4,980 | 6,100 | 8,070 | - |
| 8 | 4,150 | 4,800 | 6,080 | 8,050 | - | 4,750 | 5,400 | 6,680 | 8,850 | - |
| 10 | 4,370 | 5,040 | 6,360 | 8,430 | 10,620 | 4,970 | 5,640 | 6,960 | 9,230 | 11,620 |
| 12 | 5,130 | 5,960 | 7,720 | 10,150 | 12,590 | 5,730 | 6,560 | 8,320 | 10,950 | 13,590 |
| 13 | 5,300 | 6,160 | 7,940 | 10,390 | 12,830 | 5,900 | 6,760 | 8,540 | 11,190 | 13,830 |
| 15 | 5,730 | 6,690 | 8,000 | 10,430 | 13,830 | 6,330 | 7,290 | 8,600 | 11,230 | 14,830 |
| 16 | 5,830 | 6,730 | 8,050 | 10,470 | 13,990 | 6,430 | 7,330 | 8,650 | 11,270 | 14,990 |
| 18 | 5,910 | 6,770 | 8,150 | 10,560 | 14,150 | 6,510 | 7,370 | 8,750 | 11,360 | 15,150 |
| 20 | 6,080 | 6,840 | 8,360 | 10,700 | 14,470 | 6,680 | 7,440 | 8,960 | 11,500 | 15,470 |
| 25 | 7,360 | 8,310 | 10,190 | 12,960 | 17,340 | 7,960 | 8,910 | 10,790 | 13,760 | 18,340 |
| 30 | 8,270 | 9,320 | 11,390 | 14,420 | 19,150 | 8,870 | 9,920 | 11,990 | 15,220 | 20,150 |
| D | ¥基準単価 | |||||||||
| SL-VRAD | SH-VRAD | |||||||||
| 最短L〜50 | L51〜100 | L101〜200 | L201〜300 | L301〜445 | 最短L〜50 | L51〜100 | L101〜200 | L201〜300 | L301〜445 | |
| 5 | 3,630 | 4,070 | 4,930 | 6,420 | - | 4,230 | 4,670 | 5,530 | 7,220 | - |
| 6 | 3,620 | 3,980 | 4,690 | 6,030 | - | 4,220 | 4,580 | 5,290 | 6,830 | - |
| 8 | 3,890 | 4,260 | 4,990 | 6,470 | - | 4,490 | 4,860 | 5,590 | 7,270 | - |
| 10 | 4,040 | 4,410 | 5,160 | 6,700 | 8,760 | 4,640 | 5,010 | 5,760 | 7,500 | 9,760 |
| 12 | 4,510 | 4,970 | 6,190 | 7,970 | 10,150 | 5,110 | 5,570 | 6,790 | 8,770 | 11,150 |
| 13 | 4,660 | 5,150 | 6,390 | 8,200 | 10,410 | 5,260 | 5,750 | 6,990 | 9,000 | 11,410 |
| 15 | 4,950 | 5,440 | 6,810 | 8,760 | 11,090 | 5,550 | 6,040 | 7,410 | 9,560 | 12,090 |
| 16 | 5,060 | 5,550 | 6,920 | 8,880 | 11,210 | 5,660 | 6,150 | 7,520 | 9,680 | 12,210 |
| 18 | 5,510 | 6,020 | 7,660 | 9,900 | 12,390 | 6,110 | 6,620 | 8,260 | 10,700 | 13,390 |
| 20 | 5,900 | 6,410 | 7,960 | 10,290 | 13,660 | 6,500 | 7,010 | 8,560 | 11,090 | 14,660 |
| 25 | 7,330 | 7,990 | 10,140 | 13,210 | 17,690 | 7,930 | 8,590 | 10,740 | 14,010 | 18,690 |
| 30 | 8,620 | 9,410 | 12,320 | 16,250 | 21,490 | 9,220 | 10,010 | 12,920 | 17,050 | 22,490 |
| D | ¥基準単価 | |||||||||
| SL-VSRAD | SH-VSRAD | |||||||||
| 最短L〜50 | L51〜100 | L101〜200 | L201〜300 | L301〜445 | 最短L〜50 | L51〜100 | L101〜200 | L201〜300 | L301〜445 | |
| 5 | 4,070 | 4,800 | 6,230 | 8,350 | - | 4,670 | 5,400 | 6,830 | 9,150 | - |
| 6 | 3,950 | 4,500 | 5,610 | 7,390 | - | 4,550 | 5,100 | 6,210 | 8,190 | - |
| 8 | 4,370 | 5,020 | 6,300 | 8,390 | - | 4,970 | 5,620 | 6,900 | 9,190 | - |
| 10 | 4,600 | 5,260 | 6,580 | 8,760 | 11,180 | 5,200 | 5,860 | 7,180 | 9,560 | 12,180 |
| 12 | 5,350 | 6,190 | 8,170 | 10,820 | 13,480 | 5,950 | 6,790 | 8,770 | 11,620 | 14,480 |
| 13 | 5,520 | 6,380 | 8,380 | 11,050 | 13,720 | 6,120 | 6,980 | 8,980 | 11,850 | 14,720 |
| 15 | 6,070 | 7,020 | 8,670 | 11,440 | 15,160 | 6,670 | 7,620 | 9,270 | 12,240 | 16,160 |
| 16 | 6,170 | 7,070 | 8,720 | 11,480 | 15,320 | 6,770 | 7,670 | 9,320 | 12,280 | 16,320 |
| 18 | 6,470 | 7,330 | 9,260 | 12,230 | 16,270 | 7,070 | 7,930 | 9,860 | 13,030 | 17,270 |
| 20 | 6,640 | 7,410 | 9,470 | 12,380 | 16,590 | 7,240 | 8,010 | 10,070 | 13,180 | 17,590 |
| 25 | 8,340 | 9,290 | 12,040 | 15,780 | 21,260 | 8,940 | 9,890 | 12,640 | 16,580 | 22,260 |
| 30 | 9,620 | 10,670 | 14,080 | 18,590 | 24,670 | 10,220 | 11,270 | 14,680 | 19,390 | 25,670 |
| D | ¥基準単価 | |||||||||
| SL-VSFPD | SH-VSFPD | |||||||||
| 最短L〜50 | L51〜100 | L101〜200 | L201〜300 | L301〜445 | 最短L〜50 | L51〜100 | L101〜200 | L201〜300 | L301〜445 | |
| 6 | 4,280 | 4,830 | 5,940 | 7,720 | - | 4,880 | 5,430 | 6,540 | 8,520 | - |
| 8 | 4,600 | 5,240 | 6,530 | 8,500 | - | 5,200 | 5,840 | 7,130 | 9,300 | - |
| 10 | 4,820 | 5,490 | 6,800 | 8,870 | 11,060 | 5,420 | 6,090 | 7,400 | 9,670 | 12,060 |
| 12 | 5,570 | 6,410 | 8,170 | 10,600 | 13,030 | 6,170 | 7,010 | 8,770 | 11,400 | 14,030 |
| 13 | 5,740 | 6,600 | 8,380 | 10,830 | 13,280 | 6,340 | 7,200 | 8,980 | 11,630 | 14,280 |
| 15 | 6,180 | 7,130 | 8,440 | 10,870 | 14,270 | 6,780 | 7,730 | 9,040 | 11,670 | 15,270 |
| 16 | 6,270 | 7,170 | 8,500 | 10,920 | 14,430 | 6,870 | 7,770 | 9,100 | 11,720 | 15,430 |
| 18 | 6,360 | 7,220 | 8,590 | 11,000 | 14,590 | 6,960 | 7,820 | 9,190 | 11,800 | 15,590 |
| 20 | 6,530 | 7,290 | 8,810 | 11,150 | 14,920 | 7,130 | 7,890 | 9,410 | 11,950 | 15,920 |
| 25 | 7,810 | 8,760 | 10,640 | 13,410 | 17,790 | 8,410 | 9,360 | 11,240 | 14,210 | 18,790 |
| 30 | 8,720 | 9,770 | 11,840 | 14,870 | 19,600 | 9,320 | 10,370 | 12,440 | 15,670 | 20,600 |
| D | ¥基準単価 | |||||||||
| SL-VRPD | SH-VRPD | |||||||||
| 最短L〜50 | L51〜100 | L101〜200 | L201〜300 | L301〜445 | 最短L〜50 | L51〜100 | L101〜200 | L201〜300 | L301〜445 | |
| 6 | 4,070 | 4,430 | 5,140 | 6,470 | - | 4,670 | 5,030 | 5,740 | 7,270 | - |
| 8 | 4,330 | 4,700 | 5,430 | 6,920 | - | 4,930 | 5,300 | 6,030 | 7,720 | - |
| 10 | 4,480 | 4,850 | 5,600 | 7,140 | 9,210 | 5,080 | 5,450 | 6,200 | 7,940 | 10,210 |
| 12 | 4,960 | 5,410 | 6,630 | 8,410 | 10,590 | 5,560 | 6,010 | 7,230 | 9,210 | 11,590 |
| 13 | 5,110 | 5,590 | 6,830 | 8,650 | 10,860 | 5,710 | 6,190 | 7,430 | 9,450 | 11,860 |
| 15 | 5,390 | 5,890 | 7,260 | 9,210 | 11,540 | 5,990 | 6,490 | 7,860 | 10,010 | 12,540 |
| 16 | 5,510 | 6,000 | 7,360 | 9,330 | 11,650 | 6,110 | 6,600 | 7,960 | 10,130 | 12,650 |
| 18 | 5,950 | 6,460 | 8,110 | 10,340 | 12,830 | 6,550 | 7,060 | 8,710 | 11,140 | 13,830 |
| 20 | 6,350 | 6,850 | 8,400 | 10,740 | 14,100 | 6,950 | 7,450 | 9,000 | 11,540 | 15,100 |
| 25 | 7,780 | 8,440 | 10,590 | 13,660 | 18,150 | 8,380 | 9,040 | 11,190 | 14,460 | 19,150 |
| 30 | 9,080 | 9,870 | 12,770 | 16,710 | 21,950 | 9,680 | 10,470 | 13,370 | 17,510 | 22,950 |
| D | ¥基準単価 | |||||||||
| SL-VSRPD | SH-VSRPD | |||||||||
| 最短L〜50 | L51〜100 | L101〜200 | L201〜300 | L301〜445 | 最短L〜50 | L51〜100 | L101〜200 | L201〜300 | L301〜445 | |
| 6 | 4,400 | 4,950 | 6,060 | 7,830 | - | 5,000 | 5,550 | 6,660 | 8,630 | - |
| 8 | 4,820 | 5,470 | 6,750 | 8,840 | - | 5,420 | 6,070 | 7,350 | 9,640 | - |
| 10 | 5,040 | 5,710 | 7,020 | 9,210 | 11,620 | 5,640 | 6,310 | 7,620 | 10,010 | 12,620 |
| 12 | 5,790 | 6,630 | 8,610 | 11,270 | 13,920 | 6,390 | 7,230 | 9,210 | 12,070 | 14,920 |
| 13 | 5,960 | 6,820 | 8,830 | 11,500 | 14,170 | 6,560 | 7,420 | 9,430 | 12,300 | 15,170 |
| 15 | 6,520 | 7,470 | 9,110 | 11,880 | 15,610 | 7,120 | 8,070 | 9,710 | 12,680 | 16,610 |
| 16 | 6,610 | 7,510 | 9,170 | 11,920 | 15,770 | 7,210 | 8,110 | 9,770 | 12,720 | 16,770 |
| 18 | 6,920 | 7,780 | 9,710 | 12,680 | 16,710 | 7,520 | 8,380 | 10,310 | 13,480 | 17,710 |
| 20 | 7,090 | 7,850 | 9,920 | 12,820 | 17,040 | 7,690 | 8,450 | 10,520 | 13,620 | 18,040 |
| 25 | 8,800 | 9,750 | 12,490 | 16,230 | 21,710 | 9,400 | 10,350 | 13,090 | 17,030 | 22,710 |
| 30 | 10,070 | 11,120 | 14,530 | 19,040 | 25,120 | 10,670 | 11,720 | 15,130 | 19,840 | 26,120 |
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | ||||
| 小口 | 大口 | 大口 | ||||
| 数 量 | 1~4 | 5〜12 | 13〜19 | 20~50 | 51~100 | 101~ |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | 15% | 23% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | +4日 | ||||
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | |||
| 小口 | 大口 | ||||
| 数 量 | 1~4 | 5〜12 | 13〜19 | 20~50 | 51~ |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | 15% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | ||||
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
シャフト ストレートタイプ
4.7通常価格(税別):200円~

ミスミ
シャフト 両端めねじタイプ
4.7
ミスミ
シャフト 片端めねじタイプ
4.6
ミスミ
シャフト 両端めねじキリ穴付タイプ・スパナ溝付タイプ
4.4
ミスミ
シャフト 片端めねじキリ穴付・スパナ溝付タイプ
4.6
ミスミ
シャフト 片端おねじ・片端めねじ 逃げ溝スパナ溝付き/キリ穴付き
4.6
ミスミ
シャフト パイプタイプ
4.2
ミスミ
シャフト 両端段付めねじ/両端段付
4.5
ミスミ
シャフト 片端おねじタイプ
4.6