メカニカル部品技術窓口


メッキ無し品は
です。| Type | [ M ]材質 | [ H ]硬度 | [ S ]表面処理 | 洗浄方法 | |||
| 洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 | ||||
| SL-SSFAE | SUS440Cまたは 13Cr系ステンレス | 高周波焼入 有効硬化層深さ>>こちら SUS440Cまたは 13Cr系ステンレス 56HRC〜 | − | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-SSFAE | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| SL-PSSFAE | 硬質クロムメッキ メッキ硬度HV750〜 メッキ厚5μ以上〜 | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | ||
| SH-PSSFAE | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。| 型式 | − | L |
| SL-SSFAE10 | − | 300 |
| 型式 | L 指定1mm単位 | M (並目) | P | h | C | A | F | ||
| Type | Dg6 | ||||||||
| SL-SSFAE SH-SSFAE SL-PSSFAE SH-PSSFAE | 16 | −0.006 −0.017 | 200~800 | M5 | 150 | M×2 | 0.5 以下 | 5.5 | 2.0 |
| 20 | −0.007 −0.020 | 200~800 | M6 | 1.0 以下 | 6.8 | 2.5 | |||
| 25 | 300~800 | 200 | |||||||
| 30 | 300~800 | M8 | 9 | 3.0 | |||||
| 35 | −0.009 −0.025 | 300~800 | |||||||
| 40 | 400~800 | 300 | 3.5 | ||||||
| 50 | 400~800 | M10 | 11 | ||||||
| ピッチ | P=100 | P=150 | P=200 | P=300 | タップ数 | K(ピッチ数) | N | ||
| L | 200~219 | 200~319 | 300~419 | 400~619 | 2 | 1 | N=
| ||
| 220~319 | 320~469 | 420~619 | 620~919 | 3 | 2 | ||||
| 320~419 | 470~619 | 620~819 | 920~1219 | 4 | 3 | ||||
| 420~519 | 620~769 | 820~1019 | 1220~ | 5 | 4 | ||||
| 520~619 | 770~919 | 1020~1219 | − | 6 | 5 | ||||
| 620~719 | 920~1069 | 1220~1419 | − | 7 | 6 | ||||
| 720~819 | 1070~ | 1420~ | − | 8 | 7 | ||||
| 820~919 | − | − | − | 9 | 8 | ||||
| 920~ | − | − | − | 10 | 9 |
■真直度測定方法

軸の両端をVブロックで支持し、任意の点で、
軸を1回転させてダイヤルゲージの振幅を測定。
振幅測定値の1/2を真直度とします。
| D | 真円度 M | |
|---|---|---|
| を超え | 以下 | |
| 9 | 13 | 0.004 |
| 13 | 20 | 0.005 |
| 20 | 40 | 0.006 |
| 40 | 50 | 0.007 |
| D | L | 真直度 K | |
|---|---|---|---|
| 10~50 | L≦100 | 0.01以下 | |
| L>100 | (L/100)×0.01以下 | ||
| L | L寸法 公差 | |
|---|---|---|
| を超え | 以下 | |
| 199 | 400 | ±0.5 |
| 400 | 1000 | ±0.8 |
| 1000 | 1500 | ±1.2 |
■直角度

■加工部の硬度低下について
・母材焼入れ後に加工をいたしますが、加工のための焼きなましにより硬度低下の可能性があります。
※低下後硬度:10~40HRC程度
※加工部付近は焼きなましによる変形のため、外径公差より外れる可能性があります。
■硬度低下範囲
・加工部から10mm程度

■めねじの硬度低下条件
めねじは材質や選定条件により硬度低下の条件が異なります。
■焼き入れの有効硬化層深さ
有効硬化層深さは外形寸法や材質の違いにより異なります。
| 外径 D | 有効硬化層深さ | |||
|---|---|---|---|---|
| SUJ2相当 | SUS440C/ 13Cr系ステンレス | |||
| 10 | 0.5以上 | 0.5以上 | ||
| 12・13 | 0.7以上 | |||
| 16・20 | 0.7以上 | |||
| 25~50 | 1.0以上 | |||
■硬質クロムメッキ及び加工部のメッキ層について
///部:メッキ残部

■よくある質問
//jp.misumi-ec.com/maker/misumi/mech/linear_shaft/tech_support/#anc06
洗浄工程| ※材質がステンレスの場合、アルカリ系温水洗浄となることがあります。 | |
| ・脱脂洗浄(型式:SL-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:一般環境 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() エアブロー(オイルフリー) 使用 | ![]() | ![]() 防錆袋使用 |
| ・精密洗浄(型式:SH-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 材質に応じた電解研磨槽 で電解研磨 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
梱包例| 脱脂洗浄の場合 (TYPE型番:SL-□□) | 精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合 | |
| (TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) | ||
| オーステナイト系ステンレス・アルミ材質の場合 | 鉄・マルテンサイト系ステンレス材質の場合 | |
![]() | ![]() | ![]() |
| 一部商品・サイズによっては、 梱包形態が異なる場合がございます。 | [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 | [ ! ]防錆対策として乾燥剤を同封しております。 1梱包につき1つになります。 |
洗浄効果・利用推奨環境| 洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン・工程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| 精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| 電解研磨+精密洗浄 | SHD-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
| ・脱脂洗浄(防錆1重梱包) | :型番SL-□□ |
| ・精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SH-□□ |
| ・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SHD-□□ |
| 商品型番 | 洗浄方法 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 工程別 |
| SL-□□ | 脱脂洗浄 | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| SH-□□ | 精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| SHD-□□ | 電解研磨+精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| 型式 | ¥基準単価 | |||||
| Type | D | L200~300 | L301~400 | L401~500 | L501~600 | L601~800 |
| SL-SSFAE | 16 | 3,550 | 5,960 | 6,440 | 6,910 | 9,070 |
| 20 | 3,780 | 6,250 | 6,760 | 7,270 | 9,480 | |
| 25 | 5,410 | 7,210 | 7,880 | 8,560 | 10,820 | |
| 30 | 5,990 | 7,790 | 8,520 | 9,270 | 11,890 | |
| 35 | 6,660 | 8,460 | 9,880 | 11,300 | 14,420 | |
| 40 | - | 11,530 | 11,530 | 13,260 | 17,150 | |
| 50 | - | 14,970 | 14,970 | 17,360 | 23,030 | |
| SH-SSFAE | 16 | 4,150 | 6,960 | 7,440 | 7,910 | 10,070 |
| 20 | 4,380 | 7,250 | 7,760 | 8,270 | 10,480 | |
| 25 | 6,010 | 8,210 | 8,880 | 9,560 | 11,820 | |
| 30 | 6,590 | 8,790 | 9,520 | 10,270 | 12,890 | |
| 35 | 7,260 | 9,460 | 10,880 | 12,300 | 15,420 | |
| 40 | - | 12,530 | 12,530 | 14,260 | 18,150 | |
| 50 | - | 15,970 | 15,970 | 18,360 | 24,030 | |
| SL-PSSFAE | 16 | 4,640 | 7,370 | 8,050 | 8,740 | 11,180 |
| 20 | 5,040 | 7,760 | 8,520 | 9,270 | 12,520 | |
| 25 | 7,340 | 9,140 | 10,140 | 11,160 | 14,470 | |
| 30 | 8,210 | 10,010 | 11,100 | 12,210 | 16,070 | |
| 35 | 8,980 | 10,780 | 12,770 | 14,730 | 19,190 | |
| 40 | - | 15,080 | 15,080 | 17,540 | 23,030 | |
| 50 | - | 19,930 | 19,930 | 23,350 | 31,400 | |
| SH-PSSFAE | 16 | 5,240 | 8,370 | 9,050 | 9,740 | 12,180 |
| 20 | 5,640 | 8,760 | 9,520 | 10,270 | 13,520 | |
| 25 | 7,940 | 10,140 | 11,140 | 12,160 | 15,470 | |
| 30 | 8,810 | 11,010 | 12,100 | 13,210 | 17,070 | |
| 35 | 9,580 | 11,780 | 13,770 | 15,730 | 20,190 | |
| 40 | - | 16,080 | 16,080 | 18,540 | 24,030 | |
| 50 | - | 20,930 | 20,930 | 24,350 | 32,400 | |
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | |||
| 小口 | 大口 | ||||
| 数 量 | 1〜4 | 5〜12 | 13〜19 | 20〜50 | 51~ |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | 15% | お見積り |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
シャフト ストレートタイプ
4.7通常価格(税別):200円~

ミスミ
シャフト 両端おねじタイプ
4.4
ミスミ
シャフト 両端めねじタイプ
4.7
ミスミ
シャフト 片端めねじタイプ
4.6
ミスミ
シャフト 片端めねじキリ穴付・スパナ溝付タイプ
4.6
ミスミ
シャフト 片端おねじ逃げ溝 キリ穴付きタイプ・スパナ溝付きタイプ
4.5
ミスミ
精密シャフト 片端おねじ/片端おねじスパナ溝付き
5
ミスミ
シャフト 片端おねじ・片端めねじ 逃げ溝スパナ溝付き/キリ穴付き
4.6
ミスミ
シャフト 片端おねじ軸径同寸
4.8