メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個からご...
詳細を確認スパナ溝無し
スパナ溝付き

メッキ無し品は
です。| Type | D公差 | [ M ]材質 | [ H ]硬度 | [ S ]表面処理 | 洗浄方法 | ||||
| スパナ溝無し | スパナ溝付き | 洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 | ||||
| SL-VSFJW | SL-VSFJZ | g6 | SUS440Cまたは 13Cr系ステンレス | 高周波焼入 有効硬化層深さ>>こちら SUJ2相当 58HRC〜 SUS440Cまたは 13Cr系ステンレス 56HRC〜 | − | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-VSFJW | SH-VSFJZ | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||||
| SL-VPSFJW | SL-VPSFJZ | 硬質クロムメッキ メッキ硬度HV750~ メッキ厚5μ以上 | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | |||
| SH-VPSFJW | SH-VPSFJZ | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||||
| SL-VRJW | SL-VRJZ | SUJ2相当 | 低温黒色クロムメッキ | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | ||
| SH-VRJW | SH-VRJZ | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||||
詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。| 型式 | − | L | − | M | − | N | − | SC |
| SL-VSFJW20 SL-VSFJZ20 | − − | 100 100 | − − | M8 M8 | − − | N8 N8 | − | SC10 |
| D公差 | |
| D | g6 |
| 4 | −0.004 −0.012 |
| 5 | |
| 6 | |
| 8 | −0.005 −0.014 |
| 10 | |
| 12 | −0.006 −0.017 |
| 13 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 18 | |
| 20 | −0.007 −0.020 |
| 25 | |
| 30 | |
| 型式 | L 指定1mm単位 | M(並目)・N(並目) 選択 | スパナ溝寸法 | C | ||||||||||||||
| Type | D | SC | W | ℓ1 | ||||||||||||||
| スパナ溝無し (D4~30) SL-VSFJW SH-VSFJW SL-VPSFJW SH-VPSFJW SL-VRJW SH-VRJW | スパナ溝付き (D6~30) SL-VSFJZ SH-VSFJZ SL-VPSFJZ SH-VPSFJZ SL-VRJZ SH-VRJZ | 4 | 25~200 | 2 | − | − | − | 0.2以下 | ||||||||||
| 5 | 25~300 | 2.6 | 3 | |||||||||||||||
| 6 | 25~350 | 3 | SC=指定1mm単位 [ ! ]SC+ℓ1≦L [ ! ]SC≧0 | 5 | 8 | 0.5以下 | ||||||||||||
| 8 | 25~500 | 3 | 4 | 5 | 7 | |||||||||||||
| 10 | 25~500 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | ||||||||||||
| 12 | 25~500 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | |||||||||||
| 13 | 25~500 | 4 | 5 | 6 | 8 | 11 | ||||||||||||
| 15 | 25~500 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | |||||||||||
| 16 | 25~500 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 14 | |||||||||||
| 18 | 25~500 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | [ ! ]スパナ溝詳細 | 16 | |||||||||
| 20 | 30~500 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | >>こちら | 17 | 1.0以下 | ||||||||
| 25 | 30~500 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 22 | |||||||||
| 30 | 30~500 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 27 | 15 | |||||||||
・追加工詳細は下記よりご確認ください。
※複数の追加工を選択する場合、加工部の位置関係は2mm以上の間隔が必要です。
※追加工による硬度低下の可能性があります。硬度・表面処理については こちらをご参照ください。
| 追加工 コード | 画像 | 固定寸法 | 適用条件 | 指定例 | ¥/1Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LKC | L寸法・公差を 精密に変更
| ・L≦200→L±0.03 | [ ! ]L寸200まで適用 [ ! ]L寸単位0.1mm指定可 | VFJW20-100.5-M8-N8-LKC | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FC | 平面取り1箇所追加
|
| [ ! ]FC,A=指定1mm単位 [ ! ]FC≦5×D [ ! ]A=0またはA≧2 [ NG ]WFCとの併用不可 | VFJW20-100-M8-N8-FC10-A8 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WFC | 平面取り2箇所追加
|
| [ ! ]WFC,A,E=指定1mm単位 [ ! ]WFC≦5×D [ ! ]A(E)=0またはA(E)≧2 [ NG ]追加工の角度にずれが生じる為、 同一平面上にはなりません。 [ NG ]FCとの併用不可 | VFJW20-100-M8-N8-FC10-A8 | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SX | SCのスパナ溝の他に スパナ溝を追加
|
| [ ! ]D=6以上適用 [ ! ]SX=指定1mm単位 [ ! ]SC+SX+ℓ1X2<L [ ! ]SX≧0 [ NG ]追加工の角度にずれが生じる為、 同一平面上にはなりません。 | VFJZ20-100-M8-N8-SC10-SX15 | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MSC NSC | めねじを細目ねじに変更 |
| [ ! ]D=12以上適用 [ NG ]MD・NDとの併用不可 | VFJW20-100-MSC14-NSC14 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MD ND | めねじ有効長を | - | [ ! ]D=10~30かつ、M(N)=6~20適用 [ ! ]片端めねじ:MD×3.5+4≦L [ ! ]両端めねじ:MD×3.5+4+ND×3.5+4≦L [ NG ]MSC・NSCとの併用不可 | VFJW20-100-MD8-ND8 | MD:200 ND:200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・上記以外の追加工をご希望の場合は、「 カタログ規格外サービス」にてお見積りください。

■真直度測定方法

軸の両端をVブロックで支持し、任意の点で、
軸を1回転させてダイヤルゲージの振幅を測定。
振幅測定値の1/2を真直度とします。
| ■真直度M | ■直角度K | ■L寸法公差 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外径g6のシャフト(焼き入れ)
| 外径f8のシャフト(焼きなし)
| 外径g6のシャフト(焼き入れ)
| 外径f8のシャフト(焼きなし)
| 外径g6のシャフト(焼き入れ)
| 外径f8のシャフト(焼きなし)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■直角度

■加工部の硬度低下について
・母材焼入れ後に加工をいたしますが、加工のための焼きなましにより硬度低下の可能性があります。
※低下後硬度:10~40HRC程度
■硬度低下範囲
・加工部から10mm程度
(例)

■焼なましによる硬度低下加工部
・スパナ溝 ・平面取り
■めねじの硬度低下条件
めねじは材質や選定条件により硬度低下の条件が異なります。
■焼き入れの有効硬化層深さ
有効硬化層深さは外形寸法や材質の違いにより異なります。
| 外径 D | 有効硬化層深さ | |||
|---|---|---|---|---|
| SUJ2相当 | SUS440C/ 13Cr系ステンレス | |||
| 4 | 0.5以上 | 0.5以上 | ||
| 5 | ||||
| 6~10 | ||||
| 12・13 | 0.7以上 | |||
| 15~20 | 0.7以上 | |||
| 25・30 | 1.0以上 | |||
■硬質クロムメッキ及び加工部のメッキ層について
例)メッキ残り部:段付き おねじシャフト 平面取り追加
///部:メッキ残部

・リニアシャフトと 回転軸用シャフトの仕様比較
■基本仕様
| 仕様 | シャフト | 回転軸 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 材質 | SUJ2相当 SUS440Cまたは13Cr系ステンレス | S45C相当 SUS304 | S45C相当 SUS304 | SCM435 | ||||||
| 焼き入れ | 高周波焼き入れ | - | - | 硬度30~35HRC | ||||||
| 外径公差 | g6/h5 | f8 | g6/h9/h7 | g6 | ||||||
| 表面処理 | メッキ無 硬質クロムメッキ 低温黒色クロムメッキ 無電解ニッケルメッキ(全長表面処理タイプ) | 硬質クロムメッキ | メッキ無 四三酸化鉄皮膜 無電解ニッケルメッキ | 四三酸化鉄皮膜 無電解ニッケルメッキ | ||||||
※硬質クロムメッキは加工部にメッキ層が残りません。詳しくは こちらをご確認ください
■追加工
| 追加工名称 | シャフト | 回転軸 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L寸公差変更 | L<200⇒L±0.03 200≦L<500⇒L±0.05 L≧500⇒L±0.1 | L<500⇒L±0.05 L≧500⇒L±0.1 L≧800は適用不可 | |||||
| スパナ溝追加工 | 2箇所まで指定可能 | 1箇所まで指定可能 | |||||
| 平面取り | 2箇所まで指定可能 | 3箇所まで指定可能 | |||||
| 2面取り追加工 | 2箇所まで指定可能 角度指定:固定 | 1箇所まで指定可能 角度指定:15度単位で指定可能 | |||||
| V溝追加工 | 2箇所まで指定可能 | - | |||||
| キー溝 | 2箇所まで指定可能 段部への加工:不可 | 4箇所まで指定可能 段部への加工:可 | |||||
| おねじ細目ねじ変更 | 2種類 | 1種類 | |||||
| めねじ細目ねじ変更 | 1種類 | - | |||||
| 逃げ溝追加 | M6~M30 | M3~M30 | |||||
| めねじ深さ変更 | 可能 | 可能 | |||||
| 止め輪溝 | 2箇所指定可能 (追加工ではなく止め輪付タイプとなります) | D部2箇所、段部それぞれ1箇所 併用可 | |||||
| スリットカム用溝 | - | 1箇所まで指定可能 | |||||
| 同軸度変更 | - | 可能 | |||||
| おねじ左ねじ変更 | - | 可能 | |||||
| すり割り溝追加 | - | 1箇所まで指定可能 | |||||
| C面取り幅変更 | - | 可能 | |||||
■よくある質問
//jp.misumi-ec.com/maker/misumi/mech/linear_shaft/tech_support/#anc06
洗浄工程| ※材質がステンレスの場合、アルカリ系温水洗浄となることがあります。 | |
| ・脱脂洗浄(型式:SL-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:一般環境 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() エアブロー(オイルフリー) 使用 | ![]() | ![]() 防錆袋使用 |
| ・精密洗浄(型式:SH-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 材質に応じた電解研磨槽 で電解研磨 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
梱包例| 脱脂洗浄の場合 (TYPE型番:SL-□□) | 精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合 | |
| (TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) | ||
| オーステナイト系ステンレス・アルミ材質の場合 | 鉄・マルテンサイト系ステンレス材質の場合 | |
![]() | ![]() | ![]() |
| 一部商品・サイズによっては、 梱包形態が異なる場合がございます。 | [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 | [ ! ]防錆対策として乾燥剤を同封しております。 1梱包につき1つになります。 |
洗浄効果・利用推奨環境| 洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン・工程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| 精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| 電解研磨+精密洗浄 | SHD-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
洗浄不要の場合の代替品
|
|---|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
| ・脱脂洗浄(防錆1重梱包) | :型番SL-□□ |
| ・精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SH-□□ |
| ・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SHD-□□ |
| 商品型番 | 洗浄方法 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 工程別 |
| SL-□□ | 脱脂洗浄 | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| SH-□□ | 精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| SHD-□□ | 電解研磨+精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| 型式 | ¥基準単価 | ||||||
| Type | D | 最短L | L51 | L101 | L201 | L301 | L451 |
| 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | ||
| 50 | 100 | 200 | 300 | 450 | 500 | ||
| SL-VSFJW | 4 | 3,240 | 3,800 | 4,900 | - | - | - |
| 5 | 3,240 | 3,800 | 4,900 | 6,240 | - | - | |
| 6 | 3,080 | 3,520 | 4,410 | 5,780 | 7,750 | - | |
| 8 | 2,710 | 3,230 | 4,270 | 5,810 | 7,810 | 8,340 | |
| 10 | 2,730 | 3,270 | 4,340 | 5,920 | 8,770 | 9,410 | |
| 12 | 2,930 | 3,640 | 5,080 | 7,040 | 10,410 | 11,240 | |
| 13 | 2,940 | 3,660 | 5,130 | 7,090 | 10,510 | 11,340 | |
| 15・16 | 3,030 | 3,840 | 5,470 | 7,580 | 11,240 | 12,150 | |
| 18 | 3,320 | 4,270 | 6,130 | 8,510 | 12,530 | 13,590 | |
| 20 | 3,320 | 4,270 | 6,130 | 8,510 | 12,530 | 13,590 | |
| 25 | 3,580 | 4,660 | 6,770 | 9,380 | 13,750 | 14,940 | |
| 30 | 3,760 | 4,910 | 7,190 | 9,980 | 14,560 | 15,850 | |
| SH-VSFJW | 4 | 3,840 | 4,400 | 5,500 | - | - | - |
| 5 | 3,840 | 4,400 | 5,500 | 7,040 | - | - | |
| 6 | 3,680 | 4,120 | 5,010 | 6,580 | 8,750 | - | |
| 8 | 3,310 | 3,830 | 4,870 | 6,610 | 8,810 | 9,340 | |
| 10 | 3,330 | 3,870 | 4,940 | 6,720 | 9,770 | 10,410 | |
| 12 | 3,530 | 4,240 | 5,680 | 7,840 | 11,410 | 12,240 | |
| 13 | 3,540 | 4,260 | 5,730 | 7,890 | 11,510 | 12,340 | |
| 15・16 | 3,630 | 4,440 | 6,070 | 8,380 | 12,240 | 13,150 | |
| 18 | 3,920 | 4,870 | 6,730 | 9,310 | 13,530 | 14,590 | |
| 20 | 3,920 | 4,870 | 6,730 | 9,310 | 13,530 | 14,590 | |
| 25 | 4,180 | 5,260 | 7,370 | 10,180 | 14,750 | 15,940 | |
| 30 | 4,360 | 5,510 | 7,790 | 10,780 | 15,560 | 16,850 | |
| SL-VPSFJW | 4 | 4,050 | 4,820 | 6,370 | - | - | - |
| 5 | 4,020 | 4,790 | 6,320 | 7,990 | - | - | |
| 6 | 3,870 | 4,490 | 5,730 | 7,470 | 9,730 | - | |
| 8 | 3,320 | 4,050 | 5,490 | 7,450 | 9,700 | 10,450 | |
| 10 | 3,360 | 4,100 | 5,600 | 7,610 | 11,080 | 11,970 | |
| 12 | 3,620 | 4,620 | 6,640 | 9,180 | 13,380 | 14,530 | |
| 13 | 3,630 | 4,660 | 6,700 | 9,250 | 13,500 | 14,650 | |
| 15・16 | 3,750 | 4,900 | 7,170 | 9,940 | 14,540 | 15,810 | |
| 18 | 4,040 | 5,300 | 7,820 | 10,830 | 15,760 | 17,180 | |
| 20 | 4,050 | 5,310 | 7,830 | 10,840 | 15,810 | 17,230 | |
| 25 | 4,640 | 6,170 | 9,240 | 12,790 | 18,500 | 20,230 | |
| 30 | 4,770 | 6,360 | 9,520 | 13,170 | 19,030 | 20,810 | |
| SH-VPSFJW | 4 | 4,650 | 5,420 | 6,970 | - | - | - |
| 5 | 4,620 | 5,390 | 6,920 | 8,790 | - | - | |
| 6 | 4,470 | 5,090 | 6,330 | 8,270 | 10,730 | - | |
| 8 | 3,920 | 4,650 | 6,090 | 8,250 | 10,700 | 11,450 | |
| 10 | 3,960 | 4,700 | 6,200 | 8,410 | 12,080 | 12,970 | |
| 12 | 4,220 | 5,220 | 7,240 | 9,980 | 14,380 | 15,530 | |
| 13 | 4,230 | 5,260 | 7,300 | 10,050 | 14,500 | 15,650 | |
| 15・16 | 4,350 | 5,500 | 7,770 | 10,740 | 15,540 | 16,810 | |
| 18 | 4,640 | 5,900 | 8,420 | 11,630 | 16,760 | 18,180 | |
| 20 | 4,650 | 5,910 | 8,430 | 11,640 | 16,810 | 18,230 | |
| 25 | 5,240 | 6,770 | 9,840 | 13,590 | 19,500 | 21,230 | |
| 30 | 5,370 | 6,960 | 10,120 | 13,970 | 20,030 | 21,810 | |
| SL-VRJW | 4 | 3,290 | 3,610 | 4,250 | - | - | - |
| 5 | 3,290 | 3,610 | 4,250 | 5,360 | - | - | |
| 6 | 3,120 | 3,350 | 3,790 | 4,750 | 6,560 | - | |
| 8 | 2,780 | 3,020 | 3,470 | 4,570 | 6,340 | 6,710 | |
| 10 | 2,780 | 3,030 | 3,510 | 4,610 | 6,620 | 7,020 | |
| 12 | 2,880 | 3,210 | 4,070 | 5,440 | 7,630 | 8,140 | |
| 13 | 2,910 | 3,250 | 4,150 | 5,550 | 7,810 | 8,340 | |
| 15・16 | 3,030 | 3,380 | 4,620 | 6,380 | 8,860 | 9,500 | |
| 18 | 3,050 | 3,420 | 4,720 | 6,520 | 9,050 | 9,710 | |
| 20 | 3,700 | 4,070 | 5,360 | 7,130 | 9,630 | 10,360 | |
| 25 | 4,300 | 4,910 | 6,630 | 9,090 | 12,390 | 13,450 | |
| 30 | 4,650 | 5,740 | 7,800 | 11,120 | 15,130 | 16,470 | |
| SH-VRJW | 4 | 3,890 | 4,210 | 4,850 | - | - | - |
| 5 | 3,890 | 4,210 | 4,850 | 6,160 | - | - | |
| 6 | 3,720 | 3,950 | 4,390 | 5,550 | 7,560 | - | |
| 8 | 3,380 | 3,620 | 4,070 | 5,370 | 7,340 | 7,710 | |
| 10 | 3,380 | 3,630 | 4,110 | 5,410 | 7,620 | 8,020 | |
| 12 | 3,480 | 3,810 | 4,670 | 6,240 | 8,630 | 9,140 | |
| 13 | 3,510 | 3,850 | 4,750 | 6,350 | 8,810 | 9,340 | |
| 15・16 | 3,630 | 3,980 | 5,220 | 7,180 | 9,860 | 10,500 | |
| 18 | 3,650 | 4,020 | 5,320 | 7,320 | 10,050 | 10,710 | |
| 20 | 4,300 | 4,670 | 5,960 | 7,930 | 10,630 | 11,360 | |
| 25 | 4,900 | 5,510 | 7,230 | 9,890 | 13,390 | 14,450 | |
| 30 | 5,250 | 6,340 | 8,400 | 11,920 | 16,130 | 17,470 | |
| 型式 | ¥基準単価 | ||||||
| Type | D | 最短L | L51 | L101 | L201 | L301 | L451 |
| 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | ||
| 50 | 100 | 200 | 300 | 450 | 500 | ||
| SL-VSFJZ | 6 | 3,520 | 3,960 | 4,840 | 6,210 | 8,270 | - |
| 8 | 3,160 | 3,660 | 4,700 | 6,240 | 8,300 | 8,300 | |
| 10 | 3,180 | 3,710 | 4,780 | 6,360 | 9,220 | 9,220 | |
| 12 | 3,380 | 4,090 | 5,530 | 7,470 | 10,850 | 10,850 | |
| 13 | 3,390 | 4,110 | 5,570 | 7,520 | 10,940 | 10,940 | |
| 15・16 | 3,460 | 4,290 | 5,900 | 8,020 | 11,690 | 11,690 | |
| 18 | 3,750 | 4,700 | 6,580 | 8,960 | 12,970 | 12,970 | |
| 20 | 3,750 | 4,700 | 6,580 | 8,960 | 12,970 | 14,070 | |
| 25 | 4,120 | 5,200 | 7,360 | 10,030 | 14,460 | 15,730 | |
| 30 | 4,230 | 5,370 | 7,620 | 10,370 | 14,950 | 16,270 | |
| SH-VSFJZ | 6 | 4,120 | 4,560 | 5,440 | 7,010 | 9,270 | - |
| 8 | 3,760 | 4,260 | 5,300 | 7,040 | 9,300 | 9,300 | |
| 10 | 3,780 | 4,310 | 5,380 | 7,160 | 10,220 | 10,220 | |
| 12 | 3,980 | 4,690 | 6,130 | 8,270 | 11,850 | 11,850 | |
| 13 | 3,990 | 4,710 | 6,170 | 8,320 | 11,940 | 11,940 | |
| 15・16 | 4,060 | 4,890 | 6,500 | 8,820 | 12,690 | 12,690 | |
| 18 | 4,350 | 5,300 | 7,180 | 9,760 | 13,970 | 13,970 | |
| 20 | 4,350 | 5,300 | 7,180 | 9,760 | 13,970 | 15,070 | |
| 25 | 4,720 | 5,800 | 7,960 | 10,830 | 15,460 | 16,730 | |
| 30 | 4,830 | 5,970 | 8,220 | 11,170 | 15,950 | 17,270 | |
| SL-VPSFJZ | 6 | 4,460 | 5,060 | 6,300 | 8,020 | 10,380 | - |
| 8 | 3,930 | 4,660 | 6,100 | 8,080 | 10,420 | 10,420 | |
| 10 | 3,960 | 4,710 | 6,220 | 8,220 | 11,710 | 11,710 | |
| 12 | 4,250 | 5,240 | 7,260 | 9,780 | 14,000 | 14,000 | |
| 13 | 4,280 | 5,310 | 7,360 | 9,940 | 14,220 | 14,220 | |
| 15・16 | 4,370 | 5,520 | 7,800 | 10,560 | 15,150 | 15,150 | |
| 18 | 4,760 | 6,090 | 8,720 | 11,840 | 16,950 | 16,950 | |
| 20 | 4,780 | 6,100 | 8,730 | 11,850 | 16,970 | 18,510 | |
| 25 | 5,290 | 6,810 | 9,830 | 13,370 | 19,030 | 20,810 | |
| 30 | 5,440 | 7,050 | 10,200 | 13,840 | 19,720 | 21,580 | |
| SH-VPSFJZ | 6 | 5,060 | 5,660 | 6,900 | 8,820 | 11,380 | - |
| 8 | 4,530 | 5,260 | 6,700 | 8,880 | 11,420 | 11,420 | |
| 10 | 4,560 | 5,310 | 6,820 | 9,020 | 12,710 | 12,710 | |
| 12 | 4,850 | 5,840 | 7,860 | 10,580 | 15,000 | 15,000 | |
| 13 | 4,880 | 5,910 | 7,960 | 10,740 | 15,220 | 15,220 | |
| 15・16 | 4,970 | 6,120 | 8,400 | 11,360 | 16,150 | 16,150 | |
| 18 | 5,360 | 6,690 | 9,320 | 12,640 | 17,950 | 17,950 | |
| 20 | 5,380 | 6,700 | 9,330 | 12,650 | 17,970 | 19,510 | |
| 25 | 5,890 | 7,410 | 10,430 | 14,170 | 20,030 | 21,810 | |
| 30 | 6,040 | 7,650 | 10,800 | 14,640 | 20,720 | 22,580 | |
| SL-VRJZ | 6 | 3,550 | 3,770 | 4,220 | 5,160 | 7,030 | - |
| 8 | 3,230 | 3,450 | 3,920 | 5,010 | 6,860 | 6,860 | |
| 10 | 3,240 | 3,480 | 3,970 | 5,080 | 7,100 | 7,100 | |
| 12 | 3,320 | 3,640 | 4,510 | 5,880 | 8,070 | 8,070 | |
| 13 | 3,360 | 3,700 | 4,600 | 6,000 | 8,250 | 8,250 | |
| 15・16 | 3,450 | 3,800 | 5,030 | 6,780 | 9,250 | 9,250 | |
| 18 | 3,490 | 3,870 | 5,170 | 6,960 | 9,490 | 9,490 | |
| 20 | 4,140 | 4,510 | 5,790 | 7,570 | 10,080 | 10,860 | |
| 25 | 4,770 | 5,370 | 7,070 | 9,510 | 12,790 | 13,880 | |
| 30 | 5,100 | 6,170 | 8,240 | 11,510 | 15,500 | 16,880 | |
| SH-VRJZ | 6 | 4,150 | 4,370 | 4,820 | 5,960 | 8,030 | - |
| 8 | 3,830 | 4,050 | 4,520 | 5,810 | 7,860 | 7,860 | |
| 10 | 3,840 | 4,080 | 4,570 | 5,880 | 8,100 | 8,100 | |
| 12 | 3,920 | 4,240 | 5,110 | 6,680 | 9,070 | 9,070 | |
| 13 | 3,960 | 4,300 | 5,200 | 6,800 | 9,250 | 9,250 | |
| 15・16 | 4,050 | 4,400 | 5,630 | 7,580 | 10,250 | 10,250 | |
| 18 | 4,090 | 4,470 | 5,770 | 7,760 | 10,490 | 10,490 | |
| 20 | 4,740 | 5,110 | 6,390 | 8,370 | 11,080 | 11,860 | |
| 25 | 5,370 | 5,970 | 7,670 | 10,310 | 13,790 | 14,880 | |
| 30 | 5,700 | 6,770 | 8,840 | 12,310 | 16,500 | 17,880 | |
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | ||||
| 小口 | 大口 | 大口 | ||||
| 数 量 | 1〜4 | 5〜12 | 13〜19 | 20〜50 | 51〜100 | 101~ |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | 15% | 23% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | +4日 | ||||
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | |||
| 小口 | 大口 | ||||
| 数 量 | 1〜4 | 5〜12 | 13〜19 | 20〜50 | 51~ |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | 15% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | ||||
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
シャフト ストレートタイプ
4.7通常価格(税別):200円~

ミスミ
シャフト 両端めねじタイプ
4.7
ミスミ
シャフト 片端めねじタイプ
4.6
ミスミ
シャフト 両端めねじキリ穴付タイプ・スパナ溝付タイプ
4.4
ミスミ
シャフト 片端めねじキリ穴付・スパナ溝付タイプ
4.6
ミスミ
シャフト 片端おねじ・片端めねじ 逃げ溝スパナ溝付き/キリ穴付き
4.6
ミスミ
シャフト 片端おねじ逃げ溝 キリ穴付きタイプ・スパナ溝付きタイプ
4.5
ミスミ
シャフト パイプタイプ
4.2
ミスミ
シャフト 片端おねじ・片端めねじタイプ
4.5