メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個からご...
詳細を確認スパナ溝無し
スパナ溝付き

メッキ無し品は
です。| Type | D公差 | [ M ]材質 | [ H ]硬度 | [ S ]表面処理 | 洗浄方法 | ||||
| スパナ溝無し | スパナ溝付き | 洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 | ||||
| SL-VSFAA | SL-VSFPA | g6 | SUS440Cまたは 13Cr系ステンレス | 高周波焼入 有効硬化層深さ>>こちら SUJ2相当 58HRC〜 SUS440Cまたは 13Cr系ステンレス 56HRC〜 | - | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-VSFAA | SH-VSFPA | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||||
| SL-VPSFAA | SL-VPSFPA | 硬質クロムメッキ メッキ硬度HV750~ メッキ厚5μ以上 | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | |||
| SH-VPSFAA | SH-VPSFPA | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||||
| SL-VRAA | SL-VRPA | SUJ2相当 | 低温黒色クロムメッキ | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | ||
| SH-VRAA | SH-VRPA | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||||
| SL-VSRAA | SL-VSRPA | SUS440Cまたは 13Cr系ステンレス | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | |||
| SH-VSRAA | SH-VSRPA | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||||
詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。| 型式 | − | L | − | F | − | P | − | M | − | N | − | SC |
| SL-VSFAA20 SL-VSFPA20 | − − | 100 100 | − − | F20 F20 | − − | P10 P10 | − − | M6 M6 | − − | N8 N8 | − | SC20 |
| D公差 | |
| D | g6 |
| 8 | −0.005 −0.014 |
| 10 | |
| 12 | −0.006 −0.017 |
| 13 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 18 | |
| 20 | −0.007 −0.020 |
| 25 | |
| 30 | |
| 型式 | 指定1mm単位 | M(並目) 選択 | N(並目) 選択 | スパナ溝寸法 | (Y) Max. | C | ||||||||||||||||||||||||
| Type | D | L | F・T | P | SC | W | ℓ1 | |||||||||||||||||||||||
| スパナ溝無し SL-VSFAA SH-VSFAA SL-VPSFAA SH-VPSFAA SL-VRAA SH-VRAA SL-VSRAA SH-VSRAA | スパナ溝付き SL-VSFPA SH-VSFPA SL-VPSFPA SH-VPSFPA SL-VRPA SH-VRPA SL-VSRPA SH-VSRPA | 8 | 25〜298 | 2≦F≦P×4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | SC=指定1mm単位 [ ! ]SC+ℓ1≦L [ ! ]SC≧0 | 7 | 8 | 300 | 0.5 以下 | ||||||||||||||||
| 10 | 25〜348 | 6〜 8 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 350 | |||||||||||||||||||
| 12 | 25〜348 | 6〜10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | 350 | |||||||||||||||||
| 13 | 25〜348 | 6〜11 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 4 | 5 | 6 | 8 | 11 | 350 | |||||||||||||||||
| 15 | 25〜348 | 6〜13 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 350 | |||||||||||||||
| 16 | 25〜348 | 6〜14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 14 | 350 | |||||||||||||||
| 18 | 25〜348 | 8〜16 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 350 | ||||||||||||||
| 20 | 25〜448 | 8〜17 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | [ ! ]スパナ溝詳細 | 17 | 450 | 1.0 以下 | ||||||||||||
| 25 | 25〜448 | 8〜22 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | >>こちら | 22 | 450 | |||||||||||
| 30 | 25〜448 | 9〜27 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 27 | 15 | 450 | ||||||||||
・追加工詳細は下記よりご確認ください。
※複数の追加工を選択する場合、加工部の位置関係は2mm以上の間隔が必要です。
※追加工による硬度低下の可能性があります。硬度・表面処理については こちらをご参照ください。
| 追加工 コード | 追加工内容 | 固定寸法 | 適用条件 | 指定例 | ¥/1Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LKC | L寸法・公差を 精密に変更
| ・L≦200→L±0.03 | [ ! ]L寸200まで適用 [ ! ]L寸単位0.1mm指定可 | VFAA20-100.5-F20-P10-M6-N8-LKC | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SX | SCのスパナ溝の他に スパナ溝を追加
|
| [ ! ]スパナ溝付きのみ適用 [ ! ]SX=指定1mm単位 [ ! ]SC+SX+ℓ1X2<L [ ! ]SX≧0 [ NG ]追加工の角度にずれが生じる為、 同一平面上にはなりません。 | VFPA20-100-F20-P10-M6-N8-SC20-SX25 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FC | 平面取り1箇所追加
|
| [ ! ]FC,E=指定1mm単位 [ ! ]FC≦5×D [ ! ]E=0またはE≧2 [ NG ]WFCとの併用不可 | VFAA20-100-F20-P10-M6-N8-FC10-E8 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WFC | 平面取り2箇所追加
|
| [ ! ]WFC,A,E=指定1mm単位 [ ! ]WFC≦5×D [ ! ]A(E)=0またはA(E)≧2 [ NG ]追加工の角度にずれが生じる為、 同一平面上にはなりません。 [ NG ]FCとの併用不可 [ NG ]LFCとの併用不可 | VFAA20-100-F20-P10-M6-N8-WFC8-A8-E4 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LFC | 段部平面取り追加
|
| [ ! ]LFC+A≦F [ ! ]D-M(N)≧1 [ NG ]WFCとの併用不可 | VFAA20-100-F20-P10-M6-N8-LFC10-A0 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MD ND | めねじ有効長を M(N)×3に変更
| - | [ ! ]D=10~30かつ、M(N)=6~20適用 [ ! ]片端めねじ:MD×3.5+4≦L [ ! ]両端めねじ:MD×3.5+4+ND×3.5+4≦L | VFAA20-100-F20-P10-MD6-ND8 | MD:200 ND:200 |
・上記以外の追加工をご希望の場合は、「 カタログ規格外サービス」にてお見積りください。
[ ! ]型式は洗浄前商品の型式で記載しております。


| ■真直度M | ■直角度K | ■L寸法公差 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外径g6のシャフト(焼き入れ)
| 外径f8のシャフト(焼きなし)
| 外径g6のシャフト(焼き入れ)
| 外径f8のシャフト(焼きなし)
| 外径g6のシャフト(焼き入れ)
| 外径f8のシャフト(焼きなし)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■同軸度・直角度

■加工部の硬度低下について
・母材焼入れ後に加工をいたしますが、加工のための焼きなましにより硬度低下の可能性があります。
※低下後硬度:10~40HRC程度
■硬度低下範囲
・加工部から10mm程度
(例)

■焼なましによる硬度低下加工部
・段付 ・スパナ溝 ・平面取り
■めねじの硬度低下条件
めねじは材質や選定条件により硬度低下の条件が異なります。
■焼き入れの有効硬化層深さ
有効硬化層深さは外形寸法や材質の違いにより異なります。
| 外径 D | 有効硬化層深さ | |||
|---|---|---|---|---|
| SUJ2相当 | SUS440C/ 13Cr系ステンレス | |||
| 8・10 | 0.5以上 | 0.5以上 | ||
| 12・13 | 0.7以上 | |||
| 15~20 | 0.7以上 | |||
| 25・30 | 1.0以上 | |||
■硬質クロムメッキ及び加工部のメッキ層について
例)メッキ残り部:段付き おねじシャフト 平面取り追加
///部:メッキ残部

・リニアシャフトと 回転軸用シャフトの仕様比較
■基本仕様
| 仕様 | シャフト | 回転軸 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 材質 | SUJ2相当 SUS440Cまたは13Cr系ステンレス | S45C相当 SUS304 | S45C相当 SUS304 | SCM435 | ||||||
| 焼き入れ | 高周波焼き入れ | - | - | 硬度30~35HRC | ||||||
| 外径公差 | g6/h5 | f8 | g6/h9/h7 | g6 | ||||||
| 表面処理 | メッキ無 硬質クロムメッキ 低温黒色クロムメッキ 無電解ニッケルメッキ(全長表面処理タイプ) | 硬質クロムメッキ | メッキ無 四三酸化鉄皮膜 無電解ニッケルメッキ | 四三酸化鉄皮膜 無電解ニッケルメッキ | ||||||
※硬質クロムメッキは加工部にメッキ層が残りません。詳しくは こちらをご確認ください
■追加工
| 追加工名称 | シャフト | 回転軸 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L寸公差変更 | L<200⇒L±0.03 200≦L<500⇒L±0.05 L≧500⇒L±0.1 | L<500⇒L±0.05 L≧500⇒L±0.1 L≧800は適用不可 | |||||
| スパナ溝追加工 | 2箇所まで指定可能 | 1箇所まで指定可能 | |||||
| 平面取り | 2箇所まで指定可能 | 3箇所まで指定可能 | |||||
| 2面取り追加工 | 2箇所まで指定可能 角度指定:固定 | 1箇所まで指定可能 角度指定:15度単位で指定可能 | |||||
| V溝追加工 | 2箇所まで指定可能 | - | |||||
| キー溝 | 2箇所まで指定可能 段部への加工:不可 | 4箇所まで指定可能 段部への加工:可 | |||||
| おねじ細目ねじ変更 | 2種類 | 1種類 | |||||
| めねじ細目ねじ変更 | 1種類 | - | |||||
| 逃げ溝追加 | M6~M30 | M3~M30 | |||||
| めねじ深さ変更 | 可能 | 可能 | |||||
| 止め輪溝 | 2箇所指定可能 (追加工ではなく止め輪付タイプとなります) | D部2箇所、段部それぞれ1箇所 併用可 | |||||
| スリットカム用溝 | - | 1箇所まで指定可能 | |||||
| 同軸度変更 | - | 可能 | |||||
| おねじ左ねじ変更 | - | 可能 | |||||
| すり割り溝追加 | - | 1箇所まで指定可能 | |||||
| C面取り幅変更 | - | 可能 | |||||
■よくある質問
//jp.misumi-ec.com/maker/misumi/mech/linear_shaft/tech_support/#anc06
洗浄工程| ※材質がステンレスの場合、アルカリ系温水洗浄となることがあります。 | |
| ・脱脂洗浄(型式:SL-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:一般環境 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() エアブロー(オイルフリー) 使用 | ![]() | ![]() 防錆袋使用 |
| ・精密洗浄(型式:SH-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 材質に応じた電解研磨槽 で電解研磨 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
梱包例| 脱脂洗浄の場合 (TYPE型番:SL-□□) | 精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合 | |
| (TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) | ||
| オーステナイト系ステンレス・アルミ材質の場合 | 鉄・マルテンサイト系ステンレス材質の場合 | |
![]() | ![]() | ![]() |
| 一部商品・サイズによっては、 梱包形態が異なる場合がございます。 | [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 | [ ! ]防錆対策として乾燥剤を同封しております。 1梱包につき1つになります。 |
洗浄効果・利用推奨環境| 洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン・工程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| 精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| 電解研磨+精密洗浄 | SHD-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
洗浄不要の場合の代替品
|
|---|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
| ・脱脂洗浄(防錆1重梱包) | :型番SL-□□ |
| ・精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SH-□□ |
| ・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SHD-□□ |
| 商品型番 | 洗浄方法 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 工程別 |
| SL-□□ | 脱脂洗浄 | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| SH-□□ | 精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| SHD-□□ | 電解研磨+精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| 型式 | ¥基準単価 | |||||
| Type | D | 最短L | L51 | L101 | L201 | L301 |
| 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | ||
| 50 | 100 | 200 | 300 | 448 | ||
| SL-VSFAA | 8 | 3,270 | 3,910 | 5,180 | 7,120 | - |
| 10 | 3,460 | 4,120 | 5,430 | 7,440 | 9,670 | |
| 12 | 4,130 | 4,970 | 6,720 | 9,080 | 11,560 | |
| 13 | 4,290 | 5,140 | 6,900 | 9,290 | 11,800 | |
| 15 | 4,690 | 5,600 | 6,960 | 9,330 | 12,810 | |
| 16 | 4,730 | 5,610 | 6,970 | 9,350 | 12,880 | |
| 18 | 4,830 | 5,690 | 7,110 | 9,460 | 13,140 | |
| 20 | 4,980 | 5,740 | 7,260 | 9,560 | 13,460 | |
| 25 | 6,020 | 6,970 | 8,830 | 11,570 | 16,080 | |
| 30 | 6,770 | 7,800 | 9,870 | 12,870 | 17,750 | |
| SH-VSFAA | 8 | 3,870 | 4,510 | 5,780 | 7,920 | - |
| 10 | 4,060 | 4,720 | 6,030 | 8,240 | 10,670 | |
| 12 | 4,730 | 5,570 | 7,320 | 9,880 | 12,560 | |
| 13 | 4,890 | 5,740 | 7,500 | 10,090 | 12,800 | |
| 15 | 5,290 | 6,200 | 7,560 | 10,130 | 13,810 | |
| 16 | 5,330 | 6,210 | 7,570 | 10,150 | 13,880 | |
| 18 | 5,430 | 6,290 | 7,710 | 10,260 | 14,140 | |
| 20 | 5,580 | 6,340 | 7,860 | 10,360 | 14,460 | |
| 25 | 6,620 | 7,570 | 9,430 | 12,370 | 17,080 | |
| 30 | 7,370 | 8,400 | 10,470 | 13,670 | 18,750 | |
| SL-VPSFAA | 8 | 4,120 | 5,020 | 6,810 | 9,360 | - |
| 10 | 4,400 | 5,330 | 7,180 | 9,800 | 12,430 | |
| 12 | 5,340 | 6,530 | 8,990 | 12,140 | 15,100 | |
| 13 | 5,520 | 6,720 | 9,180 | 12,340 | 15,300 | |
| 15 | 6,090 | 7,400 | 9,300 | 12,470 | 16,740 | |
| 16 | 6,190 | 7,440 | 9,370 | 12,520 | 16,980 | |
| 18 | 6,290 | 7,490 | 9,460 | 12,570 | 17,190 | |
| 20 | 6,490 | 7,580 | 9,680 | 12,710 | 17,640 | |
| 25 | 7,950 | 9,260 | 11,900 | 15,510 | 21,330 | |
| 30 | 8,990 | 10,450 | 13,350 | 17,330 | 23,650 | |
| SH-VPSFAA | 8 | 4,720 | 5,620 | 7,410 | 10,160 | - |
| 10 | 5,000 | 5,930 | 7,780 | 10,600 | 13,430 | |
| 12 | 5,940 | 7,130 | 9,590 | 12,940 | 16,100 | |
| 13 | 6,120 | 7,320 | 9,780 | 13,140 | 16,300 | |
| 15 | 6,690 | 8,000 | 9,900 | 13,270 | 17,740 | |
| 16 | 6,790 | 8,040 | 9,970 | 13,320 | 17,980 | |
| 18 | 6,890 | 8,090 | 10,060 | 13,370 | 18,190 | |
| 20 | 7,090 | 8,180 | 10,280 | 13,510 | 18,640 | |
| 25 | 8,550 | 9,860 | 12,500 | 16,310 | 22,330 | |
| 30 | 9,590 | 11,050 | 13,950 | 18,130 | 24,650 | |
| SL-VRAA | 8 | 3,060 | 3,420 | 4,150 | 5,620 | - |
| 10 | 3,210 | 3,590 | 4,340 | 5,850 | 7,930 | |
| 12 | 3,620 | 4,090 | 5,300 | 7,040 | 9,240 | |
| 13 | 3,790 | 4,270 | 5,520 | 7,300 | 9,550 | |
| 15 | 4,060 | 4,540 | 5,920 | 7,840 | 10,210 | |
| 16 | 4,140 | 4,620 | 5,970 | 7,900 | 10,260 | |
| 18 | 4,590 | 5,080 | 6,740 | 8,940 | 11,460 | |
| 20 | 4,890 | 5,400 | 6,950 | 9,220 | 12,660 | |
| 25 | 6,160 | 6,810 | 8,960 | 12,010 | 16,610 | |
| 30 | 7,310 | 8,080 | 11,010 | 14,880 | 20,240 | |
| SH-VRAA | 8 | 3,660 | 4,020 | 4,750 | 6,420 | - |
| 10 | 3,810 | 4,190 | 4,940 | 6,650 | 8,930 | |
| 12 | 4,220 | 4,690 | 5,900 | 7,840 | 10,240 | |
| 13 | 4,390 | 4,870 | 6,120 | 8,100 | 10,550 | |
| 15 | 4,660 | 5,140 | 6,520 | 8,640 | 11,210 | |
| 16 | 4,740 | 5,220 | 6,570 | 8,700 | 11,260 | |
| 18 | 5,190 | 5,680 | 7,340 | 9,740 | 12,460 | |
| 20 | 5,490 | 6,000 | 7,550 | 10,020 | 13,660 | |
| 25 | 6,760 | 7,410 | 9,560 | 12,810 | 17,610 | |
| 30 | 7,910 | 8,680 | 11,610 | 15,680 | 21,240 | |
| SL-VSRAA | 8 | 3,510 | 4,150 | 5,430 | 7,500 | - |
| 10 | 3,710 | 4,360 | 5,690 | 7,830 | 10,300 | |
| 12 | 4,370 | 5,220 | 7,200 | 9,810 | 12,530 | |
| 13 | 4,530 | 5,390 | 7,400 | 10,030 | 12,770 | |
| 15 | 5,020 | 5,950 | 7,660 | 10,400 | 14,150 | |
| 16 | 5,110 | 6,000 | 7,690 | 10,420 | 14,320 | |
| 18 | 5,390 | 6,250 | 8,220 | 11,130 | 15,250 | |
| 20 | 5,530 | 6,300 | 8,370 | 11,230 | 15,570 | |
| 25 | 7,000 | 7,940 | 10,680 | 14,380 | 20,000 | |
| 30 | 8,110 | 9,140 | 12,570 | 17,030 | 23,270 | |
| SH-VSRAA | 8 | 4,110 | 4,750 | 6,030 | 8,300 | - |
| 10 | 4,310 | 4,960 | 6,290 | 8,630 | 11,300 | |
| 12 | 4,970 | 5,820 | 7,800 | 10,610 | 13,530 | |
| 13 | 5,130 | 5,990 | 8,000 | 10,830 | 13,770 | |
| 15 | 5,620 | 6,550 | 8,260 | 11,200 | 15,150 | |
| 16 | 5,710 | 6,600 | 8,290 | 11,220 | 15,320 | |
| 18 | 5,990 | 6,850 | 8,820 | 11,930 | 16,250 | |
| 20 | 6,130 | 6,900 | 8,970 | 12,030 | 16,570 | |
| 25 | 7,600 | 8,540 | 11,280 | 15,180 | 21,000 | |
| 30 | 8,710 | 9,740 | 13,170 | 17,830 | 24,270 | |
| 型式 | ¥基準単価 | |||||
| Type | D | 最短L | L51 | L101 | L201 | L301 |
| 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | ||
| 50 | 100 | 200 | 300 | 448 | ||
| SL-VSFPA | 8 | 3,710 | 4,350 | 5,610 | 7,560 | - |
| 10 | 3,930 | 4,590 | 5,910 | 7,940 | 10,180 | |
| 12 | 4,270 | 5,020 | 6,610 | 8,820 | 11,190 | |
| 13 | 4,760 | 5,610 | 7,400 | 9,760 | 12,320 | |
| 15 | 5,140 | 6,050 | 7,410 | 9,770 | 13,260 | |
| 16 | 5,180 | 6,060 | 7,420 | 9,780 | 13,320 | |
| 18 | 5,280 | 6,130 | 7,550 | 9,910 | 13,580 | |
| 20 | 5,390 | 6,140 | 7,650 | 9,930 | 13,810 | |
| 25 | 6,510 | 7,460 | 9,330 | 12,050 | 16,570 | |
| 30 | 7,260 | 8,300 | 10,360 | 13,360 | 18,230 | |
| SH-VSFPA | 8 | 4,310 | 4,950 | 6,210 | 8,360 | - |
| 10 | 4,530 | 5,190 | 6,510 | 8,740 | 11,180 | |
| 12 | 4,870 | 5,620 | 7,210 | 9,620 | 12,190 | |
| 13 | 5,360 | 6,210 | 8,000 | 10,560 | 13,320 | |
| 15 | 5,740 | 6,650 | 8,010 | 10,570 | 14,260 | |
| 16 | 5,780 | 6,660 | 8,020 | 10,580 | 14,320 | |
| 18 | 5,880 | 6,730 | 8,150 | 10,710 | 14,580 | |
| 20 | 5,990 | 6,740 | 8,250 | 10,730 | 14,810 | |
| 25 | 7,110 | 8,060 | 9,930 | 12,850 | 17,570 | |
| 30 | 7,860 | 8,900 | 10,960 | 14,160 | 19,230 | |
| SL-VPSFPA | 8 | 4,750 | 5,650 | 7,440 | 9,980 | - |
| 10 | 5,020 | 5,940 | 7,810 | 10,430 | 13,050 | |
| 12 | 5,910 | 7,090 | 9,530 | 12,650 | 15,610 | |
| 13 | 6,180 | 7,380 | 9,880 | 12,980 | 16,050 | |
| 15 | 6,720 | 7,980 | 9,900 | 13,020 | 17,370 | |
| 16 | 6,760 | 8,000 | 9,910 | 13,030 | 17,450 | |
| 18 | 6,920 | 8,120 | 10,090 | 13,200 | 17,810 | |
| 20 | 7,120 | 8,190 | 10,310 | 13,330 | 18,270 | |
| 25 | 8,640 | 9,950 | 12,580 | 16,190 | 22,010 | |
| 30 | 9,680 | 11,140 | 14,040 | 18,020 | 24,330 | |
| SH-VPSFPA | 8 | 5,350 | 6,250 | 8,040 | 10,780 | - |
| 10 | 5,620 | 6,540 | 8,410 | 11,230 | 14,050 | |
| 12 | 6,510 | 7,690 | 10,130 | 13,450 | 16,610 | |
| 13 | 6,780 | 7,980 | 10,480 | 13,780 | 17,050 | |
| 15 | 7,320 | 8,580 | 10,500 | 13,820 | 18,370 | |
| 16 | 7,360 | 8,600 | 10,510 | 13,830 | 18,450 | |
| 18 | 7,520 | 8,720 | 10,690 | 14,000 | 18,810 | |
| 20 | 7,720 | 8,790 | 10,910 | 14,130 | 19,270 | |
| 25 | 9,240 | 10,550 | 13,180 | 16,990 | 23,010 | |
| 30 | 10,280 | 11,740 | 14,640 | 18,820 | 25,330 | |
| SL-VRPA | 8 | 3,520 | 3,890 | 4,620 | 6,090 | - |
| 10 | 3,650 | 4,040 | 4,790 | 6,290 | 8,380 | |
| 12 | 4,070 | 4,520 | 5,730 | 7,470 | 9,670 | |
| 13 | 4,240 | 4,710 | 5,960 | 7,750 | 9,990 | |
| 15 | 4,500 | 4,990 | 6,370 | 8,290 | 10,660 | |
| 16 | 4,620 | 5,120 | 6,480 | 8,400 | 10,770 | |
| 18 | 5,030 | 5,530 | 7,180 | 9,390 | 11,910 | |
| 20 | 5,370 | 5,880 | 7,450 | 9,730 | 13,200 | |
| 25 | 6,650 | 7,310 | 9,460 | 12,490 | 17,110 | |
| 30 | 7,790 | 8,580 | 11,510 | 15,380 | 20,740 | |
| SH-VRPA | 8 | 4,120 | 4,490 | 5,220 | 6,890 | - |
| 10 | 4,250 | 4,640 | 5,390 | 7,090 | 9,380 | |
| 12 | 4,670 | 5,120 | 6,330 | 8,270 | 10,670 | |
| 13 | 4,840 | 5,310 | 6,560 | 8,550 | 10,990 | |
| 15 | 5,100 | 5,590 | 6,970 | 9,090 | 11,660 | |
| 16 | 5,220 | 5,720 | 7,080 | 9,200 | 11,770 | |
| 18 | 5,630 | 6,130 | 7,780 | 10,190 | 12,910 | |
| 20 | 5,970 | 6,480 | 8,050 | 10,530 | 14,200 | |
| 25 | 7,250 | 7,910 | 10,060 | 13,290 | 18,110 | |
| 30 | 8,390 | 9,180 | 12,110 | 16,180 | 21,740 | |
| SL-VSRPA | 8 | 3,950 | 4,600 | 5,880 | 7,950 | - |
| 10 | 4,150 | 4,810 | 6,130 | 8,280 | 10,740 | |
| 12 | 4,820 | 5,670 | 7,650 | 10,260 | 12,980 | |
| 13 | 4,980 | 5,840 | 7,840 | 10,470 | 13,210 | |
| 15 | 5,470 | 6,400 | 8,110 | 10,840 | 14,590 | |
| 16 | 5,550 | 6,440 | 8,140 | 10,860 | 14,760 | |
| 18 | 5,840 | 6,700 | 8,670 | 11,570 | 15,690 | |
| 20 | 5,970 | 6,750 | 8,820 | 11,680 | 16,010 | |
| 25 | 7,490 | 8,440 | 11,160 | 14,870 | 20,490 | |
| 30 | 8,600 | 9,640 | 13,050 | 17,520 | 23,750 | |
| SH-VSRPA | 8 | 4,550 | 5,200 | 6,480 | 8,750 | - |
| 10 | 4,750 | 5,410 | 6,730 | 9,080 | 11,740 | |
| 12 | 5,420 | 6,270 | 8,250 | 11,060 | 13,980 | |
| 13 | 5,580 | 6,440 | 8,440 | 11,270 | 14,210 | |
| 15 | 6,070 | 7,000 | 8,710 | 11,640 | 15,590 | |
| 16 | 6,150 | 7,040 | 8,740 | 11,660 | 15,760 | |
| 18 | 6,440 | 7,300 | 9,270 | 12,370 | 16,690 | |
| 20 | 6,570 | 7,350 | 9,420 | 12,480 | 17,010 | |
| 25 | 8,090 | 9,040 | 11,760 | 15,670 | 21,490 | |
| 30 | 9,200 | 10,240 | 13,650 | 18,320 | 24,750 | |
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | ||||
| 小口 | 大口 | 大口 | ||||
| 数 量 | 1〜4 | 5〜12 | 13〜19 | 20〜50 | 51〜100 | 101~ |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | 15% | 23% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | +4日 | ||||
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | |||
| 小口 | 大口 | ||||
| 数 量 | 1〜4 | 5〜12 | 13〜19 | 20〜50 | 51~ |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | 15% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | ||||
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
シャフト ストレートタイプ
4.7通常価格(税別):200円~

ミスミ
シャフト 両端めねじタイプ
4.7
ミスミ
シャフト 片端めねじタイプ
4.6
ミスミ
シャフト 両端めねじキリ穴付タイプ・スパナ溝付タイプ
4.4
ミスミ
シャフト 片端めねじキリ穴付・スパナ溝付タイプ
4.6
ミスミ
シャフト 片端おねじ・片端めねじ 逃げ溝スパナ溝付き/キリ穴付き
4.6
ミスミ
シャフト 片端おねじタイプ
4.6
ミスミ
シャフト 片端おねじ・片端めねじタイプ
4.5
ミスミ
シャフト パイプタイプ
4.2