メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個からご...
詳細を確認スパナ溝無し
スパナ溝付き

メッキ無し品は
です。| Type | D公差 | [ M ]材質 | [ H ]硬度 | [ S ]表面処理 | 洗浄方法 | ||||
| スパナ溝無し | スパナ溝付き | 洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 | ||||
| SL-VSFAG | SL-VSFPG | g6 | SUS440Cまたは 13Cr系ステンレス | 高周波焼入 有効硬化層深さ>>こちら SUJ2相当 58HRC〜 SUS440Cまたは 13Cr系ステンレス 56HRC〜 | - | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-VSFAG | SH-VSFPG | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||||
| SL-VPSFAG | SL-VPSFPG | 硬質クロムメッキ メッキ硬度HV750~ メッキ厚5μ以上 | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | |||
| SH-VPSFAG | SH-VPSFPG | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||||
| SL-VRAG | SL-VRPG | SUJ2相当 | 低温黒色クロムメッキ | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | ||
| SH-VRAG | SH-VRPG | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||||
| SL-VSRAG | SL-VSRPG | SUS440Cまたは 13Cr系ステンレス | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | |||
| SH-VSRAG | SH-VSRPG | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||||
詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。| 型式 | − | L | − | F | − | P | − | M | − | SC |
| SL-VSFPG20 SH-VSFAG20 | − − | 100 100 | − − | F20 F20 | − − | P10 P12 | − − | M4 M8 | − − | SC20 |
| D公差 | |
| D | g6 |
| 8 | −0.005 −0.014 |
| 10 | |
| 12 | −0.006 −0.017 |
| 13 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 18 | |
| 20 | −0.007 −0.020 |
| 25 | |
| 30 | |
| 型式 | 指定1mm単位 | M(並目) 選択 | スパナ溝寸法 | (Y) Max. | C | |||||||||||||||
| Type | D | L | F | P | SC | W | ℓ1 | |||||||||||||
| スパナ溝無し SL-VSFAG SH-VSFAG SL-VPSFAG SH-VPSFAG SL-VRAG SH-VRAG SL-VSRAG SH-VSRAG | スパナ溝付き SL-VSFPG SH-VSFPG SL-VPSFPG SH-VPSFPG SL-VRPG SH-VRPG SL-VSRPG SH-VSRPG | 8 | 25~298 | 2≦F≦P×4 | 6 | 3 | SC=指定1mm単位 [ ! ]SC+ℓ1≦L [ ! ]SC≧0 | 7 | 8 | 300 | 0.5以下 | |||||||||
| 10 | 25~348 | 6~8 | 3 | 4 | 5 | 8 | 350 | |||||||||||||
| 12 | 25~348 | 6~10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 10 | 350 | |||||||||||
| 13 | 25~348 | 6~11 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 11 | 350 | |||||||||||
| 15 | 25~348 | 6~13 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 350 | ||||||||||
| 16 | 25~348 | 6~14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 14 | 350 | ||||||||||
| 18 | 25~348 | 8~16 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 350 | ||||||||||
| 20 | 25~448 | 8~17 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | [ ! ]スパナ溝詳細 | 17 | 450 | 1.0以下 | ||||||||
| 25 | 25~448 | 8~22 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | >>こちら | 22 | 450 | ||||||||
| 30 | 25~448 | 9~27 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 27 | 15 | 450 | |||||||
・追加工詳細は下記よりご確認ください。
※複数の追加工を選択する場合、加工部の位置関係は2mm以上の間隔が必要です。
※追加工による硬度低下の可能性があります。硬度・表面処理については こちらをご参照ください。
| 追加工コード | 画像 | 固定寸法 | 適用条件 | 指定例 | ¥/1Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LKC | L寸法・公差を | ・L≦200→L±0.03 | [ ! ]L寸200まで適用 [ ! ]L寸単位0.1mm指定可 [ NG ]D-P≦2の場合、適用不可 | VFAG20-100.5-F20-P10-M6-LKC | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MD | めねじ有効長を M×3に変更
| - | [ ! ]D=12~30かつ、M=6~20適用 [ ! ]片端めねじ:MD×3.5+4≦L | VFAG20-100-F20-P10-MD6 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SX | SCのスパナ溝の他に |
| [ ! ]スパナ溝付きのみ適用 [ ! ]SX=指定1mm単位 [ ! ]SC+SX+ℓ1X2<L [ ! ]SX≧0 [ NG ]追加工の角度にずれが生じる為、 同一平面上にはなりません。 | VFPG20-100-F20-P10-M6-SC20-SX15 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FC | 平面取り1箇所追加 |
| [ ! ]FC,E=指定1mm単位 [ ! ]FC≦5×D [ ! ]E=0またはE≧2 [ NG ]WFCとの併用不可 | VFAG20-100-F20-P10-M6-FC10-E8 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WFC | 平面取り2箇所追加 |
| [ ! ]WFC,A,E=指定1mm単位 [ ! ]WFC≦5×D [ ! ]A(E)=0またはA(E)≧2 [ NG ]追加工の角度にずれが生じる為、 同一平面上にはなりません。 [ NG ]FCとの併用不可 [ NG ]LFCとの併用不可 | VFAG20-100-F20-P10-M6-WFC8-A8-E4 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LFC | 段部平面取り追加 |
| [ ! ]LFC≦F [ ! ]D-M≧1 [ NG ]WFCとの併用不可 | VFAG20-100-F20-P10-M6-LFC10-A0 | 200 |
・上記以外の追加工をご希望の場合は、「 カタログ規格外サービス」にてお見積りください。
[ ! ]型式は洗浄前商品の型式で記載しております。


| ■真直度M | ■直角度K | ■L寸法公差 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外径g6のシャフト(焼き入れ)
| 外径f8のシャフト(焼きなし)
| 外径g6のシャフト(焼き入れ)
| 外径f8のシャフト(焼きなし)
| 外径g6のシャフト(焼き入れ)
| 外径f8のシャフト(焼きなし)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

■加工部の硬度低下について
・母材焼入れ後に加工をいたしますが、加工のための焼きなましにより硬度低下の可能性があります。
※低下後硬度:10~40HRC程度
■硬度低下範囲
・加工部から10mm程度

■焼なましによる硬度低下加工部
・段付 ・スパナ溝 ・平面取り
■めねじの硬度低下条件
めねじは材質や選定条件により硬度低下の条件が異なります。
■焼き入れの有効硬化層深さ
有効硬化層深さは外形寸法や材質の違いにより異なります。
| 外径 D | 有効硬化層深さ | |||
|---|---|---|---|---|
| SUJ2相当 | SUS440C/ 13Cr系ステンレス | |||
| 8・10 | 0.5以上 | 0.5以上 | ||
| 12・13 | 0.7以上 | |||
| 15~20 | 0.7以上 | |||
| 25・30 | 1.0以上 | |||
■硬質クロムメッキ及び加工部のメッキ層について
例)メッキ残り部:段付き おねじシャフト 平面取り追加
///部:メッキ残部

・リニアシャフトと 回転軸用シャフトの仕様比較
■基本仕様
| 仕様 | シャフト | 回転軸 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 材質 | SUJ2相当 SUS440Cまたは13Cr系ステンレス | S45C相当 SUS304 | S45C相当 SUS304 | SCM435 | ||||||
| 焼き入れ | 高周波焼き入れ | - | - | 硬度30~35HRC | ||||||
| 外径公差 | g6/h5 | f8 | g6/h9/h7 | g6 | ||||||
| 表面処理 | メッキ無 硬質クロムメッキ 低温黒色クロムメッキ 無電解ニッケルメッキ(全長表面処理タイプ) | 硬質クロムメッキ | メッキ無 四三酸化鉄皮膜 無電解ニッケルメッキ | 四三酸化鉄皮膜 無電解ニッケルメッキ | ||||||
※硬質クロムメッキは加工部にメッキ層が残りません。詳しくは こちらをご確認ください
■追加工
| 追加工名称 | シャフト | 回転軸 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L寸公差変更 | L<200⇒L±0.03 200≦L<500⇒L±0.05 L≧500⇒L±0.1 | L<500⇒L±0.05 L≧500⇒L±0.1 L≧800は適用不可 | |||||
| スパナ溝追加工 | 2箇所まで指定可能 | 1箇所まで指定可能 | |||||
| 平面取り | 2箇所まで指定可能 | 3箇所まで指定可能 | |||||
| 2面取り追加工 | 2箇所まで指定可能 角度指定:固定 | 1箇所まで指定可能 角度指定:15度単位で指定可能 | |||||
| V溝追加工 | 2箇所まで指定可能 | - | |||||
| キー溝 | 2箇所まで指定可能 段部への加工:不可 | 4箇所まで指定可能 段部への加工:可 | |||||
| おねじ細目ねじ変更 | 2種類 | 1種類 | |||||
| めねじ細目ねじ変更 | 1種類 | - | |||||
| 逃げ溝追加 | M6~M30 | M3~M30 | |||||
| めねじ深さ変更 | 可能 | 可能 | |||||
| 止め輪溝 | 2箇所指定可能 (追加工ではなく止め輪付タイプとなります) | D部2箇所、段部それぞれ1箇所 併用可 | |||||
| スリットカム用溝 | - | 1箇所まで指定可能 | |||||
| 同軸度変更 | - | 可能 | |||||
| おねじ左ねじ変更 | - | 可能 | |||||
| すり割り溝追加 | - | 1箇所まで指定可能 | |||||
| C面取り幅変更 | - | 可能 | |||||
■よくある質問
//jp.misumi-ec.com/maker/misumi/mech/linear_shaft/tech_support/#anc06
洗浄工程| ※材質がステンレスの場合、アルカリ系温水洗浄となることがあります。 | |
| ・脱脂洗浄(型式:SL-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:一般環境 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() エアブロー(オイルフリー) 使用 | ![]() | ![]() 防錆袋使用 |
| ・精密洗浄(型式:SH-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 材質に応じた電解研磨槽 で電解研磨 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
梱包例| 脱脂洗浄の場合 (TYPE型番:SL-□□) | 精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合 | |
| (TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) | ||
| オーステナイト系ステンレス・アルミ材質の場合 | 鉄・マルテンサイト系ステンレス材質の場合 | |
![]() | ![]() | ![]() |
| 一部商品・サイズによっては、 梱包形態が異なる場合がございます。 | [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 | [ ! ]防錆対策として乾燥剤を同封しております。 1梱包につき1つになります。 |
洗浄効果・利用推奨環境| 洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン・工程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| 精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| 電解研磨+精密洗浄 | SHD-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
| ・脱脂洗浄(防錆1重梱包) | :型番SL-□□ |
| ・精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SH-□□ |
| ・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SHD-□□ |
| 商品型番 | 洗浄方法 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 工程別 |
| SL-□□ | 脱脂洗浄 | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| SH-□□ | 精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| SHD-□□ | 電解研磨+精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| 型式 | ¥基準単価 | |||||
| Type | D | 最短L | L51 | L101 | L201 | L301 |
| 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | ||
| 50 | 100 | 200 | 300 | 448 | ||
| SL-VSFAG | 8 | 3,110 | 3,740 | 5,010 | 6,960 | - |
| 10 | 3,300 | 3,950 | 5,260 | 7,270 | 9,500 | |
| 12 | 3,990 | 4,830 | 6,590 | 8,980 | 11,460 | |
| 13 | 4,120 | 4,970 | 6,730 | 9,110 | 11,620 | |
| 15 | 4,500 | 5,420 | 6,770 | 9,150 | 12,540 | |
| 16 | 4,570 | 5,460 | 6,800 | 9,180 | 12,710 | |
| 18 | 4,680 | 5,520 | 6,940 | 9,290 | 12,960 | |
| 20 | 4,820 | 5,580 | 7,090 | 9,400 | 13,280 | |
| 25 | 5,820 | 6,730 | 8,580 | 11,280 | 15,770 | |
| 30 | 6,540 | 7,570 | 9,620 | 12,560 | 17,420 | |
| SH-VSFAG | 8 | 3,710 | 4,340 | 5,610 | 7,760 | - |
| 10 | 3,900 | 4,550 | 5,860 | 8,070 | 10,500 | |
| 12 | 4,590 | 5,430 | 7,190 | 9,780 | 12,460 | |
| 13 | 4,720 | 5,570 | 7,330 | 9,910 | 12,620 | |
| 15 | 5,100 | 6,020 | 7,370 | 9,950 | 13,540 | |
| 16 | 5,170 | 6,060 | 7,400 | 9,980 | 13,710 | |
| 18 | 5,280 | 6,120 | 7,540 | 10,090 | 13,960 | |
| 20 | 5,420 | 6,180 | 7,690 | 10,200 | 14,280 | |
| 25 | 6,420 | 7,330 | 9,180 | 12,080 | 16,770 | |
| 30 | 7,140 | 8,170 | 10,220 | 13,360 | 18,420 | |
| SL-VPSFAG | 8 | 3,620 | 4,440 | 6,050 | 8,390 | - |
| 10 | 4,140 | 5,050 | 6,900 | 9,500 | 12,100 | |
| 12 | 5,110 | 6,260 | 8,610 | 11,560 | 14,570 | |
| 13 | 5,130 | 6,270 | 8,620 | 11,660 | 14,580 | |
| 15 | 5,860 | 7,140 | 9,040 | 12,150 | 16,490 | |
| 16 | 5,910 | 7,150 | 9,050 | 12,160 | 16,580 | |
| 18 | 6,070 | 7,260 | 9,230 | 12,340 | 16,940 | |
| 20 | 6,270 | 7,340 | 9,450 | 12,470 | 17,400 | |
| 25 | 7,720 | 9,010 | 11,650 | 15,240 | 21,050 | |
| 30 | 8,740 | 10,200 | 13,110 | 17,050 | 23,380 | |
| SH-VPSFAG | 8 | 4,220 | 5,040 | 6,650 | 9,190 | - |
| 10 | 4,740 | 5,650 | 7,500 | 10,300 | 13,100 | |
| 12 | 5,710 | 6,860 | 9,210 | 12,360 | 15,570 | |
| 13 | 5,730 | 6,870 | 9,220 | 12,460 | 15,580 | |
| 15 | 6,460 | 7,740 | 9,640 | 12,950 | 17,490 | |
| 16 | 6,510 | 7,750 | 9,650 | 12,960 | 17,580 | |
| 18 | 6,670 | 7,860 | 9,830 | 13,140 | 17,940 | |
| 20 | 6,870 | 7,940 | 10,050 | 13,270 | 18,400 | |
| 25 | 8,320 | 9,610 | 12,250 | 16,040 | 22,050 | |
| 30 | 9,340 | 10,800 | 13,710 | 17,850 | 24,380 | |
| SL-VRAG | 8 | 2,910 | 3,270 | 4,010 | 5,480 | - |
| 10 | 3,040 | 3,420 | 4,170 | 5,670 | 7,750 | |
| 12 | 3,480 | 3,940 | 5,170 | 6,900 | 9,110 | |
| 13 | 3,620 | 4,100 | 5,360 | 7,130 | 9,380 | |
| 15 | 3,890 | 4,370 | 5,750 | 7,670 | 10,040 | |
| 16 | 4,000 | 4,490 | 5,860 | 7,770 | 10,140 | |
| 18 | 4,420 | 4,940 | 6,570 | 8,760 | 11,280 | |
| 20 | 4,760 | 5,260 | 6,830 | 9,110 | 12,580 | |
| 25 | 6,000 | 6,630 | 8,780 | 11,800 | 16,420 | |
| 30 | 7,120 | 7,900 | 10,830 | 14,700 | 20,060 | |
| SH-VRAG | 8 | 3,510 | 3,870 | 4,610 | 6,280 | - |
| 10 | 3,640 | 4,020 | 4,770 | 6,470 | 8,750 | |
| 12 | 4,080 | 4,540 | 5,770 | 7,700 | 10,110 | |
| 13 | 4,220 | 4,700 | 5,960 | 7,930 | 10,380 | |
| 15 | 4,490 | 4,970 | 6,350 | 8,470 | 11,040 | |
| 16 | 4,600 | 5,090 | 6,460 | 8,570 | 11,140 | |
| 18 | 5,020 | 5,540 | 7,170 | 9,560 | 12,280 | |
| 20 | 5,360 | 5,860 | 7,430 | 9,910 | 13,580 | |
| 25 | 6,600 | 7,230 | 9,380 | 12,600 | 17,420 | |
| 30 | 7,720 | 8,500 | 11,430 | 15,500 | 21,060 | |
| SL-VSRAG | 8 | 3,350 | 3,990 | 5,260 | 7,330 | - |
| 10 | 3,520 | 4,170 | 5,490 | 7,610 | 10,050 | |
| 12 | 4,220 | 5,050 | 7,030 | 9,640 | 12,350 | |
| 13 | 4,360 | 5,220 | 7,230 | 9,860 | 12,590 | |
| 15 | 4,850 | 5,790 | 7,490 | 10,220 | 13,970 | |
| 16 | 4,940 | 5,830 | 7,520 | 10,240 | 14,130 | |
| 18 | 5,230 | 6,080 | 8,050 | 10,970 | 15,070 | |
| 20 | 5,380 | 6,130 | 8,200 | 11,060 | 15,400 | |
| 25 | 6,830 | 7,760 | 10,490 | 14,190 | 19,810 | |
| 30 | 7,920 | 8,970 | 12,390 | 16,840 | 23,070 | |
| SH-VSRAG | 8 | 3,950 | 4,590 | 5,860 | 8,130 | - |
| 10 | 4,120 | 4,770 | 6,090 | 8,410 | 11,050 | |
| 12 | 4,820 | 5,650 | 7,630 | 10,440 | 13,350 | |
| 13 | 4,960 | 5,820 | 7,830 | 10,660 | 13,590 | |
| 15 | 5,450 | 6,390 | 8,090 | 11,020 | 14,970 | |
| 16 | 5,540 | 6,430 | 8,120 | 11,040 | 15,130 | |
| 18 | 5,830 | 6,680 | 8,650 | 11,770 | 16,070 | |
| 20 | 5,980 | 6,730 | 8,800 | 11,860 | 16,400 | |
| 25 | 7,430 | 8,360 | 11,090 | 14,990 | 20,810 | |
| 30 | 8,520 | 9,570 | 12,990 | 17,640 | 24,070 | |
| 型式 | ¥基準単価 | |||||
| Type | D | 最短L | L51 | L101 | L201 | L301 |
| 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | ||
| 50 | 100 | 200 | 300 | 448 | ||
| SL-VSFPG | 8 | 3,570 | 4,220 | 5,490 | 7,450 | - |
| 10 | 3,740 | 4,400 | 5,700 | 7,720 | 9,940 | |
| 12 | 4,410 | 5,240 | 6,980 | 9,350 | 11,820 | |
| 13 | 4,550 | 5,410 | 7,170 | 9,550 | 12,060 | |
| 15 | 4,970 | 5,900 | 7,270 | 9,670 | 13,070 | |
| 16 | 5,040 | 5,930 | 7,300 | 9,690 | 13,240 | |
| 18 | 5,130 | 5,960 | 7,380 | 9,740 | 13,400 | |
| 20 | 5,230 | 5,970 | 7,480 | 9,760 | 13,630 | |
| 25 | 5,840 | 6,660 | 8,350 | 10,850 | 15,050 | |
| 30 | 7,070 | 8,110 | 10,190 | 13,160 | 18,040 | |
| SH-VSFPG | 8 | 4,170 | 4,820 | 6,090 | 8,250 | - |
| 10 | 4,340 | 5,000 | 6,300 | 8,520 | 10,940 | |
| 12 | 5,010 | 5,840 | 7,580 | 10,150 | 12,820 | |
| 13 | 5,150 | 6,010 | 7,770 | 10,350 | 13,060 | |
| 15 | 5,570 | 6,500 | 7,870 | 10,470 | 14,070 | |
| 16 | 5,640 | 6,530 | 7,900 | 10,490 | 14,240 | |
| 18 | 5,730 | 6,560 | 7,980 | 10,540 | 14,400 | |
| 20 | 5,830 | 6,570 | 8,080 | 10,560 | 14,630 | |
| 25 | 6,440 | 7,260 | 8,950 | 11,650 | 16,050 | |
| 30 | 7,670 | 8,710 | 10,790 | 13,960 | 19,040 | |
| SL-VPSFPG | 8 | 4,510 | 5,410 | 7,200 | 9,750 | - |
| 10 | 4,790 | 5,710 | 7,580 | 10,200 | 12,810 | |
| 12 | 5,680 | 6,850 | 9,290 | 12,410 | 15,340 | |
| 13 | 5,940 | 7,150 | 9,640 | 12,590 | 15,810 | |
| 15 | 6,480 | 7,760 | 9,660 | 12,760 | 17,100 | |
| 16 | 6,540 | 7,780 | 9,670 | 12,770 | 17,210 | |
| 18 | 6,700 | 7,880 | 9,850 | 12,960 | 17,560 | |
| 20 | 6,900 | 7,960 | 10,080 | 13,100 | 18,010 | |
| 25 | 8,390 | 9,690 | 12,320 | 15,930 | 21,720 | |
| 30 | 9,350 | 10,800 | 13,660 | 17,580 | 23,860 | |
| SH-VPSFPG | 8 | 5,110 | 6,010 | 7,800 | 10,550 | - |
| 10 | 5,390 | 6,310 | 8,180 | 11,000 | 13,810 | |
| 12 | 6,280 | 7,450 | 9,890 | 13,210 | 16,340 | |
| 13 | 6,540 | 7,750 | 10,240 | 13,390 | 16,810 | |
| 15 | 7,080 | 8,360 | 10,260 | 13,560 | 18,100 | |
| 16 | 7,140 | 8,380 | 10,270 | 13,570 | 18,210 | |
| 18 | 7,300 | 8,480 | 10,450 | 13,760 | 18,560 | |
| 20 | 7,500 | 8,560 | 10,680 | 13,900 | 19,010 | |
| 25 | 8,990 | 10,290 | 12,920 | 16,730 | 22,720 | |
| 30 | 9,950 | 11,400 | 14,260 | 18,380 | 24,860 | |
| SL-VRPG | 8 | 3,360 | 3,720 | 4,460 | 5,920 | - |
| 10 | 3,460 | 3,840 | 4,590 | 6,080 | 8,160 | |
| 12 | 3,930 | 4,380 | 5,610 | 7,340 | 9,560 | |
| 13 | 4,070 | 4,540 | 5,810 | 7,580 | 9,820 | |
| 15 | 4,330 | 4,820 | 6,200 | 8,120 | 10,490 | |
| 16 | 4,450 | 4,940 | 6,300 | 8,210 | 10,580 | |
| 18 | 4,860 | 5,380 | 7,010 | 9,210 | 11,730 | |
| 20 | 5,200 | 5,710 | 7,280 | 9,560 | 13,020 | |
| 25 | 6,490 | 7,120 | 9,260 | 12,300 | 16,900 | |
| 30 | 7,610 | 8,390 | 11,310 | 15,180 | 20,540 | |
| SH-VRPG | 8 | 3,960 | 4,320 | 5,060 | 6,720 | - |
| 10 | 4,060 | 4,440 | 5,190 | 6,880 | 9,160 | |
| 12 | 4,530 | 4,980 | 6,210 | 8,140 | 10,560 | |
| 13 | 4,670 | 5,140 | 6,410 | 8,380 | 10,820 | |
| 15 | 4,930 | 5,420 | 6,800 | 8,920 | 11,490 | |
| 16 | 5,050 | 5,540 | 6,900 | 9,010 | 11,580 | |
| 18 | 5,460 | 5,980 | 7,610 | 10,010 | 12,730 | |
| 20 | 5,800 | 6,310 | 7,880 | 10,360 | 14,020 | |
| 25 | 7,090 | 7,720 | 9,860 | 13,100 | 17,900 | |
| 30 | 8,210 | 8,990 | 11,910 | 15,980 | 21,540 | |
| SL-VSRPG | 8 | 3,790 | 4,440 | 5,710 | 7,780 | - |
| 10 | 3,990 | 4,640 | 5,960 | 8,110 | 10,560 | |
| 12 | 4,620 | 5,470 | 7,430 | 10,000 | 12,710 | |
| 13 | 4,810 | 5,670 | 7,670 | 10,300 | 13,030 | |
| 15 | 5,300 | 6,240 | 7,940 | 10,660 | 14,410 | |
| 16 | 5,380 | 6,270 | 7,970 | 10,680 | 14,580 | |
| 18 | 5,680 | 6,530 | 8,500 | 11,410 | 15,510 | |
| 20 | 5,830 | 6,580 | 8,650 | 11,510 | 15,840 | |
| 25 | 7,320 | 8,250 | 10,980 | 14,680 | 20,310 | |
| 30 | 8,410 | 9,470 | 12,880 | 17,320 | 23,560 | |
| SH-VSRPG | 8 | 4,390 | 5,040 | 6,310 | 8,580 | - |
| 10 | 4,590 | 5,240 | 6,560 | 8,910 | 11,560 | |
| 12 | 5,220 | 6,070 | 8,030 | 10,800 | 13,710 | |
| 13 | 5,410 | 6,270 | 8,270 | 11,100 | 14,030 | |
| 15 | 5,900 | 6,840 | 8,540 | 11,460 | 15,410 | |
| 16 | 5,980 | 6,870 | 8,570 | 11,480 | 15,580 | |
| 18 | 6,280 | 7,130 | 9,100 | 12,210 | 16,510 | |
| 20 | 6,430 | 7,180 | 9,250 | 12,310 | 16,840 | |
| 25 | 7,920 | 8,850 | 11,580 | 15,480 | 21,310 | |
| 30 | 9,010 | 10,070 | 13,480 | 18,120 | 24,560 | |
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | ||||
| 小口 | 大口 | 大口 | ||||
| 数 量 | 1〜4 | 5〜12 | 13〜19 | 20〜50 | 51〜100 | 101~ |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | 15% | 23% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | +4日 | ||||
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | |||
| 小口 | 大口 | ||||
| 数 量 | 1〜4 | 5〜12 | 13〜19 | 20〜50 | 51~ |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | 15% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | ||||
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
シャフト ストレートタイプ
4.7通常価格(税別):200円~

ミスミ
シャフト 両端めねじタイプ
4.7
ミスミ
シャフト 片端めねじタイプ
4.6
ミスミ
シャフト 両端めねじキリ穴付タイプ・スパナ溝付タイプ
4.4
ミスミ
シャフト 片端めねじキリ穴付・スパナ溝付タイプ
4.6
ミスミ
シャフト 片端おねじ・片端めねじ 逃げ溝スパナ溝付き/キリ穴付き
4.6
ミスミ
シャフト パイプタイプ
4.2
ミスミ
シャフト 両端段付めねじ/両端段付
4.5
ミスミ
シャフト 片端おねじタイプ
4.6