メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個からご...
詳細を確認スパナ溝無し
スパナ溝付き

メッキ無し品は
です。| 寸法区分 | 公差 (㎜) | |
| を超え | 以下 | |
| 0.5 | 3 | ±0.1 |
| 3 | 6 | ±0.1 |
| 6 | 30 | ±0.2 |
| 30 | 120 | ±0.3 |
| 120 | 400 | ±0.5 |
| 400 | 1000 | ±0.8 |
| Type | D公差 | [ M ]材質 | [ H ]硬度 | [ S ]表面処理 | 洗浄方法 | ||||
| スパナ溝無し | スパナ溝付き | 洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 | ||||
| SL-VSFBD | SL-VSFAZ | g6 | SUS440Cまたは 13Cr系ステンレス | 高周波焼入 有効硬化層深さ>>こちら SUJ2相当 58HRC〜 SUS440Cまたは 13Cr系ステンレス 56HRC〜 | − | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-VSFBD | SH-VSFAZ | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||||
| SL-VPSFBD | SL-VPSFAZ | 硬質クロムメッキ メッキ硬度HV750〜 メッキ厚5μ以上 | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | |||
| SH-VPSFBD | SH-VPSFAZ | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||||
| SL-VRBD | SL-VRAZ | SUJ2相当 | 低温黒色クロムメッキ | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | ||
| SH-VRBD | SH-VRAZ | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||||
詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。| 型式 | − | L | − | F | − | B | − | P | − | N | − | SC |
| SL-VSFAZ16 SH-VSFBD12 | − − | 200 277 | − − | F20 F20 | − − | B12 B12 | − − | P10 P8 | − − | N8 N5 | − | SC10 |
| D公差 | |
| D | g6 |
| 5 | −0.004 −0.012 |
| 6 | |
| 8 | −0.005 −0.014 |
| 10 | |
| 12 | −0.006 −0.017 |
| 13 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 18 | |
| 20 | −0.007 −0.020 |
| 25 | |
| 30 | |
| 型式 | 指定1mm単位 | P(並目) 選択 | N(並目) 選択 | スパナ溝寸法 | (Y) Max. | C | ||||||||||||||||||||||||
| Type | D | L | F | B | SC | W | ℓ1 | |||||||||||||||||||||||
| スパナ溝無し (D5〜30) SL-VSFBD SH-VSFBD SL-VPSFBD SH-VPSFBD SL-VRBD SH-VRBD | スパナ溝付き (D6〜30) SL-VSFAZ SH-VSFAZ SL-VPSFAZ SH-VPSFAZ SL-VRAZ SH-VRAZ | 5 | 25〜296 | 2≦F≦P×5 | (P≦6のとき) B≦F−2 (P=8・10のとき) B≦F−3 (P≧12のとき) B≦F−5 (ねじなしのとき) B=0 [ ! ]B≧Pitch×3 | 3 | 2.6 | 3 | − | − | − | 300 | 0.2以下 | |||||||||||||||||
| 6 | 25〜296 | 3 | 4 | 3 | SC=指定1mm単位 [ ! ]SC+ℓ1≦L [ ! ]SC≧0 | 5 | 8 | 300 | 0.5以下 | |||||||||||||||||||||
| 8 | 25〜296 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 7 | 300 | ||||||||||||||||||||
| 10 | 25〜345 | 4 | 5 | 6 | 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 350 | |||||||||||||||||||
| 12 | 25〜345 | 5 | 6 | 8 | 10 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | 350 | ||||||||||||||||||
| 13 | 25〜345 | 5 | 6 | 8 | 10 | 4 | 5 | 6 | 8 | 11 | 350 | |||||||||||||||||||
| 15 | 25〜345 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 350 | |||||||||||||||||
| 16 | 25〜345 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 14 | 350 | |||||||||||||||||
| 18 | 25〜345 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | [ ! ]スパナ溝詳細 | 16 | 350 | ||||||||||||||
| 20 | 25〜445 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | >>こちら | 17 | 450 | 1.0以下 | ||||||||||||||
| 25 | 25〜445 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 22 | 450 | |||||||||||||||
| 30 | 25〜445 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 27 | 15 | 450 | ||||||||||||||
| 並目ねじ寸法 | |
| M | Pitch |
| 3 | 0.5 |
| 4 | 0.7 |
| 5 | 0.8 |
| 6 | 1.0 |
| 8 | 1.25 |
| 10 | 1.5 |
| 12 | 1.75 |
| 16 | 2.0 |
| 20 | 2.5 |
| 24 | 3.0 |
■おねじ部C面取り詳細
| ねじの 呼びM | ピッチ P | 面取りC (参考値) |
| 3 | 0.50 | 0.50 |
| 4 | 0.70 | 0.75 |
| 5 | 0.80 | 0.75 |
| 6 | 1.00 | 1.00 |
| 8 | 1.25 | 1.25 |
| 10 | 1.50 | 1.50 |
| 12 | 1.75 | 1.75 |
| 16 | 2.00 | 2.00 |
| 20 | 2.50 | 2.50 |
| 24 | 3.00 | 3.00 |
| 30 | 3.50 | 3.50 |

・追加工詳細は下記よりご確認ください。
※複数の追加工を選択する場合、加工部の位置関係は2mm以上の間隔が必要です。
※追加工による硬度低下の可能性があります。硬度・表面処理については こちらをご参照ください。
| 追加工 コード | 追加工内容 | 固定寸法 | 適用条件 | 指定例 | ¥/1Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LKC | L寸法・公差を 精密に変更
| ・L≦200→L±0.03 | [ ! ]L寸200まで適用 [ ! ]L寸単位0.1mm指定可 | VFAZ16-100.5-F20-B12-P10-N8-SC10-LKC | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SX | SCのスパナ溝の他に スパナ溝を追加
|
| [ ! ]スパナ溝付きのみ適用 [ ! ]SX=指定1mm単位 [ ! ]SC+SX+ℓ1X2<L [ ! ]SX≧0 [ NG ]追加工の角度にずれが生じる為、 同一平面上にはなりません。 | VFAZ16-200-F20-B12-P10-N8-SC10-SX15 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FC | 平面取り1箇所追加
|
| [ ! ]FC,E=指定1mm単位 [ ! ]FC≦5×D [ ! ]E=0またはE≧2 [ NG ]WFCとの併用不可 | VFAZ16-200-F20-B12-P10-N8-SC10-FC10-E8 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WFC | 平面取り2箇所追加
|
| [ ! ]WFC,A,E=指定1mm単位 [ ! ]WFC≦5×D [ ! ]A(E)=0またはA(E)≧2 [ NG ]追加工の角度にずれが生じる為、 同一平面上にはなりません。 [ NG ]FCとの併用不可 | VFAZ16-200-F20-B12-P10-N8-SC10-WFC8-A8-E4 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PMC PMS | おねじを細目ねじに変更
|
| 【ベアリングナット 細目追加工】 「P」を「PMC」に変更し指定 【シリンダ 細目追加工】 「P」を「PMS」に変更し指定 | VFAZ16-200-F20-B12-PMC10-N8-SC10 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NSC | めねじを細目ねじに変更
|
| [ ! ]D=12以上適用 [ NG ]NDとの併用不可 | VFAZ16-200-F20-B12-P10-NSC8-SC10 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ND | めねじ有効長を N×3に変更
| - | [ ! ]D=10~30かつ、N=6~20適用 [ ! ]片端めねじ:ND×3.5+7≦L [ NG ]NSCとの併用不可 | VFAZ16-200-F20-B12-P10-ND8-SC10 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・上記以外の追加工をご希望の場合は、「 カタログ規格外サービス」にてお見積りください。
[ ! ]型式は洗浄前商品の型式で記載しております。


| ■真直度M | ■直角度K | ■L寸法公差 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外径g6のシャフト(焼き入れ)
| 外径f8のシャフト(焼きなし)
| 外径g6のシャフト(焼き入れ)
| 外径f8のシャフト(焼きなし)
| 外径g6のシャフト(焼き入れ)
| 外径f8のシャフト(焼きなし)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■同軸度・直角度

■加工部の硬度低下について
・母材焼入れ後に加工をいたしますが、加工のための焼きなましにより硬度低下の可能性があります。
※低下後硬度:10~40HRC程度
■硬度低下範囲
・加工部から10mm程度
(例)

■焼なましによる硬度低下加工部
・おねじ ・スパナ溝 ・平面取り
■めねじの硬度低下条件
めねじは材質や選定条件により硬度低下の条件が異なります。
■焼き入れの有効硬化層深さ
有効硬化層深さは外形寸法や材質の違いにより異なります。
| 外径 D | 有効硬化層深さ | |||
|---|---|---|---|---|
| SUJ2相当 | SUS440C/ 13Cr系ステンレス | |||
| 5 | 0.5以上 | 0.5以上 | ||
| 6~10 | ||||
| 12・13 | 0.7以上 | |||
| 15~20 | 0.7以上 | |||
| 25・30 | 1.0以上 | |||
■硬質クロムメッキ及び加工部のメッキ層について
例)メッキ残り部:段付き おねじシャフト 平面取り追加
///部:メッキ残部

・リニアシャフトと 回転軸用シャフトの仕様比較
■基本仕様
| 仕様 | シャフト | 回転軸 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 材質 | SUJ2相当 SUS440Cまたは13Cr系ステンレス | S45C相当 SUS304 | S45C相当 SUS304 | SCM435 | ||||||
| 焼き入れ | 高周波焼き入れ | - | - | 硬度30~35HRC | ||||||
| 外径公差 | g6/h5 | f8 | g6/h9/h7 | g6 | ||||||
| 表面処理 | メッキ無 硬質クロムメッキ 低温黒色クロムメッキ 無電解ニッケルメッキ(全長表面処理タイプ) | 硬質クロムメッキ | メッキ無 四三酸化鉄皮膜 無電解ニッケルメッキ | 四三酸化鉄皮膜 無電解ニッケルメッキ | ||||||
※硬質クロムメッキは加工部にメッキ層が残りません。詳しくは こちらをご確認ください
■追加工
| 追加工名称 | シャフト | 回転軸 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L寸公差変更 | L<200⇒L±0.03 200≦L<500⇒L±0.05 L≧500⇒L±0.1 | L<500⇒L±0.05 L≧500⇒L±0.1 L≧800は適用不可 | |||||
| スパナ溝追加工 | 2箇所まで指定可能 | 1箇所まで指定可能 | |||||
| 平面取り | 2箇所まで指定可能 | 3箇所まで指定可能 | |||||
| 2面取り追加工 | 2箇所まで指定可能 角度指定:固定 | 1箇所まで指定可能 角度指定:15度単位で指定可能 | |||||
| V溝追加工 | 2箇所まで指定可能 | - | |||||
| キー溝 | 2箇所まで指定可能 段部への加工:不可 | 4箇所まで指定可能 段部への加工:可 | |||||
| おねじ細目ねじ変更 | 2種類 | 1種類 | |||||
| めねじ細目ねじ変更 | 1種類 | - | |||||
| 逃げ溝追加 | M6~M30 | M3~M30 | |||||
| めねじ深さ変更 | 可能 | 可能 | |||||
| 止め輪溝 | 2箇所指定可能 (追加工ではなく止め輪付タイプとなります) | D部2箇所、段部それぞれ1箇所 併用可 | |||||
| スリットカム用溝 | - | 1箇所まで指定可能 | |||||
| 同軸度変更 | - | 可能 | |||||
| おねじ左ねじ変更 | - | 可能 | |||||
| すり割り溝追加 | - | 1箇所まで指定可能 | |||||
| C面取り幅変更 | - | 可能 | |||||
■よくある質問
//jp.misumi-ec.com/maker/misumi/mech/linear_shaft/tech_support/#anc06
洗浄工程| ※材質がステンレスの場合、アルカリ系温水洗浄となることがあります。 | |
| ・脱脂洗浄(型式:SL-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:一般環境 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() エアブロー(オイルフリー) 使用 | ![]() | ![]() 防錆袋使用 |
| ・精密洗浄(型式:SH-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 材質に応じた電解研磨槽 で電解研磨 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
梱包例| 脱脂洗浄の場合 (TYPE型番:SL-□□) | 精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合 | |
| (TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) | ||
| オーステナイト系ステンレス・アルミ材質の場合 | 鉄・マルテンサイト系ステンレス材質の場合 | |
![]() | ![]() | ![]() |
| 一部商品・サイズによっては、 梱包形態が異なる場合がございます。 | [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 | [ ! ]防錆対策として乾燥剤を同封しております。 1梱包につき1つになります。 |
洗浄効果・利用推奨環境| 洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン・工程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| 精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| 電解研磨+精密洗浄 | SHD-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
洗浄不要の場合の代替品
|
|---|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
| ・脱脂洗浄(防錆1重梱包) | :型番SL-□□ |
| ・精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SH-□□ |
| ・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SHD-□□ |
| 商品型番 | 洗浄方法 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 工程別 |
| SL-□□ | 脱脂洗浄 | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| SH-□□ | 精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| SHD-□□ | 電解研磨+精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| 型式 | ¥基準単価 | |||||
| Type | D | 最短L | L51 | L101 | L201 | L301 |
| ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ||
| 50 | 100 | 200 | 300 | 445 | ||
| SL-VSFBD | 5 | 3,920 | 4,630 | 6,060 | 8,170 | - |
| 6 | 3,800 | 4,350 | 5,460 | 7,220 | - | |
| 8 | 4,140 | 4,790 | 6,070 | 8,030 | - | |
| 10 | 4,340 | 5,000 | 6,300 | 8,350 | 10,540 | |
| 12 | 5,070 | 5,910 | 7,660 | 10,070 | 12,490 | |
| 13 | 5,290 | 6,140 | 7,930 | 10,330 | 12,820 | |
| 15 | 5,720 | 6,660 | 7,960 | 10,380 | 13,820 | |
| 16 | 5,770 | 6,670 | 7,970 | 10,390 | 13,880 | |
| 18 | 5,900 | 6,760 | 8,140 | 10,550 | 14,130 | |
| 20 | 6,030 | 6,780 | 8,290 | 10,610 | 14,350 | |
| 25 | 7,350 | 8,300 | 10,180 | 12,950 | 17,310 | |
| 30 | 8,260 | 9,300 | 11,380 | 14,410 | 19,140 | |
| SH-VSFBD | 5 | 4,520 | 5,230 | 6,660 | 8,970 | - |
| 6 | 4,400 | 4,950 | 6,060 | 8,020 | - | |
| 8 | 4,740 | 5,390 | 6,670 | 8,830 | - | |
| 10 | 4,940 | 5,600 | 6,900 | 9,150 | 11,540 | |
| 12 | 5,670 | 6,510 | 8,260 | 10,870 | 13,490 | |
| 13 | 5,890 | 6,740 | 8,530 | 11,130 | 13,820 | |
| 15 | 6,320 | 7,260 | 8,560 | 11,180 | 14,820 | |
| 16 | 6,370 | 7,270 | 8,570 | 11,190 | 14,880 | |
| 18 | 6,500 | 7,360 | 8,740 | 11,350 | 15,130 | |
| 20 | 6,630 | 7,380 | 8,890 | 11,410 | 15,350 | |
| 25 | 7,950 | 8,900 | 10,780 | 13,750 | 18,310 | |
| 30 | 8,860 | 9,900 | 11,980 | 15,210 | 20,140 | |
| SL-VPSFBD | 5 | 5,050 | 6,070 | 8,070 | 10,850 | - |
| 6 | 4,830 | 5,610 | 7,150 | 9,420 | - | |
| 8 | 5,330 | 6,230 | 8,020 | 10,580 | - | |
| 10 | 5,420 | 6,300 | 8,050 | 10,640 | 13,140 | |
| 12 | 6,690 | 7,860 | 10,320 | 13,520 | 16,400 | |
| 13 | 6,930 | 8,130 | 10,620 | 13,800 | 16,750 | |
| 15 | 7,530 | 8,840 | 10,680 | 13,840 | 18,140 | |
| 16 | 7,610 | 8,850 | 10,690 | 13,850 | 18,230 | |
| 18 | 7,790 | 8,990 | 10,930 | 14,090 | 18,590 | |
| 20 | 7,950 | 9,020 | 11,130 | 14,180 | 18,880 | |
| 25 | 9,810 | 11,140 | 13,750 | 17,450 | 23,060 | |
| 30 | 11,090 | 12,540 | 15,440 | 19,490 | 25,590 | |
| SH-VPSFBD | 5 | 5,650 | 6,670 | 8,670 | 11,650 | - |
| 6 | 5,430 | 6,210 | 7,750 | 10,220 | - | |
| 8 | 5,930 | 6,830 | 8,620 | 11,380 | - | |
| 10 | 6,020 | 6,900 | 8,650 | 11,440 | 14,140 | |
| 12 | 7,290 | 8,460 | 10,920 | 14,320 | 17,400 | |
| 13 | 7,530 | 8,730 | 11,220 | 14,600 | 17,750 | |
| 15 | 8,130 | 9,440 | 11,280 | 14,640 | 19,140 | |
| 16 | 8,210 | 9,450 | 11,290 | 14,650 | 19,230 | |
| 18 | 8,390 | 9,590 | 11,530 | 14,890 | 19,590 | |
| 20 | 8,550 | 9,620 | 11,730 | 14,980 | 19,880 | |
| 25 | 10,410 | 11,740 | 14,350 | 18,250 | 24,060 | |
| 30 | 11,690 | 13,140 | 16,040 | 20,290 | 26,590 | |
| SL-VRBD | 5 | 3,840 | 4,280 | 5,140 | 6,620 | - |
| 6 | 3,810 | 4,160 | 4,860 | 6,190 | - | |
| 8 | 4,100 | 4,470 | 5,200 | 6,680 | - | |
| 10 | 4,250 | 4,620 | 5,370 | 6,900 | 8,970 | |
| 12 | 4,720 | 5,180 | 6,400 | 8,180 | 10,360 | |
| 13 | 4,860 | 5,360 | 6,600 | 8,410 | 10,630 | |
| 15 | 5,160 | 5,650 | 7,250 | 9,420 | 11,870 | |
| 16 | 5,260 | 5,750 | 7,350 | 9,530 | 11,970 | |
| 18 | 5,490 | 6,010 | 7,650 | 9,890 | 12,360 | |
| 20 | 6,100 | 6,610 | 8,170 | 10,500 | 13,870 | |
| 25 | 7,440 | 8,210 | 10,230 | 13,310 | 17,680 | |
| 30 | 8,600 | 9,890 | 12,310 | 16,370 | 21,470 | |
| SH-VRBD | 5 | 4,440 | 4,880 | 5,740 | 7,420 | - |
| 6 | 4,410 | 4,760 | 5,460 | 6,990 | - | |
| 8 | 4,700 | 5,070 | 5,800 | 7,480 | - | |
| 10 | 4,850 | 5,220 | 5,970 | 7,700 | 9,970 | |
| 12 | 5,320 | 5,780 | 7,000 | 8,980 | 11,360 | |
| 13 | 5,460 | 5,960 | 7,200 | 9,210 | 11,630 | |
| 15 | 5,760 | 6,250 | 7,850 | 10,220 | 12,870 | |
| 16 | 5,860 | 6,350 | 7,950 | 10,330 | 12,970 | |
| 18 | 6,090 | 6,610 | 8,250 | 10,690 | 13,360 | |
| 20 | 6,700 | 7,210 | 8,770 | 11,300 | 14,870 | |
| 25 | 8,040 | 8,810 | 10,830 | 14,110 | 18,680 | |
| 30 | 9,200 | 10,490 | 12,910 | 17,170 | 22,470 | |
| 型式 | ¥基準単価 | |||||
| Type | D | 最短L | L51 | L101 | L201 | L301 |
| 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | ||
| 50 | 100 | 200 | 300 | 445 | ||
| SL-VSFAZ | 6 | 4,250 | 4,790 | 5,890 | 7,650 | - |
| 8 | 4,550 | 5,200 | 6,470 | 8,410 | - | |
| 10 | 4,780 | 5,440 | 6,740 | 8,800 | 10,980 | |
| 12 | 5,520 | 6,360 | 8,090 | 10,510 | 12,930 | |
| 13 | 5,690 | 6,550 | 8,310 | 10,740 | 13,170 | |
| 15 | 6,170 | 7,120 | 8,420 | 10,860 | 14,260 | |
| 16 | 6,260 | 7,140 | 8,490 | 10,880 | 14,420 | |
| 18 | 6,300 | 7,150 | 8,520 | 10,900 | 14,470 | |
| 20 | 6,470 | 7,230 | 8,730 | 11,050 | 14,790 | |
| 25 | 7,850 | 8,790 | 10,670 | 13,430 | 17,810 | |
| 30 | 8,750 | 9,790 | 11,860 | 14,890 | 19,630 | |
| SH-VSFAZ | 6 | 4,850 | 5,390 | 6,490 | 8,450 | - |
| 8 | 5,150 | 5,800 | 7,070 | 9,210 | - | |
| 10 | 5,380 | 6,040 | 7,340 | 9,600 | 11,980 | |
| 12 | 6,120 | 6,960 | 8,690 | 11,310 | 13,930 | |
| 13 | 6,290 | 7,150 | 8,910 | 11,540 | 14,170 | |
| 15 | 6,770 | 7,720 | 9,020 | 11,660 | 15,260 | |
| 16 | 6,860 | 7,740 | 9,090 | 11,680 | 15,420 | |
| 18 | 6,900 | 7,750 | 9,120 | 11,700 | 15,470 | |
| 20 | 7,070 | 7,830 | 9,330 | 11,850 | 15,790 | |
| 25 | 8,450 | 9,390 | 11,270 | 14,230 | 18,810 | |
| 30 | 9,350 | 10,390 | 12,460 | 15,690 | 20,630 | |
| SL-VPSFAZ | 6 | 5,490 | 6,270 | 7,830 | 10,110 | - |
| 8 | 5,940 | 6,840 | 8,640 | 11,200 | - | |
| 10 | 6,220 | 7,140 | 8,950 | 11,640 | 14,170 | |
| 12 | 7,250 | 8,410 | 10,850 | 14,020 | 16,890 | |
| 13 | 7,550 | 8,750 | 11,210 | 14,400 | 17,380 | |
| 15 | 8,090 | 9,410 | 11,220 | 14,410 | 18,610 | |
| 16 | 8,290 | 9,540 | 11,400 | 14,590 | 19,000 | |
| 18 | 8,400 | 9,610 | 11,540 | 14,700 | 19,210 | |
| 20 | 8,640 | 9,720 | 11,840 | 14,920 | 19,670 | |
| 25 | 10,500 | 11,820 | 14,450 | 18,140 | 23,740 | |
| 30 | 11,770 | 13,230 | 16,120 | 20,170 | 26,280 | |
| SH-VPSFAZ | 6 | 6,090 | 6,870 | 8,430 | 10,910 | - |
| 8 | 6,540 | 7,440 | 9,240 | 12,000 | - | |
| 10 | 6,820 | 7,740 | 9,550 | 12,440 | 15,170 | |
| 12 | 7,850 | 9,010 | 11,450 | 14,820 | 17,890 | |
| 13 | 8,150 | 9,350 | 11,810 | 15,200 | 18,380 | |
| 15 | 8,690 | 10,010 | 11,820 | 15,210 | 19,610 | |
| 16 | 8,890 | 10,140 | 12,000 | 15,390 | 20,000 | |
| 18 | 9,000 | 10,210 | 12,140 | 15,500 | 20,210 | |
| 20 | 9,240 | 10,320 | 12,440 | 15,720 | 20,670 | |
| 25 | 11,100 | 12,420 | 15,050 | 18,940 | 24,740 | |
| 30 | 12,370 | 13,830 | 16,720 | 20,970 | 27,280 | |
| SL-VRAZ | 6 | 4,280 | 4,630 | 5,350 | 6,680 | - |
| 8 | 4,540 | 4,910 | 5,650 | 7,120 | - | |
| 10 | 4,690 | 5,060 | 5,820 | 7,340 | 9,420 | |
| 12 | 5,140 | 5,590 | 6,790 | 8,560 | 10,730 | |
| 13 | 5,310 | 5,810 | 7,050 | 8,860 | 11,070 | |
| 15 | 5,600 | 6,090 | 7,690 | 9,870 | 12,310 | |
| 16 | 5,710 | 6,200 | 7,800 | 9,970 | 12,420 | |
| 18 | 5,930 | 6,450 | 8,090 | 10,330 | 12,810 | |
| 20 | 6,500 | 7,000 | 8,550 | 10,850 | 14,200 | |
| 25 | 7,920 | 8,700 | 10,720 | 13,800 | 18,170 | |
| 30 | 9,090 | 10,370 | 12,800 | 16,860 | 21,960 | |
| SH-VRAZ | 6 | 4,880 | 5,230 | 5,950 | 7,480 | - |
| 8 | 5,140 | 5,510 | 6,250 | 7,920 | - | |
| 10 | 5,290 | 5,660 | 6,420 | 8,140 | 10,420 | |
| 12 | 5,740 | 6,190 | 7,390 | 9,360 | 11,730 | |
| 13 | 5,910 | 6,410 | 7,650 | 9,660 | 12,070 | |
| 15 | 6,200 | 6,690 | 8,290 | 10,670 | 13,310 | |
| 16 | 6,310 | 6,800 | 8,400 | 10,770 | 13,420 | |
| 18 | 6,530 | 7,050 | 8,690 | 11,130 | 13,810 | |
| 20 | 7,100 | 7,600 | 9,150 | 11,650 | 15,200 | |
| 25 | 8,520 | 9,300 | 11,320 | 14,600 | 19,170 | |
| 30 | 9,690 | 10,970 | 13,400 | 17,660 | 22,960 | |
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | ||||
| 小口 | 大口 | 大口 | ||||
| 数 量 | 1〜4 | 5〜12 | 13〜19 | 20〜50 | 51〜100 | 101~ |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | 15% | 23% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | +4日 | ||||
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | |||
| 小口 | 大口 | ||||
| 数 量 | 1〜4 | 5〜12 | 13〜19 | 20〜50 | 51~ |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | 15% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | ||||
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
シャフト ストレートタイプ
4.7通常価格(税別):200円~

ミスミ
シャフト 両端めねじタイプ
4.7
ミスミ
シャフト 片端めねじタイプ
4.6
ミスミ
シャフト 両端めねじキリ穴付タイプ・スパナ溝付タイプ
4.4
ミスミ
シャフト 片端めねじキリ穴付・スパナ溝付タイプ
4.6
ミスミ
シャフト 片端おねじタイプ
4.6
ミスミ
シャフト 片端おねじ・片端めねじ 逃げ溝スパナ溝付き/キリ穴付き
4.6
ミスミ
シャフト 片端おねじ・片端めねじタイプ
4.5
ミスミ
シャフト パイプタイプ
4.2