メカニカル部品技術窓口

スパナ溝無し
スパナ溝付き

メッキ無し品は
です。| Type | D公差 | [ M ]材質 | [ H ]硬度 | [ S ]表面処理 | 洗浄方法 | ||||
| スパナ溝無し | スパナ溝付き | 洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 | ||||
| SL-VSFBM | SL-VSFBU | g6 | SUS440Cまたは 13Cr系ステンレス | 高周波焼入 有効硬化層深さ>>こちら SUJ2相当 58HRC〜 SUS440Cまたは 13Cr系ステンレス 56HRC〜 | − | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-VSFBM | SH-VSFBU | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||||
| SL-VPSFBM | SL-VPSFBU | 硬質クロムメッキ メッキ硬度HV750〜 メッキ厚5μ以上 | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | |||
| SH-VPSFBM | SH-VPSFBU | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||||
| SL-VRBM | SL-VRBU | SUJ2相当 | 低温黒色クロムメッキ | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | ||
| SH-VRBM | SH-VRBU | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||||
詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。| 型式 | − | L | − | F | − | B | − | P | − | T | − | S | − | Q | − | SC |
| SL-VSFBU15 | − | 200 | − | F28 | − | B16 | − | P6 | − | T17 | − | S12 | − | Q12 | − | SC8 |
| D公差 | |
| D | g6 |
| 5 | −0.004 −0.012 |
| 6 | |
| 8 | −0.005 −0.014 |
| 10 | |
| 12 | −0.006 −0.017 |
| 13 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 18 | |
| 20 | −0.007 −0.020 |
| 25 | |
| 30 | |
| 型式 | 指定1mm単位 | P(並目)・Q(並目) 選択 | スパナ溝寸法 | (Y) Max. | C | |||||||||||||||
| Type | D | L | F・T | B・S | SC | W | ℓ1 | |||||||||||||
| スパナ溝無し (D5~30) SL-VSFBM SH-VSFBM SL-VPSFBM SH-VPSFBM SL-VRBM SH-VRBM | スパナ溝付き (D6~30) SL-VSFBU SH-VSFBU SL-VPSFBU SH-VPSFBU SL-VRBU SH-VRBU | 5 | 25〜292 | 2≦F≦P×5 2≦T≦Q×5 | (P≦6のとき) B≦F−2 (P=8・10のとき) B≦F−3 (P≧12のとき) B≦F−5 (Q≦6のとき) S≦T−2 (Q=8・10のとき) S≦T−3 (Q≧12のとき) S≦T−5 (ねじなしのとき) B=0 S=0 [ ! ]B・S≧Pitch×3 | 3 | − | − | − | 300 | 0.2以下 | |||||||||
| 6 | 25〜292 | 3 | 4 | SC=指定1mm単位 [ ! ]SC+ℓ1≦L [ ! ]SC≧0 | 5 | 8 | 300 | 0.5以下 | ||||||||||||
| 8 | 25〜292 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 300 | |||||||||||||
| 10 | 25〜340 | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 | 350 | |||||||||||||
| 12 | 25〜340 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | 350 | ||||||||||||
| 13 | 25〜340 | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 350 | |||||||||||||
| 15 | 25〜340 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 350 | ||||||||||||
| 16 | 25〜340 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 350 | ||||||||||||
| 18 | 25〜340 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | [ ! ]スパナ溝詳細>>こちら | 16 | 350 | ||||||||||
| 20 | 25〜440 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 17 | 450 | 1.0以下 | |||||||||||
| 25 | 25〜440 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 22 | 450 | ||||||||||||
| 30 | 25〜440 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 27 | 15 | 450 | ||||||||||
| 並目ねじ寸法 | |
| M | Pitch |
| 3 | 0.5 |
| 4 | 0.7 |
| 5 | 0.8 |
| 6 | 1.0 |
| 8 | 1.25 |
| 10 | 1.5 |
| 12 | 1.75 |
| 16 | 2.0 |
| 20 | 2.5 |
| 24 | 3.0 |
■おねじ部C面取り詳細
| ねじの 呼びM | ピッチ P | 面取りC (参考値) |
| 3 | 0.50 | 0.50 |
| 4 | 0.70 | 0.75 |
| 5 | 0.80 | 0.75 |
| 6 | 1.00 | 1.00 |
| 8 | 1.25 | 1.25 |
| 10 | 1.50 | 1.50 |
| 12 | 1.75 | 1.75 |
| 16 | 2.00 | 2.00 |
| 20 | 2.50 | 2.50 |
| 24 | 3.00 | 3.00 |
| 30 | 3.50 | 3.50 |

・追加工詳細は下記よりご確認ください。
※複数の追加工を選択する場合、加工部の位置関係は2mm以上の間隔が必要です。
※追加工による硬度低下の可能性があります。硬度・表面処理については こちらをご参照ください。
| 追加工 コード | 画像 | 固定寸法 | 適用条件 | 指定例 | ¥/1Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LKC | L寸法・公差を | ・L≦200→L±0.03 | [ ! ]L寸単位0.1mm指定可 [ NG ]D-P(Q)≦2の場合、適用不可 | VSFBU30-150.5-F40-B30-P20-T50-S40-Q16-SC10-LKC | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SX | SCのスパナ溝の他に |
| [ ! ]D=6以上適用 [ ! ]スパナ溝付タイプのみ適用 [ ! ]SX=指定1mm単位 [ ! ]SC+SX+ℓ1X2<L [ ! ]SX≧0 [ NG ]追加工の角度にずれが生じる為、 同一平面上にはなりません。 | VSFBU30-300-F40-B30-P20-T50-S40-Q16-SC10-SX15 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FC | 平面取り1箇所追加 |
| [ ! ]FC,E=指定1mm単位 [ ! ]FC≦5×D [ ! ]E=0またはE≧2 [ NG ]WFCとの併用不可 | VSFBU30-300-F40-B30-P20-T50-S40-Q16-SC10-FC10-E8 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WFC | 平面取り2箇所追加 |
| [ ! ]WFC,A,E=指定1mm単位 [ ! ]WFC≦5×D [ ! ]A(E)=0またはA(E)≧2 [ NG ]追加工の角度にずれが生じる為、 同一平面上にはなりません。 [ NG ]FCとの併用不可 | VSFBU30-300-F40-B30-P20-T50-S40-Q16-SC10-WFC8-A8-E20 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PMC PMS QMC QMS | おねじを細目ねじに変更
|
| 【ベアリングナット 細目追加工】 左端を「PMC」、右端を「QMC」と指定 【シリンダ 細目追加工】 左端を「PMS」、右端を「QMS」と指定 | VSFBU30-300-F40-B30-PMC20-T50-S40-QMC15-SC10 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・上記以外の追加工をご希望の場合は、「 カタログ規格外サービス」にてお見積りください。


| ■真直度M | ■直角度K | ■L寸法公差 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外径g6のシャフト(焼き入れ)
| 外径f8のシャフト(焼きなし)
| 外径g6のシャフト(焼き入れ)
| 外径f8のシャフト(焼きなし)
| 外径g6のシャフト(焼き入れ)
| 外径f8のシャフト(焼きなし)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

■加工部の硬度低下について
・母材焼入れ後に加工をいたしますが、加工のための焼きなましにより硬度低下の可能性があります。
※低下後硬度:10~40HRC程度
■硬度低下範囲
・加工部から10mm程度

■焼なましによる硬度低下加工部
・おねじ ・スパナ溝 ・平面取り
■焼き入れの有効硬化層深さ
有効硬化層深さは外形寸法や材質の違いにより異なります。
| 外径 D | 有効硬化層深さ | |||
|---|---|---|---|---|
| SUJ2相当 | SUS440C/ 13Cr系ステンレス | |||
| 5 | 0.5以上 | 0.5以上 | ||
| 6~10 | ||||
| 12・13 | 0.7以上 | |||
| 15~20 | 0.7以上 | |||
| 25・30 | 1.0以上 | |||
■硬質クロムメッキ及び加工部のメッキ層について
例)メッキ残り部:段付き おねじシャフト 平面取り追加
///部:メッキ残部

・リニアシャフトと 回転軸用シャフトの仕様比較
■基本仕様
| 仕様 | シャフト | 回転軸 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 材質 | SUJ2相当 SUS440Cまたは13Cr系ステンレス | S45C相当 SUS304 | S45C相当 SUS304 | SCM435 | ||||||
| 焼き入れ | 高周波焼き入れ | - | - | 硬度30~35HRC | ||||||
| 外径公差 | g6/h5 | f8 | g6/h9/h7 | g6 | ||||||
| 表面処理 | メッキ無 硬質クロムメッキ 低温黒色クロムメッキ 無電解ニッケルメッキ(全長表面処理タイプ) | 硬質クロムメッキ | メッキ無 四三酸化鉄皮膜 無電解ニッケルメッキ | 四三酸化鉄皮膜 無電解ニッケルメッキ | ||||||
※硬質クロムメッキは加工部にメッキ層が残りません。詳しくは こちらをご確認ください
■追加工
| 追加工名称 | シャフト | 回転軸 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L寸公差変更 | L<200⇒L±0.03 200≦L<500⇒L±0.05 L≧500⇒L±0.1 | L<500⇒L±0.05 L≧500⇒L±0.1 L≧800は適用不可 | |||||
| スパナ溝追加工 | 2箇所まで指定可能 | 1箇所まで指定可能 | |||||
| 平面取り | 2箇所まで指定可能 | 3箇所まで指定可能 | |||||
| 2面取り追加工 | 2箇所まで指定可能 角度指定:固定 | 1箇所まで指定可能 角度指定:15度単位で指定可能 | |||||
| V溝追加工 | 2箇所まで指定可能 | - | |||||
| キー溝 | 2箇所まで指定可能 段部への加工:不可 | 4箇所まで指定可能 段部への加工:可 | |||||
| おねじ細目ねじ変更 | 2種類 | 1種類 | |||||
| めねじ細目ねじ変更 | 1種類 | - | |||||
| 逃げ溝追加 | M6~M30 | M3~M30 | |||||
| めねじ深さ変更 | 可能 | 可能 | |||||
| 止め輪溝 | 2箇所指定可能 (追加工ではなく止め輪付タイプとなります) | D部2箇所、段部それぞれ1箇所 併用可 | |||||
| スリットカム用溝 | - | 1箇所まで指定可能 | |||||
| 同軸度変更 | - | 可能 | |||||
| おねじ左ねじ変更 | - | 可能 | |||||
| すり割り溝追加 | - | 1箇所まで指定可能 | |||||
| C面取り幅変更 | - | 可能 | |||||
■よくある質問
//jp.misumi-ec.com/maker/misumi/mech/linear_shaft/tech_support/#anc06
■規格外品サービスのご案内
ミスミ FA 標準品から規格外部品のお見積もり・ご注文ができるサービスです。
標準型式を指定後、サイズ変更や追加工処理などの条件をご指示ください。
https://meviy.misumi-ec.com/ja-jp/2dx/app/create/qt
規格外品サービスによくある質問
洗浄工程| ※材質がステンレスの場合、アルカリ系温水洗浄となることがあります。 | |
| ・脱脂洗浄(型式:SL-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:一般環境 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() エアブロー(オイルフリー) 使用 | ![]() | ![]() 防錆袋使用 |
| ・精密洗浄(型式:SH-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 材質に応じた電解研磨槽 で電解研磨 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
梱包例| 脱脂洗浄の場合 (TYPE型番:SL-□□) | 精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合 | |
| (TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) | ||
| オーステナイト系ステンレス・アルミ材質の場合 | 鉄・マルテンサイト系ステンレス材質の場合 | |
![]() | ![]() | ![]() |
| 一部商品・サイズによっては、 梱包形態が異なる場合がございます。 | [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 | [ ! ]防錆対策として乾燥剤を同封しております。 1梱包につき1つになります。 |
洗浄効果・利用推奨環境| 洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン・工程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| 精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| 電解研磨+精密洗浄 | SHD-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
洗浄不要の場合の代替品
|
|---|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
| ・脱脂洗浄(防錆1重梱包) | :型番SL-□□ |
| ・精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SH-□□ |
| ・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SHD-□□ |
| 商品型番 | 洗浄方法 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 工程別 |
| SL-□□ | 脱脂洗浄 | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| SH-□□ | 精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| SHD-□□ | 電解研磨+精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| 型式 | ¥基準単価 | |||||
| Type | D | 最短L | L51 | L101 | L201 | L301 |
| 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | ||
| 50 | 100 | 200 | 300 | 440 | ||
| SL-VSFBM | 5 | 4,510 | 5,260 | 6,710 | 8,830 | - |
| 6 | 4,370 | 4,970 | 6,060 | 7,850 | - | |
| 8 | 4,830 | 5,520 | 6,780 | 8,760 | - | |
| 10 | 5,210 | 5,910 | 7,240 | 9,340 | 11,720 | |
| 12 | 6,270 | 7,160 | 8,920 | 11,390 | 13,860 | |
| 13 | 6,540 | 7,430 | 9,210 | 11,710 | 14,200 | |
| 15 | 7,240 | 8,180 | 9,300 | 11,750 | 15,480 | |
| 16 | 7,290 | 8,200 | 9,310 | 11,760 | 15,520 | |
| 18 | 7,450 | 8,330 | 9,590 | 12,010 | 15,810 | |
| 20 | 7,600 | 8,380 | 9,890 | 12,200 | 15,990 | |
| 25 | 9,690 | 10,680 | 12,530 | 15,320 | 19,790 | |
| 30 | 11,280 | 12,370 | 14,430 | 17,510 | 22,360 | |
| SH-VSFBM | 5 | 5,110 | 5,860 | 7,310 | 9,630 | - |
| 6 | 4,970 | 5,570 | 6,660 | 8,650 | - | |
| 8 | 5,430 | 6,120 | 7,380 | 9,560 | - | |
| 10 | 5,810 | 6,510 | 7,840 | 10,140 | 12,720 | |
| 12 | 6,870 | 7,760 | 9,520 | 12,190 | 14,860 | |
| 13 | 7,140 | 8,030 | 9,810 | 12,510 | 15,200 | |
| 15 | 7,840 | 8,780 | 9,900 | 12,550 | 16,480 | |
| 16 | 7,890 | 8,800 | 9,910 | 12,560 | 16,520 | |
| 18 | 8,050 | 8,930 | 10,190 | 12,810 | 16,810 | |
| 20 | 8,200 | 8,980 | 10,490 | 13,000 | 16,990 | |
| 25 | 10,290 | 11,280 | 13,130 | 16,120 | 20,790 | |
| 30 | 11,880 | 12,970 | 15,030 | 18,310 | 23,360 | |
| SL-VPSFBM | 5 | 5,880 | 6,950 | 8,970 | 11,770 | - |
| 6 | 5,680 | 6,530 | 8,060 | 10,390 | - | |
| 8 | 6,290 | 7,250 | 9,020 | 11,580 | - | |
| 10 | 6,810 | 7,810 | 9,650 | 12,400 | 15,220 | |
| 12 | 8,300 | 9,540 | 12,020 | 15,260 | 18,190 | |
| 13 | 8,680 | 9,920 | 12,410 | 15,720 | 18,680 | |
| 15 | 9,650 | 11,010 | 12,560 | 15,820 | 20,480 | |
| 16 | 9,810 | 11,090 | 12,680 | 15,940 | 20,720 | |
| 18 | 9,950 | 11,180 | 12,950 | 16,140 | 20,930 | |
| 20 | 10,240 | 11,360 | 13,470 | 16,540 | 21,370 | |
| 25 | 13,110 | 14,470 | 17,070 | 20,780 | 26,490 | |
| 30 | 15,330 | 16,830 | 19,730 | 23,820 | 30,100 | |
| SH-VPSFBM | 5 | 6,480 | 7,550 | 9,570 | 12,570 | - |
| 6 | 6,280 | 7,130 | 8,660 | 11,190 | - | |
| 8 | 6,890 | 7,850 | 9,620 | 12,380 | - | |
| 10 | 7,410 | 8,410 | 10,250 | 13,200 | 16,220 | |
| 12 | 8,900 | 10,140 | 12,620 | 16,060 | 19,190 | |
| 13 | 9,280 | 10,520 | 13,010 | 16,520 | 19,680 | |
| 15 | 10,250 | 11,610 | 13,160 | 16,620 | 21,480 | |
| 16 | 10,410 | 11,690 | 13,280 | 16,740 | 21,720 | |
| 18 | 10,550 | 11,780 | 13,550 | 16,940 | 21,930 | |
| 20 | 10,840 | 11,960 | 14,070 | 17,340 | 22,370 | |
| 25 | 13,710 | 15,070 | 17,670 | 21,580 | 27,490 | |
| 30 | 15,930 | 17,430 | 20,330 | 24,620 | 31,100 | |
| SL-VRBM | 5 | 4,320 | 4,790 | 5,660 | 7,170 | - |
| 6 | 4,310 | 4,710 | 5,410 | 6,780 | - | |
| 8 | 4,630 | 5,030 | 5,770 | 7,280 | - | |
| 10 | 4,800 | 5,220 | 5,950 | 7,500 | 9,740 | |
| 12 | 5,460 | 5,950 | 7,180 | 8,990 | 11,200 | |
| 13 | 5,670 | 6,180 | 7,430 | 9,280 | 11,520 | |
| 15 | 6,040 | 6,560 | 8,160 | 10,370 | 12,840 | |
| 16 | 6,130 | 6,660 | 8,240 | 10,430 | 12,920 | |
| 18 | 6,520 | 7,060 | 8,710 | 10,990 | 13,500 | |
| 20 | 7,200 | 7,750 | 9,310 | 11,620 | 15,010 | |
| 25 | 9,080 | 9,890 | 11,910 | 14,970 | 19,390 | |
| 30 | 10,920 | 12,240 | 14,660 | 18,710 | 23,900 | |
| SH-VRBM | 5 | 4,920 | 5,390 | 6,260 | 7,970 | - |
| 6 | 4,910 | 5,310 | 6,010 | 7,580 | - | |
| 8 | 5,230 | 5,630 | 6,370 | 8,080 | - | |
| 10 | 5,400 | 5,820 | 6,550 | 8,300 | 10,740 | |
| 12 | 6,060 | 6,550 | 7,780 | 9,790 | 12,200 | |
| 13 | 6,270 | 6,780 | 8,030 | 10,080 | 12,520 | |
| 15 | 6,640 | 7,160 | 8,760 | 11,170 | 13,840 | |
| 16 | 6,730 | 7,260 | 8,840 | 11,230 | 13,920 | |
| 18 | 7,120 | 7,660 | 9,310 | 11,790 | 14,500 | |
| 20 | 7,800 | 8,350 | 9,910 | 12,420 | 16,010 | |
| 25 | 9,680 | 10,490 | 12,510 | 15,770 | 20,390 | |
| 30 | 11,520 | 12,840 | 15,260 | 19,510 | 24,900 | |
| 型式 | ¥基準単価 | |||||
| Type | D | 最短L | L51 | L101 | L201 | L301 |
| 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | ||
| 50 | 100 | 200 | 300 | 440 | ||
| SL-VSFBU | 6 | 4,270 | 4,820 | 5,930 | 7,700 | - |
| 8 | 4,550 | 5,200 | 6,470 | 8,410 | - | |
| 10 | 4,810 | 5,480 | 6,790 | 8,860 | 11,050 | |
| 12 | 5,560 | 6,400 | 8,160 | 10,590 | 13,020 | |
| 13 | 5,730 | 6,590 | 8,350 | 10,770 | 13,270 | |
| 15 | 6,120 | 7,060 | 8,360 | 10,780 | 14,150 | |
| 16 | 6,220 | 7,110 | 8,410 | 10,820 | 14,320 | |
| 18 | 6,350 | 7,200 | 8,580 | 10,990 | 14,580 | |
| 20 | 6,470 | 7,230 | 8,730 | 11,050 | 14,790 | |
| 25 | 7,850 | 8,790 | 10,670 | 13,430 | 17,810 | |
| 30 | 8,750 | 9,790 | 11,860 | 14,890 | 19,630 | |
| SH-VSFBU | 6 | 4,870 | 5,420 | 6,530 | 8,500 | - |
| 8 | 5,150 | 5,800 | 7,070 | 9,210 | - | |
| 10 | 5,410 | 6,080 | 7,390 | 9,660 | 12,050 | |
| 12 | 6,160 | 7,000 | 8,760 | 11,390 | 14,020 | |
| 13 | 6,330 | 7,190 | 8,950 | 11,570 | 14,270 | |
| 15 | 6,720 | 7,660 | 8,960 | 11,580 | 15,150 | |
| 16 | 6,820 | 7,710 | 9,010 | 11,620 | 15,320 | |
| 18 | 6,950 | 7,800 | 9,180 | 11,790 | 15,580 | |
| 20 | 7,070 | 7,830 | 9,330 | 11,850 | 15,790 | |
| 25 | 8,450 | 9,390 | 11,270 | 14,230 | 18,810 | |
| 30 | 9,350 | 10,390 | 12,460 | 15,690 | 20,630 | |
| SL-VPSFBU | 6 | 6,300 | 7,150 | 8,690 | 11,010 | - |
| 8 | 6,910 | 7,860 | 9,640 | 12,200 | - | |
| 10 | 7,440 | 8,420 | 10,280 | 13,030 | 15,840 | |
| 12 | 8,850 | 10,080 | 12,530 | 15,750 | 18,660 | |
| 13 | 9,290 | 10,540 | 13,030 | 16,340 | 19,310 | |
| 15 | 10,280 | 11,640 | 13,180 | 16,450 | 21,100 | |
| 16 | 10,430 | 11,720 | 13,300 | 16,570 | 21,330 | |
| 18 | 10,580 | 11,800 | 13,580 | 16,770 | 21,540 | |
| 20 | 10,850 | 11,970 | 14,090 | 17,160 | 21,990 | |
| 25 | 13,780 | 15,160 | 17,760 | 21,470 | 27,190 | |
| 30 | 16,010 | 17,520 | 20,410 | 24,500 | 30,770 | |
| SH-VPSFBU | 6 | 6,900 | 7,750 | 9,290 | 11,810 | - |
| 8 | 7,510 | 8,460 | 10,240 | 13,000 | - | |
| 10 | 8,040 | 9,020 | 10,880 | 13,830 | 16,840 | |
| 12 | 9,450 | 10,680 | 13,130 | 16,550 | 19,660 | |
| 13 | 9,890 | 11,140 | 13,630 | 17,140 | 20,310 | |
| 15 | 10,880 | 12,240 | 13,780 | 17,250 | 22,100 | |
| 16 | 11,030 | 12,320 | 13,900 | 17,370 | 22,330 | |
| 18 | 11,180 | 12,400 | 14,180 | 17,570 | 22,540 | |
| 20 | 11,450 | 12,570 | 14,690 | 17,960 | 22,990 | |
| 25 | 14,380 | 15,760 | 18,360 | 22,270 | 28,190 | |
| 30 | 16,610 | 18,120 | 21,010 | 25,300 | 31,770 | |
| SL-VRBU | 6 | 4,280 | 4,630 | 5,350 | 6,680 | - |
| 8 | 4,540 | 4,910 | 5,650 | 7,120 | - | |
| 10 | 4,660 | 5,030 | 5,770 | 7,290 | 9,360 | |
| 12 | 5,170 | 5,630 | 6,840 | 8,630 | 10,810 | |
| 13 | 5,310 | 5,810 | 7,050 | 8,860 | 11,070 | |
| 15 | 5,600 | 6,090 | 7,690 | 9,870 | 12,310 | |
| 16 | 5,710 | 6,200 | 7,800 | 9,970 | 12,420 | |
| 18 | 5,930 | 6,450 | 8,090 | 10,330 | 12,810 | |
| 20 | 6,550 | 7,060 | 8,610 | 10,950 | 14,320 | |
| 25 | 7,920 | 8,700 | 10,720 | 13,800 | 18,170 | |
| 30 | 9,090 | 10,370 | 12,800 | 16,860 | 21,960 | |
| SH-VRBU | 6 | 4,880 | 5,230 | 5,950 | 7,480 | - |
| 8 | 5,140 | 5,510 | 6,250 | 7,920 | - | |
| 10 | 5,260 | 5,630 | 6,370 | 8,090 | 10,360 | |
| 12 | 5,770 | 6,230 | 7,440 | 9,430 | 11,810 | |
| 13 | 5,910 | 6,410 | 7,650 | 9,660 | 12,070 | |
| 15 | 6,200 | 6,690 | 8,290 | 10,670 | 13,310 | |
| 16 | 6,310 | 6,800 | 8,400 | 10,770 | 13,420 | |
| 18 | 6,530 | 7,050 | 8,690 | 11,130 | 13,810 | |
| 20 | 7,150 | 7,660 | 9,210 | 11,750 | 15,320 | |
| 25 | 8,520 | 9,300 | 11,320 | 14,600 | 19,170 | |
| 30 | 9,690 | 10,970 | 13,400 | 17,660 | 22,960 | |
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | ||||
| 小口 | 大口 | 大口 | ||||
| 数 量 | 1〜4 | 5〜12 | 13〜19 | 20〜50 | 51〜100 | 101~ |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | 15% | 23% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | +4日 | ||||
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | |||
| 小口 | 大口 | ||||
| 数 量 | 1〜4 | 5〜12 | 13〜19 | 20〜50 | 51~ |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | 15% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | ||||
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
シャフト ストレートタイプ
4.7通常価格(税別):200円~

ミスミ
シャフト 両端めねじタイプ
4.7
ミスミ
シャフト 片端めねじタイプ
4.6
ミスミ
シャフト 両端めねじキリ穴付タイプ・スパナ溝付タイプ
4.4
ミスミ
シャフト 片端めねじキリ穴付・スパナ溝付タイプ
4.6
ミスミ
シャフト 片端おねじ・片端めねじ 逃げ溝スパナ溝付き/キリ穴付き
4.6
ミスミ
シャフト 片端おねじタイプ
4.6
ミスミ
シャフト 片端おねじ・片端めねじタイプ
4.5
ミスミ
シャフト 片端おねじ逃げ溝 キリ穴付きタイプ・スパナ溝付きタイプ
4.5