メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個からご...
詳細を確認スパナ溝無し
スパナ溝付き

メッキ無し品は
です。| Type | D公差 | [ M ]材質 | [ H ]硬度 | [ S ]表面処理 | 洗浄方法 | ||||
| スパナ溝無し | スパナ溝付き | 洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 | ||||
| SL-VSAFM | SL-VSAFU | g6 | SUS440Cまたは 13Cr系ステンレス | 高周波焼入 有効硬化層深さ>>こちら SUJ2相当 58HRC〜 SUS440Cまたは 13Cr系ステンレス 56HRC〜 | − | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-VSAFM | SH-VSAFU | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||||
| SL-VPSAFM | SL-VPSAFU | 硬質クロムメッキ メッキ硬度HV750〜 メッキ厚5μ以上 | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | |||
| SH-VPSAFM | SH-VPSAFU | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||||
| SL-VRFM | SL-VRFU | SUJ2相当 | 低温黒色クロムメッキ | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | ||
| SH-VRFM | SH-VRFU | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||||
詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。| 型式 | − | L | − | F | − | M | − | T | − | N | − | SC |
| SL-VSAFU20 | − | 200 | − | F30 | − | M10 | − | T20 | − | N16 | − | SC8 |
| D公差 | |
| D | g6 |
| 8 | −0.005 −0.014 |
| 10 | |
| 12 | −0.006 −0.017 |
| 13 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 18 | |
| 20 | −0.007 −0.020 |
| 25 | |
| 30 | |
| 型式 | 指定1mm単位 | 選択 | スパナ溝寸法 | (Y) Max. | C | |||||||||||
| Type | D | L | F・T | M・N(並目) | SC | W | ℓ1 | |||||||||
| スパナ溝無し SL-VSAFM SH-VSAFM SL-VPSAFM SH-VPSAFM SL-VRFM SH-VRFM | スパナ溝付き SL-VSAFU SH-VSAFU SL-VPSAFU SH-VPSAFU SL-VRFU SH-VRFU | 8 | 25〜290 | 6 | SC=指定1mm単位 [ ! ]SC+ℓ1≦L [ ! ]SC≧0 | 7 | 8 | 300 | 0.5以下 | |||||||
| 10 | 25〜340 | 6 | 8 | 8 | 350 | |||||||||||
| 12 | 25〜340 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | 350 | |||||||||
| 13 | 25〜340 | 5≦F≦M×3 | 6 | 8 | 10 | 11 | 350 | |||||||||
| 15 | 25〜340 | 5≦T≦N×3 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 350 | ||||||||
| 16 | 25〜340 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 350 | |||||||||
| 18 | 25〜340 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 16 | 350 | ||||||||
| 20 | 25〜440 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | [ ! ]スパナ溝詳細>>こちら | 17 | 450 | 1.0以下 | ||||||
| 25 | 25〜440 | [ ! ]F−(g)≧Pitch×3 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 22 | 450 | |||||||
| 30 | 25〜440 | [ ! ]T−(g)≧Pitch×3 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 27 | 15 | 450 | |||||
| 並目ねじ逃げ寸法 | |||
| M N | Pitch | MC NC | (g) |
| 6 | 1.0 | 4.2 | 2 |
| 8 | 1.25 | 6.0 | 3 |
| 10 | 1.5 | 7.7 | |
| 12 | 1.75 | 9.4 | 4 |
| 16 | 2.0 | 13.0 | |
| 20 | 2.5 | 16.4 | 5 |
| 24 | 3.0 | 19.6 | |
| 30 | 3.5 | 25.0 | |
■おねじ部C面取り詳細
| ねじの 呼びM | ピッチ P | 面取りC (参考値) |
| 3 | 0.50 | 0.50 |
| 4 | 0.70 | 0.75 |
| 5 | 0.80 | 0.75 |
| 6 | 1.00 | 1.00 |
| 8 | 1.25 | 1.25 |
| 10 | 1.50 | 1.50 |
| 12 | 1.75 | 1.75 |
| 16 | 2.00 | 2.00 |
| 20 | 2.50 | 2.50 |
| 24 | 3.00 | 3.00 |
| 30 | 3.50 | 3.50 |

・追加工詳細は下記よりご確認ください。
※複数の追加工を選択する場合、加工部の位置関係は2mm以上の間隔が必要です。
※追加工による硬度低下の可能性があります。硬度・表面処理については こちらをご参照ください。
| 追加工 コード | 画像 | 固定寸法 | 適用条件 | 指定例 | ¥/1Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LKC | L寸法・公差を 精密に変更
| ・L≦200→L±0.03 | [ ! ]L寸法200迄に対応 [ ! ]L寸0.1mm単位指定可 | VAFU30-150.5-F40-M20-T48-N16-SC20-LKC | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SX | SCのスパナ溝の他に スパナ溝を追加
|
| [ ! ]スパナ溝付きのみ適用 [ ! ]SX=指定1mm単位 [ ! ]SC+SX+ℓ1X2<L [ ! ]SX≧0 [ NG ]追加工の角度にずれが生じる為、 同一平面上にはなりません。 | VAFU30-300-F40-M20-T48-N16-SC20-SX25 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FC | 平面取り1箇所追加
|
| [ ! ]FC,E=指定1mm単位 [ ! ]FC≦5×D [ ! ]E=0またはE≧2 [ NG ]WFCとの併用不可 | VAFU30-300-F40-M20-T48-N16-SC20-FC10-E8 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WFC | 平面取り2箇所追加
|
| [ ! ]WFC,A,E=指定1mm単位 [ ! ]WFC≦5×D [ ! ]A(E)=0またはA(E)≧2 [ NG ]追加工の角度にずれが生じる為、 同一平面上にはなりません。 [ NG ]FCとの併用不可 | VAFU30-300-F40-M20-T48-N16-SC20-WFC10-A8-E20 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MMC MMS NMC NMS | おねじを細目ねじに変更
|
| 【ベアリングナット 細目追加工】 ・左端を「MMC」、右端を「NMC」と指定 【シリンダ 細目追加工】 ・左端を「MMS」、右端を「NMS」と指定 | VAFU30-300-F30-MMC15-T30-NMC15-SC20 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・上記以外の追加工をご希望の場合は、「 カタログ規格外サービス」にてお見積りください。
[ ! ]型式は洗浄前商品の型式で記載しております。


| ■真直度M | ■直角度K | ■L寸法公差 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外径g6のシャフト(焼き入れ)
| 外径f8のシャフト(焼きなし)
| 外径g6のシャフト(焼き入れ)
| 外径f8のシャフト(焼きなし)
| 外径g6のシャフト(焼き入れ)
| 外径f8のシャフト(焼きなし)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■同軸度・直角度

■加工部の硬度低下について
・母材焼入れ後に加工をいたしますが、加工のための焼きなましにより硬度低下の可能性があります。
※低下後硬度:10~40HRC程度
■硬度低下範囲
・加工部から10mm程度
(例)

■焼なましによる硬度低下加工部
・おねじ ・スパナ溝 ・平面取り
■焼き入れの有効硬化層深さ
有効硬化層深さは外形寸法や材質の違いにより異なります。
| 外径 D | 有効硬化層深さ | |||
|---|---|---|---|---|
| SUJ2相当 | SUS440C/ 13Cr系ステンレス | |||
| 8・10 | 0.5以上 | 0.5以上 | ||
| 12・13 | 0.7以上 | |||
| 15~20 | 0.7以上 | |||
| 25・30 | 1.0以上 | |||
■硬質クロムメッキ及び加工部のメッキ層について
例)メッキ残り部:段付き おねじシャフト 平面取り追加
///部:メッキ残部

・リニアシャフトと 回転軸用シャフトの仕様比較
■基本仕様
| 仕様 | シャフト | 回転軸 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 材質 | SUJ2相当 SUS440Cまたは13Cr系ステンレス | S45C相当 SUS304 | S45C相当 SUS304 | SCM435 | ||||||
| 焼き入れ | 高周波焼き入れ | - | - | 硬度30~35HRC | ||||||
| 外径公差 | g6/h5 | f8 | g6/h9/h7 | g6 | ||||||
| 表面処理 | メッキ無 硬質クロムメッキ 低温黒色クロムメッキ 無電解ニッケルメッキ(全長表面処理タイプ) | 硬質クロムメッキ | メッキ無 四三酸化鉄皮膜 無電解ニッケルメッキ | 四三酸化鉄皮膜 無電解ニッケルメッキ | ||||||
※硬質クロムメッキは加工部にメッキ層が残りません。詳しくは こちらをご確認ください
■追加工
| 追加工名称 | シャフト | 回転軸 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L寸公差変更 | L<200⇒L±0.03 200≦L<500⇒L±0.05 L≧500⇒L±0.1 | L<500⇒L±0.05 L≧500⇒L±0.1 L≧800は適用不可 | |||||
| スパナ溝追加工 | 2箇所まで指定可能 | 1箇所まで指定可能 | |||||
| 平面取り | 2箇所まで指定可能 | 3箇所まで指定可能 | |||||
| 2面取り追加工 | 2箇所まで指定可能 角度指定:固定 | 1箇所まで指定可能 角度指定:15度単位で指定可能 | |||||
| V溝追加工 | 2箇所まで指定可能 | - | |||||
| キー溝 | 2箇所まで指定可能 段部への加工:不可 | 4箇所まで指定可能 段部への加工:可 | |||||
| おねじ細目ねじ変更 | 2種類 | 1種類 | |||||
| めねじ細目ねじ変更 | 1種類 | - | |||||
| 逃げ溝追加 | M6~M30 | M3~M30 | |||||
| めねじ深さ変更 | 可能 | 可能 | |||||
| 止め輪溝 | 2箇所指定可能 (追加工ではなく止め輪付タイプとなります) | D部2箇所、段部それぞれ1箇所 併用可 | |||||
| スリットカム用溝 | - | 1箇所まで指定可能 | |||||
| 同軸度変更 | - | 可能 | |||||
| おねじ左ねじ変更 | - | 可能 | |||||
| すり割り溝追加 | - | 1箇所まで指定可能 | |||||
| C面取り幅変更 | - | 可能 | |||||
■よくある質問
//jp.misumi-ec.com/maker/misumi/mech/linear_shaft/tech_support/#anc06
洗浄工程| ※材質がステンレスの場合、アルカリ系温水洗浄となることがあります。 | |
| ・脱脂洗浄(型式:SL-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:一般環境 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() エアブロー(オイルフリー) 使用 | ![]() | ![]() 防錆袋使用 |
| ・精密洗浄(型式:SH-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 材質に応じた電解研磨槽 で電解研磨 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
梱包例| 脱脂洗浄の場合 (TYPE型番:SL-□□) | 精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合 | |
| (TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) | ||
| オーステナイト系ステンレス・アルミ材質の場合 | 鉄・マルテンサイト系ステンレス材質の場合 | |
![]() | ![]() | ![]() |
| 一部商品・サイズによっては、 梱包形態が異なる場合がございます。 | [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 | [ ! ]防錆対策として乾燥剤を同封しております。 1梱包につき1つになります。 |
洗浄効果・利用推奨環境| 洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン・工程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| 精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| 電解研磨+精密洗浄 | SHD-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
洗浄不要の場合の代替品
|
|---|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
| ・脱脂洗浄(防錆1重梱包) | :型番SL-□□ |
| ・精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SH-□□ |
| ・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SHD-□□ |
| 商品型番 | 洗浄方法 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 工程別 |
| SL-□□ | 脱脂洗浄 | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| SH-□□ | 精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| SHD-□□ | 電解研磨+精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| 型式 | ¥基準単価 | |||||
| Type | D | 最短L | L51 | L101 | L201 | L301 |
| 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | ||
| 50 | 100 | 200 | 300 | 440 | ||
| SL-VSAFM | 8 | 4,490 | 5,120 | 6,260 | 8,100 | - |
| 10 | 4,810 | 5,430 | 6,610 | 8,550 | 10,830 | |
| 12 | 5,750 | 6,550 | 8,130 | 10,400 | 12,760 | |
| 13 | 6,000 | 6,790 | 8,380 | 10,680 | 13,050 | |
| 15 | 6,610 | 7,490 | 8,470 | 10,770 | 14,200 | |
| 16 | 6,720 | 7,530 | 8,600 | 10,900 | 14,380 | |
| 18 | 6,790 | 7,550 | 8,670 | 10,910 | 14,520 | |
| 20 | 6,990 | 7,700 | 9,060 | 11,210 | 14,780 | |
| 25 | 8,820 | 9,700 | 11,390 | 13,930 | 18,070 | |
| 30 | 10,260 | 11,230 | 13,100 | 15,890 | 20,370 | |
| SH-VSAFM | 8 | 5,090 | 5,720 | 6,860 | 8,900 | - |
| 10 | 5,410 | 6,030 | 7,210 | 9,350 | 11,830 | |
| 12 | 6,350 | 7,150 | 8,730 | 11,200 | 13,760 | |
| 13 | 6,600 | 7,390 | 8,980 | 11,480 | 14,050 | |
| 15 | 7,210 | 8,090 | 9,070 | 11,570 | 15,200 | |
| 16 | 7,320 | 8,130 | 9,200 | 11,700 | 15,380 | |
| 18 | 7,390 | 8,150 | 9,270 | 11,710 | 15,520 | |
| 20 | 7,590 | 8,300 | 9,660 | 12,010 | 15,780 | |
| 25 | 9,420 | 10,300 | 11,990 | 14,730 | 19,070 | |
| 30 | 10,860 | 11,830 | 13,700 | 16,690 | 21,370 | |
| SL-VPSAFM | 8 | 5,810 | 6,690 | 8,290 | 10,650 | - |
| 10 | 6,260 | 7,130 | 8,780 | 11,290 | 13,970 | |
| 12 | 7,590 | 8,690 | 10,900 | 13,880 | 16,660 | |
| 13 | 7,900 | 9,030 | 11,250 | 14,290 | 17,080 | |
| 15 | 8,780 | 10,010 | 11,370 | 14,390 | 18,680 | |
| 16 | 8,920 | 10,150 | 11,570 | 14,580 | 18,940 | |
| 18 | 9,110 | 10,160 | 11,740 | 14,710 | 19,280 | |
| 20 | 9,300 | 10,310 | 12,210 | 15,020 | 19,500 | |
| 25 | 11,880 | 13,120 | 15,460 | 18,820 | 24,100 | |
| 30 | 13,880 | 15,230 | 17,840 | 21,570 | 27,330 | |
| SH-VPSAFM | 8 | 6,410 | 7,290 | 8,890 | 11,450 | - |
| 10 | 6,860 | 7,730 | 9,380 | 12,090 | 14,970 | |
| 12 | 8,190 | 9,290 | 11,500 | 14,680 | 17,660 | |
| 13 | 8,500 | 9,630 | 11,850 | 15,090 | 18,080 | |
| 15 | 9,380 | 10,610 | 11,970 | 15,190 | 19,680 | |
| 16 | 9,520 | 10,750 | 12,170 | 15,380 | 19,940 | |
| 18 | 9,710 | 10,760 | 12,340 | 15,510 | 20,280 | |
| 20 | 9,900 | 10,910 | 12,810 | 15,820 | 20,500 | |
| 25 | 12,480 | 13,720 | 16,060 | 19,620 | 25,100 | |
| 30 | 14,480 | 15,830 | 18,440 | 22,370 | 28,330 | |
| SL-VRFM | 8 | 4,320 | 4,690 | 5,350 | 6,770 | - |
| 10 | 4,510 | 4,880 | 5,560 | 7,020 | 9,200 | |
| 12 | 5,060 | 5,510 | 6,630 | 8,330 | 10,480 | |
| 13 | 5,250 | 5,710 | 6,850 | 8,590 | 10,760 | |
| 15 | 5,590 | 6,070 | 7,560 | 9,650 | 12,060 | |
| 16 | 5,720 | 6,200 | 7,690 | 9,780 | 12,180 | |
| 18 | 6,030 | 6,520 | 8,050 | 10,210 | 12,640 | |
| 20 | 6,670 | 7,160 | 8,610 | 10,790 | 14,030 | |
| 25 | 8,380 | 9,110 | 11,010 | 13,920 | 18,120 | |
| 30 | 10,060 | 11,290 | 13,560 | 17,420 | 22,350 | |
| SH-VRFM | 8 | 4,920 | 5,290 | 5,950 | 7,570 | - |
| 10 | 5,110 | 5,480 | 6,160 | 7,820 | 10,200 | |
| 12 | 5,660 | 6,110 | 7,230 | 9,130 | 11,480 | |
| 13 | 5,850 | 6,310 | 7,450 | 9,390 | 11,760 | |
| 15 | 6,190 | 6,670 | 8,160 | 10,450 | 13,060 | |
| 16 | 6,320 | 6,800 | 8,290 | 10,580 | 13,180 | |
| 18 | 6,630 | 7,120 | 8,650 | 11,010 | 13,640 | |
| 20 | 7,270 | 7,760 | 9,210 | 11,590 | 15,030 | |
| 25 | 8,980 | 9,710 | 11,610 | 14,720 | 19,120 | |
| 30 | 10,660 | 11,890 | 14,160 | 18,220 | 23,350 | |
| 型式 | ¥基準単価 | |||||
| Type | D | 最短L | L51 | L101 | L201 | L301 |
| 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | 〜 | ||
| 50 | 100 | 200 | 300 | 440 | ||
| SL-VSAFU | 8 | 4,490 | 5,050 | 6,190 | 7,990 | - |
| 10 | 4,710 | 5,300 | 6,490 | 8,390 | 10,480 | |
| 12 | 5,380 | 6,140 | 7,720 | 9,940 | 12,250 | |
| 13 | 5,530 | 6,300 | 7,900 | 10,150 | 12,470 | |
| 15 | 5,930 | 6,770 | 7,960 | 10,180 | 13,360 | |
| 16 | 6,040 | 6,830 | 8,040 | 10,260 | 13,690 | |
| 18 | 6,110 | 6,850 | 8,140 | 10,350 | 13,840 | |
| 20 | 6,200 | 6,890 | 8,230 | 10,370 | 13,850 | |
| 25 | 7,470 | 8,310 | 9,990 | 12,520 | 16,570 | |
| 30 | 8,270 | 9,210 | 11,070 | 13,830 | 18,200 | |
| SH-VSAFU | 8 | 5,090 | 5,650 | 6,790 | 8,790 | - |
| 10 | 5,310 | 5,900 | 7,090 | 9,190 | 11,480 | |
| 12 | 5,980 | 6,740 | 8,320 | 10,740 | 13,250 | |
| 13 | 6,130 | 6,900 | 8,500 | 10,950 | 13,470 | |
| 15 | 6,530 | 7,370 | 8,560 | 10,980 | 14,360 | |
| 16 | 6,640 | 7,430 | 8,640 | 11,060 | 14,690 | |
| 18 | 6,710 | 7,450 | 8,740 | 11,150 | 14,840 | |
| 20 | 6,800 | 7,490 | 8,830 | 11,170 | 14,850 | |
| 25 | 8,070 | 8,910 | 10,590 | 13,320 | 17,570 | |
| 30 | 8,870 | 9,810 | 11,670 | 14,630 | 19,200 | |
| SL-VPSAFU | 8 | 6,420 | 7,300 | 8,910 | 11,280 | - |
| 10 | 6,890 | 7,750 | 9,410 | 11,910 | 14,590 | |
| 12 | 8,200 | 9,300 | 11,520 | 14,510 | 17,280 | |
| 13 | 8,530 | 9,650 | 11,880 | 14,900 | 17,710 | |
| 15 | 9,410 | 10,630 | 11,990 | 15,020 | 19,310 | |
| 16 | 9,540 | 10,780 | 12,190 | 15,210 | 19,550 | |
| 18 | 9,730 | 10,790 | 12,370 | 15,340 | 19,900 | |
| 20 | 9,930 | 10,940 | 12,830 | 15,640 | 20,120 | |
| 25 | 12,560 | 13,790 | 16,140 | 19,510 | 24,780 | |
| 30 | 14,580 | 15,930 | 18,530 | 22,260 | 28,020 | |
| SH-VPSAFU | 8 | 7,020 | 7,900 | 9,510 | 12,080 | - |
| 10 | 7,490 | 8,350 | 10,010 | 12,710 | 15,590 | |
| 12 | 8,800 | 9,900 | 12,120 | 15,310 | 18,280 | |
| 13 | 9,130 | 10,250 | 12,480 | 15,700 | 18,710 | |
| 15 | 10,010 | 11,230 | 12,590 | 15,820 | 20,310 | |
| 16 | 10,140 | 11,380 | 12,790 | 16,010 | 20,550 | |
| 18 | 10,330 | 11,390 | 12,970 | 16,140 | 20,900 | |
| 20 | 10,530 | 11,540 | 13,430 | 16,440 | 21,120 | |
| 25 | 13,160 | 14,390 | 16,740 | 20,310 | 25,780 | |
| 30 | 15,180 | 16,530 | 19,130 | 23,060 | 29,020 | |
| SL-VRFU | 8 | 4,510 | 4,840 | 5,500 | 6,890 | - |
| 10 | 4,640 | 4,990 | 5,660 | 7,090 | 9,090 | |
| 12 | 5,030 | 5,460 | 6,560 | 8,200 | 10,310 | |
| 13 | 5,210 | 5,640 | 6,780 | 8,480 | 10,610 | |
| 15 | 5,480 | 5,910 | 7,410 | 9,460 | 11,820 | |
| 16 | 5,580 | 6,020 | 7,500 | 9,560 | 11,920 | |
| 18 | 5,780 | 6,240 | 7,780 | 9,880 | 12,270 | |
| 20 | 6,350 | 6,800 | 8,280 | 10,450 | 13,650 | |
| 25 | 7,640 | 8,350 | 10,240 | 13,160 | 17,290 | |
| 30 | 8,730 | 9,930 | 12,190 | 16,010 | 20,860 | |
| SH-VRFU | 8 | 5,110 | 5,440 | 6,100 | 7,690 | - |
| 10 | 5,240 | 5,590 | 6,260 | 7,890 | 10,090 | |
| 12 | 5,630 | 6,060 | 7,160 | 9,000 | 11,310 | |
| 13 | 5,810 | 6,240 | 7,380 | 9,280 | 11,610 | |
| 15 | 6,080 | 6,510 | 8,010 | 10,260 | 12,820 | |
| 16 | 6,180 | 6,620 | 8,100 | 10,360 | 12,920 | |
| 18 | 6,380 | 6,840 | 8,380 | 10,680 | 13,270 | |
| 20 | 6,950 | 7,400 | 8,880 | 11,250 | 14,650 | |
| 25 | 8,240 | 8,950 | 10,840 | 13,960 | 18,290 | |
| 30 | 9,330 | 10,530 | 12,790 | 16,810 | 21,860 | |
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | ||||
| 小口 | 大口 | 大口 | ||||
| 数 量 | 1〜4 | 5〜12 | 13〜19 | 20〜50 | 51〜100 | 101~ |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | 15% | 23% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | +4日 | ||||
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | ||||
| 小口 | 大口 | 大口 | ||||
| 数 量 | 1〜4 | 5〜12 | 13〜19 | 20〜50 | 51〜 | 101~ |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | 15% | 23% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | +7日 | ||||
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
シャフト ストレートタイプ
4.7通常価格(税別):200円~

ミスミ
シャフト 両端めねじタイプ
4.7
ミスミ
シャフト 片端めねじタイプ
4.6
ミスミ
シャフト 両端めねじキリ穴付タイプ・スパナ溝付タイプ
4.4
ミスミ
シャフト 片端めねじキリ穴付・スパナ溝付タイプ
4.6
ミスミ
シャフト 片端おねじ・片端めねじ 逃げ溝スパナ溝付き/キリ穴付き
4.6
ミスミ
シャフト 片端おねじ逃げ溝 キリ穴付きタイプ・スパナ溝付きタイプ
4.5
ミスミ
シャフト パイプタイプ
4.2
ミスミ
シャフト 片端おねじ・片端めねじタイプ
4.5