メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象


| Type | 取付穴 | [ M ]材質 | [ H ]硬度 | 洗浄方法 | |||
| 洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 | ||||
| SL-BVGTNSL | 有 | SUS420J2相当 | 40HRC(90°エッジ部) | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-BVGTNSL | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。| 型式 | − | L |
| SL-BVGTNSL1 | − | 640 |
| 型式 | L 指定50mm単位 | E ±0.38 | F ±0.38 | G ±0.05 | J | MD ±0.05 | D | B1 | N ±1.0 | P ±0.2 | |
| Type | No. | ||||||||||
| SL-BVGTNSL SH-BVGTNSL | 1 | 90〜790 | 11.10 | 4.75 | 0.79 | 1.57 | 3.18 | 3.5 | 4 | 20 | 50 |
| 2 | (L寸法は価格表を | 15.88 | 6.35 | 2.36 | 4.75 | 4.5 | 5.5 | ||||
| 3 | ご参照ください) | 22.23 | 8.71 | 1.57 | 2.77 | 6.35 | 5.5 | 8 | |||
洗浄工程| ※材質がステンレスの場合、アルカリ系温水洗浄となることがあります。 | |
| ・脱脂洗浄(型式:SL-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:一般環境 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() エアブロー(オイルフリー) 使用 | ![]() | ![]() 防錆袋使用 |
| ・精密洗浄(型式:SH-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 材質に応じた電解研磨槽 で電解研磨 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
梱包例| 脱脂洗浄の場合 (TYPE型番:SL-□□) | 精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合 | |
| (TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) | ||
| オーステナイト系ステンレス・アルミ材質の場合 | 鉄・マルテンサイト系ステンレス材質の場合 | |
![]() | ![]() | ![]() |
| 一部商品・サイズによっては、 梱包形態が異なる場合がございます。 | [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 | [ ! ]防錆対策として乾燥剤を同封しております。 1梱包につき1つになります。 |
洗浄効果・利用推奨環境| 洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン・工程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| 精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| 電解研磨+精密洗浄 | SHD-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| 型番 |
|---|
| ・脱脂洗浄(防錆1重梱包) | :型番SL-□□ |
| ・精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SH-□□ |
| ・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SHD-□□ |
| 商品型番 | 洗浄方法 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 工程別 |
| SL-□□ | 脱脂洗浄 | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| SH-□□ | 精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| SHD-□□ | 電解研磨+精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| L | ¥基準単価 | |||||
| SL-BVGTNSL1 | SH-BVGTNSL1 | SL-BVGTNSL2 | SH-BVGTNSL2 | SL-BVGTNSL3 | SH-BVGTNSL3 | |
| 90・140・190 | 5,000 | 5,600 | 5,570 | 6,170 | 8,350 | 8,950 |
| 240・290 | 7,000 | 7,160 | 7,870 | 8,030 | 12,650 | 12,810 |
| 340・390 | 8,200 | 8,360 | 9,360 | 9,520 | 16,140 | 16,300 |
| 440・490 | 10,110 | 10,410 | 11,540 | 11,840 | 20,340 | 20,640 |
| 540・590 | 11,310 | 11,610 | 13,030 | 13,330 | 23,840 | 24,140 |
| 640・690 | 12,520 | 12,820 | 14,510 | 14,810 | 27,330 | 27,630 |
| 740・790 | 13,730 | 14,030 | 16,010 | 16,310 | 30,830 | 31,130 |
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | |||
| 小口 | 大口 | ||||
| 数 量 | 1〜9 | 10〜14 | 15〜19 | 20〜30 | 31〜 |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | 18% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | +2日 | お見積り | ||
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
Vガイドシステム 90°タイプ ブッシュ
4.5通常価格(税別):670円~

ミスミ
Vガイドシステム 90°タイプ ホイール
4.2通常価格(税別):2,910円~

ミスミ
Vガイドシステム 90°タイプ 片刃トラック 取付穴有り-L寸指定
5
ミスミ
Vガイドシステム 90°タイプ 両刃トラック
5
ミスミ
Vガイドシステム-ミリサイズ70°ホイール ショート-
4通常価格(税別):5,130円~

ミスミ
ミニチュアリニアガイド 標準ブロック
4.4
ミスミ
重荷重用リニアガイド
4.4
ミスミ
ミニチュアリニアガイド ロングブロック
4.5
ミスミ
ミニチュアリニアガイド ワイドレール 標準ブロック
4.3