メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

ミスミからアクチュエータ ロッドタイプが初登場!各種モータに対応でき、取付方法も豊富です。
| ■モータ位置 BC(直列) | RC(並列) |
![]() | ![]() |

| 構成部品 | 本体 | スライドスリーブ | プッシュロッド | モータ取付板 |
| [ M ]材質 | アルミ合金 | アルミ合金 | S45C相当 | アルミ合金 |
| [ S ]表面処理 | 白アルマイト処理 | - | クロムメッキ | 白アルマイト処理 |
| 型番 | - | リード | - | ストロークS | - | モータ位置 | - | 減速機 | - | モータ記号 | - | 取付方法 | - | センサ数 |
| E-ECTLT75 | - | 10 | - | S300 | - | BC | - | RA3 | - | M750W | - | GD | - | C3 |
| 型番 | リード (mm) | ストロークS | モータ 位置 | 減速機 | モータ記号 | 取付方法 | センサ数 | 減速比 | 定格推力 (N) | 最高速度 (mm/s)※1 | 最大可搬質量(kg) | 繰り返し位置決め精度 (mm) | 本体幅 | ボールねじ | ||
| 指定50mm单位 | モータ記号 | 出力 W | 水平使用 | 垂直使用 | ||||||||||||
| E-ECTLT75 | 05 | 50~350 | BC(直列) RC(並列) | RA0(なし) RA3(減速比3) RA5(減速比5) | P(パナソニック) M(一覧表) | 750W | NA(本体取付) FA(前面フランジ) HA(水平取付) GD(ガイド機構付き) | C0(なし) C1(1個) C2(2個) C3(3個) | 3:01 | 7650 | 83 | 608 | 218 | ±0.01 | □75 | Φ20 (C7) |
| 10 | 3:01 | 3825 | 166 | 304 | 109 | |||||||||||
| 5:01 | 6375 | 100 | 507 | 182 | ||||||||||||
| 20 | 3:01 | 1912 | 333 | 152 | 54 | |||||||||||
| 5:01 | 3187 | 200 | 253 | 91 | ||||||||||||
| 有効ストロークS | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | |
| L | 254 | 304 | 354 | 404 | 454 | 504 | 554 | |
| 本体質量(kg) | BC(直列) | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 |
| RC(並列) | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | |
| 減速機 | 3.2 | |||||||
| 本体幅 | □75 |
| ボールねじ | Φ20(C7) |
| 繰り返し位置決め精度 | ±0.01 |
| モータ記号 | メーカー |
| P | パナソニック |
| M | 三菱電機、安川電機、デルタ電子 |
| P750W・M750W |
![]() |
| 750Wモータ軸径(mm): Φ19 |
| メーカー | モータ記号 | ブレーキ有無 | モータ出力 | 電源電圧 | サーボモータ型番 | サーボドライバ型番 |
| パナソニック | P | なし(水平方向取付) | 750W | 220V | MHMF082L1U2M | MCDLN35SE |
| あり(垂直方向取付) | MHMF082L1V2M | |||||
| 三菱電機 | M | なし(水平方向取付) | 750W | 220V | HG-KN73J-S100 | MR-JE-70A |
| あり(垂直方向取付) | HG-KN73BJ-S100 | |||||
| 安川電機 | M | なし(水平方向取付) | 750W | 220V | SGM7J-08AFC6S | SGD7S-5R5A00B202 |
| あり(垂直方向取付) | SGM7J-08AFC6E | |||||
| デルタ電子 | M | なし(水平方向取付) | 750W | 220V | ECM-B3M-C20807RS1 | ASD-B3-0721-L |
| あり(垂直方向取付) | ECM-B3M-C20807SS1 |
| 名称 | 内容 | 750W | |||
| 直列 | カップリング | キー溝付きクランプタイプ | 外径 | ねじ側 | モータ側 |
| Φ40 | Φ18 | Φ20 | |||
| 並列 | ねじ端キー溝付きプーリ | 鉄+ニッケルメッキ | 8YU-26歯×Φ18 | ||
| モータ側キー溝付きプーリ | 8YU-26歯×Φ20 | ||||
| タイミングベルト | ゴム+ガラス繊維 | 416-8YU-25 | |||
| センサ(オプション) | 2線式DC常開 DMST-020-2M | ||||

| 出力方式 | 取付方式 | 検知方式 | 動作電圧 | 消費電流 | 出力電流 | 繰返し精度 | スイッチング周波数 | 表示灯 | 使用温度範囲 | ケーブル長 | 保護等級 |
| D: DC 2線式(常時開) | スロット/クランプ取付 | 環NS中間検出 | 5~30V DC | ≦0.05mA | ≦100mA | <0.2㎜ | ≦2000Hz | 赤色LED表示灯 | -20~+70℃ | 2m | IP67 |

ミスミからアクチュエータ ロッドタイプが初登場!各種モータに対応でき、取付方法も豊富です。

| 本体取付 | 前面フランジ取付 |
![]() | ![]() |
| 水平取付 | ガイド機構付き取付 |
![]() | ![]() |


| モータ出力 | アクチュエータ ロッドタイプ | ベルト仕様 | ベルト幅 | ベルト中心距離 | ベルト質量(g/m) | 張力値N |
| W | 型番 | (mm) | (mm) | (幅:1mm) | (参考) | |
| 750W | E-ECTLT75 | 8YU | 25 | 104 | 5.2 | 125~155 |

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
リニアモータアクチュエータ 6シリーズ 異物防止タイプ インクリメンタル・アブソリュート仕様
5通常価格(税別):76,200円~

ミスミ
リニアモータアクチュエータ 8シリーズ 標準タイプ 重荷重 インクリメンタル・アブソリュート仕様
0通常価格(税別):81,400円~

ミスミ
リニアモータアクチュエータ 6シリーズ 標準タイプ インクリメンタル・アブソリュート仕様
5通常価格(税別):72,200円~

ミスミ
単軸ロボットRSシリーズ用ハンディターミナル
0通常価格(税別):40,100円~

ミスミ
単軸ロボットRS/RSH/RSF/RSBシリーズ用I/Oケーブル
0通常価格(税別):4,000円~

ミスミ
単軸ロボット コントローラEXRS-CT用動力・信号一体型ケーブル(耐屈曲)
0通常価格(税別):7,200円~

ミスミ
単軸ロボットメンテナンス品 電源コネクタ
0通常価格(税別):2,100円~

ミスミ
リニアモータアクチュエータ 8シリーズ 標準タイプ インクリメンタル・アブソリュート仕様
0通常価格(税別):78,400円~

ミスミ
リニアモータアクチュエータ 12シリーズ 標準タイプ インクリメンタル・アブソリュート仕様
0通常価格(税別):98,400円~