17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
  • ストローク(mm)

    ~mm
      [50-600/50mm単位]
    • 最大可搬質量(水平)(kg)

      メーカーにより、算出方法が異なります。詳細は各メーカーの技術データをご確認ください

      ~mm
    • 最大可搬質量範囲(垂直)(kg)

      メーカーにより、算出方法が異なります。詳細は各メーカーの技術データをご確認ください

      ~mm
    • 最大可搬質量(垂直)(kg)

      メーカーにより、算出方法が異なります。詳細は各メーカーの技術データをご確認ください

      ~mm
    • リード(mm)

      ~mm
    • モータ位置

    • センサ数(個)

      ~mm
    • タイプ

    • CAD

    • 出荷日

      • すべて
      • 16日以内

    アクチュエータ ロッドタイプ 大推力型 モータ400W用

    アクチュエータ ロッドタイプ 大推力型 モータ400W用
    通常単価(税別)
    -
    税込単価
    -
    通常出荷日:16日目~99日目

    ミスミからアクチュエータ ロッドタイプが初登場!各種モータに対応でき、取付方法も豊富です。

    • 本商品にはモータが付属しておりませんので、別途ご購入下さい。
    • 当ページの価格表は25年10月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
    未確定:候補が2型番あります。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    外形図・規格表

    ■モータ位置
    BC(直列)
    RC(並列)
    产品特点产品特点


    尺寸图
    構成部品本体スライドスリーブプッシュロッドモータ取付板
    [ M ]材質アルミ合金アルミ合金S45C相当アルミ合金
    [ S ]表面処理白アルマイト処理-クロムメッキ白アルマイト処理

    規格表

    型番-リード-ストロークS-モータ位置-減速機-モータ記号-取付方法-センサ数
    E-ECTLT60-05-S600-RC-RA3-M400W-HA-C2
    型番リード
    (mm)
    ストロークSモータ
    位置
    減速機モータ記号取付方法センサ数減速比定格推力
    (N)
    最高速度
    (mm/s)※1
    最大可搬質量(kg)繰り返し位置決め精度
    (mm)
    本体幅ボールねじ
    指定50mm单位モータ記号出力
    W
    水平使用垂直使用
    E-ECTLT600550~600BC(直列)
    RC(並列)
    RA0(なし)
    RA3(減速比3)
    RA5(減速比5)
    P(パナソニック)
    M(一覧表)
    400WNA(本体取付)
    FA(前面フランジ)
    HA(水平取付)
    GD(ガイド機構付き)
    C0(なし)
    C1(1個)
    C2(2個)
    C3(3個)
    3:01408083324116±0.01□64Φ16
    (C7)
    103:01204016616258
    5:01340010027097
    ※1最高速度はサーボモータの最高回転数3000rpmを基準とした参考値です。ストロークが300を超える場合は、アクチュエータ ロッドタイプの共振を防ぐために速度を適切に下げてご使用ください。
    [ ! ]本商品にはモータは付属しておりませんので、お客様にてご用意ください。
    [ ! ]モータの加減速時間は0.2秒以上に設定することを推奨します。
    [ ! ]RA0を選択されると減速機は付属しません。お客様にてご用意ください。取付寸法は図面をご参照ください。
    有効ストロークS50100150200250300350400450500550600
    L212262312362412462512562612662712762
    本体質量(kg)BC(直列)444556677889
    RC(並列)445566677889
    減速機1.1
    本体幅□64
    ボールねじΦ16(C7)
    繰り返し位置決め精度±0.01
    ■付属品
    名称内容400W
    直列カップリングキー溝付きクランプタイプ外径ねじ側モータ側
    Φ40Φ10Φ14
    並列ねじ端キー溝付きプーリ鉄+四三酸化鉄皮膜5GT-25歯×Φ12
    モータ側キー溝付きプーリ鉄+ニッケルメッキ5GT-25歯×Φ14
    タイミングベルトゴム+ガラス繊維275-5GT-15
    センサ(オプション)2線式DC常開 DMST-020-2M
    ■モータ記号対応メーカー一覧表
    モータ記号メーカー
    Pパナソニック
    M三菱電機、安川電機、デルタ電子
    ■モータ取付穴図
    P400WM400W
    400Wモータ軸径(mm):  Φ14400Wモータ軸径(mm):  Φ14
    ■推奨対応サーボモータ一覧表
    メーカーモータ記号ブレーキ有無モータ出力電源電圧サーボモータ型番サーボドライバ型番
    パナソニックPなし(水平方向取付)400W220VMHMF042L1U2MMBDLN25SE
    あり(垂直方向取付)MHMF042L1V2M
    三菱Mなし(水平方向取付)400W220VHG-KN43J-S100MR-JE-40A
    あり(垂直方向取付)HG-KN43BJ-S100
    安川Mなし(水平方向取付)400W220VSGM7J-04AFC6SSGD7S-2R8A00A002
    あり(垂直方向取付)SGM7J-04AFC6E
    デルタ電子Mなし(水平方向取付)400W220VECM-B3M-C20604RS1ASD-B3-0421-L
    あり(垂直方向取付)ECM-B3M-C20604SS1
    ■近接センサ仕様
    出力方式取付方式検知方式動作電圧消費電流出力電流繰返し精度スイッチング周波数表示灯使用温度範囲ケーブル長保護等級
    D: DC 2線式(常時開)スロット/クランプ取付環NS中間検出5~30V DC≦0.05mA≦100mA<0.2㎜≦2000Hz赤色LED表示灯-20~+70℃2mIP67
    ■近接センサ配線図

    型番リスト

    表示件数

    ストローク

    (mm)

    最大可搬質量(水平)

    (kg)

    最大可搬質量範囲(垂直)

    (kg)

    最大可搬質量(垂直)

    (kg)

    リード

    (mm)

    モータ位置

    減速機

    モータ記号

    取付方法

    センサ数

    (個)

    最小発注数量
    50 ~ 600
    324
    100.1~
    116
    05
    並列(RC) / 直列(BC)
    なし(RA0) / 減速比3(RA3)
    パナソニック(P) / 一覧表(M)
    ガイド機構付き(GD) / 前面フランジ(FA) / 本体取付(NA) / 水平取付(HA)
    0 ~ 3
    1個
    50 ~ 600
    270
    50.1~100.0
    97
    10
    並列(RC) / 直列(BC)
    なし(RA0) / 減速比3(RA3) / 減速比5(RA5)
    パナソニック(P) / 一覧表(M)
    ガイド機構付き(GD) / 前面フランジ(FA) / 本体取付(NA) / 水平取付(HA)
    0 ~ 3
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    -
    ( - )
    16日目〜
    -
    ( - )
    16日目〜

    詳細情報

    基本情報

    ミスミからアクチュエータ ロッドタイプが初登場!各種モータに対応でき、取付方法も豊富です。

    ご注意

    • 本商品にはモータが付属しておりませんので、別途ご購入下さい。
    • 当ページの価格表は25年10月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

    概要・仕様

    商品概要

    アクチュエータ ロッドタイプとは、モータを用いてボールねじを介して運動を伝達し、回転運動を直線運動に変換してロッドの伸縮を駆動する装置を指します。
    従来の油圧・空圧装置と比較して、省エネルギー、省スペース、低騒音、無公害、低メンテナンスコストといった特長があり、トータルコストの削減を実現します。
    ミスミのアクチュエータ ロッドタイプは、アルミ合金製の本体、ボールねじ、ロッドで構成されており、汎用モータブランドの指定に応じて取付穴を加工します。
    モータはお客様ご自身でご用意いただき、近接センサはオプションで選択可能です。

    商品特長

    ■構造

     
    ■特長
    ・繰り返し位置決め精度は ±0.01mm
    ・構造はアルミ合金製の本体、ボールねじ、プッシャーロッドで構成。モーターは自前で用意、センサーはオプション選択可能
    ・モーター取付板には、指定された汎用モーターブランドに応じた取付穴を加工
    ・高精度なボールねじを採用し、滑らかな動作を実現
    ・垂直取付に多く使用され、シリンダの代替として昇降・伸縮などの動作が可能
    本体取付前面フランジ取付
    水平取付ガイド機構付き取付

    使用方法

    ■モータの取付およびタイミングベルトの調整方法
    標準型 直列 E-ECTL

    1) プラスチックカバーを開け、カップリングのボルトを手動でプラスチックカバーの丸穴位置に回します。
    2) スパナを使って丸穴からカップリングのボルトを緩め、モータを取り付けた後に再度ボルトを締め付けます。
    3) 最後にプラスチックカバーを元に戻し、モータの取り付けが完了します。
     
    標準型 並列 E-ECTL

    1) カバーを取り外し、モータを取り付けます。この時、モータの取付ネジはまだ締めず、モータが上下に動かせる状態にしておきます。
    2) モータ側のタイミングプーリを取り付け、ボールねじ側のプーリと並列になるように調整します。
    3) タイミングプーリのネジを締め付け、環状タイミングベルトを装着します。
    4) 本体にある調整ネジでベルトの張力を調整します。
    5) 張力測定器を使ってベルト張力を測定し、基準値(下表)内にあることを確認します。
    6) 最後にモータの固定ネジを締め付け、モータの取り付けとタイミングプーリの調整を完了させます。
    並列型アクチュエータ ロッドタイプの張力値(参考値)
    モータ出力アクチュエータ ロッドタイプベルト仕様ベルト幅ベルト中心距離ベルト質量(g/m)張力値N
    W型番(mm)(mm)(幅:1mm)(参考)
    400WE-ECTLT605GT1575460~75

    注意・禁止事項

    ■使用時の注意点
    ①使用環境温度は常温(-20℃~40℃)でご使用ください。腐食性・可燃性ガス、電磁妨害、湿気の多い環境での使用は禁止です。
    ②取付面は耐振動性と耐圧性を有し、かつ平面度は±0.05mm/500mm以内である必要があります。
    ③本商品を垂直に使用する場合は、ブレーキ付きモータを選定してください。
    ④本商品に振動や衝撃が加わるのを避けてください。使用条件においては、ロッドが回転しないように設計し、シリンダ本体の変形を防止してください。

    関連資料

    ■定期グリス給油方法
    ・本商品は定期的な潤滑が必要です。使用初期は稼働300時間後にグリスを補充し、その後は2000時間ごとに1回グリスを追加してください。
    ・使用推奨グリスは「GB7324-1994汎用リチウム系グリス3号」、またはMobil(モービル)製 リチウム系グリス EP3です。
    ・給油はグリスガン(注油器)で行うことを推奨し、液体潤滑油の使用は禁止されています。
    標準型

    1)サイレンサを取り外し、ボールねじにグリスを注油します。
    2)ロッドを手動で数回伸縮させ、ボールねじ全体に潤滑剤が行き渡るようにします。
    [ ! ]本商品にはグリスニップルが付属しており、ベアリングへの潤滑にも使用可能です。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    アクチュエータ ロッドタイプ 大推力型 モータ400W用のレビュー
    この商品のレビューはありません

    よくあるご質問(FAQ)

    Q1. ミスミのアクチュエータの精度は?
    A
    繰り返し位置決め精度は ±0.01mm です。
    Q2. ミスミのアクチュエータ 大推力タイプには何種類ありますか?
    A
    現在は「標準型」、「減速機付き」、「ラジアル荷重対応型」の3種類があります。50W〜2000Wのモータに対応可能です。
    Q3. ミスミのアクチュエータ 大推力タイプにモータは付属していますか?
    A
    モータはお客様ご自身にてご用意ください。ご指定のモータブランドに合わせて、取付板の加工寸法に対応可能です。
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    単軸ロボットカテゴリの売れ筋ランキング