17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

アンプ内蔵型光電センサ -超薄型タイプ-

通常単価(税別)
2,7802,980
税込単価
3,0583,278
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

小型の設備や、省スペースで使用可能な超薄型光電センサが登場。

  • 【無償サンプル提供対象商品〔返却不要〕】
    初回に限り無償でサンプルを提供いたします。詳しくはこちら
    -------------------------------------------------------------------------------------------------
  • 2025年7月1日以降のご注文分に関してはRoHS対応品(10物質)として販売しております。
  • REACH・TSCA・chemSHERPA等の法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は25年10月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

【無償サンプル提供対象商品〔返却不要〕】
・初回に限り、机上テストや実機検証用に無償でサンプルを提供いたします。(過去にご購入いただいたことのある型番はお申込みいただけません。)
・本ページの型番リスト内「サンプル提供申し込み」リンクよりお申込みください。詳しいご利用方法はこちら

外形図

EーMSM14A□ー2M 前面反射型
外形図

EーMSM13A□ー2M 前面透過型

外形図 投光器 受光器

EーMSM17□ー2M 側面透過型

外形図 投光器 受光器
[ ! ]すべてに取り付けねじM2×8が付属します。 前面反射型:2本 前面透過型/側面透過型:4本
[ ! ]取付金具は付属しません。
構成品本体ケーブル
[ M ]材質ポリカーボネートポリ塩化ビニル

規格表

型番
E-MSM14AN-2M
・下表の価格表は25年10月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型番出力形態検出方式光源検出範囲最小検出物体電源電圧接続方式¥基準価格
(mm)
E-MSM14AN-2MNPN前面反射型赤外光1~22mm(白色紙)φ112~24V DC
±10%
 2,780
E-MSM14AP-2MPNP4~10mm(黒紙) 
E-MSM13AN-2MNPN前面透過型~500mmφ22mコード2,980
E-MSM13AP-2MPNP引き出しタイプ
E-MSM17N-2MNPN側面透過型 
E-MSM17P-2MPNP 
■仕様と性能
種類前面反射型前面透過型側面透過型
型番NPN出力E-MSM14AN-2ME-MSM13AN-2ME-MSM17N-2M
PNP出力E-MSM14AP-2ME-MSM13AP-2ME-MSM17P-2M
光源赤外光
検出距離白色:30mm±10%
黒色:8mm以下
高反射:50mm未満
~500mm
応答動作距離の20%以下
繰り返し精度(検出軸直角方向)0.1mm以下0.05mm以下
電源電圧12VDC~24VDC±10% リップルp-p 10%以下
消費電流15mA以下投光器:10mA以下 受光器:10mA以下
制御出力流入電流50mAにて(残存電圧:2V以下)
保護回路サージ保護回路、短絡保護、逆極性保護
応答時間1ms以下5ms以下
表示灯電源表示灯(緑。通電時点灯)動作表示灯(赤。出力ON時点灯)
保護構造IP64
周囲温度動作時:-10℃~+55℃(凍結なきこと) 保存時:-10℃~+10℃(凍結なきこと)
周囲湿度動作時:35~85%RH(凍結なきこと) 保存時:35~85%RH(凍結なきこと)
使用周囲照度白熱灯:受光面照度が3000Lx以下
太陽光:受光面照度が10000Lx以下
絶縁抵抗500Ω以上(DC500メガVにて)充電部とケース間
絶縁耐力AC1000V(5060Hzにて1分間)充電部とケース間
耐振動(耐久)10-55Hz、複振幅1.5mm  XYZ各方向2時間
耐衝撃(耐久)加速度 500m/s2   XYZ各方向3回
接続方法2m 2芯ケーブル投光器:2m 2芯ケーブル  受光器:2m 3芯ケーブル
ケース材質ポリカーボネート
[ ! ]取扱説明書はご用意がありません。

製品比較情報

■当社類似品との比較
 当社類似品
MT-STD
本商品
E-MSM13AN-2M
出力形態NPNNPN
検出方式透過型透過型
全長x幅x高さ(mm)20.8×12×515×10.5×3.6
定格使用電圧DC12~24VDC12~24V±10%
検出距離500mm500mm
使用周囲温度-25~+55℃-25~+55℃
保護等級IP67IP67
ケース材質ポリカーボネートポリカーボネート
ケーブル外径φ2.5、2m外径φ2.5、2m
RoHS10対応対応

使用方法

■入出力回路図
EーMSM14ANー2M 前面反射型

直線3線式NPN出力

Tr : NPN出力トランジスタ
ZD: サージ電圧吸収用ツェナーダイオード
D : 電源・出力逆接保護ダイオード
配線図

EーMSM14APー2M 前面反射型

直線3線式PNP出力

Tr : PNP出力トランジスタ
ZD: サージ電圧吸収用ツェナーダイオード
D : 電源・出力逆接保護ダイオード
配線図

EーMSM13A□ー2M 前面透過型 / EーMSM17□ー2M 側面透過型

直線3線式NPN出力
直線3線式PNP出力

●取付時
取付について
・キリ穴に取り付けます(単位:mm)


締付けトルクは0.2N・m以下としてください。

・付属のネジとナットを使用してください(単位:mm)

締付けトルクは0.2N・m以下としてください。

取付方向について
・光電センサの検出面は検出物体に対して平行に設置してください。

●光軸調整
拡散反射型
・検出物体を設置後、センサを上下左右に調整して表示灯が動作する範囲を決め、その中央にセンサを固定します。

透過型
・投光器と受光器を直線上に対向させ、投光器を上下左右に動かし、動作表示灯(緑色)で受光範囲を判決め、投光器をその範囲の中心に設置します。
・投光器を上下左右に動かし、上記と同様に調整します。
・受光器の角度も同様に調整してください。

その他
・ケーブルを過度に曲げたり、引っ張り応力を加えたりしないでください。
 内部導体が断線する恐れがあります。

注意・禁止事項
注意事項 警告 本製品は人身保護用の検出装置としては使用できません 使用上の注意 ・本製品を人身の安全を保護するための検出装置として使用しないでください。
・人身の安全を確保する目的での検出は、OSHA、ANSI、IECなど各国の
 人身安全保護に関する法令や規格に準拠した製品を使用してください。

型番リスト

表示件数
関連

検出方式

検出距離【区分】

出力モード

検出距離詳細

(mm)

RoHS?最小発注数量
透過
~500
NPN
500
10
1個
透過
~500
PNP
500
10
1個
前面反射
~30
NPN
1~22
10
1個
前面反射
~30
PNP
1~22
10
1個
側面透過
~500
NPN
500
10
1個
側面透過
~500
PNP
500
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,980
( 3,278 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,980
( 3,278 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,780
( 3,058 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,780
( 3,058 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,980
( 3,278 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,980
( 3,278 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

小型の設備や、省スペースで使用可能な超薄型光電センサが登場。

ご注意

  • 【無償サンプル提供対象商品〔返却不要〕】
    初回に限り無償でサンプルを提供いたします。詳しくはこちら
    -------------------------------------------------------------------------------------------------
  • 2025年7月1日以降のご注文分に関してはRoHS対応品(10物質)として販売しております。
  • REACH・TSCA・chemSHERPA等の法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 当ページの価格表は25年10月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

概要・仕様

商品概要
 省スペース仕様
超薄型・超小型なため、スペースを取らずに設置が可能です。
 取付仕様
正面検出タイプと側面検出タイプを選択でき、用途に応じた取付方法の選定が可能です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アンプ内蔵型光電センサ -超薄型タイプ-のレビュー
4.4平均満足度:4.411件のレビュー
ワークの検知
4
満足度:4.0
日本のメーカが販売しているセンサでこのセンサより 価格がやすいのは存在しないのでは無いでしょうか?
0人が参考にしています。
FP用に使用
4
満足度:4.0
隣の設備のFP用にしようしており他社と比べて差はないと感じております。在庫があれば納期が早いので良かったです
0人が参考にしています。
ワークの在荷検知
5
満足度:5.0
安価で短納期で助かります。 HPも選定しやすく、見積もりも即時可能な為重宝しています。
0人が参考にしています。
サンプルの位置検知
4
満足度:4.0
O社製と比較して使用してみましたが、相違なかったと感じております。ユーザー様で問題がなければ、今後も使用を考えています。
0人が参考にしています。
生産設備に設置
5
満足度:5.0
薄型で設置し易いです。他社と比べ値段も安く、コスト削減の為にも重宝しております。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アンプ内蔵型光電センサ -超薄型タイプ-
アンプ内蔵型光電センサ -長距離タイプ-
超薄型エリアセンサ
薄型ピッキングセンサ
アンプ内蔵型光電センサ -フラットタイプ-
デジタルファイバアンプ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格2,780-2,970 -5,150 -6,200 -2,9506,330 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類光電センサ光電センサエリアセンサエリアセンサ光電センサファイバセンサ関連部品
アンプ 種類内蔵型内蔵型--内蔵型分離型(アンプ単体)
接続方式2mコード引き出しタイプ1.5mコード引き出しタイプ--2mコード引き出しタイプ-
光源赤外光-----

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト