メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象
設置自由度アップ!ご使用環境に合わせて選択可能な薄型光電センサ。



| 構成品 | 本体 | ケーブル |
| [ M ]材質 | ポリカーボネート | ポリ塩化ビニル |
| 型番 |
| E-MSMX401N-2M |
| 型番 | 出力形態 | 検出方式 | 光源 | 検出範囲 | 電源電圧 | 接続方式 | ¥基準価格 |
| E-MSMX401N-2M | NPN | 上面検出タイプ | 赤外光 | 12mm±20% | 12~24DC±10% | 2mコード引き出しタイプ | 2,950 |
| E-MSMY402N-2M | 先端検出タイプ |
■入出力回路図


| 当社類似品 MT-FLD | 本商品 E-MSMX401N-2M | |
| 出力形態 | NPN | NPN |
| 検出方式 | 限定反射型 | 上面検出・先端検出型 |
| 全長x幅x高さ(mm) | 20.5×14×3.5 | 20.5×14×7 |
| 定格使用電圧 | DC12~24V | DC12~24V |
| 検出距離 | 2~15mm | 12mm±20% |
| 使用周囲温度 | -25~+55℃ | -25~+55℃ |
| 保護等級 | IP67 | IP67 |
| ケース材質 | ポリカーボネート | ポリカーボネート |
| ケーブル | 外径φ2.5、2m | 外径φ2.8、2m |
| RoHS10 | 対応 | 対応 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
2,950円 ( 3,245円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,950円 ( 3,245円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
設置自由度アップ!ご使用環境に合わせて選択可能な薄型光電センサ。


警告 本製品は人身保護用の検出装置としては使用通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
超薄型エリアセンサ
4.8通常価格(税別):5,150円~

ミスミ
アンプ内蔵型光電センサ -角型タイプ-
4.4通常価格(税別):2,680円~

ミスミ
汎用エリアセンサ
4.8通常価格(税別):4,840円~

オムロン
超小型・薄型アンプ内蔵形光電センサ 【E3T】
4.4通常価格(税別):7,214円~

オムロン
光電センサE3Z/E3Z-IL
4.3通常価格(税別):4,889円~

ミスミ
アンプ内蔵型光電センサ -スタンダードタイプ-
4.5通常価格(税別):4,890円~

ミスミ
アンプ内蔵型光電センサ -超薄型タイプ-
4.5通常価格(税別):2,780円~

オムロン
ファイバユニット E32
4.4通常価格(税別):2,964円~
![極薄型ビームセンサ[アンプ内蔵] (EX-10 Ver.2)](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_recommend_a/t_log_reco/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/221004951329/221004951329_002_20230801115837.jpg?$product_recommend_a$)
Panasonic
極薄型ビームセンサ[アンプ内蔵] (EX-10 Ver.2)
4.3通常価格(税別):7,170円~