17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が52型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 長さL(mm)

    ~mm
  • ピッチ(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
MISUMI economy

【エコノミーシリーズ】 六角穴付皿ボルト ステンレス・小箱・単品販売【1~2000個入り】

【エコノミーシリーズ】  六角穴付皿ボルト ステンレス・小箱・単品販売
通常単価(税別)
126,200
税込単価
136,820
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【まとめ買いでお得】小箱入り数以上から大幅割引き!・当社類似品から大幅なコストダウンを実現したエコノミ...

詳細を確認
  • 【関連商品】防錆機能を維持したステンレスブラックの商品名の取り扱いを開始しました。低反射の仕上がりで反射防止を必要とする検査用途などに利用頂けます。商品ページはこちら
  • 「E-BOX-GSFB」は小箱販売、「E-GSFB」は単品販売となります。
  • 「E-GSFB」で小箱入り数量を超えるご注文は、「E-BOX-GSFB」の小箱単位でご購入ください。なお、小箱入り数については規格表をご確認ください。
  • 当社類似品と比較して、六角穴とレンチのはめ合いに若干の違いがある場合がございます。
詳細を確認
未確定:候補が52型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図・規格表

M×PAEB
(並目)最小最大(最大)(呼び)
3×0.55.546.721.862
4×0.77.538.962.482.5
5×0.89.4311.203.103
6×1.011.3413.443.724
8×1.2515.2417.924.965
Type[ M ]材質強度区分販売単位
E-BOX-GSFBSUS304CU相当A2-70小箱
E-GSFB単品
■単品
型番¥基準単価
TypeML
E-GSFB3512
  612
  812
  1012
  1213
  1513
4813
  1013
  1213
  1514
  2014
5813
  1013
  1214
  1514
  2017
  2520
61018
  1217
  1519
  2022
  2524
81226
  1526
  2028
  2531
■小箱
型番¥基準単価小箱
入数
TypeML1本あたりの価格1箱
E-BOX-GSFB352.95,8002,000本/箱
  62.92,9001,000本/箱
  82.92,900
  103.13,100
  123.53,500
  153.53,500
483.53,500
  103.53,500
  123.73,700
  153.73,700
  205.52,750500本/箱
584.62,300500本/箱
  104.92,450
  124.92,450
  155.22,600
  206.33,150
  256.93,450
6105.02,500
  126.03,000
  156.63,300
  207.33,650
  259.82,940300本/箱
8128.3
4,140
500本/箱
  158.5
4,260
  2015.3
4,580
300本/箱
  2514.8
4,440

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

長さL(mm)

ピッチ

(mm)

販売単位

RoHS?最小発注数量
3
5
0.5
箱・パック
10
1パック

2000個入り

3
6
0.5
箱・パック
10
1パック

1000個入り

3
8
0.5
箱・パック
10
1パック

1000個入り

3
10
0.5
箱・パック
10
1パック

1000個入り

3
12
0.5
箱・パック
10
1パック

1000個入り

3
15
0.5
箱・パック
10
1パック

1000個入り

4
8
0.7
箱・パック
10
1パック

1000個入り

4
10
0.7
箱・パック
10
1パック

1000個入り

4
12
0.7
箱・パック
10
1パック

1000個入り

4
15
0.7
箱・パック
10
1パック

1000個入り

4
20
0.7
箱・パック
10
1パック

500個入り

5
8
0.8
箱・パック
10
1パック

500個入り

5
10
0.8
箱・パック
10
1パック

500個入り

5
12
0.8
箱・パック
10
1パック

500個入り

5
15
0.8
箱・パック
10
1パック

500個入り

5
20
0.8
箱・パック
10
1パック

500個入り

5
25
0.8
箱・パック
10
1パック

500個入り

6
10
1
箱・パック
10
1パック

500個入り

6
12
1
箱・パック
10
1パック

500個入り

6
15
1
箱・パック
10
1パック

500個入り

6
20
1
箱・パック
10
1パック

500個入り

6
25
1
箱・パック
10
1パック

300個入り

8
12
1.25
箱・パック
10
1パック

500個入り

8
15
1.25
箱・パック
10
1パック

500個入り

8
20
1.25
箱・パック
10
1パック

300個入り

8
25
1.25
箱・パック
10
1パック

300個入り

3
5
0.5
バラ(最小注文数量より購入可能)
10
100個
3
6
0.5
バラ(最小注文数量より購入可能)
10
100個
3
8
0.5
バラ(最小注文数量より購入可能)
10
100個
3
10
0.5
バラ(最小注文数量より購入可能)
10
100個
3
12
0.5
バラ(最小注文数量より購入可能)
10
100個
3
15
0.5
バラ(最小注文数量より購入可能)
10
100個
4
8
0.7
バラ(最小注文数量より購入可能)
10
100個
4
10
0.7
バラ(最小注文数量より購入可能)
10
100個
4
12
0.7
バラ(最小注文数量より購入可能)
10
100個
4
15
0.7
バラ(最小注文数量より購入可能)
10
100個
4
20
0.7
バラ(最小注文数量より購入可能)
10
100個
5
8
0.8
バラ(最小注文数量より購入可能)
10
100個
5
10
0.8
バラ(最小注文数量より購入可能)
10
100個
5
12
0.8
バラ(最小注文数量より購入可能)
10
100個
5
15
0.8
バラ(最小注文数量より購入可能)
10
100個
5
20
0.8
バラ(最小注文数量より購入可能)
10
100個
5
25
0.8
バラ(最小注文数量より購入可能)
10
100個
6
10
1
バラ(最小注文数量より購入可能)
10
100個
6
12
1
バラ(最小注文数量より購入可能)
10
100個
6
15
1
バラ(最小注文数量より購入可能)
10
100個
6
20
1
バラ(最小注文数量より購入可能)
10
100個
6
25
1
バラ(最小注文数量より購入可能)
10
100個
8
12
1.25
バラ(最小注文数量より購入可能)
10
50個
8
15
1.25
バラ(最小注文数量より購入可能)
10
50個
8
20
1.25
バラ(最小注文数量より購入可能)
10
50個
8
25
1.25
バラ(最小注文数量より購入可能)
10
50個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
高品質の代替品
20
( 22 )
在庫品1日目当日出荷可能

-

詳細情報

基本情報

【まとめ買いでお得】小箱入り数以上から大幅割引き!
・当社類似品から大幅なコストダウンを実現したエコノミーシリーズのステンレスボルトです。
※最小注文数量が設定されています。種類・サイズによって最小注文数が異なる場合がございますので、型番タブまたはWOSにてご確認ください。

ご注意

  • 【関連商品】防錆機能を維持したステンレスブラックの商品名の取り扱いを開始しました。低反射の仕上がりで反射防止を必要とする検査用途などに利用頂けます。商品ページはこちら
  • 「E-BOX-GSFB」は小箱販売、「E-GSFB」は単品販売となります。
  • 「E-GSFB」で小箱入り数量を超えるご注文は、「E-BOX-GSFB」の小箱単位でご購入ください。なお、小箱入り数については規格表をご確認ください。
  • 当社類似品と比較して、六角穴とレンチのはめ合いに若干の違いがある場合がございます。

納期・価格

在庫品
翌日出荷 >>P.47
[ ! ]ご希望により17:00迄、当日出荷受付致します。
数量区分小口(E-GSFB)大口(E-BOX-GSFB)
数量100~299本300~1,999本1箱
(2,000本)
2~10箱
(4,000~20,000本)
11箱~
(22,000本~)
値引率標準単価50%74%78%78%
出荷日通常お見積
[ ! ]()内の数字は「E-BOX-GSFB」の小箱入数です。
[ ! ]在庫数・サイズによって異なる場合があります。価格・出荷日はMISUMIサイトにてご確認ください。
型式
E-BOX-GSFB3-5
E-GSFB6-12

概要・仕様

■当社類似品とエコノミーシリーズの比較
 
当社類似品
BOX-SFB
SFB
エコノミーシリーズ
E-BOX-GSFB
E-GSFB
JIS準拠DIN 7991JIS B1194
製造国内海外
RoHS10対応対応
[ ! ]当社類似品と比較して、六角穴とレンチのはめ合いに若干の違いがある場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

【エコノミーシリーズ】 六角穴付皿ボルト ステンレス・小箱・単品販売のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
治具製作
5
満足度:5.0
品質も問題無しで、安価なのでとてもよく使用させて頂いてます。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【エコノミーシリーズ】 六角穴付皿ボルト ステンレス・小箱・単品販売
【エコノミーシリーズ】 ステンレスブラック 六角穴付皿ボルト ステンレス
【ふっ素含有メッキ】六角穴付皿ボルト -ステンレス・小箱-
六角穴付皿ボルト -ステンレス・小箱-
六角穴付皿ボルト -ステンレス・パック/単品販売-
【クリーン洗浄品】六角穴付皿ボルト -ステンレス・小箱-
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格12-28 --1,580 -260 --
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目7日目在庫品1日目在庫品1日目3日目
材質SUS304CU相当SUS304CU相当SUSXM7SUSXM7SUSXM7SUSXM7
表面処理バレル・パシベートステンレスブラックふっ素含有無電解ニッケルメッキなしなしなし
詳細形状
ねじ山種類メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目
追加形状標準標準標準標準-標準
よく一緒に購入される商品

六角穴付皿ボルトカテゴリの売れ筋ランキング