メカニカル部品技術窓口


| Type | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 | 洗浄方法 | |||
| 洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 | |||
| SL-RCYGM | SCM435 | 無電解ニッケルメッキ | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-RCYGM | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||
| 型式 | − | T |
| SL-RCYGM40−25 | − | 12 |
| 型式 | T 選択 | W | S | H | B | A | P | C | d | ¥基準単価 | ||
| Type | No. | SL-RCYGM | SH-RCYGM | |||||||||
| SL-RCYGM SH-RCYGM | 20-21 | 9 12 16 | 16 | 9 | 30 | 22 | 38 | 25.5 | 3 | 4.5 | 5,120 | 5,420 |
| 20-31 | 9 12 16 | 40 | 32 | 5,160 | 5,460 | |||||||
| 25-21 | 9 12 16 | 16 | 9 | 30 | 22 | 44 | 28 | 5,170 | 5,470 | |||
| 25-31 | 9 12 16 | 40 | 32 | 5,220 | 5,520 | |||||||
| 32-25 | 9 12 16 | 20 | 9 | 33 | 22 | 50 | 34 | 5,420 | 5,720 | |||
| 32-35 | 9 12 16 | 43 | 32 | 5,470 | 5,770 | |||||||
| 40-25 | 9 12 16 | 20 | 9 | 33 | 21 | 60 | 40 | 5,470 | 5,770 | |||
| 40-35 | 9 12 16 | 43 | 31 | 5,610 | 5,910 | |||||||
| 50-40 | 9 12 16 | 22 | 12 | 50 | 34 | 65 | 50 | 4 | 6.5 | 5,800 | 6,100 | |
| 50-70 | 9 12 16 | 80 | 64 | 6,440 | 6,740 | |||||||
洗浄工程| ※材質がステンレスの場合、アルカリ系温水洗浄となることがあります。 | |
| ・脱脂洗浄(型式:SL-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:一般環境 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() エアブロー(オイルフリー) 使用 | ![]() | ![]() 防錆袋使用 |
| ・精密洗浄(型式:SH-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 材質に応じた電解研磨槽 で電解研磨 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
梱包例| 脱脂洗浄の場合 (TYPE型番:SL-□□) | 精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合 | |
| (TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) | ||
| オーステナイト系ステンレス・アルミ材質の場合 | 鉄・マルテンサイト系ステンレス材質の場合 | |
![]() | ![]() | ![]() |
| 一部商品・サイズによっては、 梱包形態が異なる場合がございます。 | [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 | [ ! ]防錆対策として乾燥剤を同封しております。 1梱包につき1つになります。 |
洗浄効果・利用推奨環境洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン・工程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| 精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| 電解研磨+精密洗浄 | SHD-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
| ・脱脂洗浄(防錆1重梱包) | :型番SL-□□ |
| ・精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SH-□□ |
| ・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SHD-□□ |
| 商品型番 | 洗浄方法 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 工程別 |
| SL-□□ | 脱脂洗浄 | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| SH-□□ | 精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| SHD-□□ | 電解研磨+精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | ||
| 小口 | 大口 | |||
| 数 量 | 1〜9 | 10〜14 | 15〜20 | 21 |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 15% | お見積り |

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ロータリクランプシリンダ用アーム
4
SMC
エアスライドテーブル MXシリーズ パッキンセット ショックアブソーバ
3.8通常価格(税別):606円~

SMC
薄形シリンダ CQ2・ピンクランプシリンダ CKQ・バルブ付薄形シリンダ CVQ パッキンセット
5通常価格(税別):257円~

SMC
ガイド付シリンダ MG・ファインロックシリンダ CLG1・ロック付シリンダ CNG パッキンセット
4.7通常価格(税別):217円~

SMC
エアシリンダ CM2シリーズ・バルブ付エアシリンダ CVシリーズ パッキンセット グリースパック
4.5通常価格(税別):123円~

SMC
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MYシリーズ パッキンセット シールベルト
4通常価格(税別):62円~

SMC
ピンシリンダ CJP2・CJPシリーズ パッキンセット グリースパック
4通常価格(税別):195円~

SMC
ミニフリーマウントシリンダ CUJシリーズ パッキンセット
5通常価格(税別):447円~

SMC
エアシリンダ MB・CA2・MNB・CNA2シリーズ パッキンセット ロックユニット グリースパック
4.7通常価格(税別):120円~