メカニカル部品技術窓口


| Type | [M]材質 | [S]表面処理 | 洗浄方法 | |||
| 洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 | |||
| SL-RCLAM | S45C | 無電解ニッケルメッキ | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-RCLAM | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||
| 型式 | − | L |
| SL-RCLAM32 | − | 100 |
| 型式 | L 指定1mm単位 | W | T | H | G | d | h | A | X | M | F | C | ℓ | ¥基準単価 | ||
| Type | No. [ ! ] | SL-RCLAM | SH-RCLAM | |||||||||||||
| SL-RCLAM SH-RCLAM | 20 | 15~100 | 16 | 16 | 10 | 14 | 9 | 9 | 3 | 9 | 6 | 7 | 2 | L+16 | 4,070 | 4,370 |
| 25 | 15~100 | 16 | 16 | 10 | 14 | 9 | 9 | 3 | 9 | 6 | 7 | 2 | L+16 | 4,070 | 4,370 | |
| 32 | 20~160 | 20 | 20 | 14 | 17.5 | 11 | 11 | 4 | 12 | 8 | 10 | 2 | L+22 | 4,680 | 4,980 | |
| 40 | 20~160 | 20 | 20 | 14 | 17.5 | 11 | 11 | 4 | 12 | 8 | 10 | 2 | L+22 | 4,680 | 4,980 | |
| 50 | 25~200 | 22 | 22 | 17 | 20 | 14 | 13 | 4 | 13 | 10 | 10 | 3 | L+23 | 5,100 | 5,400 | |
洗浄工程| ※材質がステンレスの場合、アルカリ系温水洗浄となることがあります。 | |
| ・脱脂洗浄(型式:SL-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:一般環境 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() エアブロー(オイルフリー) 使用 | ![]() | ![]() 防錆袋使用 |
| ・精密洗浄(型式:SH-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 材質に応じた電解研磨槽 で電解研磨 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
梱包例| 脱脂洗浄の場合 (TYPE型番:SL-□□) | 精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合 | |
| (TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) | ||
| オーステナイト系ステンレス・アルミ材質の場合 | 鉄・マルテンサイト系ステンレス材質の場合 | |
![]() | ![]() | ![]() |
| 一部商品・サイズによっては、 梱包形態が異なる場合がございます。 | [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 | [ ! ]防錆対策として乾燥剤を同封しております。 1梱包につき1つになります。 |
洗浄効果・利用推奨環境洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン・工程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| 精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| 電解研磨+精密洗浄 | SHD-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| 追加工 コード | 追加工内容 | 適用条件 | 指定例 | ¥/1Code | ||||||||||||||||
| ZA | ザグリ穴変更![]() | タップ穴をザグリ穴に変更します。 〈指定方法〉:ZA8 | [ NG ]通し穴変更(TA)との併用不可。 | RCLA32-100-ZA8 | 300 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| PC | 取付穴追加![]() | タップ穴を追加します。 [ ! ]Mx2≦PC≦L-Gx2 指定1mm単位 〈指定方法〉:PC20 | [ NG ]ザグリ穴変更(ZA)との併用不可。 [ ! ]TAと併用した場合、変更後の取付穴が追加されます。 | RCLAB25-75-PC15 | 300 | |||||||||||||||
| TA | 通し穴変更![]() | タップ穴を通し穴に変更します。 指定0.5mm単位 〈指定方法〉:TA4.5 | [ NG ]ザグリ穴変更(ZA)との併用不可。 | RCLAB25-75-TA6.5 | 200 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| XA | X長さ変更![]() | X寸法を変更します。 〈指定方法〉:XA | ー | RCLAM50-150-XA | 300 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
| ・脱脂洗浄(防錆1重梱包) | :型番SL-□□ |
| ・精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SH-□□ |
| ・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SHD-□□ |
| 商品型番 | 洗浄方法 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 工程別 |
| SL-□□ | 脱脂洗浄 | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| SH-□□ | 精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| SHD-□□ | 電解研磨+精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | ||
| 小口 | 大口 | |||
| 数 量 | 1〜9 | 10〜14 | 15〜20 | 21 |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 15% | お見積り |

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
薄形シリンダ CQ2・ピンクランプシリンダ CKQ・バルブ付薄形シリンダ CVQ パッキンセット
5通常価格(税別):257円~

SMC
ガイド付シリンダ MG・ファインロックシリンダ CLG1・ロック付シリンダ CNG パッキンセット
4.7通常価格(税別):217円~

SMC
エアシリンダ CM2シリーズ・バルブ付エアシリンダ CVシリーズ パッキンセット グリースパック
4.5通常価格(税別):123円~

SMC
エアシリンダ MB・CA2・MNB・CNA2シリーズ パッキンセット ロックユニット グリースパック
4.7通常価格(税別):120円~

SMC
エアハイドロシリンダ CS1シリーズ・ロック付シリンダ CNS・CLSシリーズ パッキンセット
4通常価格(税別):1,137円~

SMC
薄形シリンダ プレート形 CQUシリーズ パッキンセット
5通常価格(税別):1,026円

SMC
ロータリクランプシリンダ MKシリーズ パッキンセット ガイドピンセット アーム
4.5通常価格(税別):554円~

ミスミ
ロータリクランプシリンダ用アーム
4
SMC
エアハイドロコンバータ CCTシリーズ
4通常価格(税別):8,403円~