メカニカル部品技術窓口

丸フランジ 二面フランジ| Type | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 | 洗浄方法 | |||||
| 丸フランジ | 二面フランジ | パイプ | ブラケット | 洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 | |
| SL-PSYM | SL-WPSYM | STKM13A | SS400 | 無電解ニッケルメッキ | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-PSYM | SH-WPSYM | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。| 型式 | − | L |
| SH-PSYM40 | − | 300 |
| 型式 | L 指定1mm単位 | D | t | A | P.C.D. | T | W | Z | W1 | ||
| Type | 呼び | ||||||||||
| 丸フランジ SL-PSYM SH-PSYM 二面フランジ SL-WPSYM SH-WPSYM | 30 | 50〜300 | 30 | ±0.40 | 4.0 | 90 | 70 | 10 | 56 | 56 | 34 |
| 40 | 40 | 100 | 80 | 64 | 62 | 44 | |||||
| 50 | 50.8 | ±0.41 | 110 | 90 | 74 | 74 | 50 | ||||
| 60 | 60.5 | ±0.49 | 6.0 | 120 | 100 | 12 | 90 | 76 | 70 | ||
| 70 | 70 | ±0.56 | 130 | 110 | 100 | 80 | 80 | ||||
![]() | 型式 | − | L | − | (LKC) |
| SH-PSYM40 | − | 300 | − | LKC |
| Alteration | Code | Spec. | ¥/1Code |
![]() | LKC | L寸法の公差をL±0.05に変更します。 指定方法 LKC | 1,000 |
洗浄工程| ※材質がステンレスの場合、アルカリ系温水洗浄となることがあります。 | |
| ・脱脂洗浄(型式:SL-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:一般環境 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() エアブロー(オイルフリー) 使用 | ![]() | ![]() 防錆袋使用 |
| ・精密洗浄(型式:SH-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 材質に応じた電解研磨槽 で電解研磨 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
梱包例| 脱脂洗浄の場合 (TYPE型番:SL-□□) | 精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合 | |
| (TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) | ||
| オーステナイト系ステンレス・アルミ材質の場合 | 鉄・マルテンサイト系ステンレス材質の場合 | |
![]() | ![]() | ![]() |
| 一部商品・サイズによっては、 梱包形態が異なる場合がございます。 | [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 | [ ! ]防錆対策として乾燥剤を同封しております。 1梱包につき1つになります。 |
洗浄効果・利用推奨環境洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン・工程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| 精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| 電解研磨+精密洗浄 | SHD-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
| ・脱脂洗浄(防錆1重梱包) | :型番SL-□□ |
| ・精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SH-□□ |
| ・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SHD-□□ |
| 商品型番 | 洗浄方法 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 工程別 |
| SL-□□ | 脱脂洗浄 | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| SH-□□ | 精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| SHD-□□ | 電解研磨+精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| 呼び | L | ¥基準単価 | |||
| 丸フランジ | 二面フランジ | ||||
| SL-PSYM | SH-PSYM | SL-WPSYM | SH-WPSYM | ||
| 30 | 50〜150 | 13,670 | 14,270 | 16,170 | 16,770 |
| 151〜300 | 15,050 | 15,650 | 17,830 | 18,430 | |
| 40 | 50〜150 | 15,530 | 16,130 | 18,410 | 19,010 |
| 151〜300 | 17,130 | 17,730 | 20,310 | 20,910 | |
| 50 | 50〜150 | 17,690 | 18,290 | 20,990 | 21,590 |
| 151〜300 | 19,520 | 20,120 | 23,190 | 23,790 | |
| 60 | 50〜150 | 21,150 | 21,750 | 25,140 | 25,740 |
| 151〜300 | 23,380 | 23,980 | 27,800 | 28,400 | |
| 70 | 50〜150 | 24,150 | 24,750 | 28,740 | 29,340 |
| 151〜300 | 26,690 | 27,290 | 31,800 | 32,400 | |
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | |||
| 小口 | 大口 | ||||
| 数 量 | 1〜9 | 10〜12 | 13〜14 | 15〜20 | 21~ |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | 18% | お見積り |

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
パイプスタンド 止めねじタイプ
3.9通常価格(税別):2,070円~

ミスミ
パイプスタンド 管用おねじタイプ
4.7
ミスミ
パイプスタンド 溶接タイプ
0
ミスミ
【クリーン洗浄品】パイプスタンド 止めねじタイプ
0
ミスミ
六角支柱-片端おねじ片端めねじ【全長公差バラつき保証タイプ・標準タイプ】
4.5
ミスミ
六角支柱-両端めねじ【全長公差バラつき保証タイプ・標準タイプ】
4.6
ミスミ
円形支柱-両端めねじ【全長公差バラつき保証タイプ・標準タイプ】
4.6
ミスミ
円形支柱-片端おねじ片端めねじ【全長公差バラつき保証タイプ・標準タイプ】
4.5
ミスミ
六角支柱-並目ねじ径長さ指定片端おねじ片端めねじ-
4.5