メカニカル部品技術窓口

矢視 X1-X1

| Type | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 | 洗浄方法 | |||
| 洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 | |||
| SL-YSMFT | SS400 | 無電解ニッケルメッキ | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-YSMFT | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||
詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。| 型式 | − | B | − | H | − | G | − | F | − | M | − | N |
| SH-YSMFT100 | − | B150 | − | H251 | − | G80 | − | F74 | − | M8 | − | N11 |
| 型式 | B | 指定1mm単位 | 選択 | T | T1 | E | t | S | F1 | G1 | ||||
| Type | A | H | G | F | M(タップ穴) | N(通し穴) | ||||||||
| SL-YSMFT SH-YSMFT | 100 | 100 | 100〜300 | 30〜80 | 70〜80 | 8 10 12 | 9 11 14 | 10 | 9 | 50 | 3.2 | 22 | 80 | 80 |
| 120 | 30〜100 | 32 | 100 | |||||||||||
| 150 | 30〜130 | 44 | 130 | |||||||||||
| 125 | 120 | 30〜100 | 95〜100 | 75 | 4.5 | 19 | 100 | 100 | ||||||
| 150 | 150 | 30〜120 | 95〜120 | 14 | 12 | 32 | 120 | 120 | ||||||
| 200 | 200 | 30〜170 | 120〜170 | 100 | 44 | 160 | 160 | |||||||
| 型式 | - | B | - | H | - | G | - | F | - | M | - | N | - | (HKC) |
| SH-YSMFT100 | - | B150 | - | H251 | - | G80 | - | F74 | - | M8 | - | N11 | - | HKC |
| Alteration | Code | Spec. | ¥/1Code | ||
![]() | HKC | H寸法の公差をH±0.05 に変更します。
| 1,000 |
洗浄工程| ※材質がステンレスの場合、アルカリ系温水洗浄となることがあります。 | |
| ・脱脂洗浄(型式:SL-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:一般環境 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() エアブロー(オイルフリー) 使用 | ![]() | ![]() 防錆袋使用 |
| ・精密洗浄(型式:SH-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 材質に応じた電解研磨槽 で電解研磨 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
梱包例| 脱脂洗浄の場合 (TYPE型番:SL-□□) | 精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合 | |
| (TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) | ||
| オーステナイト系ステンレス・アルミ材質の場合 | 鉄・マルテンサイト系ステンレス材質の場合 | |
![]() | ![]() | ![]() |
| 一部商品・サイズによっては、 梱包形態が異なる場合がございます。 | [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 | [ ! ]防錆対策として乾燥剤を同封しております。 1梱包につき1つになります。 |
洗浄効果・利用推奨環境洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン・工程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| 精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| 電解研磨+精密洗浄 | SHD-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
洗浄不要の場合の代替品
|
|---|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
|
- ( - ) | 8日目 |
| ・脱脂洗浄(防錆1重梱包) | :型番SL-□□ |
| ・精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SH-□□ |
| ・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SHD-□□ |
| 商品型番 | 洗浄方法 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 工程別 |
| SL-□□ | 脱脂洗浄 | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| SH-□□ | 精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| SHD-□□ | 電解研磨+精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| A | B | H 指定1mm単位 | ¥基準単価 | |
| SL-YSMFT | SH-YSMFT | |||
| 100 | 100 | 100〜150 | 17,480 | 19,980 |
| 151〜200 | 18,610 | 21,110 | ||
| 201〜250 | 18,650 | 21,150 | ||
| 251〜300 | 18,690 | 21,190 | ||
| 120 | 100〜150 | 18,270 | 20,770 | |
| 151〜200 | 19,420 | 21,920 | ||
| 201〜250 | 20,780 | 23,280 | ||
| 251〜300 | 22,090 | 24,590 | ||
| 150 | 100〜150 | 19,620 | 22,120 | |
| 151〜200 | 20,690 | 23,190 | ||
| 201〜250 | 22,770 | 25,270 | ||
| 251〜300 | 24,840 | 27,340 | ||
| 125 | 120 | 100〜150 | 19,810 | 22,310 |
| 151〜200 | 20,930 | 23,430 | ||
| 201〜250 | 22,980 | 25,480 | ||
| 251〜300 | 25,020 | 27,520 | ||
| 150 | 150 | 100〜150 | 25,890 | 28,390 |
| 151〜200 | 28,170 | 30,670 | ||
| 201〜250 | 30,310 | 32,810 | ||
| 251〜300 | 32,430 | 34,930 | ||
| 200 | 200 | 100〜150 | 31,690 | 34,190 |
| 151〜200 | 34,300 | 36,800 | ||
| 201〜250 | 36,460 | 38,960 | ||
| 251〜300 | 38,630 | 41,130 | ||
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
溶接スタンド -形鋼高さ指定タイプ-
4.5
ミスミ
溶接スタンド -形鋼タイプ-
3
ミスミ
溶接スタンド -プレートタイプ-
4
ミスミ
リブ -通し穴・ザグリ穴 固定寸タイプ-
4.3通常価格(税別):1,540円~

ミスミ
リブ -タップ穴 固定寸タイプ-
4.2通常価格(税別):1,080円~

ミスミ
精密鋳造リブ -通し穴 固定寸タイプ-
4.2通常価格(税別):1,070円~

ミスミ
イケール -アルミ鋳造 寸法固定タイプ-
4.5通常価格(税別):3,290円~

ミスミ
イケール -鋳鉄 寸法固定タイプ-
4.6通常価格(税別):2,510円~

ミスミ
リブ -軽量化タイプ-
4.4通常価格(税別):1,540円~