メカニカル部品技術窓口

クラウンタイプ

| Type | [M]材質 | [ S ]表面処理 | 洗浄方法 | ||||
| クラウンタイプ | 桟溝付 ストレートタイプ | 洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 | ||
| SL-HPCJNR | SL-HPMJNR | SUJ2 | 無電解ニッケルメッキ | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-HPCJNR | SH-HPMJNR | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||
| クラウンタイプ | 型式 | - | d | - | L | - | F | - | T | - | H | ||||||
| SL-HPCJNR20 | - | 8 | - | L76 | - | F4.5 | - | T4.5 | - | H0.5 | |||||||
| 桟溝付ストレートタイプ | 型式 | - | d | - | L | - | F | - | T | - | X | - | Y | - | Z | ||
| SH-HPMJNR20 | - | 8 | - | L76 | - | F4.5 | - | T4.5 | - | X14.0 | - | Y11.8 | - | Z5.0 |
| 型式 | d | 指定1mm単位 | 指定0.5mm単位 | クラウンタイプのみ選択 | 桟溝付ストレートタイプのみ選択 | ||||
| Type | D | L | F | T | H | X | Y | Z | |
| クラウンタイプ SL-HPCJNR SH-HPCJNR 桟溝付ストレートタイプ SL-HPMJNR SH-HPMJNR | 20 | 8 | 40~230 | 4.0~5.0 | 4.0~5.0 | 0.5 | 14.0 | 11.8 | 5.0 |
| 段付追加工 | |
![]() | |
| FD・TD | |
| 軸端F(T)部に段付追加工をします。 FD・TD・P・Q=指定1mm単位 指定方法 FD5-P8(TD5-Q8) [ ! ]FD≦F-2 [ ! ]TD≦T-2 [ ! ]d<P(Q)<D-2 | |
| FD:300 | TD:300 |
洗浄工程| ※材質がステンレスの場合、アルカリ系温水洗浄となることがあります。 | |
| ・脱脂洗浄(型式:SL-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:一般環境 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() エアブロー(オイルフリー) 使用 | ![]() | ![]() 防錆袋使用 |
| ・精密洗浄(型式:SH-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 材質に応じた電解研磨槽 で電解研磨 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
梱包例| 脱脂洗浄の場合 (TYPE型番:SL-□□) | 精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合 | |
| (TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) | ||
| オーステナイト系ステンレス・アルミ材質の場合 | 鉄・マルテンサイト系ステンレス材質の場合 | |
![]() | ![]() | ![]() |
| 一部商品・サイズによっては、 梱包形態が異なる場合がございます。 | [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 | [ ! ]防錆対策として乾燥剤を同封しております。 1梱包につき1つになります。 |
洗浄効果・利用推奨環境洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン・工程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| 精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| 電解研磨+精密洗浄 | SHD-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 11日目 |
- ( - ) | 11日目 |
- ( - ) | 11日目 |
- ( - ) | 11日目 |
| ・脱脂洗浄(防錆1重梱包) | :型番SL-□□ |
| ・精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SH-□□ |
| ・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SHD-□□ |
| 商品型番 | 洗浄方法 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 工程別 |
| SL-□□ | 脱脂洗浄 | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| SH-□□ | 精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| SHD-□□ | 電解研磨+精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| 型式 | ¥基準価格 | |||
| Type | D | L40~130 | L131~180 | L181~230 |
| SL-HPCJNR | 20 | 7,010 | 7,650 | 8,280 |
| SH-HPCJNR | 20 | 7,510 | 8,150 | 8,780 |
| SL-HPMJNR | 20 | 7,010 | 7,660 | 8,310 |
| SH-HPMJNR | 20 | 7,510 | 8,160 | 8,810 |
| 数量スライド([ ! ]1円未満切り捨て) | ||
| 数量 | 1~4 | 5~10 |
| 値引率 | 基準単価 | 5% |
| 数量スライド([ ! ]1円未満切り捨て) | ||
| 数量 | 1~4 | 5~10 |
| 値引率 | 基準単価 | 5% |
| [ ! ]表示数量超えはお見積り | ||