メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

SL-SHCNV12-RE-CVGA-J SH-SHCNV12-RE-CVGA-J
SL-SHCNV12-RE-CVGN-J SH-SHCNV12-RE-CVGN-J
SL-SHCNV15-RE-CVGC-J SH-SHCNV15-RE-CVGC-J
SL-SHCNV15-RE-CVGR-J SH-SHCNV15-RE-CVGR-J
B:ベルト幅

SL-SHCNV15-RE-CVGR-K SH-SHCNV15-RE-CVGR-K
SL-SHCNV12-RE-CVGN-K SH-SHCNV12-RE-CVGN-K
B:ベルト幅

SL-SHCNV12-RE-CVMASM-K SH-SHCNV12-RE-CVMASM-K
SL-SHCNV12-RE-CVMABM-K SH-SHCNV12-RE-CVMABM-K
B:ベルト幅

SL-SHCNV12-RE-CVGTA-K SH-SHCNV12-RE-CVGTA-K
SL-SHCNV15-RE-CVGTB-K SH-SHCNV15-RE-CVGTB-K
B:ベルト幅
断面A-A(2箇所)

B:ベルト幅


B:ベルト幅

B:ベルト幅

B:ベルト幅

B:ベルト幅

B:ベルト幅

B:ベルト幅

B:ベルト幅

B:ベルト幅

(2箇所)

B:ベルト幅

B:ベルト幅

| Type | [M]材質 | [ S ]表面処理 | 洗浄方法 | |||
| 洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 | |||
| SL-SHCNV | S45C | 無電解ニッケルメッキ | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-SHCNV | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||
| 型式 | − | B |
| SL-SHCNV12-RE-CVGA-J | − | 200 |
| 型式 | B 指定1m単位 | P | F | d | M | 対応コンベヤ | ||||
| Type | D | No. | コンベヤ 種類 | シャフト 種類 | ||||||
| SL-SHCNV SH-SHCNV | 12 | RE | CVGA | J 従動軸 | 30~300 | 8 | 13 | 11.5 | M4 | CVGA/CVGB/CVMA-BM/CVMA-TM/CVMB-BM/CVMA-TM/CVMA-SM/CVMB-SM |
| CVGN | 15 | CVGN/CVGP | ||||||||
| 15 | CVGC | 40~300 | 11.8 | 13 | 14.3 | M5 | CVGC/CVGD/CVSSA | |||
| CVGR | 12 | 15 | CVGR/CVGW | |||||||
| 型式 | B 指定1m単位 | P | F | W | ℓ2 | 対応コンベヤ | ||||
| Type | D | No. | コンベヤ 種類 | シャフト 種類 | ||||||
| SL-SHCNV SH-SHCNV | 12 | RE | CVGN | K 駆動軸 | 30~300 | 10 | 6 | 11.5 | 13 | CVGN/CVGP/CVSJA |
| 15 | CVGR | 40~300 | 12 | 8 | 14 | 15 | CVGR/CVGW | |||
| 型式 | B 指定1m単位 | F | Z | 対応コンベヤ | ||||
| Type | D | No. | コンベヤ 種類 | シャフト 種類 | ||||
| SL-SHCNV SH-SHCNV | 12 | RE | CVMASM | K 駆動軸 | 50~300 | 43 | 26 | CVMA-SM/CVMB-SM |
| CVMABM | 55 | 30 | CVMA-BM/CVMA-TM/CVMB-BM/CVMA-TM | |||||
| 型式 | B 指定1m単位 | V | Z | KZ | b | t | 対応コンベヤ | ||||
| Type | D | No. | コンベヤ 種類 | シャフト 種類 | |||||||
| SL-SHCNV SH-SHCNV | 12 | RE | CVGTA | K 駆動軸 | 80~300 | 19.5 | 12 | 8 | 4 | 2.5 | CVGTA |
| 15 | CVGTB | 21.5 | 22 | 12 | 5 | 3 | CVGTB | ||||
| 型式 | B ベルト幅 | 対応コンベヤ | ||||
| Type | D | No. | コンベヤ 種類 | シャフト 種類 | ||
| SL-SHCNV SH-SHCNV | 12 | RE | CVGA | K 駆動軸 | 30~300 (1mm指定) | CVGA/CVGB |
| CVGTA | KK 駆動軸固定寸 | - | CVGTA | |||
| CVSE | J 従動軸 | 100~500 (100mm指定) | CVSE/CVSF | |||
| R ローラ軸 | ||||||
| CVSFA | J 従動軸 | 60~300 (10mm指定) | CVSFA/CVSFC | |||
| K 駆動軸 | ||||||
| SVKA | J 従動軸 | 50~300 (50mm指定) 400 | SVKA/SVKB | |||
| K1 駆動軸1 | 50~250 (50mm指定) | |||||
| K2 駆動軸2 | 300 400 | |||||
| 15 | CVGC | K 駆動軸 | 40~300 (1mm指定) | CVGC/CVGD/CVSSA | ||
| CVGTB | KK 駆動軸固定寸 | - | CVGTB | |||
| CVSFB | K 駆動軸 | 60~300 (10mm指定) | CVSFB/CVSFD | |||
| 25 | CVSE | 100~500 (100mm指定) | CVSE/CVSF | |||
洗浄工程| ※材質がステンレスの場合、アルカリ系温水洗浄となることがあります。 | |
| ・脱脂洗浄(型式:SL-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:一般環境 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() エアブロー(オイルフリー) 使用 | ![]() | ![]() 防錆袋使用 |
| ・精密洗浄(型式:SH-□□) | ※表面処理が低温黒色クロムメッキの場合、IPA洗浄となります。 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄※ Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 中性洗剤洗浄 | ![]() | ![]() 材質に応じた電解研磨槽 で電解研磨 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水) 後に純水(10MΩ・cm)で 洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クリーンベンチ(クラス10) で実施 |
梱包例| 脱脂洗浄の場合 (TYPE型番:SL-□□) | 精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合 | |
| (TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) | ||
| オーステナイト系ステンレス・アルミ材質の場合 | 鉄・マルテンサイト系ステンレス材質の場合 | |
![]() | ![]() | ![]() |
| 一部商品・サイズによっては、 梱包形態が異なる場合がございます。 | [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 | [ ! ]防錆対策として乾燥剤を同封しております。 1梱包につき1つになります。 |
洗浄効果・利用推奨環境洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン・工程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| 精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| 電解研磨+精密洗浄 | SHD-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
- ( - ) | 8日目 |
| ・脱脂洗浄(防錆1重梱包) | :型番SL-□□ |
| ・精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SH-□□ |
| ・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SHD-□□ |
| 商品型番 | 洗浄方法 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 工程別 |
| SL-□□ | 脱脂洗浄 | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| SH-□□ | 精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| SHD-□□ | 電解研磨+精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| 型式 | B 指定1m単位 | ¥基準単価 | |||||||||||
| Type | D | No. | コンベヤ 種類 | シャフト 種類 | 最短B ~50 | B51 ~100 | B101 ~150 | B151 ~200 | B201 ~250 | B251 ~300 | B301 ~400 | B401 ~500 | |
| SL-SHCNV | 12 | RE | CVGA | J 従動軸 | 30~300 | 4,050 | 4,390 | 4,730 | 5,060 | 5,480 | 5,860 | - | - |
| CVGN | 4,040 | 4,370 | 4,730 | 5,060 | 5,480 | 5,860 | - | - | |||||
| 15 | CVGC | 40~300 | 4,490 | 4,680 | 5,150 | 5,630 | 6,240 | 6,790 | - | - | |||
| CVGR | 4,210 | 4,630 | 5,150 | 5,630 | 6,240 | 6,790 | - | - | |||||
| 12 | RE | CVGN | K 駆動軸 | 30~300 | 3,960 | 4,310 | 4,640 | 4,980 | 5,310 | 5,700 | - | - | |
| 15 | CVGR | 40~300 | 4,470 | 4,780 | 5,250 | 5,560 | 6,150 | 6,480 | - | - | |||
| 12 | RE | CVMASM | K 駆動軸 | 50~300 | 7,430 | 7,430 | 8,160 | 8,710 | 9,450 | 9,990 | - | - | |
| CVMABM | 6,850 | 6,850 | 7,380 | 8,000 | 8,520 | 9,050 | - | - | |||||
| 12 | RE | CVGTA | K 駆動軸 | 80~300 | - | 4,430 | 4,750 | 4,840 | 5,200 | 5,330 | - | - | |
| 15 | CVGTB | - | 4,820 | 4,820 | 4,980 | 5,360 | 5,470 | - | - | ||||
| 12 | RE | CVGA | K 駆動軸 | 30~300 | 5,670 | 6,200 | 6,770 | 7,270 | 7,790 | 8,360 | - | - | |
| CVGTA | KK 駆動軸固定寸 | - | 6,960 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| CVSE | J 従動軸 | 100~500 (100mm指定) | - | 4,520 | - | 5,130 | - | 5,690 | 6,240 | 6,860 | |||
| R ローラ軸 | - | 4,690 | - | 5,300 | - | 5,850 | 6,410 | 7,030 | |||||
| CVSFA | J 従動軸 | 60~300 (10mm指定) | - | 4,060 | 4,430 | 4,770 | 5,150 | 5,480 | - | - | |||
| K 駆動軸 | - | 5,990 | 6,530 | 7,070 | 7,680 | 8,250 | - | - | |||||
| SVKA | J 従動軸 | 50~300 (50mm指定) 400 | 3,870 | 4,210 | 4,540 | 4,920 | 5,220 | 6,090 | 7,040 | - | |||
| K1 駆動軸1 | 50~250 (50mm指定) | 4,720 | 4,860 | 5,220 | 5,340 | 5,530 | - | - | - | ||||
| K2 駆動軸2 | 300 400 | - | - | - | - | - | 5,760 | 6,090 | - | ||||
| 15 | CVGC | K 駆動軸 | 40~300 | 6,660 | 7,190 | 8,190 | 8,660 | 9,590 | 10,180 | - | - | ||
| CVGTB | KK 駆動軸固定寸 | - | 7,470 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| CVSFB | K 駆動軸 | 60~300 (10mm指定) | - | 6,380 | 6,980 | 7,580 | 8,320 | 8,990 | - | - | |||
| 25 | CVSE | 100~500 (100mm指定) | - | 7,650 | - | 9,900 | - | 11,830 | 13,910 | 16,510 | |||
| 型式 | B 指定1m単位 | ¥基準単価 | |||||||||||
| Type | D | No. | コンベヤ 種類 | シャフト 種類 | 最短B ~50 | B51 ~100 | B101 ~150 | B151 ~200 | B201 ~250 | B251 ~300 | B301 ~400 | B401 ~500 | |
| SH-SHCNV | 12 | RE | CVGA | J 従動軸 | 30~300 | 4,650 | 4,990 | 5,330 | 5,660 | 6,080 | 6,460 | - | - |
| CVGN | 4,640 | 4,970 | 5,330 | 5,660 | 6,080 | 6,460 | - | - | |||||
| 15 | CVGC | 40~300 | 5,090 | 5,280 | 5,750 | 6,230 | 6,840 | 7,390 | - | - | |||
| CVGR | 4,810 | 5,230 | 5,750 | 6,230 | 6,840 | 7,390 | - | - | |||||
| 12 | RE | CVGN | K 駆動軸 | 30~300 | 4,560 | 4,910 | 5,240 | 5,580 | 5,910 | 6,300 | - | - | |
| 15 | CVGR | 40~300 | 5,070 | 5,380 | 5,850 | 6,160 | 6,750 | 7,080 | - | - | |||
| 12 | RE | CVMASM | K 駆動軸 | 50~300 | 8,030 | 8,030 | 8,760 | 9,310 | 10,050 | 10,590 | - | - | |
| CVMABM | 7,450 | 7,450 | 7,980 | 8,600 | 9,120 | 9,650 | - | - | |||||
| 12 | RE | CVGTA | K 駆動軸 | 80~300 | - | 5,030 | 5,350 | 5,440 | 5,800 | 5,930 | - | - | |
| 15 | CVGTB | - | 5,420 | 5,420 | 5,580 | 5,960 | 6,070 | - | - | ||||
| 12 | RE | CVGA | K 駆動軸 | 30~300 | 6,270 | 6,800 | 7,370 | 7,870 | 8,390 | 8,960 | - | - | |
| CVGTA | KK 駆動軸固定寸 | - | 7,560 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| CVSE | J 従動軸 | 100~500 (100mm指定) | - | 5,120 | - | 5,730 | - | 6,290 | 6,840 | 7,460 | |||
| R ローラ軸 | - | 5,290 | - | 5,900 | - | 6,450 | 7,010 | 7,630 | |||||
| CVSFA | J 従動軸 | 60~300 (10mm指定) | - | 4,660 | 5,030 | 5,370 | 5,750 | 6,080 | - | - | |||
| K 駆動軸 | - | 6,590 | 7,130 | 7,670 | 8,280 | 8,850 | - | - | |||||
| SVKA | J 従動軸 | 50~300 (50mm指定) 400 | 4,470 | 4,810 | 5,140 | 5,520 | 5,820 | 6,690 | 7,640 | - | |||
| K1 駆動軸1 | 50~250 (50mm指定) | 5,320 | 5,460 | 5,820 | 5,940 | 6,130 | - | - | - | ||||
| K2 駆動軸2 | 300 400 | - | - | - | - | - | 6,360 | 6,690 | - | ||||
| 15 | CVGC | K 駆動軸 | 40~300 | 7,260 | 7,790 | 8,790 | 9,260 | 10,190 | 10,780 | - | - | ||
| CVGTB | KK 駆動軸固定寸 | - | 8,070 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| CVSFB | K 駆動軸 | 60~300 (10mm指定) | - | 6,980 | 7,580 | 8,180 | 8,920 | 9,590 | - | - | |||
| 25 | CVSE | 100~500 (100mm指定) | - | 8,250 | - | 10,500 | - | 12,430 | 14,510 | 17,110 | |||
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | |
| 小口 | 大口 | 大口 | |
| 数 量 | 1~3 | 4~19 | 20~ |
| 出荷日 | 通常 | +3日 | お見積り |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
コンベヤ用シャフト
4通常価格(税別):5,760円~

ミスミ
コンベヤ用タイミングプーリ
0通常価格(税別):4,980円~

ミスミ
コンベヤヨウクドウプーリ (CHTDW)
0
ミスミ
エンプラブロックチェーン
0通常価格(税別):340円~

ミスミ
GVコンベヤ用駆動軸
0通常価格(税別):5,650円~

ミスミ
GVコンベヤ用従動軸
0通常価格(税別):5,090円~

ミスミ
GVコンベヤ用平ベルトアイドラー
0通常価格(税別):4,190円~

ミスミ
コンベヤ用アルミフレーム
4.3
ミスミ
コンベヤ用プーリホルダ(テンションタイプ)
5通常価格(税別):1,220円~