メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

回転ダンパー

回転ダンパー GPACM28-004
通常単価(税別)
8,362
税込単価
9,198
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・回転方向にブレーキをかけることができます・回転ユニット(GPACM28-002)やワンウェイ...

詳細を確認
  • 最新の商品情報は、本Webページにてご確認ください。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番:

GPACM28-004
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

GPACM28-004の仕様・寸法情報

特性・用途
該当なし
適応シリーズ
ミスミ アルミパイプフレーム(φ28)
種類
バネ・ストッパ・アブソーバ(緩衝)
材質
[アルミニウム] アルミニウム
適用パイプ径(φ),(□)
28
洗浄方法
洗浄無し
表面処理
白アルマイト処理
材質証明書
対象
材質証明書:材質
本体:A6005CS-TS、カバー:SPHC、タッピングネジ:SCM435、ダンパーギア:ポリアセタール
材質証明書:表面処理
本体:白アルマイト処理、カバー:三価クロメート、タッピングネジ:三価クロメート
RoHS?
10
-
-
chemSHERPA
調査中

外形図・規格表

外形図

GPACM28-004
[ ! ]φ6.2通しは回転ユニットGPACM28-002やワンウェイクラッチ付回転ユニットGPACM28-003と取付時に使用します。
構成部品[ M ]材質[ S ]表面処理
本体A6005CS-T5-
カバーSPHC三価クロメート
タッピングネジSCM435三価クロメート
ダンパーギヤポリアセタール

規格表

型番
GPACM28-004
・下表の価格表は24年3月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型番質量
(g)
¥基準単価
GPACM28-0041418,362
■ 制動トルク(反時計回り方向)
定格トルク:(150 ± 30)× 10⁻³ N·m:(1500 ± 300 gf・cm)
上記が、ブレーキが作用する際にダンパー内部で発生するトルクの目安となります。
■ 使用条件について(参考)
推奨使用条件は以下の通りです。
最大使用回転速度:50 rpm
最大使用サイクル:10 cycle/min
耐久性:50 rpm・10 cycle/min を超えない条件を推奨
※制動トルクはダンパーの構造特性上、温度・回転速度・摩耗・個体差などで変動する可能性があるため、
目安値として設計をお願いします。

使用例

回転軸にブレーキをかけることができます。
回転ユニット(GPACM28-002)、或いはワンウェイクラッチ付回転ユニット(GPACM28-003)と組み合わせて使用します。
折り返しテーブルの例
  テーブルの回転軸に回転ダンパ(GPACM28-004)
を取付けます。
上からワークが流れてきて、テーブルが倒れる
仕組みになっています。
テーブルが倒れる方向に、回転ダンパでブレーキを
かけています。

【ワンウェイクラッチ付回転ユニット(型式:GPACM28-003)取付方法】
手順1手順2手順3手順4
●●●:関連画像
ワンウェイクラッチ付回転
(型式:GPACM28-003)を用意します。
リリースプレートが下に来るように置きます。4か所のボルト(タッピングネジM3.5×10)
を外します。
ボルトを外した面に、回転ダンパー(型
式:GPACM28-004)を置き、穴同士
が重なるようにします。
手順5手順6手順7 
 
手順3で取り外したボルトを、回転ダンパー
の穴から、回転ダンパーの底まで挿入します。
プラスドライバーを用いて、ダンパーの底で
回転ユニットと締結します。(直径Φ5以下の
ドライバーをご利用ください)
この状態で、アルミパイプフレームに取り付
け、ご利用ください。
 

型番リスト

表示件数
型番
GPACM28-004
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,362
( 9,198 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・回転方向にブレーキをかけることができます
・回転ユニット(GPACM28-002)やワンウェイクラッチ付回転ユニット(GPACM28-003)と組み合わせて使用します

ご注意

  • 最新の商品情報は、本Webページにてご確認ください。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数量1~2021~
出荷日通常お見積り
出荷日については、こちらをご覧ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

回転ダンパーの型番GPACM28-004のページです。 型番GPACM28-004に関する仕様情報を記載しております。
回転ダンパーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
回転ダンパー
回転ユニット
回転スライドスリーブ
ワンウェイクラッチ付回転ユニット
回転スライドスリーブ(羽根つき)
ワーク減速ユニット
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格8,3623,467367 -5,3027708,158
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
特性・用途該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし
適応シリーズミスミ アルミパイプフレーム(φ28)ミスミ アルミパイプフレーム(φ28)ミスミ アルミパイプフレーム(φ28)ミスミ アルミパイプフレーム(φ28)ミスミ アルミパイプフレーム(φ28)ミスミ アルミパイプフレーム(φ28)
種類バネ・ストッパ・アブソーバ(緩衝)取付金具・コネクタ取付金具・コネクタ取付金具・コネクタ取付金具・コネクタローラ・スライダ(搬送)
材質アルミニウムアルミニウムアルミニウムアルミニウムアルミニウムアルミニウム
適用パイプ径(φ),(□)282828282828
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプフレーム・グリーンフレーム用アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト