メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ワーク減速ユニット

ワーク減速ユニット GPACM28-007
通常単価(税別)
8,158
税込単価
8,974
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・ワークが流れてくる速度を減速させるためのワーク減速機です・フライホイールの調整をすることでブ...

詳細を確認
  • 最新の商品情報は、本Webページにてご確認ください。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番:

GPACM28-007
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GPACM28-007の仕様・寸法情報

特性・用途
該当なし
適応シリーズ
ミスミ アルミパイプフレーム(φ28)
種類
ローラ・スライダ(搬送)
材質
[アルミニウム] アルミニウム
適用パイプ径(φ),(□)
28
洗浄方法
洗浄無し
表面処理
白アルマイト処理
材質証明書
対象
材質証明書:材質
本体:A6063-T5、ローラー:ナイロン、カバー:SPHC
材質証明書:表面処理
本体:白アルマイト処理、カバー:三価クロメート
RoHS?
10
-
-
chemSHERPA
調査中

外形図・規格表

外形図

GPACM28-007

[ ! ]上記寸法は90°クロスジョイントGPJT28-112を取付時の参考寸法となります。
クロスジョイントにより位置を調整することができます。
[ ! ]アルミパイプフレームへ取付の際は、90°クロスジョイントGPJT28-112をご使用ください。
構成部品[ M ]材質[ S ]表面処理
本体A6063S-T5白アルマイト処理
ローラーナイロン
フライホイールSPHC三価クロメート
プレートSPHC三価クロメート

規格表

型番
GPACM28-007
・下表の価格表は24年3月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型番質量
(g)
¥基準単価
GPACM28-0078648,158

使用例

ホイールコンベヤの間にワーク減速ユニットを取り付け、ワークの流れる速度を減速できます。
ブレーキの強さはフライホイールの枚数を変えて調整してください。(調整方法は下記の【フライホイールの調整方法】をご確認ください。)
アルミパイプフレームへの取付けにはアルミパイプフレーム用ジョイント:GPJT28-112をご使用ください。リンクは>>こちら
【フライホイールの調整方法】
手順1手順2手順3手順4

ローラーの下にフライホイールが2枚
セットされています。

ラジオペンチ等でスナップピンを
引っ張り、取り外します。
フライホイールの枚数を調整します。
(参考)
フライホイール2枚:ブレーキ強
フライホイール1枚:ブレーキ中

再度スナップピンを差し込み、
調整完了です。

型番リスト

表示件数
型番
GPACM28-007
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,158
( 8,974 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワークが流れてくる速度を減速させるためのワーク減速機です
・フライホイールの調整をすることでブレーキの強さを調整することができます

ご注意

  • 最新の商品情報は、本Webページにてご確認ください。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。
[ ! ]表示数量越えはWOSにてご確認ください。
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数量1~1011~
出荷日通常お見積り
出荷日については、こちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ワーク減速ユニットの型番GPACM28-007のページです。 型番GPACM28-007に関する仕様情報を記載しております。
ワーク減速ユニットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワーク減速ユニット
回転ユニット
リリースユニット
アンチバックユニット
ワンウェイクラッチ付回転ユニット
回転スライドスリーブ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格8,1583,4672,3965615,302367 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
特性・用途該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし
適応シリーズミスミ アルミパイプフレーム(φ28)ミスミ アルミパイプフレーム(φ28)ミスミ アルミパイプフレーム(φ28)ミスミ アルミパイプフレーム(φ28)ミスミ アルミパイプフレーム(φ28)ミスミ アルミパイプフレーム(φ28)
種類ローラ・スライダ(搬送)取付金具・コネクタパーツホルダ・アンチバックパーツホルダ・アンチバック取付金具・コネクタ取付金具・コネクタ
材質アルミニウムアルミニウムアルミニウムアルミニウムアルミニウムアルミニウム
適用パイプ径(φ),(□)282828282828

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプフレーム・グリーンフレーム用アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト