メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

回転ユニット

回転ユニット GPACM28-002
通常単価(税別)
3,467
税込単価
3,814
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・アルミパイプフレームに取り付け、両方向に回転させることができます・内部にベアリングが組み込ま...

詳細を確認
  • 最新の商品情報は、本Webページにてご確認ください。
  • 付属の止めねじは回転ユニット本体に取り付いております。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番:

GPACM28-002
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GPACM28-002の仕様・寸法情報

特性・用途
該当なし
適応シリーズ
ミスミ アルミパイプフレーム(φ28)
種類
取付金具・コネクタ
材質
[アルミニウム] アルミニウム
適用パイプ径(φ),(□)
28
洗浄方法
洗浄無し
表面処理
白アルマイト処理
材質証明書
対象
材質証明書:材質
本体:A6005CS-TS、プレート:SPHC、タッピングネジ:SCM435、ベアリング:SUJ2、止めねじ:SUS304
材質証明書:表面処理
本体:白アルマイト処理、プレート&タッピングネジ:三価クロメート
RoHS?
10
-
-
chemSHERPA
調査中

外形図・規格表

外形図

GPACM28-002
構成部品[ M ]材質[ S ]表面処理
本体A6005CS-T5白アルマイト処理
プレートSPHC三価クロメート
タッピングネジSCM435三価クロメート
ベアリングSUJ2
止めねじSUS304

規格表

型番
GPACM28-002
・下表の価格表は24年3月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型番付属止めねじ付属タッピングネジ質量(g)¥基準単価
止めねじ個数タッピングネジ個数
GPACM28-002M5×52M3.5×1082403,467

使用例

付属の止めねじを使用し、アルミパイプフレームに回転ユニットを固定します。
他のアルミパイプフレームと締結する際は、平行取付ジョイントGPJT28-171などをご利用ください。

型番リスト

表示件数
型番
GPACM28-002
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,467
( 3,814 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルミパイプフレームに取り付け、両方向に回転させることができます
・内部にベアリングが組み込まれているため、アルミパイプフレームをスムーズに回転可能です

ご注意

  • 最新の商品情報は、本Webページにてご確認ください。
  • 付属の止めねじは回転ユニット本体に取り付いております。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。
[ ! ]表示数量越えはWOSにてご確認ください。
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数量1~1011~
出荷日通常お見積り
出荷日については、こちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

回転ユニットの型番GPACM28-002のページです。 型番GPACM28-002に関する仕様情報を記載しております。
回転ユニットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
回転ユニット
ワンウェイクラッチ付回転ユニット
リリースユニット
回転ダンパー
アンチバックユニット
回転スライドスリーブ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格3,4675,3022,3968,362561367 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
特性・用途該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし
適応シリーズミスミ アルミパイプフレーム(φ28)ミスミ アルミパイプフレーム(φ28)ミスミ アルミパイプフレーム(φ28)ミスミ アルミパイプフレーム(φ28)ミスミ アルミパイプフレーム(φ28)ミスミ アルミパイプフレーム(φ28)
種類取付金具・コネクタ取付金具・コネクタパーツホルダ・アンチバックバネ・ストッパ・アブソーバ(緩衝)パーツホルダ・アンチバック取付金具・コネクタ
材質アルミニウムアルミニウムアルミニウムアルミニウムアルミニウムアルミニウム
適用パイプ径(φ),(□)282828282828
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプフレーム・グリーンフレーム用アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト