メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

折りたたみコネクタ

折りたたみコネクタ GPACM28-005
通常単価(税別)
897
税込単価
987
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・アルミパイプフレームに適合する差込みタイプの折り畳みコネクタです・可動範囲は0~180°です

詳細を確認
  • 最新の商品情報は、本Webページにてご確認ください。
  • 十分な保持力がないため、パイプが抜けてしまうことがあります。
  • アルミパイプフレームへ取り付けの際、折りたたみコネクタの取付側と反対側のフレームはジョイントで固定してください。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
詳細を確認

型番:

GPACM28-005
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GPACM28-005の仕様・寸法情報

特性・用途
該当なし
適応シリーズ
ミスミ アルミパイプフレーム(φ28)
種類
取付金具・コネクタ
材質
[アルミニウム] ADC12
適用パイプ径(φ),(□)
28
洗浄方法
洗浄無し
表面処理
なし
材質証明書
対象
材質証明書:材質
本体:ADC12、取付部:天然ゴム(NR)、取付プレート:SPHC、軸部:SUM24L、止め輪:STS304、ボルト:SCM435
材質証明書:表面処理
取付プレート&軸部&ボルト:三価クロメート
RoHS?
10
-
-
chemSHERPA
調査中

外形図・規格表

外形図

GPACM28-005
構成部品[ M ]材質[ S ]表面処理
本体ADC12
取付部天然ゴム(NR)
取付プレートSPHC三価クロメート
軸部SUM24L三価クロメート
止め輪STS304
ボルトSCM435三価クロメート

規格表

型番
GPACM28-005
・下表の価格表は24年3月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型番付属ボルト質量
(g)
¥基準単価
ボルト個数
GPACM28-005M6×30293897

使用例

アルミパイプフレームの端面に折りたたみコネクタを圧入します。
六角穴付きボルトを締め付けることで、取付部(ラバー)が広がり、アルミパイプフレームに固定されます。
折りたたみコネクタの可動範囲は0~180°です。

型番リスト

表示件数
型番
GPACM28-005
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
897
( 987 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルミパイプフレームに適合する差込みタイプの折り畳みコネクタです
・可動範囲は0~180°です

ご注意

  • 最新の商品情報は、本Webページにてご確認ください。
  • 十分な保持力がないため、パイプが抜けてしまうことがあります。
  • アルミパイプフレームへ取り付けの際、折りたたみコネクタの取付側と反対側のフレームはジョイントで固定してください。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。
[ ! ]表示数量越えはWOSにてご確認ください。
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数量1~3031~
出荷日通常お見積り
出荷日については、こちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

折りたたみコネクタの型番GPACM28-005のページです。 型番GPACM28-005に関する仕様情報を記載しております。
折りたたみコネクタのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
折りたたみコネクタ
TCC-BK ボルトキット
パイプガード
キャスターマウント
ボード取付クランプ
マルチ取付ジョイント
メーカーミスミイマオコーポレーションミスミミスミミスミミスミ
通常価格8974703259581,835492
通常出荷日在庫品1日目4日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
特性・用途該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし
適応シリーズミスミ アルミパイプフレーム(φ28)その他ミスミ アルミパイプフレーム(φ28)ミスミ アルミパイプフレーム(φ28)ミスミ アルミパイプフレーム(φ28)ミスミ アルミパイプフレーム(φ28)
種類取付金具・コネクタボルト・ナット・工具カバー取付金具・コネクタ取付金具・コネクタ取付金具・コネクタ
材質ADC12ステンレスポリプロピレンADC12アルミニウムアルミニウム
適用パイプ径(φ),(□)28-28282828

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプフレーム・グリーンフレーム用アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト