メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ローラーブラケットユニット

ローラーブラケットユニット GPACM28-001
通常単価(税別)
2,080
税込単価
2,288
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・アルミパイプフレームの溝に沿ってスライドが可能なローラーブラケットです

  • 最新の商品情報は、本Webページにてご確認ください。
  • 締結時には別売りのアルミパイプフレーム用ジョイントをご利用ください。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番:

GPACM28-001
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GPACM28-001の仕様・寸法情報

特性・用途
該当なし
適応シリーズ
ミスミ アルミパイプフレーム(φ28)
種類
ローラ・スライダ(搬送)
材質
[アルミニウム] アルミニウム
適用パイプ径(φ),(□)
28
洗浄方法
洗浄無し
表面処理
白アルマイト処理
材質証明書
対象
材質証明書:材質
ローラー用フレーム:A6063S-T5、ベアリング:SUJ2、ローラー:ポリアセタール、軸:SWCH10A
材質証明書:表面処理
ローラー用フレーム:白アルマイト処理、軸:三価クロメート
RoHS?
10
-
-
chemSHERPA
調査中

外形図・規格表

外形図

GPACM28-001
構成部品[ M ]材質[ S ]表面処理
ローラー用フレームA6063S-T5白アルマイト処理
ベアリングSUJ2
ローラーポリアセタール
SWCH10A三価クロメート
[ ! ]ローラー用フレームの切断面には表面処理がされておりません。

規格表

型番
GPACM28-001
・下表の価格表は24年3月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型番質量
(g)
¥基準単価
GPACM28-001832,080

使用例

アルミパイプフレームにはめ込み、溝に沿ってスライドすることができます。
締結には、アルミパイプフレーム用ジョイントが必要です。

型番リスト

表示件数
型番
GPACM28-001
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,080
( 2,288 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルミパイプフレームの溝に沿ってスライドが可能なローラーブラケットです

ご注意

  • 最新の商品情報は、本Webページにてご確認ください。
  • 締結時には別売りのアルミパイプフレーム用ジョイントをご利用ください。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。
[ ! ]表示数量越えはWOSにてご確認ください。
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数量1~2021~
出荷日通常お見積り
出荷日については、こちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ローラーブラケットユニットの型番GPACM28-001のページです。 型番GPACM28-001に関する仕様情報を記載しております。
ローラーブラケットユニットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ローラーブラケットユニット
TCC-BK ボルトキット
Φ28アルミパイプフレーム用アウターキャップ
パイプガード
キャスターマウント
ボード取付クランプ
メーカーミスミイマオコーポレーションミスミミスミミスミミスミ
通常価格2,080470383259581,835
通常出荷日在庫品1日目4日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
特性・用途該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし
適応シリーズミスミ アルミパイプフレーム(φ28)その他ミスミ アルミパイプフレーム(φ28)ミスミ アルミパイプフレーム(φ28)ミスミ アルミパイプフレーム(φ28)ミスミ アルミパイプフレーム(φ28)
種類ローラ・スライダ(搬送)ボルト・ナット・工具キャップ・インサートカバー取付金具・コネクタ取付金具・コネクタ
材質アルミニウムステンレスポリエチレンポリプロピレンADC12アルミニウム
適用パイプ径(φ),(□)28-28282828

パイプフレーム・グリーンフレーム用アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト