メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

小物取付ジョイント 水平取付タイプ

小物取付ジョイント 水平取付タイプ GPACK28-001
通常単価(税別)
148
税込単価
163
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・アルミパイプフレームに小物などのパーツを水平に取付ける際に使用します

  • 最新の商品情報は、本Webページにてご確認ください。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番:

GPACK28-001
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GPACK28-001の仕様・寸法情報

特性・用途
該当なし
適応シリーズ
ミスミ アルミパイプフレーム(φ28)
種類
取付金具・コネクタ
材質
[アルミニウム] ADC12
適用パイプ径(φ),(□)
28
洗浄方法
洗浄無し
材質証明書
対象
材質証明書:材質
本体:ADC12、ボルト:SCM435
材質証明書:表面処理
ボルト:三価クロメート
RoHS?
10
chemSHERPA
調査中

外形図・規格表

外形図

GPACK28-001
構成部品[ M ]材質[ S ]表面処理
本体ADC12
ボルトSCM435三価クロメート

規格表

型番
GPACK28-001
・下表の価格表は24年3月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型番質量
(g)
付属ボルト耐荷重(N)¥基準単価
ボルト個数
GPACK28-0017M6×3021,961148

使用例

2本のボルトを使用し、プレートや小物を取り付けできます。

 

型番リスト

表示件数
型番
GPACK28-001
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
148
( 163 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルミパイプフレームに小物などのパーツを水平に取付ける際に使用します

ご注意

  • 最新の商品情報は、本Webページにてご確認ください。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。
[ ! ]表示数量越えはWOSにてご確認ください。
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数量1~100101~
出荷日通常お見積り
出荷日については、こちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

小物取付ジョイント 水平取付タイプの型番GPACK28-001のページです。 型番GPACK28-001に関する仕様情報を記載しております。
小物取付ジョイント 水平取付タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
小物取付ジョイント 水平取付タイプ
小物取付ジョイント 垂直取付タイプ
小物取付ジョイント スプリング・ワイヤ用
プレート取付ジョイント
プレート取付ジョイント(オフセットタイプ)
マルチ取付ジョイント
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格14814377075141492
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
特性・用途該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし
適応シリーズミスミ アルミパイプフレーム(φ28)ミスミ アルミパイプフレーム(φ28)ミスミ アルミパイプフレーム(φ28)ミスミ アルミパイプフレーム(φ28)ミスミ アルミパイプフレーム(φ28)ミスミ アルミパイプフレーム(φ28)
種類取付金具・コネクタ取付金具・コネクタ取付金具・コネクタ取付金具・コネクタ取付金具・コネクタ取付金具・コネクタ
材質ADC12ADC12ADC12アルミニウムアルミニウムアルミニウム
適用パイプ径(φ),(□)282828282828
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプフレーム・グリーンフレーム用アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト