メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
    • EU_RoHS
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

プレート式キャスタ取付ジョイント

プレート式キャスタ取付ジョイント GPACCA28-001
通常単価(税別)
491
税込単価
540
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・プレート式キャスタを取付ける際に使用します。リンクはこちら

詳細を確認
  • 最新の商品情報は、本Webページにてご確認ください。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

型番:

GPACCA28-001
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GPACCA28-001の仕様・寸法情報

特性・用途
該当なし
適応シリーズ
ミスミ アルミパイプフレーム(φ28)
種類
取付金具・コネクタ
材質
[アルミニウム] ADC12
適用パイプ径(φ),(□)
28
洗浄方法
洗浄無し
材質証明書
対象
材質証明書:材質
本体:ADC12、ボルト&ナット&ワッシャ:SWCH10A
材質証明書:表面処理
ボルト&ナット&ワッシャ:三価クロメート
RoHS?
10
chemSHERPA
調査中

外形図・規格表

外形図

GPACCA28-001
構成部品[ M ]材質[ S ]表面処理
本体ADC12
ボルトSWCH10A三価クロメート
ナット
ワッシャ

規格表

型番
GPACCA28-001
・下表の価格表は24年3月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型番本体付属ボルト・ナット・ワッシャ質量/セット
(g)
対応キャスタ¥基準単価
ボルト個数ナット個数ワッシャ個数
GPACCA28-0012M8×352M82M8280GPHCP□-□491
[ ! ]プレート式キャスタ(GPHCP□-□)のリンクは>>こちら

使用例

プレート式キャスタの上に置き、アルミパイプフレームを挟み込むようにして締結します。

型番リスト

表示件数
型番
GPACCA28-001
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
491
( 540 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・プレート式キャスタを取付ける際に使用します。リンクはこちら

ご注意

  • 最新の商品情報は、本Webページにてご確認ください。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。
[ ! ]表示数量越えはWOSにてご確認ください。
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数量1~100101~
出荷日通常お見積り
出荷日については、こちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

プレート式キャスタ取付ジョイントの型番GPACCA28-001のページです。 型番GPACCA28-001に関する仕様情報を記載しております。
プレート式キャスタ取付ジョイントのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プレート式キャスタ取付ジョイント
プレート式キャスタ取付 位置決めジョイント
プレート式キャスタ取付 挟み込みジョイント
プレート取付ジョイント
プレート取付ジョイント(オフセットタイプ)
マルチ取付ジョイント
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格4918701,35875141492
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
特性・用途該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし該当なし
適応シリーズミスミ アルミパイプフレーム(φ28)ミスミ アルミパイプフレーム(φ28)ミスミ アルミパイプフレーム(φ28)ミスミ アルミパイプフレーム(φ28)ミスミ アルミパイプフレーム(φ28)ミスミ アルミパイプフレーム(φ28)
種類取付金具・コネクタ取付金具・コネクタ取付金具・コネクタ取付金具・コネクタ取付金具・コネクタ取付金具・コネクタ
材質ADC12アルミニウムアルミニウムアルミニウムアルミニウムアルミニウム
適用パイプ径(φ),(□)282828282828
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプフレーム・グリーンフレーム用アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト