メカニカル部品技術窓口


| Type | 取手・プレート | [ A ]付属品 | 洗浄方法 | ||||
| [ M ]材質 | [ S ]表面処理 | 洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 | ||
| SL-UHFNG | A6063 | アルマイト処理 | SHFBS5−12 [ M ]SUS304相当 [ ! ]付属品のねじは2本となります。 | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-UHFNG | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
| SL-UHFNGL | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | |||
| SH-UHFNGL | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||
詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。| 型式 |
| SL-UHFNG120 |
| 型式 | 対応アルミフレーム | L1 | P1 | P2 | P3 | P4 | W | N1 | N2 | R | T | 参考質量 | |||
| Type | L | キリ | サラザグリ | キリ | サラザグリ | (g) | |||||||||
| SL-UHFNG SH-UHFNG | 100 | 5シリーズ 6シリーズ 8シリーズ 8-45シリーズ | 110 | 145 | 100 | 9 | 13.5 | 16 | 5.5 | 11 | 5.5 | 11 | 5 | 3.2 | 50 |
| 120 | 130 | 165 | 120 | 52.5 | |||||||||||
| 125 | 135 | 170 | 125 | 54 | |||||||||||
| SL-UHFNGL SH-UHFNGL | 100 | 6シリーズ 8シリーズ 8-45シリーズ 10シリーズ | 110 | 150 | 100 | 10 | 15 | 25 | 6.6 | 13 | 5.5 | 11 | 4 | 5 | 78 |
| 120 | 130 | 170 | 120 | 85 | |||||||||||
| 125 | 135 | 175 | 125 | 87 | |||||||||||
| L | ¥基準単価 | |||
| SL-UHFNG | SH-UHFNG | SL-UHFNGL | SH-UHFNGL | |
| 100 | 1,360 | 1,690 | 1,670 | 2,000 |
| 120 | 1,530 | 1,860 | 1,800 | 2,130 |
| 125 | 1,650 | 1,980 | 1,890 | 2,220 |
| Type | 適用ボルト・ナット(アルミフレーム取付用) | |||||||
| 5シリーズ | 6シリーズ | 8シリーズ | 10シリーズ | |||||
| 8-45シリーズ | ||||||||
| ボルト | ナット | ボルト | ナット | ボルト | ナット | ボルト | ナット | |
| SL-UHFNG SH-UHFNG | 皿ボルト5-8 | HNTT5-5 | 皿ボルト5-12 | HNTT6-5 | 皿ボルト5-15 | HNTT8-5 | ― | |
| SL-UHFNGL SH-UHFNGL | ― | 皿ボルト6-12 | HNTT6-6 | 皿ボルト6-15 | HNTT8-6 | 皿ボルト6-20 | HNTT10-6 | |

■表面処理詳細
| 名称 | 層厚さ (μm) | 処理できる材質 | 使用例 | 目的・特長 | 備考 | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アルマイト(白色) | 3~5 | アルミ合金 | - | 防食性、高摩耗性 電気伝導性がない | 表面に堅い酸化皮膜を 生成させ、酸化皮膜の 細孔を利用して着色す る着色アルマイトがあ る | UHFNG |
その他の表面処理については こちら
| ねじ | 取手用座金 | ナット | |
|---|---|---|---|
| カテゴリページ | ねじ・ボルト カテゴリ | 取手 カテゴリ | ナット カテゴリ |
| 代表商品 | ばね座金・平座金組込 六角穴付ボルト | 取手用座金 | ナット-単品販売- |
| 画像 |
| 商品名 | アングル取手 プレート付タイプ | アングル取手 鋳物オフセットタイプ | アングル取手 小径タイプ | アングル取手 アルミタイプ | アングル取手 丸棒グリップタイプ | 丸棒取手 寸法固定タイプ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 写真 | | |||||
| U字形種類 | アングル取手 | アングル取手 | アングル取手 | アングル取手 | アングル取手 | 丸棒取手 |
| 取付方法 | 外止め | 外止め | めねじ | 外止め | 外止め | めねじ |
取手全商品リストは こちら
洗浄工程作業環境:一般環境 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水)後 純水で洗浄 | ![]() | ![]() オイルフリー コンプレッサー 使用 | ![]() | ![]() 防錆袋1重梱包 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水)後 純水(10MΩ・cm)で洗浄 | ![]() | ![]() 純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クラス10クリーン環境内の クリーンベンチで実施 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 | ![]() | ![]() 材質に応じた電解研磨層で 電解研磨 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水)後 純水(10MΩ・cm)で洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クラス10クリーン環境内の クリーンベンチで実施 |
梱包例| 脱脂洗浄の場合 (TYPE型番:SL-□□) ![]() 一部商品・サイズによっては、 梱包形態が異なる場合がございます。 | 精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合 (TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) ![]() [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 |
洗浄効果・利用推奨環境洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン・工程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| 精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| 電解研磨+精密洗浄 | SHD-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| 型番 |
|---|
| ・脱脂洗浄(防錆1重梱包) | :型番SL-□□ |
| ・精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SH-□□ |
| ・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SHD-□□ |
| 商品型番 | 洗浄方法 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 工程別 |
| SL-□□ | 脱脂洗浄 | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| SH-□□ | 精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| SHD-□□ | 電解研磨+精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | ||
| 小口 | 大口 | |||
| 数 量 | 1〜9 | 10〜14 | 15〜50 | 51~ |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | お見積り |

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
丸棒取手 寸法固定タイプ
4.6通常価格(税別):283円~

ミスミ
アングル取手 座金選択タイプ
4.3通常価格(税別):578円~

ミスミ
楕円取手 外付タイプ
4.4通常価格(税別):1,502円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 取手 丸棒
3.4通常価格(税別):220円~

ミスミ
つまみ取手
4.5通常価格(税別):243円~

ミスミ
丸棒取手 台座プレート付タイプ
4.5通常価格(税別):693円~

ミスミ
ステンレス埋め込み取手 おねじ/めねじ取付タイプ
4.2通常価格(税別):774円~

ミスミ
丸棒取手 L・H寸指定タイプ
4.2
ミスミ
楕円取手
4.6通常価格(税別):811円~