メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個からご...
詳細を確認
| mm | 呼び | |||||
| T10150 | T10200 | T10250 | T10300 | T10300 | T10500 | |
| A | 17 | 22 | 27 | 32 | 43 | 53 |
| W | 22 | 27 | 32 | 37 | 48 | 58 |
| L 歯数12~40 | 37 | 42 | 47 | 52 | 61 | 70 |
| L 歯数44~60 | 37 | 42 | 52 | 57 | 63 | 70 |
| dH7 軸穴内径 | M (並目) | 付属品 セットスクリュー |
| 8~12 | M4 | M4×3 |
| 13~17 | M5 | M5×4 |
| 18~30 | M6 | M6×5 |
| 31~45 | M8 | M8×6 |
| 46~70 | M10 | M10×8 |

| Type | ベルト幅 | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 | [ A ]付属品 | 洗浄方法 | |||||||||
| 15mm | 20mm | 25mm | 30mm | 40mm | 50mm | プーリ | フランジ | セットスクリュー | 洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 | ||
| SL-TTPA | T10150 | T10200 | T10250 | T10300 | T10400 | T10500 | アルミ合金 | アルミ合金 | 白アルマイト | SUS304 | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-TTPA | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||||||||||
| SL-TTPB | 黒アルマイト | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | |||||||||
| SH-TTPB | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||||||||||
| SL-TTPK | 硬質アルマイト | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | |||||||||
| SH-TTPK | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||||||||||
| SL-TTPN | 無電解ニッケルメッキ | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | |||||||||
| SH-TTPN | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | ||||||||||
詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。| 型式 | − | プーリ形状 | − | 軸穴仕様・内径 | − | Z | − | J | − | Q | − | R | − | S | − | T | |
| (軸穴仕様:H・P・N・C) | SL-TTPA14T10500 | − | A | − | NK10 | ||||||||||||
| (軸穴仕様:V・F) | SH-TTPA48T10500 | − | B | − | V20 | − | Z38 | − | J23.5 | ||||||||
| (軸穴仕様:Y・WB) | SL-TTPA24T10250 | − | A | − | Y25 | − | Q37 | − | R37 | − | S7 | − | T7 |
| 型式 | プーリ 形状 | プーリ形状 | P.D. | O.D | D | F | E | |||||||
| Type | 歯数 | 種類 呼び幅 | A | B | ||||||||||
| 軸穴仕様 (~)1mm単位指定(・)選択 | ||||||||||||||
| H(d) | P(d) | N(d)・ | H(d) | P(d) | N(d)・ | |||||||||
| 丸穴 | 丸穴 | C(d) | 丸穴 | 丸穴 | C(d) | |||||||||
| V(d)・ | + | キー溝 | V(d)・ | + | キー溝 | |||||||||
| Y(d)・ | タップ | + | F(d)・Z | タップ | + | |||||||||
| WB(d) | タップ | 段付穴 | タップ | |||||||||||
| Z・Q・R | ||||||||||||||
| 段付穴 | ||||||||||||||
| SL-TTPA SH-TTPA SL-TTPB SH-TTPB SL-TTPK SH-TTPK SL-TTPN SH-TTPN | 12 | T10150 T10200 T10250 T10300 T10400 T10500 | A | 8〜23 | 8~18 | 8~18 | − | − | − | 38.20 | 36.35 | − | 40 | 27 |
| 13 | 8〜26 | 8~21 | 8~21 | 41.38 | 39.53 | 45 | 30 | |||||||
| 14 | A B | 10〜31 | 10~26 | 10~26 | 10〜28 | 10~22 | 10~20 | 44.56 | 42.70 | 32 | 48 | 35 | ||
| 15 | 10〜32 | 10〜29 | 10~23 | 47.75 | 45.90 | 33 | 52 | 36 | ||||||
| 16 | 12〜36 | 12~30 | 12~30 | 12〜33 | 12~27 | 12~22 | 50.93 | 49.05 | 37 | 58 | 40 | |||
| 17 | 12〜41 | 12〜36 | 12~30 | 12~25 | 54.11 | 52.26 | 40 | 61 | 45 | |||||
| 18 | 57.30 | 55.45 | ||||||||||||
| 19 | 12〜46 | 12~40 | 12~40 | 12〜43 | 12~35 | 12~29 | 60.48 | 58.63 | 47 | 67 | 50 | |||
| 20 | 63.66 | 61.80 | ||||||||||||
| 21 | 12〜54 | 12~46 | 12~46 | 12〜46 | 12~38 | 12~32 | 66.84 | 64.99 | 50 | 74 | 58 | |||
| 22 | 12〜56 | 12~48 | 12~48 | 70.03 | 68.15 | 80 | 60 | |||||||
| 23 | 12〜59 | 12〜56 | 12~46 | 12~40 | 73.21 | 71.36 | 60 | 83 | 63 | |||||
| 24 | 12〜63 | 12~50 | 12~50 | 76.39 | 74.55 | 87 | 67 | |||||||
| 25 | 12〜59 | 12~49 | 12~43 | 79.58 | 77.70 | 63 | ||||||||
| 26 | 82.76 | 80.90 | ||||||||||||
| 27 | 12〜68 | 12~57 | 12〜66 | 12~56 | 12~48 | 85.94 | 84.09 | 70 | 95 | 75 | ||||
| 28 | 89.13 | 87.25 | ||||||||||||
| 29 | 12〜72 | 12~61 | 12〜71 | 12~61 | 12~50 | 92.31 | 90.46 | 75 | 99 | 80 | ||||
| 30 | 12〜76 | 12~65 | 12~55 | 95.49 | 93.65 | 104 | 84 | |||||||
| 31 | 98.68 | 96.83 | ||||||||||||
| 32 | 20〜80 | 20~70 | 20〜80 | 20~65 | 20~55 | 101.86 | 100.00 | 85 | 111 | 90 | ||||
| 33 | 20〜84 | 20~70 | 105.04 | 103.19 | 90 | 115 | 95 | |||||||
| 34 | 108.23 | 106.40 | ||||||||||||
| 35 | 111.41 | 109.56 | 119 | 100 | ||||||||||
| 36 | 20〜85 | 20〜85 | 114.59 | 112.75 | 95 | 123 | 102 | |||||||
| 37 | 117.77 | 115.92 | 127 | 105 | ||||||||||
| 38 | 120.96 | 119.11 | ||||||||||||
| 39 | 124.14 | 122.29 | 131 | 110 | ||||||||||
| 40 | 127.32 | 125.45 | 100 | 135 | 115 | |||||||||
| 41 | 130.51 | 128.66 | 140 | 120 | ||||||||||
| 42 | 133.69 | 131.84 | ||||||||||||
| 43 | 136.87 | 135.02 | 144 | 125 | ||||||||||
| 44 | 140.06 | 138.20 | 152 | 130 | ||||||||||
| 45 | 143.24 | 141.39 | ||||||||||||
| 46 | 146.42 | 144.57 | ||||||||||||
| 47 | 149.61 | 147.76 | 160 | 140 | ||||||||||
| 48 | 152.79 | 150.95 | ||||||||||||
| 49 | 155.97 | 154.12 | 165 | |||||||||||
| 50 | 159.15 | 157.30 | 170 | 150 | ||||||||||
| 51 | 162.34 | 160.49 | ||||||||||||
| 52 | 165.52 | 163.67 | 180 | 155 | ||||||||||
| 53 | 168.70 | 166.85 | ||||||||||||
| 54 | 171.89 | 170.04 | ||||||||||||
| 55 | 175.07 | 173.22 | 185 | 160 | ||||||||||
| 56 | 178.25 | 176.40 | ||||||||||||
| 57 | 181.44 | 179.59 | 190 | 170 | ||||||||||
| 58 | 184.62 | 182.77 | 200 | 175 | ||||||||||
| 59 | 187.80 | 185.95 | ||||||||||||
| 60 | 190.99 | 189.10 | ||||||||||||
| [ NG ]軸穴仕様Nの場合、軸穴径9・51~54は製作できません。 [ ! ]軸穴仕様H・P・V・Fの場合、選択範囲内であれば軸穴径6.35が選択可能です。 | ||||||||||||||
| [ ! ]軸穴仕様Nの場合、選択範囲内であれば、NK10が選択可能です。こちら参照。 | ||||||||||||||
| [ NG ]軸穴仕様Cの場合、軸穴径8・11・13・14・17・21~50は製作できません。 | ||||||||||||||
| 型式 | − | プーリ形状 | − | 軸穴仕様・内径 | − | Z | − | J | − | Q | − | R | − | S | − | T | − | (KC90…etc.) |
| SL-TTPA36T10250 | − | A | − | H40 | − | KSC80-K10 |
| Alterations | 止めねじ角度変更 | フランジカシメなし | フランジカシメ片側のみ | フランジカット | ||||
| Code | KC90 | NFC | RFC・LFC | FC | ||||
| Spec. | 止めねじ角度を90°に 変更します。 [ ! ]A形プーリの場合は 山を避けるため 90°近辺になります。 | ![]() | (フランジ2枚付属) 指定方法 NFC | | (フランジ1枚付属) 指定方法 RFC | | フランジ外径カットを0.5mm単位で 指定方法 FC17 適用条件 [ ! ]FC≧(O. D.)+1 [ ! ]FC≦F-2 [ ! ]フランジ外周は表面処理されません。 | ![]() |
| ¥/1Code | 無料 | 無料 | 無料 | 300 | ||||
| Alterations | 止め輪溝追加工 | ベアリング押さえ用テーパ加工 | ボスカット | タップ穴寸法変更 | 付属セットスクリュー長さ変更 | |||||||||||||||||||||||||||
| Code | SRG | BTC | BC | TPC | SLH | |||||||||||||||||||||||||||
| Spec. | 段付穴の軸径に合った止め 輪溝を加工します。 止め輪溝寸法>>こちら SRG指定 2.5~49.5mm 0.5mm単位 適用条件[ ! ]肉厚最低2mm [ ! ]軸穴仕様V・Fのみ適用 [ ! ]Z寸法の止め輪溝規 格を適用 [ ! ]n≦J-SRG-m 指定方法 SRG7 | ![]() | ベアリング内輪押さえ用 テーパ加工 指定方法 BTC12−TL3 適用条件 [ ! ]A形のみ適用 [ ! ]軸穴仕様H・Pのみ適用 [ ! ]TL<L-W [ ! ]E-D≦6の際、片側カ シメ・フランジ一枚付属 | ![]() | ボスの長さを0.5mm単位 でカット 指定方法 BC6.5 適用条件 [ ! ]軸穴仕様H・V・F: 3≦BC<L-W [ ! ]軸穴仕様P・N・C: M+3≦BC<L-W [ NG ]A形は適用不可 | ![]() | 指定方法 TPC5 適用条件 [ ! ]軸穴仕様がP・N・ Cの場合のみ適用
| 指定方法 SLH10 適用条件 [ ! ]軸穴仕様がP・N・ Cの場合のみ適用
| ||||||||||||||||||||||||
| 詳細は追加工概要 >>こちら | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥/1Code | 200 | 500 | 500 | 無料 | 無料 | |||||||||||||||||||||||||||
| Alterations | 側面穴追加工 [ ! ]軸穴仕様により、条件が異なります。>>こちら | ||
| 側面タップ穴 | 側面通し穴 | 側面ザグリ穴 | |
| Code | QTC・QFC・QSC | KTC・KFC・KSC | ZTC・ZFC・ZSC |
| Spec. | ボス側の側面にタップ穴を追加工します。 指定方法 QTC28-M4 Q□C選択 穴の加工位置(P.C.D.寸法)をご指定ください。 M選択 M3,M4,M5,M6,M8 適用条件 [ ! ]肉厚条件 最低2mm 計算式>>こちら [ ! ]軸穴仕様により、条件が異なります。>>こちら | ボス側の側面にキリ穴を追加工します。 指定方法 KTC28-K4.5 K□C選択 穴の加工位置(P.C.D.寸法)をご指定ください。 K指定 K4.0~13.0(0.5mm単位指定) 適用条件 [ ! ]肉厚条件 最低2mm 計算式>>こちら [ ! ]軸穴仕様により、条件が異なります。>>こちら | ボス側の側面にザグリ穴を追加工します。 指定方法 ZTC28-ZM4 Z□C選択 穴の加工位置(P.C.D.寸法)をご指定ください。 ZM選択 ZM3,ZM4,ZM5,ZM6,ZM8 適用条件 [ ! ]肉厚条件 最低2mm 計算式>>こちら [ ! ]軸穴仕様により、条件が異なります。>>こちら |
(6ヵ所) (4ヵ所) (3ヵ所) ![]() | (6ヵ所) (4ヵ所) (3ヵ所) ![]() | (6ヵ所) (4ヵ所) (3ヵ所) ![]() | |
| 詳細は追加工概要 >>こちら | |||
| ¥/1Code | QTC:400 QFC:500 QSC:600 | KTC:500 KFC:600 KSC:800 | ZTC・ZFC:700 ZSC:1,000 |
洗浄工程作業環境:一般環境 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水)後 純水で洗浄 | ![]() | ![]() オイルフリー コンプレッサー 使用 | ![]() | ![]() 防錆袋1重梱包 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水)後 純水(10MΩ・cm)で洗浄 | ![]() | ![]() 純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クラス10クリーン環境内の クリーンベンチで実施 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 | ![]() | ![]() 材質に応じた電解研磨層で 電解研磨 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水)後 純水(10MΩ・cm)で洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クラス10クリーン環境内の クリーンベンチで実施 |
梱包例| 脱脂洗浄の場合 (TYPE型番:SL-□□) ![]() 一部商品・サイズによっては、 梱包形態が異なる場合がございます。 | 精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合 (TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) ![]() [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 |
洗浄効果・利用推奨環境洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン・工程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| 精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| 電解研磨+精密洗浄 | SHD-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
| ・脱脂洗浄(防錆1重梱包) | :型番SL-□□ |
| ・精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SH-□□ |
| ・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SHD-□□ |
| 商品型番 | 洗浄方法 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 工程別 |
| SL-□□ | 脱脂洗浄 | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| SH-□□ | 精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| SHD-□□ | 電解研磨+精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| 歯数 | ¥本体価格 | |||||||||||||||||||||||
| SL-TTPA(×1.0) SL-TTPB ・SL-TTPK(×1.1) SL-TTPN(×1.2) | SH-TTPA(×1.0) SH-TTPB ・SH-TTPK(×1.1) SH-TTPN(×1.2) | |||||||||||||||||||||||
| T10150 | T10200 | T10250 | T10300 | T10400 | T10500 | T10150 | T10200 | T10250 | T10300 | T10400 | T10500 | |||||||||||||
| A形 | B形 | A形 | B形 | A形 | B形 | A形 | B形 | A形 | B形 | A形 | B形 | A形 | B形 | A形 | B形 | A形 | B形 | A形 | B形 | A形 | B形 | A形 | B形 | |
| 12 | 3,460 | - | 3,630 | - | 3,820 | - | 4,220 | - | 4,870 | - | 5,410 | - | 4,160 | - | 4,330 | - | 4,520 | - | 4,920 | - | 5,570 | - | 6,110 | - |
| 13 | 3,650 | - | 3,830 | - | 4,030 | - | 4,480 | - | 5,210 | - | 5,810 | - | 4,350 | - | 4,530 | - | 4,730 | - | 5,180 | - | 5,910 | - | 6,510 | - |
| 14 | 3,650 | 3,950 | 3,830 | 4,180 | 4,030 | 4,400 | 4,480 | 4,930 | 5,210 | 5,820 | 5,810 | 6,530 | 4,350 | 4,650 | 4,530 | 4,880 | 4,730 | 5,100 | 5,180 | 5,630 | 5,910 | 6,520 | 6,510 | 7,230 |
| 15 | 3,730 | 4,050 | 3,910 | 4,280 | 4,110 | 4,530 | 4,570 | 5,080 | 5,350 | 5,990 | 5,980 | 6,710 | 4,430 | 4,750 | 4,610 | 4,980 | 4,810 | 5,230 | 5,270 | 5,780 | 6,050 | 6,690 | 6,680 | 7,410 |
| 16 | 3,810 | 4,150 | 3,990 | 4,380 | 4,220 | 4,640 | 4,700 | 5,200 | 5,500 | 6,170 | 6,160 | 6,920 | 4,510 | 4,850 | 4,690 | 5,080 | 4,920 | 5,340 | 5,400 | 5,900 | 6,200 | 6,870 | 6,860 | 7,620 |
| 17 | 4,020 | 4,400 | 4,240 | 4,670 | 4,480 | 4,950 | 5,000 | 5,580 | 5,900 | 6,650 | 6,610 | 7,500 | 4,720 | 5,100 | 4,940 | 5,370 | 5,180 | 5,650 | 5,700 | 6,280 | 6,600 | 7,350 | 7,310 | 8,200 |
| 18 | 4,020 | 4,400 | 4,240 | 4,670 | 4,480 | 4,950 | 5,000 | 5,580 | 5,900 | 6,650 | 6,610 | 7,500 | 4,720 | 5,100 | 4,940 | 5,370 | 5,180 | 5,650 | 5,700 | 6,280 | 6,600 | 7,350 | 7,310 | 8,200 |
| 19 | 4,110 | 4,520 | 4,350 | 4,790 | 4,610 | 5,090 | 5,170 | 5,750 | 6,090 | 6,870 | 6,850 | 7,750 | 4,810 | 5,220 | 5,050 | 5,490 | 5,310 | 5,790 | 5,870 | 6,450 | 6,790 | 7,570 | 7,550 | 8,450 |
| 20 | 4,110 | 4,520 | 4,350 | 4,790 | 4,610 | 5,090 | 5,170 | 5,750 | 6,090 | 6,870 | 6,850 | 7,750 | 4,810 | 5,220 | 5,050 | 5,490 | 5,310 | 5,790 | 5,870 | 6,450 | 6,790 | 7,570 | 7,550 | 8,450 |
| 21 | 4,280 | 4,710 | 4,530 | 5,010 | 4,790 | 5,330 | 5,390 | 6,040 | 6,400 | 7,240 | 7,210 | 8,180 | 4,980 | 5,410 | 5,230 | 5,710 | 5,490 | 6,030 | 6,090 | 6,740 | 7,100 | 7,940 | 7,910 | 8,880 |
| 22 | 4,280 | 4,710 | 4,530 | 5,010 | 4,790 | 5,330 | 5,390 | 6,040 | 6,400 | 7,240 | 7,210 | 8,180 | 4,980 | 5,410 | 5,230 | 5,710 | 5,490 | 6,030 | 6,090 | 6,740 | 7,100 | 7,940 | 7,910 | 8,880 |
| 23 | 4,480 | 4,950 | 4,740 | 5,280 | 5,030 | 5,620 | 5,690 | 6,380 | 6,770 | 7,670 | 7,640 | 8,690 | 5,180 | 5,650 | 5,440 | 5,980 | 5,730 | 6,320 | 6,390 | 7,080 | 7,470 | 8,370 | 8,340 | 9,390 |
| 24 | 4,480 | 4,950 | 4,740 | 5,280 | 5,030 | 5,620 | 5,690 | 6,380 | 6,770 | 7,670 | 7,640 | 8,690 | 5,180 | 5,650 | 5,440 | 5,980 | 5,730 | 6,320 | 6,390 | 7,080 | 7,470 | 8,370 | 8,340 | 9,390 |
| 25 | 4,570 | 5,060 | 4,860 | 5,400 | 5,150 | 5,750 | 5,810 | 6,540 | 6,930 | 7,890 | 7,840 | 8,940 | 5,270 | 5,760 | 5,560 | 6,100 | 5,850 | 6,450 | 6,510 | 7,240 | 7,630 | 8,590 | 8,540 | 9,640 |
| 26 | 4,670 | 5,170 | 4,950 | 5,520 | 5,270 | 5,870 | 5,960 | 6,690 | 7,100 | 8,090 | 8,040 | 9,190 | 5,370 | 5,870 | 5,650 | 6,220 | 5,970 | 6,570 | 6,660 | 7,390 | 7,800 | 8,790 | 8,740 | 9,890 |
| 27 | 4,790 | 5,330 | 5,120 | 5,700 | 5,440 | 6,070 | 6,170 | 6,920 | 7,390 | 8,380 | 8,350 | 9,530 | 5,490 | 6,030 | 5,820 | 6,400 | 6,140 | 6,770 | 6,870 | 7,620 | 8,090 | 9,080 | 9,050 | 10,230 |
| 28 | 4,790 | 5,330 | 5,120 | 5,700 | 5,440 | 6,070 | 6,170 | 6,920 | 7,390 | 8,380 | 8,350 | 9,530 | 5,490 | 6,030 | 5,820 | 6,400 | 6,140 | 6,770 | 6,870 | 7,620 | 8,090 | 9,080 | 9,050 | 10,230 |
| 29 | 4,940 | 5,490 | 5,250 | 5,870 | 5,590 | 6,260 | 6,350 | 7,160 | 7,610 | 8,690 | 8,630 | 9,890 | 5,640 | 6,190 | 5,950 | 6,570 | 6,290 | 6,960 | 7,050 | 7,860 | 8,310 | 9,390 | 9,330 | 10,590 |
| 30 | 4,940 | 5,490 | 5,250 | 5,870 | 5,590 | 6,260 | 6,350 | 7,160 | 7,610 | 8,690 | 8,630 | 9,890 | 5,640 | 6,190 | 5,950 | 6,570 | 6,290 | 6,960 | 7,050 | 7,860 | 8,310 | 9,390 | 9,330 | 10,590 |
| 31 | 5,080 | 5,660 | 5,410 | 6,050 | 5,770 | 6,460 | 6,560 | 7,400 | 7,880 | 8,990 | 8,940 | 10,240 | 5,780 | 6,360 | 6,110 | 6,750 | 6,470 | 7,160 | 7,260 | 8,100 | 8,580 | 9,690 | 9,640 | 10,940 |
| 32 | 5,080 | 5,660 | 5,410 | 6,050 | 5,770 | 6,460 | 6,560 | 7,400 | 7,880 | 8,990 | 8,940 | 10,240 | 5,780 | 6,360 | 6,110 | 6,750 | 6,470 | 7,160 | 7,260 | 8,100 | 8,580 | 9,690 | 9,640 | 10,940 |
| 33 | 5,580 | 6,260 | 5,970 | 6,710 | 6,390 | 7,190 | 7,290 | 8,270 | 8,820 | 10,110 | 10,050 | 11,550 | 6,280 | 6,960 | 6,670 | 7,410 | 7,090 | 7,890 | 7,990 | 8,970 | 9,520 | 10,810 | 10,750 | 12,250 |
| 34 | 5,580 | 6,260 | 5,970 | 6,710 | 6,390 | 7,190 | 7,290 | 8,270 | 8,820 | 10,110 | 10,050 | 11,550 | 6,280 | 6,960 | 6,670 | 7,410 | 7,090 | 7,890 | 7,990 | 8,970 | 9,520 | 10,810 | 10,750 | 12,250 |
| 35 | 5,660 | 6,340 | 6,050 | 6,810 | 6,460 | 7,280 | 7,400 | 8,370 | 8,960 | 10,260 | 10,210 | 11,740 | 6,360 | 7,040 | 6,750 | 7,510 | 7,160 | 7,980 | 8,100 | 9,070 | 9,660 | 10,960 | 10,910 | 12,440 |
| 36 | 5,660 | 6,340 | 6,050 | 6,810 | 6,460 | 7,280 | 7,400 | 8,370 | 8,960 | 10,260 | 10,210 | 11,740 | 6,360 | 7,040 | 6,750 | 7,510 | 7,160 | 7,980 | 8,100 | 9,070 | 9,660 | 10,960 | 10,910 | 12,440 |
| 37 | 6,500 | 7,330 | 6,990 | 7,900 | 7,500 | 8,490 | 8,640 | 9,820 | 10,540 | 12,120 | 12,070 | 13,920 | 7,200 | 8,030 | 7,690 | 8,600 | 8,200 | 9,190 | 9,340 | 10,520 | 11,240 | 12,820 | 12,770 | 14,620 |
| 38 | 6,500 | 7,330 | 6,990 | 7,900 | 7,500 | 8,490 | 8,640 | 9,820 | 10,540 | 12,120 | 12,070 | 13,920 | 7,200 | 8,030 | 7,690 | 8,600 | 8,200 | 9,190 | 9,340 | 10,520 | 11,240 | 12,820 | 12,770 | 14,620 |
| 39 | 6,500 | 7,330 | 6,990 | 7,900 | 7,500 | 8,490 | 8,640 | 9,820 | 10,540 | 12,120 | 12,070 | 13,920 | 7,200 | 8,030 | 7,690 | 8,600 | 8,200 | 9,190 | 9,340 | 10,520 | 11,240 | 12,820 | 12,770 | 14,620 |
| 40 | 6,500 | 7,330 | 6,990 | 7,900 | 7,500 | 8,490 | 8,640 | 9,820 | 10,540 | 12,120 | 12,070 | 13,920 | 7,200 | 8,030 | 7,690 | 8,600 | 8,200 | 9,190 | 9,340 | 10,520 | 11,240 | 12,820 | 12,770 | 14,620 |
| 41 | 6,750 | 7,610 | 7,250 | 8,210 | 7,770 | 8,820 | 8,970 | 10,230 | 10,970 | 12,640 | 12,580 | 14,530 | 7,450 | 8,310 | 7,950 | 8,910 | 8,470 | 9,520 | 9,670 | 10,930 | 11,670 | 13,340 | 13,280 | 15,230 |
| 42 | 6,750 | 7,610 | 7,250 | 8,210 | 7,770 | 8,820 | 8,970 | 10,230 | 10,970 | 12,640 | 12,580 | 14,530 | 7,450 | 8,310 | 7,950 | 8,910 | 8,470 | 9,520 | 9,670 | 10,930 | 11,670 | 13,340 | 13,280 | 15,230 |
| 43 | 6,750 | 7,610 | 7,250 | 8,210 | 7,770 | 8,820 | 8,970 | 10,230 | 10,970 | 12,640 | 12,580 | 14,530 | 7,450 | 8,310 | 7,950 | 8,910 | 8,470 | 9,520 | 9,670 | 10,930 | 11,670 | 13,340 | 13,280 | 15,230 |
| 44 | 6,750 | 7,610 | 7,250 | 8,210 | 7,770 | 8,820 | 8,970 | 10,230 | 10,970 | 12,640 | 12,580 | 14,530 | 7,450 | 8,310 | 7,950 | 8,910 | 8,470 | 9,520 | 9,670 | 10,930 | 11,670 | 13,340 | 13,280 | 15,230 |
| 45 | 7,330 | 8,310 | 7,900 | 8,980 | 8,490 | 9,690 | 9,820 | 11,250 | 12,070 | 13,950 | 13,880 | 16,070 | 8,030 | 9,010 | 8,600 | 9,680 | 9,190 | 10,390 | 10,520 | 11,950 | 12,770 | 14,650 | 14,580 | 16,770 |
| 46 | 7,330 | 8,310 | 7,900 | 8,980 | 8,490 | 9,690 | 9,820 | 11,250 | 12,070 | 13,950 | 13,880 | 16,070 | 8,030 | 9,010 | 8,600 | 9,680 | 9,190 | 10,390 | 10,520 | 11,950 | 12,770 | 14,650 | 14,580 | 16,770 |
| 47 | 7,330 | 8,310 | 7,900 | 8,980 | 8,490 | 9,690 | 9,820 | 11,250 | 12,070 | 13,950 | 13,880 | 16,070 | 8,030 | 9,010 | 8,600 | 9,680 | 9,190 | 10,390 | 10,520 | 11,950 | 12,770 | 14,650 | 14,580 | 16,770 |
| 48 | 7,330 | 8,310 | 7,900 | 8,980 | 8,490 | 9,690 | 9,820 | 11,250 | 12,070 | 13,950 | 13,880 | 16,070 | 8,030 | 9,010 | 8,600 | 9,680 | 9,190 | 10,390 | 10,520 | 11,950 | 12,770 | 14,650 | 14,580 | 16,770 |
| 49 | 8,560 | 9,770 | 9,260 | 10,600 | 9,960 | 11,450 | 11,550 | 13,330 | 14,300 | 16,620 | 16,490 | 19,210 | 9,260 | 10,470 | 9,960 | 11,300 | 10,660 | 12,150 | 12,250 | 14,030 | 15,000 | 17,320 | 17,190 | 19,910 |
| 50 | 8,560 | 9,770 | 9,260 | 10,600 | 9,960 | 11,450 | 11,550 | 13,330 | 14,300 | 16,620 | 16,490 | 19,210 | 9,260 | 10,470 | 9,960 | 11,300 | 10,660 | 12,150 | 12,250 | 14,030 | 15,000 | 17,320 | 17,190 | 19,910 |
| 51 | 8,950 | 10,230 | 9,690 | 11,110 | 10,430 | 12,010 | 12,120 | 13,990 | 15,020 | 17,480 | 17,340 | 20,220 | 9,650 | 10,930 | 10,390 | 11,810 | 11,130 | 12,710 | 12,820 | 14,690 | 15,720 | 18,180 | 18,040 | 20,920 |
| 52 | 8,950 | 10,230 | 9,690 | 11,110 | 10,430 | 12,010 | 12,120 | 13,990 | 15,020 | 17,480 | 17,340 | 20,220 | 9,650 | 10,930 | 10,390 | 11,810 | 11,130 | 12,710 | 12,820 | 14,690 | 15,720 | 18,180 | 18,040 | 20,920 |
| 53 | 8,950 | 10,230 | 9,690 | 11,110 | 10,430 | 12,010 | 12,120 | 13,990 | 15,020 | 17,480 | 17,340 | 20,220 | 9,650 | 10,930 | 10,390 | 11,810 | 11,130 | 12,710 | 12,820 | 14,690 | 15,720 | 18,180 | 18,040 | 20,920 |
| 54 | 9,180 | 10,500 | 9,950 | 11,420 | 10,710 | 12,340 | 12,460 | 14,390 | 15,450 | 17,990 | 17,850 | 20,820 | 9,880 | 11,200 | 10,650 | 12,120 | 11,410 | 13,040 | 13,160 | 15,090 | 16,150 | 18,690 | 18,550 | 21,520 |
| 55 | 9,180 | 10,500 | 9,950 | 11,420 | 10,710 | 12,340 | 12,460 | 14,390 | 15,450 | 17,990 | 17,850 | 20,820 | 9,880 | 11,200 | 10,650 | 12,120 | 11,410 | 13,040 | 13,160 | 15,090 | 16,150 | 18,690 | 18,550 | 21,520 |
| 56 | 9,180 | 10,500 | 9,950 | 11,420 | 10,710 | 12,340 | 12,460 | 14,390 | 15,450 | 17,990 | 17,850 | 20,820 | 9,880 | 11,200 | 10,650 | 12,120 | 11,410 | 13,040 | 13,160 | 15,090 | 16,150 | 18,690 | 18,550 | 21,520 |
| 57 | 9,340 | 10,690 | 10,120 | 11,620 | 10,900 | 12,560 | 12,690 | 14,650 | 15,730 | 18,330 | 18,190 | 21,210 | 10,040 | 11,390 | 10,820 | 12,320 | 11,600 | 13,260 | 13,390 | 15,350 | 16,430 | 19,030 | 18,890 | 21,910 |
| 58 | 9,340 | 10,690 | 10,120 | 11,620 | 10,900 | 12,560 | 12,690 | 14,650 | 15,730 | 18,330 | 18,190 | 21,210 | 10,040 | 11,390 | 10,820 | 12,320 | 11,600 | 13,260 | 13,390 | 15,350 | 16,430 | 19,030 | 18,890 | 21,910 |
| 59 | 9,340 | 10,690 | 10,120 | 11,620 | 10,900 | 12,560 | 12,690 | 14,650 | 15,730 | 18,330 | 18,190 | 21,210 | 10,040 | 11,390 | 10,820 | 12,320 | 11,600 | 13,260 | 13,390 | 15,350 | 16,430 | 19,030 | 18,890 | 21,910 |
| 60 | 9,340 | 10,690 | 10,120 | 11,620 | 10,900 | 12,560 | 12,690 | 14,650 | 15,730 | 18,330 | 18,190 | 21,210 | 10,040 | 11,390 | 10,820 | 12,320 | 11,600 | 13,260 | 13,390 | 15,350 | 16,430 | 19,030 | 18,890 | 21,910 |
| 歯数 | ¥軸穴加工価格(本体価格+) | ||
| P穴 | N・C・V・F穴 | Y・WB穴 | |
| 12 | 590 | 970 | 1,590 |
| 13 | 610 | 1,020 | 1,600 |
| 14 | 610 | 1,020 | 1,600 |
| 15 | 630 | 1,060 | 1,660 |
| 16 | 660 | 1,090 | 1,700 |
| 17 | 720 | 1,220 | 1,850 |
| 18 | 720 | 1,220 | 1,850 |
| 19 | 770 | 1,280 | 1,940 |
| 20 | 770 | 1,280 | 1,940 |
| 21 | 820 | 1,380 | 2,060 |
| 22 | 820 | 1,380 | 2,060 |
| 23 | 880 | 1,470 | 2,190 |
| 24 | 880 | 1,470 | 2,190 |
| 25 | 910 | 1,520 | 2,260 |
| 26 | 950 | 1,580 | 2,320 |
| 27 | 990 | 1,640 | 2,420 |
| 28 | 990 | 1,640 | 2,420 |
| 29 | 1,020 | 1,720 | 2,510 |
| 30 | 1,020 | 1,720 | 2,510 |
| 31 | 1,080 | 1,800 | 2,600 |
| 32 | 1,080 | 1,800 | 2,600 |
| 33 | 1,250 | 2,090 | 2,990 |
| 34 | 1,250 | 2,090 | 2,990 |
| 35 | 1,260 | 2,110 | 3,020 |
| 36 | 1,260 | 2,110 | 3,020 |
| 37 | 1,550 | 2,610 | 3,680 |
| 38 | 1,550 | 2,610 | 3,680 |
| 39 | 1,550 | 2,610 | 3,680 |
| 40 | 1,550 | 2,610 | 3,680 |
| 41 | 1,630 | 2,720 | 3,810 |
| 42 | 1,630 | 2,720 | 3,810 |
| 43 | 1,630 | 2,720 | 3,810 |
| 44 | 1,630 | 2,720 | 3,810 |
| 45 | 1,820 | 3,050 | 4,240 |
| 46 | 1,820 | 3,050 | 4,240 |
| 47 | 1,820 | 3,050 | 4,240 |
| 48 | 1,820 | 3,050 | 4,240 |
| 49 | 2,260 | 3,620 | 5,080 |
| 50 | 2,260 | 3,620 | 5,080 |
| 51 | 2,370 | 3,800 | 5,330 |
| 52 | 2,370 | 3,800 | 5,330 |
| 53 | 2,370 | 3,800 | 5,330 |
| 54 | 2,440 | 3,910 | 5,480 |
| 55 | 2,440 | 3,910 | 5,480 |
| 56 | 2,440 | 3,910 | 5,480 |
| 57 | 2,480 | 3,980 | 5,580 |
| 58 | 2,480 | 3,980 | 5,580 |
| 59 | 2,480 | 3,980 | 5,580 |
| 60 | 2,480 | 3,980 | 5,580 |
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | ||||
| 小口 | 大口 | 大口 | ||||
| 数 量 | 1~9 | 10~12 | 13~14 | 15~29 | 30~50 | 51~ |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | 18% | 30% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | +9日 | ||||
| 7 | 日目出荷 |
| 9 | 日目出荷 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ハイトルクタイミングプーリ S3Mタイプ
4.5
ミスミ
ハイトルクタイミングプーリ S5Mタイプ
4.5
ミスミ
タイミングプーリ XLタイプ
4.8
ミスミ
ハイトルクタイミングプーリ S8Mタイプ
4.6
ミスミ
ハイトルクタイミングプーリ S2Mタイプ
4.5
ミスミ
タイミングプーリ Lタイプ
4.5
ミスミ
タイミングプーリ T5タイプ
3.9通常価格(税別):1,520円~

ミスミ
タイミングプーリ T10タイプ
4.6
ミスミ
タイミングプーリ MXLタイプ
4.8