メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個からご...
詳細を確認
| mm | 呼び | ||||
| T5050 | T5100 | T5150 | T5200 | T5250 | |
| A | 6 | 11 | 17 | 22 | 27 |
| W | 11 | 16 | 22 | 27 | 32 |
| L | 23 | 28 | 34 | 39 | 44 |
| dH7 軸穴内径 | M (並目) | 付属品 セットスクリュー |
| 5 | M3 | M3×3 |
| 6~12 | M4 | M4×3 |
| 13~17 | M5 | M5×4 |
| 18~30 | M6 | M6×5 |
| 31~50 | M8 | M8×6 |

| Type | ベルト幅 | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 | [ A ]付属品 | 洗浄方法 | ||||||||
| 5mm | 10mm | 15mm | 20mm | 25mm | プーリ | フランジ | セットスクリュー | 洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 | ||
| SL-TTPA | T5050 | T5100 | T5150 | T5200 | T5250 | アルミ合金 | アルミ合金 | 白アルマイト | SUS304 | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-TTPA | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||||||||
| SL-TTPB | 黒アルマイト | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | ||||||||
| SH-TTPB | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||||||||
| SL-TTPK | 硬質アルマイト | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | ||||||||
| SH-TTPK | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||||||||
| SL-TTPN | 無電解ニッケルメッキ | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | ||||||||
| SH-TTPN | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||||||||
詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。| 型式 | − | プーリ形状 | − | 軸穴仕様・内径 | − | Z | − | J | − | Q | − | R | − | S | − | T | |
| (軸穴仕様:H・P・N・C) | SL-TTPA18T5100 | − | A | − | NK10 | ||||||||||||
| (軸穴仕様:V・F) | SH-TTPA30T5200 | − | A | − | V10 | − | Z23 | − | J16.0 | ||||||||
| (軸穴仕様:Y・WB) | SL-TTPA48T5150 | − | A | − | Y25 | − | Q42 | − | R37 | − | S9 | − | T7 |
| 型式 | プーリ 形状 | プーリ形状 | P.D. | O.D | D | F | E | |||||||
| Type | 歯数 | 種類 呼び幅 | A | B | ||||||||||
| 軸穴仕様 (~)1mm単位指定(・)選択 | ||||||||||||||
| H(d) | P(d) | N(d)・ | H(d) | P(d) | N(d)・ | |||||||||
| 丸穴 | 丸穴 | C(d) | 丸穴 | 丸穴 | C(d) | |||||||||
| V(d)・ | + | キー溝 | V(d)・ | + | キー溝 | |||||||||
| Y(d)・ | タップ | + | F(d)・Z | タップ | + | |||||||||
| WB(d) | タップ | 段付穴 | タップ | |||||||||||
| Z・Q・R | ||||||||||||||
| 段付穴 | ||||||||||||||
| SL-TTPA SH-TTPA SL-TTPB SH-TTPB SL-TTPK SH-TTPK SL-TTPN SH-TTPN | 12 | T5050 (B形状のみ) T5100 T5150 T5200 T5250 | A | 5〜8 | 5〜8 | 8 | − | − | − | 19.10 | 18.25 | − | 24 | 12 |
| 13 | 20.69 | 19.85 | 25 | 15 | ||||||||||
| 14 | A B | 5〜12 | 5〜10 | 8・10 | 5〜10 | 5〜8 | 22.28 | 21.45 | 14 | 26 | 16 | |||
| 15 | 5〜14 | 5〜11 | 23.87 | 23.05 | 15 | 28 | 18 | |||||||
| 16 | 6〜16 | 6〜12 | 8〜12 | 6〜13 | 6〜10 | 8 | 25.46 | 24.60 | 17 | 32 | 20 | |||
| 17 | 27.06 | 26.20 | ||||||||||||
| 18 | 6〜18 | 6〜15 | 6〜11 | 8・10 | 28.65 | 27.80 | 19 | 33 | 22 | |||||
| 19 | 6〜20 | 6〜16 | 8〜16 | 6〜12 | 30.24 | 29.40 | 36 | 24 | ||||||
| 20 | 31.83 | 31.00 | ||||||||||||
| 21 | 7〜23 | 7~18 | 8〜18 | 7〜20 | 7~15 | 8〜12 | 33.42 | 32.62 | 24 | 40 | 27 | |||
| 22 | 35.01 | 34.25 | ||||||||||||
| 23 | 7〜26 | 7~20 | 8~20 | 7〜23 | 7~17 | 8〜13 | 36.61 | 35.83 | 27 | 45 | 30 | |||
| 24 | 38.20 | 37.40 | ||||||||||||
| 25 | 7~18 | 8~15 | 39.79 | 39.00 | ||||||||||
| 26 | 8〜31 | 8~23 | 8~22 | 8〜27 | 8~21 | 8~17 | 41.38 | 40.60 | 31 | 48 | 35 | |||
| 27 | 8~24 | 8~24 | 8〜28 | 8~22 | 8~18 | 42.97 | 42.17 | 32 | ||||||
| 28 | 44.56 | 43.75 | ||||||||||||
| 29 | 46.15 | 45.35 | ||||||||||||
| 30 | 10〜32 | 10~26 | 10~26 | 10〜29 | 10~23 | 10~18 | 47.75 | 46.95 | 33 | 52 | 36 | |||
| 31 | 10〜36 | 10~28 | 10~28 | 10〜31 | 10~25 | 10~20 | 49.34 | 48.53 | 35 | 55 | 40 | |||
| 32 | 10〜33 | 10~27 | 10~22 | 50.93 | 50.10 | 37 | ||||||||
| 33 | 10〜41 | 10~30 | 10~30 | 10〜36 | 10~30 | 10~25 | 52.52 | 51.67 | 40 | 61 | 45 | |||
| 34 | 54.11 | 53.25 | ||||||||||||
| 35 | 55.70 | 54.85 | ||||||||||||
| 36 | 57.30 | 56.45 | ||||||||||||
| 37 | 10〜46 | 10~38 | 10~38 | 58.89 | 58.05 | 67 | 50 | |||||||
| 38 | 60.48 | 59.65 | ||||||||||||
| 39 | 10〜43 | 10~37 | 10~30 | 62.07 | 61.25 | 47 | ||||||||
| 40 | 63.66 | 62.85 | ||||||||||||
| 41 | 12〜54 | 12~42 | 12~40 | 12〜46 | 12~40 | 12~32 | 65.25 | 64.43 | 50 | 74 | 58 | |||
| 42 | 66.84 | 66.02 | ||||||||||||
| 43 | 68.44 | 67.62 | ||||||||||||
| 44 | 70.03 | 69.20 | ||||||||||||
| 45 | 12〜56 | 12~44 | 71.62 | 70.79 | 80 | 60 | ||||||||
| 46 | 73.21 | 72.37 | ||||||||||||
| 47 | 12〜59 | 12~47 | 12〜56 | 12~45 | 12~40 | 74.80 | 73.96 | 60 | 83 | 63 | ||||
| 48 | 76.39 | 75.55 | ||||||||||||
| 49 | 12〜63 | 12~50 | 12~45 | 12〜59 | 12~47 | 12~45 | 77.99 | 77.15 | 63 | 87 | 67 | |||
| 50 | 79.58 | 78.75 | ||||||||||||
| 51 | 81.17 | 80.34 | ||||||||||||
| 52 | 82.76 | 81.93 | ||||||||||||
| 53 | 12〜67 | 12~50 | 12~50 | 12〜66 | 12~50 | 12~48 | 84.35 | 83.52 | 70 | 95 | 75 | |||
| 54 | 85.94 | 85.11 | ||||||||||||
| 55 | 87.54 | 86.71 | ||||||||||||
| 56 | 89.13 | 88.30 | ||||||||||||
| 57 | 12〜76 | 12〜71 | 12~50 | 12~50 | 90.72 | 89.89 | 75 | 99 | 80 | |||||
| 58 | 92.31 | 91.48 | ||||||||||||
| 59 | 93.90 | 93.07 | ||||||||||||
| 60 | 95.49 | 94.65 | ||||||||||||
| [ NG ]軸穴仕様Nの場合、軸穴径9は製作できません。 [ ! ]軸穴仕様H・P・V・Fの場合、選択範囲内であれば軸穴径6.35が選択可能です。 | ||||||||||||||
| [ ! ]軸穴仕様Nの場合、選択範囲内であれば、NK10が選択可能です。こちら参照。 | ||||||||||||||
| [ NG ]軸穴仕様Cの場合、軸穴径8・11・13・14・17・21~50は製作できません。 | ||||||||||||||
| 型式 | − | プーリ形状 | − | 軸穴仕様・内径 | − | Z | − | J | − | Q | − | R | − | S | − | T | − | (KC90…etc.) |
| SL-TTPA25T5100 | − | A | − | H10 | − | QSC18-M4 |
| Alterations | 止めねじ角度変更 | フランジカシメなし | フランジカシメ片側のみ | フランジカット | ||||
| Code | KC90 | NFC | RFC・LFC | FC | ||||
| Spec. | 止めねじ角度を90°に 変更します。 [ ! ]A形プーリの場合は 山を避けるため 90°近辺になります。 | ![]() | (フランジ2枚付属) 指定方法 NFC | | (フランジ1枚付属) 指定方法 RFC | | フランジ外径を0.5mm単位でカット 指定方法 FC17 適用条件 [ ! ]FC≧(O. D.)+1 [ ! ]FC≦F-2 [ ! ]フランジ外周は表面処理されません。 | ![]() |
| ¥/1Code | 無料 | 無料 | 無料 | 300 | ||||
| Alterations | 止め輪溝追加工 | ベアリング押さえ用テーパ加工 | ボスカット | タップ穴寸法変更 | 付属セットスクリュー長さ変更 | |||||||||||||||||||||||||||
| Code | SRG | BTC | BC | TPC | SLH | |||||||||||||||||||||||||||
| Spec. | 段付穴の軸径に合った止め 輪溝を加工します。 止め輪溝寸法>>こちら SRG指定 2.5~24.5mm 0.5mm単位 適用条件[ ! ]肉厚最低2mm [ ! ]軸穴仕様V・Fのみ適用 [ ! ]Z寸法の止め輪溝規 格を適用 [ ! ]n≦J-SRG-m 指定方法 SRG7 | ![]() | ベアリング内輪押さえ用 テーパ加工 指定方法 BTC6−TL2.5 適用条件 [ ! ]A形のみ適用 [ ! ]軸穴仕様H・Pのみ [ ! ]TL<L-W [ ! ]E-D≦6の際、片側カ シメ・フランジ一枚付属 | ![]() | ボスの長さを0.5mm単位 でカット 指定方法 BC6.5 適用条件 [ ! ]軸穴仕様H・V・F: 3≦BC<L-W [ ! ]軸穴仕様P・N・C: M+3≦BC<L-W [ NG ]A形は適用不可 | ![]() | 指定方法 TPC5 適用条件 [ ! ]軸穴仕様がP・N・ Cの場合のみ適用
| 指定方法 SLH10 適用条件 [ ! ]軸穴仕様がP・N・ Cの場合のみ適用
| ||||||||||||||||||||||||
| 詳細は追加工概要 >>こちら | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥/1Code | 200 | 500 | 500 | 無料 | 無料 | |||||||||||||||||||||||||||
| Alterations | 側面穴追加工 [ ! ]軸穴仕様により、条件が異なります。>>こちら | ||
| 側面タップ穴 | 側面通し穴 | 側面ザグリ穴 | |
| Code | QTC・QFC・QSC | KTC・KFC・KSC | ZTC・ZFC・ZSC |
| Spec. | ボス側の側面にタップ穴を追加工します。 指定方法 QTC28-M4 Q□C選択 穴の加工位置(P.C.D.寸法)をご指定ください。 M選択 M3,M4,M5,M6,M8 適用条件 [ ! ]肉厚条件 最低2mm 計算式>>こちら [ ! ]軸穴仕様により、条件が異なります。>>こちら | ボス側の側面にキリ穴を追加工します。 指定方法 KTC28-K4.5 K□C選択 穴の加工位置(P.C.D.寸法)をご指定ください。 K指定 K4.0~13.0(0.5mm単位指定) 適用条件 [ ! ]肉厚条件 最低2mm 計算式>>こちら [ ! ]軸穴仕様により、条件が異なります。>>こちら | ボス側の側面にザグリ穴を追加工します。 指定方法 ZTC28-ZM4 Z□C選択 穴の加工位置(P.C.D.寸法)をご指定ください。 ZM選択 ZM3,ZM4,ZM5,ZM6,ZM8 適用条件 [ ! ]肉厚条件 最低2mm 計算式>>こちら [ ! ]軸穴仕様により、条件が異なります。>>こちら |
(6ヵ所) (4ヵ所) (3ヵ所) ![]() | (6ヵ所) (4ヵ所) (3ヵ所) ![]() | (6ヵ所) (4ヵ所) (3ヵ所) ![]() | |
| 詳細は追加工概要 >>こちら | |||
| ¥/1Code | QTC:400 QFC:500 QSC:600 | KTC:500 KFC:600 KSC:800 | ZTC・ZFC:700 ZSC:1,000 |
洗浄工程作業環境:一般環境 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水)後 純水で洗浄 | ![]() | ![]() オイルフリー コンプレッサー 使用 | ![]() | ![]() 防錆袋1重梱包 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水)後 純水(10MΩ・cm)で洗浄 | ![]() | ![]() 純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クラス10クリーン環境内の クリーンベンチで実施 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 | ![]() | ![]() 材質に応じた電解研磨層で 電解研磨 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水)後 純水(10MΩ・cm)で洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クラス10クリーン環境内の クリーンベンチで実施 |
梱包例| 脱脂洗浄の場合 (TYPE型番:SL-□□) ![]() 一部商品・サイズによっては、 梱包形態が異なる場合がございます。 | 精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合 (TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) ![]() [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 |
洗浄効果・利用推奨環境洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン・工程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| 精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| 電解研磨+精密洗浄 | SHD-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
洗浄不要の場合の代替品
|
|---|
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 3日目 |
|
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
- ( - ) | 6日目 |
- |
| ・脱脂洗浄(防錆1重梱包) | :型番SL-□□ |
| ・精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SH-□□ |
| ・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SHD-□□ |
| 商品型番 | 洗浄方法 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 工程別 |
| SL-□□ | 脱脂洗浄 | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| SH-□□ | 精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| SHD-□□ | 電解研磨+精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| 歯数 | ¥本体価格 | |||||||||||||||||
| SL-TTPA(×1.0) SL-TTPB・SL-TTPK(×1.1) SL-TTPN(×1.2) | SH-TTPA(×1.0) SH-TTPB・SH-TTPK(×1.1) SH-TTPN(×1.2) | |||||||||||||||||
| T5050 | T5100 | T5150 | T5200 | T5250 | T5050 | T5100 | T5150 | T5200 | T5250 | |||||||||
| B形 | A形 | B形 | A形 | B形 | A形 | B形 | A形 | B形 | B形 | A形 | B形 | A形 | B形 | A形 | B形 | A形 | B形 | |
| 12 | - | 2,900 | - | 3,030 | - | 3,180 | - | 3,590 | - | - | 3,600 | - | 3,730 | - | 3,880 | - | 4,290 | - |
| 13 | - | 2,940 | - | 3,080 | - | 3,240 | - | 3,240 | - | - | 3,640 | - | 3,780 | - | 3,940 | - | 3,940 | - |
| 14 | 3,100 | 2,940 | 3,180 | 3,080 | 3,340 | 3,240 | 3,550 | 3,670 | 4,070 | 3,800 | 3,640 | 3,880 | 3,780 | 4,040 | 3,940 | 4,250 | 4,370 | 4,770 |
| 15 | 3,140 | 2,990 | 3,220 | 3,120 | 3,400 | 3,290 | 3,600 | 3,730 | 4,140 | 3,840 | 3,690 | 3,920 | 3,820 | 4,100 | 3,990 | 4,300 | 4,430 | 4,840 |
| 16 | 3,220 | 3,030 | 3,290 | 3,180 | 3,460 | 3,330 | 3,670 | 3,780 | 4,230 | 3,920 | 3,730 | 3,990 | 3,880 | 4,160 | 4,030 | 4,370 | 4,480 | 4,930 |
| 17 | 3,250 | 3,060 | 3,320 | 3,220 | 3,510 | 3,400 | 3,720 | 3,400 | 4,300 | 3,950 | 3,760 | 4,020 | 3,920 | 4,210 | 4,100 | 4,420 | 4,100 | 5,000 |
| 18 | 3,250 | 3,060 | 3,320 | 3,220 | 3,510 | 3,400 | 3,720 | 3,870 | 4,300 | 3,950 | 3,760 | 4,020 | 3,920 | 4,210 | 4,100 | 4,420 | 4,570 | 5,000 |
| 19 | 3,310 | 3,120 | 3,400 | 3,280 | 3,590 | 3,440 | 3,780 | 3,930 | 4,370 | 4,010 | 3,820 | 4,100 | 3,980 | 4,290 | 4,140 | 4,480 | 4,630 | 5,070 |
| 20 | 3,310 | 3,120 | 3,400 | 3,280 | 3,590 | 3,440 | 3,780 | 3,930 | 4,370 | 4,010 | 3,820 | 4,100 | 3,980 | 4,290 | 4,140 | 4,480 | 4,630 | 5,070 |
| 21 | 3,380 | 3,220 | 3,460 | 3,390 | 3,670 | 3,570 | 3,900 | 4,100 | 4,530 | 4,080 | 3,920 | 4,160 | 4,090 | 4,370 | 4,270 | 4,600 | 4,800 | 5,230 |
| 22 | 3,380 | 3,220 | 3,460 | 3,390 | 3,670 | 3,570 | 3,900 | 4,100 | 4,530 | 4,080 | 3,920 | 4,160 | 4,090 | 4,370 | 4,270 | 4,600 | 4,800 | 5,230 |
| 23 | 3,550 | 3,380 | 3,650 | 3,560 | 3,880 | 3,780 | 4,140 | 4,370 | 4,830 | 4,250 | 4,080 | 4,350 | 4,260 | 4,580 | 4,480 | 4,840 | 5,070 | 5,530 |
| 24 | 3,550 | 3,380 | 3,650 | 3,560 | 3,880 | 3,780 | 4,140 | 4,370 | 4,830 | 4,250 | 4,080 | 4,350 | 4,260 | 4,580 | 4,480 | 4,840 | 5,070 | 5,530 |
| 25 | 3,620 | 3,420 | 3,710 | 3,610 | 3,940 | 3,830 | 4,200 | 4,440 | 4,920 | 4,320 | 4,120 | 4,410 | 4,310 | 4,640 | 4,530 | 4,900 | 5,140 | 5,620 |
| 26 | 3,690 | 3,480 | 3,780 | 3,680 | 4,020 | 3,910 | 4,280 | 4,540 | 5,010 | 4,390 | 4,180 | 4,480 | 4,380 | 4,720 | 4,610 | 4,980 | 5,240 | 5,710 |
| 27 | 3,770 | 3,550 | 3,880 | 3,770 | 4,110 | 4,010 | 4,400 | 4,670 | 5,180 | 4,470 | 4,250 | 4,580 | 4,470 | 4,810 | 4,710 | 5,100 | 5,370 | 5,880 |
| 28 | 3,770 | 3,550 | 3,880 | 3,770 | 4,110 | 4,010 | 4,400 | 4,670 | 5,180 | 4,470 | 4,250 | 4,580 | 4,470 | 4,810 | 4,710 | 5,100 | 5,370 | 5,880 |
| 29 | 3,860 | 3,630 | 3,960 | 3,860 | 4,220 | 4,100 | 4,510 | 4,790 | 5,320 | 4,560 | 4,330 | 4,660 | 4,560 | 4,920 | 4,800 | 5,210 | 5,490 | 6,020 |
| 30 | 3,860 | 3,630 | 3,960 | 3,860 | 4,220 | 4,100 | 4,510 | 4,790 | 5,320 | 4,560 | 4,330 | 4,660 | 4,560 | 4,920 | 4,800 | 5,210 | 5,490 | 6,020 |
| 31 | 3,940 | 3,720 | 4,060 | 3,940 | 4,320 | 4,200 | 4,640 | 4,920 | 5,490 | 4,640 | 4,420 | 4,760 | 4,640 | 5,020 | 4,900 | 5,340 | 5,620 | 6,190 |
| 32 | 3,940 | 3,720 | 4,060 | 3,940 | 4,320 | 4,200 | 4,640 | 4,920 | 5,490 | 4,640 | 4,420 | 4,760 | 4,640 | 5,020 | 4,900 | 5,340 | 5,620 | 6,190 |
| 33 | 4,150 | 3,910 | 4,280 | 4,150 | 4,570 | 4,460 | 4,930 | 5,220 | 5,830 | 4,850 | 4,610 | 4,980 | 4,850 | 5,270 | 5,160 | 5,630 | 5,920 | 6,530 |
| 34 | 4,150 | 3,910 | 4,280 | 4,150 | 4,570 | 4,460 | 4,930 | 5,220 | 5,830 | 4,850 | 4,610 | 4,980 | 4,850 | 5,270 | 5,160 | 5,630 | 5,920 | 6,530 |
| 35 | 4,180 | 3,920 | 4,310 | 4,170 | 4,600 | 4,470 | 4,950 | 5,270 | 5,900 | 4,880 | 4,620 | 5,010 | 4,870 | 5,300 | 5,170 | 5,650 | 5,970 | 6,600 |
| 36 | 4,180 | 3,920 | 4,310 | 4,170 | 4,600 | 4,470 | 4,950 | 5,270 | 5,900 | 4,880 | 4,620 | 5,010 | 4,870 | 5,300 | 5,170 | 5,650 | 5,970 | 6,600 |
| 37 | 4,400 | 4,120 | 4,540 | 4,390 | 4,850 | 4,710 | 5,210 | 5,580 | 6,240 | 5,100 | 4,820 | 5,240 | 5,090 | 5,550 | 5,410 | 5,910 | 6,280 | 6,940 |
| 38 | 4,400 | 4,120 | 4,540 | 4,390 | 4,850 | 4,710 | 5,210 | 5,580 | 6,240 | 5,100 | 4,820 | 5,240 | 5,090 | 5,550 | 5,410 | 5,910 | 6,280 | 6,940 |
| 39 | 4,400 | 4,120 | 4,540 | 4,390 | 4,850 | 4,710 | 5,210 | 5,580 | 6,240 | 5,100 | 4,820 | 5,240 | 5,090 | 5,550 | 5,410 | 5,910 | 6,280 | 6,940 |
| 40 | 4,400 | 4,120 | 4,540 | 4,390 | 4,850 | 4,710 | 5,210 | 5,580 | 6,240 | 5,100 | 4,820 | 5,240 | 5,090 | 5,550 | 5,410 | 5,910 | 6,280 | 6,940 |
| 41 | 4,500 | 4,230 | 4,650 | 4,520 | 5,000 | 4,860 | 5,390 | 5,770 | 6,470 | 5,200 | 4,930 | 5,350 | 5,220 | 5,700 | 5,560 | 6,090 | 6,470 | 7,170 |
| 42 | 4,500 | 4,230 | 4,650 | 4,520 | 5,000 | 4,860 | 5,390 | 5,770 | 6,470 | 5,200 | 4,930 | 5,350 | 5,220 | 5,700 | 5,560 | 6,090 | 6,470 | 7,170 |
| 43 | 4,500 | 4,230 | 4,650 | 4,520 | 5,000 | 4,860 | 5,390 | 5,770 | 6,470 | 5,200 | 4,930 | 5,350 | 5,220 | 5,700 | 5,560 | 6,090 | 6,470 | 7,170 |
| 44 | 4,500 | 4,230 | 4,650 | 4,520 | 5,000 | 4,860 | 5,390 | 5,770 | 6,470 | 5,200 | 4,930 | 5,350 | 5,220 | 5,700 | 5,560 | 6,090 | 6,470 | 7,170 |
| 45 | 4,700 | 4,390 | 4,850 | 4,710 | 5,220 | 5,070 | 5,630 | 6,040 | 6,780 | 5,400 | 5,090 | 5,550 | 5,410 | 5,920 | 5,770 | 6,330 | 6,740 | 7,480 |
| 46 | 4,700 | 4,390 | 4,850 | 4,710 | 5,220 | 5,070 | 5,630 | 6,040 | 6,780 | 5,400 | 5,090 | 5,550 | 5,410 | 5,920 | 5,770 | 6,330 | 6,740 | 7,480 |
| 47 | 4,700 | 4,390 | 4,850 | 4,710 | 5,220 | 5,070 | 5,630 | 6,040 | 6,780 | 5,400 | 5,090 | 5,550 | 5,410 | 5,920 | 5,770 | 6,330 | 6,740 | 7,480 |
| 48 | 4,700 | 4,390 | 4,850 | 4,710 | 5,220 | 5,070 | 5,630 | 6,040 | 6,780 | 5,400 | 5,090 | 5,550 | 5,410 | 5,920 | 5,770 | 6,330 | 6,740 | 7,480 |
| 49 | 4,850 | 4,520 | 5,000 | 4,850 | 5,380 | 5,230 | 5,820 | 6,260 | 7,020 | 5,550 | 5,220 | 5,700 | 5,550 | 6,080 | 5,930 | 6,520 | 6,960 | 7,720 |
| 50 | 4,850 | 4,520 | 5,000 | 4,850 | 5,380 | 5,230 | 5,820 | 6,260 | 7,020 | 5,550 | 5,220 | 5,700 | 5,550 | 6,080 | 5,930 | 6,520 | 6,960 | 7,720 |
| 51 | 5,160 | 4,810 | 5,340 | 5,170 | 5,770 | 5,600 | 6,260 | 6,740 | 7,590 | 5,860 | 5,510 | 6,040 | 5,870 | 6,470 | 6,300 | 6,960 | 7,440 | 8,290 |
| 52 | 5,160 | 4,810 | 5,340 | 5,170 | 5,770 | 5,600 | 6,260 | 6,740 | 7,590 | 5,860 | 5,510 | 6,040 | 5,870 | 6,470 | 6,300 | 6,960 | 7,440 | 8,290 |
| 53 | 5,160 | 4,810 | 5,340 | 5,170 | 5,770 | 5,600 | 6,260 | 6,740 | 7,590 | 5,860 | 5,510 | 6,040 | 5,870 | 6,470 | 6,300 | 6,960 | 7,440 | 8,290 |
| 54 | 5,350 | 4,990 | 5,540 | 5,370 | 6,000 | 5,820 | 6,530 | 7,020 | 7,920 | 6,050 | 5,690 | 6,240 | 6,070 | 6,700 | 6,520 | 7,230 | 7,720 | 8,620 |
| 55 | 5,350 | 4,990 | 5,540 | 5,370 | 6,000 | 5,820 | 6,530 | 7,020 | 7,920 | 6,050 | 5,690 | 6,240 | 6,070 | 6,700 | 6,520 | 7,230 | 7,720 | 8,620 |
| 56 | 5,350 | 4,990 | 5,540 | 5,370 | 6,000 | 5,820 | 6,530 | 7,020 | 7,920 | 6,050 | 5,690 | 6,240 | 6,070 | 6,700 | 6,520 | 7,230 | 7,720 | 8,620 |
| 57 | 5,490 | 5,110 | 5,670 | 5,500 | 6,150 | 5,960 | 6,690 | 7,210 | 8,150 | 6,190 | 5,810 | 6,370 | 6,200 | 6,850 | 6,660 | 7,390 | 7,910 | 8,850 |
| 58 | 5,490 | 5,110 | 5,670 | 5,500 | 6,150 | 5,960 | 6,690 | 7,210 | 8,150 | 6,190 | 5,810 | 6,370 | 6,200 | 6,850 | 6,660 | 7,390 | 7,910 | 8,850 |
| 59 | 5,490 | 5,110 | 5,670 | 5,500 | 6,150 | 5,960 | 6,690 | 7,210 | 8,150 | 6,190 | 5,810 | 6,370 | 6,200 | 6,850 | 6,660 | 7,390 | 7,910 | 8,850 |
| 60 | 5,490 | 5,110 | 5,670 | 5,500 | 6,150 | 5,960 | 6,690 | 7,210 | 8,150 | 6,190 | 5,810 | 6,370 | 6,200 | 6,850 | 6,660 | 7,390 | 7,910 | 8,850 |
| 歯数 | ¥軸穴加工価格(本体価格+) | ||
| P穴 | N・C・V・F穴 | Y・WB穴 | |
| 12 | 420 | 690 | 1,250 |
| 13 | 420 | 690 | 1,250 |
| 14 | 420 | 690 | 1,250 |
| 15 | 420 | 690 | 1,250 |
| 16 | 420 | 690 | 1,250 |
| 17 | 420 | 700 | 1,260 |
| 18 | 420 | 700 | 1,260 |
| 19 | 430 | 720 | 1,290 |
| 20 | 430 | 720 | 1,290 |
| 21 | 570 | 930 | 1,560 |
| 22 | 570 | 930 | 1,560 |
| 23 | 630 | 1,040 | 1,700 |
| 24 | 630 | 1,040 | 1,700 |
| 25 | 640 | 1,080 | 1,750 |
| 26 | 660 | 1,090 | 1,760 |
| 27 | 690 | 1,160 | 1,850 |
| 28 | 690 | 1,160 | 1,850 |
| 29 | 720 | 1,210 | 1,910 |
| 30 | 720 | 1,210 | 1,910 |
| 31 | 760 | 1,250 | 1,970 |
| 32 | 760 | 1,250 | 1,970 |
| 33 | 800 | 1,320 | 2,070 |
| 34 | 800 | 1,320 | 2,070 |
| 35 | 840 | 1,400 | 2,160 |
| 36 | 840 | 1,400 | 2,160 |
| 37 | 910 | 1,450 | 2,230 |
| 38 | 910 | 1,450 | 2,230 |
| 39 | 910 | 1,450 | 2,230 |
| 40 | 910 | 1,450 | 2,230 |
| 41 | 970 | 1,610 | 2,440 |
| 42 | 970 | 1,610 | 2,440 |
| 43 | 970 | 1,610 | 2,440 |
| 44 | 970 | 1,610 | 2,440 |
| 45 | 1,010 | 1,690 | 2,540 |
| 46 | 1,010 | 1,690 | 2,540 |
| 47 | 1,010 | 1,690 | 2,540 |
| 48 | 1,010 | 1,690 | 2,540 |
| 49 | 1,080 | 1,800 | 2,680 |
| 50 | 1,080 | 1,800 | 2,680 |
| 51 | 1,200 | 1,980 | 2,930 |
| 52 | 1,200 | 1,980 | 2,930 |
| 53 | 1,200 | 1,980 | 2,930 |
| 54 | 1,260 | 2,100 | 3,080 |
| 55 | 1,260 | 2,100 | 3,080 |
| 56 | 1,260 | 2,100 | 3,080 |
| 57 | 1,300 | 2,170 | 3,170 |
| 58 | 1,300 | 2,170 | 3,170 |
| 59 | 1,300 | 2,170 | 3,170 |
| 60 | 1,300 | 2,170 | 3,170 |
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | ||||
| 小口 | 大口 | 大口 | ||||
| 数 量 | 1~9 | 10~14 | 15~19 | 20~29 | 30~50 | 51~100 |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | 18% | 30% | 50% |
| 出荷日 | 通常 | +9日 | お見積り | |||
| 7 | 日目出荷 |
| 9 | 日目出荷 |
この使用例の組み合わせは
Webで選定できます。
選定手順の詳細>>こちら
e-Catalog検索キー #MA291 検索
※e-Catalog検索BOXに検索キーを入力すると
画面右側「モジュラアッセンブラ」エリアに
結果が表示されます

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ハイトルクタイミングプーリ S5Mタイプ
4.5
ミスミ
ハイトルクタイミングプーリ S3Mタイプ
4.5
ミスミ
ハイトルクタイミングプーリ S8Mタイプ
4.6
ミスミ
タイミングプーリ XLタイプ
4.8
ミスミ
タイミングプーリ MXLタイプ
4.8
ミスミ
タイミングプーリ Lタイプ
4.5
ミスミ
ハイトルクタイミングプーリ S2Mタイプ
4.5
ミスミ
タイミングプーリ T5タイプ
3.9通常価格(税別):1,520円~

ミスミ
タイミングプーリ T10タイプ
4.6