メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個からご...
詳細を確認
| mm | 呼び | ||
| P2M040 | P2M060 | P2M100 | |
| A | 6.0 | 7.5 | 12.0 |
| W | 10.0 | 11.5 | 16.0 |
| L | 17.0 | 20.0 | 23.0 |
| dH7 軸穴内径 | M (並目) | 付属品 セットスクリュー |
| 3~6.35 | M3 | M3×3 |
| 7~22 | M4 | M4×3 |
[ ! ]軸穴仕様H(丸穴)、V・F(段付穴)、Y(両端段付穴)、WB(二段段付穴)の場合、タップ穴とセットスクリューは付きません。
また、サイズによりタップ穴に逃がしが付く場合があります。
H 丸穴
P 丸穴+タップ
N 新JISキー溝穴+タップ
C 旧JISキー溝穴+タップ

[ ! ]キー溝の詳細寸法はこちらをご覧下さい。
V 段付穴
F 段付穴(ボス側ザグリ)
Y 両端段付穴
WB 二段段付穴

[ ! ]K形は適用不可
[ ! ]Z-V(d)≧2
[ ! ]A形:2≦J≦W-2 B形:2≦J≦L-2
[ ! ]B形のみ適用
[ ! ]Z-F(d)≧2
[ ! ]2≦J≦L-2
[ ! ]A形のみ適用
[ ! ]Q(R)-Y(d)≧2
[ ! ]S+T≦W-3
[ ! ]S(T)≧3
[ ! ]A形のみ適用
[ ! ]Q-R≧2
[ ! ]R-WB(d)≧2
[ ! ]S+T≦W-3
[ ! ]S(T)≧3
| Type | ベルト幅 | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 | [ A ]付属品 | 洗浄方法 | ||||||
| 4mm | 6mm | 10mm | プーリ | フランジ | セットスクリュー | 洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 | ||
| SL-PTPA | P2M040 | P2M060 | P2M100 | 高力アルミ合金 | アルミ合金 | 白アルマイト | SUS304 | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-PTPA | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||||||
詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。| 型式 | − | プーリ形状 | − | 軸穴仕様・内径 | − | Z | − | J | − | Q | − | R | − | S | − | T | |
| (軸穴仕様:H・P・N・C) | SL-PTPA48P2M060 | − | B | − | NK10 | − | Z12 | − | J8 | − | Q18 | − | R18 | − | S3 | − | T3 |
| (軸穴仕様:V・F) | SH-PTPA32P2M060 | − | B | − | V6 | ||||||||||||
| (軸穴仕様:Y・WB) | SL-PTPA40P2M060 | − | A | − | Y12 |
| 型式 | プーリ 形状 | プーリ形状 | P.D. | O.D | D | F | E | |||||||
| Type | 歯数 | 種類 呼び幅 | A | B・K | ||||||||||
| 軸穴仕様 (~)1mm単位指定(・)選択 | ||||||||||||||
| H(d) | P(d) | N(d)・C(d) | H(d) | P(d) | N(d)・C(d) | |||||||||
| 丸穴 | 丸穴 | キー溝 | 丸穴 | 丸穴 | キー溝 | |||||||||
| V(d)・Y(d)・WB(d) | + | + | V(d)・F(d)・Z | + | + | |||||||||
| Z・Q・R | タップ | タップ | 段付穴 | タップ | タップ | |||||||||
| 段付穴 | ||||||||||||||
| SL-PTPA SH-PTPA | 14 | P2M040 P2M060 P2M100 | A K | 3 | − | − | − | 3・4 | − | 8.91 | 8.40 | 12 | 12 | 6 |
| 15 | 3~5 | 9.55 | 9.04 | 13 | ||||||||||
| 16 | 3〜4 | 10.19 | 9.68 | 14 | 8 | |||||||||
| 17 | 3~5 | 10.82 | 10.31 | 15 | ||||||||||
| 18 | 3~6 | 11.46 | 10.95 | |||||||||||
| 19 | 12.10 | 11.59 | ||||||||||||
| 20 | 4〜6 | 4 | 4~6.35 | 12.73 | 12.22 | 17 | 16 | 10 | ||||||
| 21 | 13.37 | 12.86 | ||||||||||||
| 22 | 14.01 | 13.50 | ||||||||||||
| 23 | 14.64 | 14.13 | ||||||||||||
| 24 | 15.28 | 14.77 | ||||||||||||
| 25 | 4〜10 | 4~6 | 15.92 | 15.41 | 20 | 22 | 14 | |||||||
| 26 | A B | 4~10 | 4~6 | 4~8 | 4~6.35 | 16.55 | 16.04 | 12 | ||||||
| 27 | 17.19 | 16.68 | ||||||||||||
| 28 | 5〜10 | 5・6 | 5〜8 | 5~6.35 | 17.83 | 17.32 | ||||||||
| 29 | 5~8 | 18.46 | 17.95 | |||||||||||
| 30 | 5〜12 | 5~8 | 19.10 | 18.59 | 25 | 16 | ||||||||
| 31 | 19.74 | 19.23 | ||||||||||||
| 32 | 5〜14 | 5~10 | 8 | 20.37 | 19.86 | 28 | 18 | |||||||
| 33 | 5~10 | 21.01 | 20.50 | 14 | ||||||||||
| 34 | 21.65 | 21.14 | ||||||||||||
| 35 | 22.28 | 21.77 | ||||||||||||
| 36 | 22.92 | 22.41 | ||||||||||||
| 37 | 5~16 | 5~12 | 8 | 23.55 | 23.04 | 16 | 30 | 20 | ||||||
| 38 | 24.19 | 23.68 | ||||||||||||
| 39 | 24.83 | 24.32 | ||||||||||||
| 40 | 5〜19 | 5~13 | 8~10 | 5~10 | 25.46 | 24.96 | 32 | 23 | ||||||
| 41 | 5~14 | 5~12 | 8・10 | 26.10 | 25.59 | 18 | ||||||||
| 42 | 26.74 | 26.23 | ||||||||||||
| 43 | 27.37 | 26.86 | ||||||||||||
| 44 | 5〜21 | 5~15 | 8~13 | 28.01 | 27.50 | 35 | 25 | |||||||
| 45 | 28.65 | 28.14 | ||||||||||||
| 46 | 29.28 | 28.77 | ||||||||||||
| 47 | 29.92 | 29.41 | ||||||||||||
| 48 | 30.56 | 30.05 | ||||||||||||
| 49 | 31.19 | 30.68 | ||||||||||||
| 50 | 5〜24 | 5~18 | 8~15 | 5〜18 | 5~15 | 8~13 | 31.83 | 31.32 | 22 | 40 | 28 | |||
| 51 | 32.47 | 31.96 | ||||||||||||
| 52 | 33.10 | 32.59 | ||||||||||||
| 53 | 33.74 | 33.23 | ||||||||||||
| 54 | 34.38 | 33.87 | ||||||||||||
| 55 | 35.01 | 34.50 | ||||||||||||
| 56 | 5~28 | 5~22 | 8~20 | 5~24 | 5~19 | 8~18 | 35.65 | 35.14 | 28 | 44 | 32 | |||
| 57 | 36.29 | 35.78 | ||||||||||||
| 58 | 36.92 | 36.41 | ||||||||||||
| 59 | 37.56 | 37.05 | ||||||||||||
| 60 | 38.20 | 37.69 | ||||||||||||
| [ NG ]軸穴仕様Nの場合、軸穴径9は製作できません。 [ NG ]軸穴仕様Cの場合、軸穴径8・11・13・14・17は製作できません。 | ||||||||||||||
| [ NG ]P2M100の場合、A形状は軸穴径3は製作できません。B形状は軸穴径3・4は製作できません。 | ||||||||||||||
| [ ! ]軸穴仕様H・P・Vの場合、選択範囲内であれば軸穴径4.5・6.35が選択可能です。 | ||||||||||||||
| [ ! ]軸穴仕様Nの場合、選択範囲内であれば、NK10が選択可能です。 | ||||||||||||||
| 型式 | − | プーリ形状 | − | 軸穴仕様・内径 | − | Z | − | J | − | Q | − | R | − | S | − | T | − | (KC120…etc.) |
| SL-PTPA48P2M060 | − | B | − | N10 | − | NFC |
| Alterations | 止めねじ角度変更 | フランジカシメなし | フランジカシメ片側のみ | フランジカット | ボスカット |
| Code | KC120 | NFC | RFC・LFC | FC | BC |
| Spec. | 止めねじ角度を120°に変更します。 [ ! ]A形プーリの場合は山を避けるため120°近辺になります。 ![]() | (フランジ2枚付属) 指定方法 NFC ![]() | (フランジ1枚付属) 指定方法 RFC 適用条件 [ NG ]K型は適用不可 RFCLFC ![]() | フランジ外径を0.5mm単位でカット 指定方法 FC17 適用条件 [ ! ]FC≧(O. D.)+1 [ ! ]FC≦F−2 [ ! ]フランジ外周は表面処理されません。 ![]() | ボスの長さを0.5mm単位でカット 指定方法 BC6.5 適用条件 [ ! ]軸穴仕様H・V・F: [ ! ]軸穴仕様P・N・C: ![]() |
| ¥/1Code | 無料 | 無料 | 無料 | 300 | 500 |
| Alterations | 側面穴追加工 [ ! ]軸穴仕様により、条件が異なります。>>こちら | ||
| 側面タップ穴 | 側面通し穴 | 側面ザグリ穴 | |
| Code | QTC・QFC | KTC・KFC | ZTC・ZFC |
| Spec. | ボス側の側面にタップ穴を追加工します。 指定方法 QTC28−M4 Q□C選択 側面穴位置(P.C.D寸法)を0.5mm単位で指定 M選択 M3,M4,M5 適用条件 [ NG ]K形は適用不可 [ ! ]肉厚条件 最低2mm A形:d+M+4≦Q□C≦E−(M+4) B形:d+M+4≦Q□C≦D−(M+4) [ ! ]軸穴仕様がP・N・Cを指定している場合 ![]() (4ヵ所) (3ヵ所) | ボス側の側面にキリ穴を追加工します。 指定方法 KTC28−K4.5 K□C選択 側面穴位置(P.C.D寸法)を0.5mm単位で指定 K指定 K4.0~11.0(0.5mm単位指定) 適用条件 [ NG ]K形は適用不可 [ ! ]肉厚条件 最低2mm A形:d+K+4≦K□C≦E−(K+4) B形:d+K+4≦K□C≦D−(K+4) [ ! ]軸穴仕様がP・N・Cを指定している場合 ![]() (4ヵ所) (3ヵ所) | ボス側の側面にザグリ穴を追加工します。 指定方法 ZTC28−ZM4 Z□C選択 側面穴位置(P.C.D寸法)を0.5mm単位で指定 ZM選択 ZM3,ZM4,ZM5 適用条件 [ NG ]K形は適用不可 [ ! ]肉厚条件 最低2mm A形:d+d2+4≦Z□C≦E−(d2+4) B形:d+d2+4≦Z□C≦D−(d2+4) [ ! ]軸穴仕様がP・N・Cを指定している場合 ![]() (4ヵ所) (3ヵ所) |
| 詳細は追加工概要 >>こちら | |||
| ¥/1Code | QTC:400 QFC:500 | KTC:500 KFC:600 | ZTC・ZFC:700 |
洗浄工程作業環境:一般環境 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水)後 純水で洗浄 | ![]() | ![]() オイルフリー コンプレッサー 使用 | ![]() | ![]() 防錆袋1重梱包 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水)後 純水(10MΩ・cm)で洗浄 | ![]() | ![]() 純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クラス10クリーン環境内の クリーンベンチで実施 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 | ![]() | ![]() 材質に応じた電解研磨層で 電解研磨 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水)後 純水(10MΩ・cm)で洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クラス10クリーン環境内の クリーンベンチで実施 |
梱包例| 脱脂洗浄の場合 (TYPE型番:SL-□□) ![]() 一部商品・サイズによっては、 梱包形態が異なる場合がございます。 | 精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合 (TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) ![]() [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 |
洗浄効果・利用推奨環境洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン・工程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| 精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| 電解研磨+精密洗浄 | SHD-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
| ・脱脂洗浄(防錆1重梱包) | :型番SL-□□ |
| ・精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SH-□□ |
| ・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SHD-□□ |
| 商品型番 | 洗浄方法 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 工程別 |
| SL-□□ | 脱脂洗浄 | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| SH-□□ | 精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| SHD-□□ | 電解研磨+精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| 歯数 | ¥本体価格 | |||||||||||
| SL-PTPA | SH-PTPA | |||||||||||
| P2M040 | P2M060 | P2M100 | P2M040 | P2M060 | P2M100 | |||||||
| A形 | K・B形 | A形 | K・B形 | A形 | K・B形 | A形 | K・B形 | A形 | K・B形 | A形 | K・B形 | |
| 14 | 2,890 | 2,910 | 2,940 | 2,980 | - | - | 3,590 | 3,610 | 3,640 | 3,680 | - | - |
| 15 | 2,900 | 2,930 | 2,970 | 3,000 | - | 3,350 | 3,600 | 3,630 | 3,670 | 3,700 | - | 4,050 |
| 16 | 2,920 | 2,960 | 2,990 | 3,020 | 3,340 | 3,390 | 3,620 | 3,660 | 3,690 | 3,720 | 4,040 | 4,090 |
| 17 | 3,010 | 3,050 | 3,070 | 3,110 | 3,450 | 3,510 | 3,710 | 3,750 | 3,770 | 3,810 | 4,150 | 4,210 |
| 18 | 3,010 | 3,050 | 3,070 | 3,110 | 3,450 | 3,510 | 3,710 | 3,750 | 3,770 | 3,810 | 4,150 | 4,210 |
| 19 | 3,020 | 3,060 | 3,080 | 3,120 | 3,470 | 3,520 | 3,720 | 3,760 | 3,780 | 3,820 | 4,170 | 4,220 |
| 20 | 3,020 | 3,060 | 3,080 | 3,120 | 3,470 | 3,520 | 3,720 | 3,760 | 3,780 | 3,820 | 4,170 | 4,220 |
| 21 | 3,070 | 3,090 | 3,130 | 3,150 | 3,530 | 3,560 | 3,770 | 3,790 | 3,830 | 3,850 | 4,230 | 4,260 |
| 22 | 3,070 | 3,090 | 3,130 | 3,150 | 3,530 | 3,560 | 3,770 | 3,790 | 3,830 | 3,850 | 4,230 | 4,260 |
| 23 | 3,090 | 3,100 | 3,150 | 3,180 | 3,560 | 3,590 | 3,790 | 3,800 | 3,850 | 3,880 | 4,260 | 4,290 |
| 24 | 3,090 | 3,100 | 3,150 | 3,180 | 3,560 | 3,590 | 3,790 | 3,800 | 3,850 | 3,880 | 4,260 | 4,290 |
| 25 | 3,100 | 3,120 | 3,180 | 3,200 | 3,590 | 3,620 | 3,800 | 3,820 | 3,880 | 3,900 | 4,290 | 4,320 |
| 26 | 3,110 | 3,130 | 3,190 | 3,210 | 3,610 | 3,630 | 3,810 | 3,830 | 3,890 | 3,910 | 4,310 | 4,330 |
| 27 | 3,110 | 3,130 | 3,190 | 3,210 | 3,610 | 3,630 | 3,810 | 3,830 | 3,890 | 3,910 | 4,310 | 4,330 |
| 28 | 3,110 | 3,130 | 3,190 | 3,210 | 3,610 | 3,630 | 3,810 | 3,830 | 3,890 | 3,910 | 4,310 | 4,330 |
| 29 | 3,130 | 3,150 | 3,210 | 3,230 | 3,630 | 3,660 | 3,830 | 3,850 | 3,910 | 3,930 | 4,330 | 4,360 |
| 30 | 3,130 | 3,150 | 3,210 | 3,230 | 3,630 | 3,660 | 3,830 | 3,850 | 3,910 | 3,930 | 4,330 | 4,360 |
| 31 | 3,170 | 3,190 | 3,240 | 3,260 | 3,670 | 3,700 | 3,870 | 3,890 | 3,940 | 3,960 | 4,370 | 4,400 |
| 32 | 3,170 | 3,190 | 3,240 | 3,260 | 3,670 | 3,700 | 3,870 | 3,890 | 3,940 | 3,960 | 4,370 | 4,400 |
| 33 | 3,190 | 3,210 | 3,260 | 3,280 | 3,700 | 3,720 | 3,890 | 3,910 | 3,960 | 3,980 | 4,400 | 4,420 |
| 34 | 3,190 | 3,210 | 3,260 | 3,280 | 3,700 | 3,720 | 3,890 | 3,910 | 3,960 | 3,980 | 4,400 | 4,420 |
| 35 | 3,190 | 3,210 | 3,260 | 3,280 | 3,700 | 3,720 | 3,890 | 3,910 | 3,960 | 3,980 | 4,400 | 4,420 |
| 36 | 3,190 | 3,210 | 3,260 | 3,280 | 3,700 | 3,720 | 3,890 | 3,910 | 3,960 | 3,980 | 4,400 | 4,420 |
| 37 | 3,220 | 3,240 | 3,290 | 3,310 | 3,740 | 3,760 | 3,920 | 3,940 | 3,990 | 4,010 | 4,440 | 4,460 |
| 38 | 3,220 | 3,240 | 3,290 | 3,310 | 3,740 | 3,760 | 3,920 | 3,940 | 3,990 | 4,010 | 4,440 | 4,460 |
| 39 | 3,220 | 3,240 | 3,290 | 3,310 | 3,740 | 3,760 | 3,920 | 3,940 | 3,990 | 4,010 | 4,440 | 4,460 |
| 40 | 3,220 | 3,240 | 3,290 | 3,310 | 3,740 | 3,760 | 3,920 | 3,940 | 3,990 | 4,010 | 4,440 | 4,460 |
| 41 | 3,260 | 3,280 | 3,330 | 3,350 | 3,800 | 3,820 | 3,960 | 3,980 | 4,030 | 4,050 | 4,500 | 4,520 |
| 42 | 3,260 | 3,280 | 3,330 | 3,350 | 3,800 | 3,820 | 3,960 | 3,980 | 4,030 | 4,050 | 4,500 | 4,520 |
| 43 | 3,290 | 3,300 | 3,360 | 3,390 | 3,840 | 3,860 | 3,990 | 4,000 | 4,060 | 4,090 | 4,540 | 4,560 |
| 44 | 3,290 | 3,300 | 3,360 | 3,390 | 3,840 | 3,860 | 3,990 | 4,000 | 4,060 | 4,090 | 4,540 | 4,560 |
| 45 | 3,600 | 3,640 | 3,690 | 3,730 | 4,260 | 4,310 | 4,300 | 4,340 | 4,390 | 4,430 | 4,960 | 5,010 |
| 46 | 3,600 | 3,640 | 3,690 | 3,730 | 4,260 | 4,310 | 4,300 | 4,340 | 4,390 | 4,430 | 4,960 | 5,010 |
| 47 | 3,600 | 3,640 | 3,690 | 3,730 | 4,260 | 4,310 | 4,300 | 4,340 | 4,390 | 4,430 | 4,960 | 5,010 |
| 48 | 3,600 | 3,640 | 3,690 | 3,730 | 4,260 | 4,310 | 4,300 | 4,340 | 4,390 | 4,430 | 4,960 | 5,010 |
| 49 | 3,620 | 3,660 | 3,710 | 3,750 | 4,290 | 4,340 | 4,320 | 4,360 | 4,410 | 4,450 | 4,990 | 5,040 |
| 50 | 3,620 | 3,660 | 3,710 | 3,750 | 4,290 | 4,340 | 4,320 | 4,360 | 4,410 | 4,450 | 4,990 | 5,040 |
| 51 | 3,740 | 3,780 | 3,850 | 3,890 | 4,470 | 4,520 | 4,440 | 4,480 | 4,550 | 4,590 | 5,170 | 5,220 |
| 52 | 3,740 | 3,780 | 3,850 | 3,890 | 4,470 | 4,520 | 4,440 | 4,480 | 4,550 | 4,590 | 5,170 | 5,220 |
| 53 | 3,740 | 3,780 | 3,850 | 3,890 | 4,470 | 4,520 | 4,440 | 4,480 | 4,550 | 4,590 | 5,170 | 5,220 |
| 54 | 3,740 | 3,780 | 3,850 | 3,890 | 4,470 | 4,520 | 4,440 | 4,480 | 4,550 | 4,590 | 5,170 | 5,220 |
| 55 | 3,740 | 3,780 | 3,850 | 3,890 | 4,470 | 4,520 | 4,440 | 4,480 | 4,550 | 4,590 | 5,170 | 5,220 |
| 56 | 3,740 | 3,780 | 3,850 | 3,890 | 4,470 | 4,520 | 4,440 | 4,480 | 4,550 | 4,590 | 5,170 | 5,220 |
| 57 | 3,740 | 3,780 | 3,850 | 3,890 | 4,470 | 4,520 | 4,440 | 4,480 | 4,550 | 4,590 | 5,170 | 5,220 |
| 58 | 3,740 | 3,780 | 3,850 | 3,890 | 4,470 | 4,520 | 4,440 | 4,480 | 4,550 | 4,590 | 5,170 | 5,220 |
| 59 | 3,740 | 3,780 | 3,850 | 3,890 | 4,470 | 4,520 | 4,440 | 4,480 | 4,550 | 4,590 | 5,170 | 5,220 |
| 60 | 3,740 | 3,780 | 3,850 | 3,890 | 4,470 | 4,520 | 4,440 | 4,480 | 4,550 | 4,590 | 5,170 | 5,220 |
| 歯数 | ¥軸穴加工価格(本体価格+) | ||
| P穴 | N・C・V・F穴 | Y・WB穴 | |
| 14 | 300 | - | − |
| 15 | 300 | 850 | |
| 16 | 300 | 850 | |
| 17 | 300 | 850 | |
| 18 | 300 | 850 | |
| 19 | 300 | 850 | |
| 20 | 300 | 850 | 890 |
| 21 | 300 | 850 | 890 |
| 22 | 300 | 850 | 890 |
| 23 | 300 | 850 | 890 |
| 24 | 300 | 850 | 890 |
| 25 | 300 | 850 | 890 |
| 26 | 380 | 850 | 1,120 |
| 27 | 380 | 850 | 1,120 |
| 28 | 380 | 850 | 1,120 |
| 29 | 380 | 850 | 1,120 |
| 30 | 380 | 850 | 1,120 |
| 31 | 380 | 850 | 1,120 |
| 32 | 380 | 850 | 1,120 |
| 33 | 380 | 850 | 1,120 |
| 34 | 380 | 850 | 1,120 |
| 35 | 380 | 850 | 1,120 |
| 36 | 380 | 850 | 1,120 |
| 37 | 380 | 850 | 1,120 |
| 38 | 380 | 850 | 1,120 |
| 39 | 380 | 850 | 1,120 |
| 40 | 380 | 850 | 1,120 |
| 41 | 380 | 850 | 1,120 |
| 42 | 380 | 850 | 1,120 |
| 43 | 380 | 850 | 1,120 |
| 44 | 380 | 850 | 1,120 |
| 45 | 380 | 850 | 1,120 |
| 46 | 380 | 850 | 1,120 |
| 47 | 380 | 850 | 1,120 |
| 48 | 380 | 850 | 1,120 |
| 49 | 380 | 850 | 1,120 |
| 50 | 380 | 850 | 1,120 |
| 51 | 380 | 850 | 1,120 |
| 52 | 380 | 850 | 1,120 |
| 53 | 380 | 850 | 1,120 |
| 54 | 380 | 850 | 1,120 |
| 55 | 380 | 850 | 1,120 |
| 56 | 380 | 850 | 1,120 |
| 57 | 380 | 850 | 1,120 |
| 58 | 380 | 850 | 1,120 |
| 59 | 380 | 850 | 1,120 |
| 60 | 380 | 850 | 1,120 |
| 数量区分 | 標準対応 | |||||
| 小口 | 大口 | |||||
| 数 量 | 1~9 | 10~12 | 13~14 | 15~29 | 30~50 | 51~200 |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | 18% | 30% | 50% |
| 出荷日 | 通常 | +9日 | お見積り | |||
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ハイトルクタイミングプーリ S3Mタイプ
4.5
ミスミ
ハイトルクタイミングプーリ S5Mタイプ
4.5
ミスミ
タイミングプーリ XLタイプ
4.8
ミスミ
ハイトルクタイミングプーリ S8Mタイプ
4.6
ミスミ
ハイトルクタイミングプーリ S2Mタイプ
4.5
ミスミ
タイミングプーリ Lタイプ
4.5
ミスミ
タイミングプーリ T5タイプ
3.9通常価格(税別):1,520円~

ミスミ
タイミングプーリ T10タイプ
4.6
ミスミ
タイミングプーリ MXLタイプ
4.8