メカニカル部品技術窓口
ミスミ品のみ対象

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個からご...
詳細を確認
●プーリ形状
標準歯形
A形
[ ! ]2
B形
[ ! ]2
●軸穴仕様 軸穴仕様記号と各寸法を下表よりお選びください。 [ ! ]軸穴に表面処理が付かない場合があります。
| H 丸穴 | P 丸穴+タップ | N 新JISキー溝穴+タップ C 旧JISキー溝穴+タップ | |
![]() | ![]() | ![]() | |
[ ! ]ZA形プーリの場合は山を避けるため | [ ! ]Zキー溝の詳細寸法はこちらをご覧下さい。 |
| V 段付穴 | F 段付穴(ボス側ザグリ) | Y 両端段付穴 | WB 二段段付穴 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| [ ! ]K形は適用不可 [ ! ]Z-d≧2 [ ! ]3.0≦J≦W-3.0 | [ ! ]B形のみ適用 [ ! ]Z-d≧2 [ ! ]3.0≦J≧L-3.0 | [ ! ]A形のみ適用 [ ! ]Q(R)-Y≧2 [ ! ]S+T≦W-3.0 [ ! ]S(T)≧3.0 | [ ! ]A形のみ適用 [ ! ]Q-R≧2 [ ! ]R-WB≧2 [ ! ]S+T≦W-3.0 [ ! ]S(T)≧3.0 |
| dH7 | M (並目) | 付属品 セットスクリュー |
| 12 | M4 | M4×3 |
| 13~17 | M5 | M5×4 |
| 18~30 | M6 | M6×5 |
| 31~45 | M8 | M8×6 |
| 46~70 | M10 | M10×8 |
| mm | 呼び | ||||
| S8M150 | S8M250 | S8M300 | S8M400 | S8M600 | |
| A | 17 | 28 | 33 | 44 | 65 |
| W | 22 | 33 | 3 | 49 | 70 |
| L(歯数18~43) | 37 | 48 | 53 | 64 | 85 |
| L(歯数44~72) | 42 | 53 | 58 | 69 | 90 |
| Type | ベルト幅 | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 | [ A ]付属品 | 洗浄方法 | ||||||||
| 15mm | 25mm | 30mm | 40mm | 60mm | プーリ | フランジ | セットスクリュー | 洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 | ||
| SL-HTPA | S8M150 | S8M250 | S8M300 | S8M400 | S8M600 | 超々ジュラルミン系 アルミ合金 | アルミ合金 | 白アルマイト | SUS304 | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 |
| SH-HTPA | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||||||||
| SL-HTPB | 黒アルマイト | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | ||||||||
| SH-HTPB | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||||||||
| SL-HTPK | 硬質アルマイト | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | ||||||||
| SH-HTPK | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||||||||
| SL-HTPN | 無電解ニッケルメッキ | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 防錆梱包 | 一般環境 | ||||||||
| SH-HTPN | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |||||||||
詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。| 型式 | − | プーリ形状 | − | 軸穴仕様・内径 | − | Z | − | J | − | Q | − | R | − | S | − | T | |
| (軸穴仕様:H・P・N・C) | SL-HTPA36S8M250 | − | A | − | H65 | ||||||||||||
| (軸穴仕様:V・F) | SH-HTPA30S8M300 | − | B | − | V20 | − | Z38 | − | J23.0 | ||||||||
| (軸穴仕様:Y・WB) | SL-HTPA40S8M250 | − | A | − | Y30 | − | Q62 | − | R47 | − | S16 | − | T9 |
| 型式 | プーリ 形状 | プーリ形状 | P.D. | O.D | D | F | E | |||||||
| Type | 歯数 | 種類 呼び幅 | A | B | ||||||||||
| 軸穴仕様 | ||||||||||||||
| H | P | N・C | H | P | N・C | |||||||||
| 丸穴 | 丸穴 | キー溝 | 丸穴 | 丸穴 | キー溝 | |||||||||
| V・Y・WB | タップ | タップ | V・F | タップ | タップ | |||||||||
| 段付穴 | 段付穴 | |||||||||||||
| d (~)1mm単位指定(・)選択 | ||||||||||||||
| SL-HTPA SH-HTPA SL-HTPB SH-HTPB SL-HTPK SH-HTPK SL-HTPN SH-HTPN | 18 | S8M150 S8M250 S8M300 S8M400 S8M600 | A B | 12〜32 | 12~26 | 12~26 | 12〜28 | 12~22 | 12~20 | 45.84 | 44.46 | 32 | 52 | 36 |
| 19 | 12〜36 | 12~28 | 12~28 | 12〜31 | 12~25 | 48.38 | 47.01 | 35 | 55 | 40 | ||||
| 20 | 12〜36 | 12~30 | 12~30 | 12〜32 | 12~26 | 12~22 | 50.93 | 49.56 | 36 | 58 | ||||
| 21 | 12〜41 | 12~32 | 12~32 | 12〜36 | 12~30 | 12~24 | 53.48 | 52.10 | 40 | 61 | 45 | |||
| 22 | 12~34 | 12~34 | 12〜37 | 12~25 | 56.02 | 54.65 | 41 | |||||||
| 23 | 12〜46 | 12~40 | 12~40 | 12〜42 | 12~34 | 12~28 | 58.57 | 57.20 | 46 | 67 | 50 | |||
| 24 | 61.12 | 59.74 | ||||||||||||
| 25 | 12〜52 | 12〜44 | 12~36 | 63.66 | 62.29 | 48 | 70 | 56 | ||||||
| 26 | 14〜54 | 14~45 | 14~45 | 14〜47 | 14~39 | 14~31 | 66.21 | 64.84 | 51 | 74 | 58 | |||
| 27 | 14〜56 | 14~48 | 14~48 | 14〜51 | 14~43 | 14~35 | 68.75 | 67.38 | 55 | 80 | 60 | |||
| 28 | 71.30 | 69.93 | ||||||||||||
| 29 | 73.85 | 72.48 | ||||||||||||
| 30 | 14〜63 | 14~50 | 14~50 | 14〜56 | 14~46 | 14~38 | 76.39 | 75.02 | 60 | 87 | 67 | |||
| 31 | 78.94 | 77.57 | ||||||||||||
| 32 | 14~55 | 14~55 | 14〜59 | 14~49 | 14~45 | 81.49 | 80.12 | 63 | ||||||
| 33 | 84.03 | 82.66 | ||||||||||||
| 34 | 16〜67 | 16~60 | 16~55 | 16〜66 | 16~56 | 16~48 | 86.58 | 85.21 | 70 | 95 | 75 | |||
| 35 | 89.13 | 87.75 | ||||||||||||
| 36 | 16〜72 | 16~65 | 16〜71 | 16~61 | 16~50 | 91.67 | 90.30 | 75 | 99 | 80 | ||||
| 37 | 94.22 | 92.85 | ||||||||||||
| 38 | 16〜76 | 16〜76 | 16~65 | 96.77 | 95.39 | 80 | 104 | 84 | ||||||
| 39 | 20〜80 | 20~70 | 20~55 | 20〜80 | 20~65 | 20~55 | 99.31 | 97.94 | 85 | 111 | 90 | |||
| 40 | 101.86 | 100.49 | ||||||||||||
| 41 | 104.41 | 103.03 | ||||||||||||
| 42 | 106.95 | 105.58 | ||||||||||||
| 43 | 20〜85 | 20~70 | 109.50 | 108.13 | 90 | 119 | 100 | |||||||
| 44 | 112.05 | 110.67 | ||||||||||||
| 45 | 114.59 | 113.22 | 97 | 123 | 102 | |||||||||
| 46 | 117.14 | 115.77 | ||||||||||||
| 47 | 119.68 | 118.31 | 100 | 127 | 105 | |||||||||
| 48 | 122.23 | 120.86 | ||||||||||||
| 49 | 124.78 | 123.41 | 135 | 115 | ||||||||||
| 50 | 127.32 | 125.95 | ||||||||||||
| 51 | 129.87 | 128.50 | ||||||||||||
| 52 | 132.42 | 131.04 | 140 | 120 | ||||||||||
| 53 | 134.96 | 133.59 | ||||||||||||
| 54 | 137.51 | 136.14 | 144 | 125 | ||||||||||
| 55 | 140.06 | 138.68 | ||||||||||||
| 56 | 142.60 | 141.23 | 152 | 130 | ||||||||||
| 57 | 145.15 | 143.78 | ||||||||||||
| 58 | 147.70 | 146.32 | 160 | 140 | ||||||||||
| 59 | 150.24 | 148.87 | ||||||||||||
| 60 | 152.79 | 151.42 | ||||||||||||
| 72 | 183.35 | 181.97 | 190 | 170 | ||||||||||
| [ NG ]軸穴仕様Nの場合、軸穴径51〜54は製作できません。 [ NG ]軸穴仕様Cの場合、軸穴径8・11・13・14・17・21~55は製作できません。 | ||||||||||||||
| [ NG ]S8M600は軸穴仕様N、Cの場合、22以下は製作できません。 | ||||||||||||||
| 型式 | − | プーリ形状 | − | 軸穴仕様・内径 | − | Z | − | J | − | Q | − | R | − | S | − | T | − | (KC90…etc.) |
| SL-HTPA60S8M250 | − | A | − | H65 | − | KSC80-K8 |
| Alterations | 止めねじ角度変更 | フランジカシメなし | フランジカシメ片側のみ | フランジカット |
| Code | KC90 | NFC | RFC・LFC | FC |
| Spec. | めねじ角度を90°に 変更します。 [ ! ]A形プーリの場合は ![]() | (フランジ2枚付属) 指定方法 NFC ![]() | (フランジ1枚付属) 指定方法 RFC ![]() | フランジ外径を0.5mm単位でカット 指定方法 FC17 適用条件 [ ! ]FC≧(O.D.)+1 [ ! ]FC≦F−2 [ ! ]フランジ外周は表面処理されません。 ![]() |
| ¥/1Code | 無料 | 無料 | 無料 | 300 |
| Alterations | 止め輪溝追加工 | ベアリング押さえ用テーパ加工 | ボスカット | タップ穴寸法変更 | 付属セットスクリュー長さ変更 | ||||||||||||||||||||||||
| Code | SRG | BTC | BC | TPC | SLH | ||||||||||||||||||||||||
| Spec. | 段付穴の軸径に合った止め輪溝を加工します。 止め輪溝寸法>>P.1465 SRG指定 2.5~40.5㎜ [ ! ]軸穴仕様V・Fのみ適用 [ ! ]Z寸法の止め輪溝規格を適用 [ ! ]n≦J−SRG−m 指定方法 SRG7 ![]() | ベアリング内輪押さえ用テーパ加工 指定方法 BTC15-TL4 適用条件 [ ! ]A形のみ適用 [ ! ]軸穴仕様H・Pのみ適用 [ ! ]TL<L−W [ ! ]E-D≦6の際、片側カシメ・フランジ一枚付属 ![]() | ボスの長さを0.5mm単位でカット 指定方法 BC6.5 適用条件 [ ! ]軸穴仕様H・V・F: [ ! ]軸穴仕様P・N・C: ![]() | 指定方法 TPC5 適用条件 [ ! ]軸穴仕様がP・N・Cの場合のみ適用
| 指定方法 SLH10 適用条件 [ ! ]軸穴仕様がP・N・Cの場合のみ適用
| ||||||||||||||||||||||||
| 詳細は追加工概要 >>こちら | |||||||||||||||||||||||||||||
| ¥/1Code | 200 | 500 | 500 | 無料 | 無料 | ||||||||||||||||||||||||
| Alterations | 側面穴追加工 [ ! ]軸穴仕様により、条件が異なります。>>こちら | ||
| 側面タップ穴 | 側面通し穴 | 側面ザグリ穴 | |
| Code | QTC・QFC・QSC | KTC・KFC・KSC | ZTC・ZFC・ZSC |
| Spec. | ボス側の側面にタップ穴を追加工します。 指定方法 QTC28−M4 Q□C選択 穴の加工位置(P.C.D.寸法)をご指定ください。 M選択 M3,M4,M5,M6,M8 適用条件 [ ! ]肉厚条件 最低2㎜ 計算式>>こちら [ ! ]軸穴仕様により、条件が異なります。>>こちら ![]() (6ヵ所) (4ヵ所) (3ヵ所) | ボス側の側面にキリ穴を追加工します。 指定方法 KTC28−K4.5 K□C選択 穴の加工位置(P.C.D.寸法)をご指定ください。 K指定 K4.0~13.0(0.5mm単位指定) 適用条件 [ ! ]肉厚条件 最低2㎜ 計算式>>こちら [ ! ]軸穴仕様により、条件が異なります。>>こちら ![]() (6ヵ所) (4ヵ所) (3ヵ所) | ボス側の側面にザグリ穴を追加工します。 指定方法 ZTC28−ZM4 Z□C選択 穴の加工位置(P.C.D.寸法)をご指定ください。 ZM選択 ZM3,ZM4,ZM5,ZM6,ZM8 適用条件 [ ! ]肉厚条件 最低2㎜ 計算式>>こちら [ ! ]軸穴仕様により、条件が異なります。>>こちら ![]() (6ヵ所) (4ヵ所) (3ヵ所) |
| 詳細は追加工概要 >>こちら | |||
| ¥/1Code | QTC:400 QFC:500 QSC:600 | KTC:500 KFC:600 KSC:800 | ZSC:1,000 ZTC・ZFC:700 |
洗浄工程作業環境:一般環境 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水)後 純水で洗浄 | ![]() | ![]() オイルフリー コンプレッサー 使用 | ![]() | ![]() 防錆袋1重梱包 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水)後 純水(10MΩ・cm)で洗浄 | ![]() | ![]() 純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クラス10クリーン環境内の クリーンベンチで実施 |
作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 炭化水素系洗浄 Ro水洗浄 | ![]() | ![]() 材質に応じた電解研磨層で 電解研磨 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水)後 純水(10MΩ・cm)で洗浄 | ![]() | ![]() 温純水(13MΩ・cm)使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() クラス10クリーン環境内の クリーンベンチで実施 |
梱包例| 脱脂洗浄の場合 (TYPE型番:SL-□□) ![]() 一部商品・サイズによっては、 梱包形態が異なる場合がございます。 | 精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合 (TYPE型番:SH-□□・SHD-□□) ![]() [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 |
洗浄効果・利用推奨環境洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン・工程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| 精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| 電解研磨+精密洗浄 | SHD-□□ | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 6日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
- ( - ) | 5日目 |
| ・脱脂洗浄(防錆1重梱包) | :型番SL-□□ |
| ・精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SH-□□ |
| ・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) | :型番SHD-□□ |
| 商品型番 | 洗浄方法 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 工程別 |
| SL-□□ | 脱脂洗浄 | 防錆梱包 | 油分除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
| バッテリー組立後工程 | |||||
| SH-□□ | 精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 | クリーン環境(クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
| 液晶関連組立後工程 | |||||
| 車載カメラ組立工程 | |||||
| SHD-□□ | 電解研磨+精密洗浄 | 脱気2重梱包 | 油分除去 粉塵除去 アウトガス低減 | 真空環境 クリーン環境(クラス10~1,000) | 半導体前工程 |
| 液晶成膜工程 | |||||
| 有機EL前工程 |
規格拡張のご案内ステンレス材質が選択出来るようになりました。関連商品ハイトルクタイミングベルト S8Mタイプはこちらオープンエンドベルトはこちらフランジ付歯付アイドラー センターベアリングタイプはこちらフランジ付歯付アイドラー 両サイドベアリングタイプはこちら
タイミングベルト・プーリ総合情報はこちらからご覧ください。
| 歯数 | ¥本体価格 | |||||||||||||||||||
| SL-HTPA(×1.0) SL-HTPB・SL-HTPK(×1.1) SL-HTPN(×1.2) | SH-HTPA(×1.0) SH-HTPB・SH-HTPK(×1.1) SH-HTPN(×1.2) | |||||||||||||||||||
| S8M150 | S8M250 | S8M300 | S8M400 | S8M600 | S8M150 | S8M250 | S8M300 | S8M400 | S8M600 | |||||||||||
| A形 | B形 | A形 | B形 | A形 | B形 | A形 | B形 | A形 | B形 | A形 | B形 | A形 | B形 | A形 | B形 | A形 | B形 | A形 | B形 | |
| 18 | 4,010 | 4,450 | 4,490 | 5,010 | 5,110 | 5,770 | 5,200 | 5,860 | 5,950 | 6,750 | 4,710 | 5,150 | 5,190 | 5,710 | 5,810 | 6,470 | 5,900 | 6,560 | 6,650 | 7,450 |
| 19 | 4,070 | 4,540 | 4,590 | 5,140 | 5,220 | 5,920 | 5,330 | 6,020 | 6,120 | 6,930 | 4,770 | 5,240 | 5,290 | 5,840 | 5,920 | 6,620 | 6,030 | 6,720 | 6,820 | 7,630 |
| 20 | 4,160 | 4,670 | 4,730 | 5,300 | 5,390 | 6,120 | 5,490 | 6,230 | 6,300 | 7,200 | 4,860 | 5,370 | 5,430 | 6,000 | 6,090 | 6,820 | 6,190 | 6,930 | 7,000 | 7,900 |
| 21 | 4,220 | 4,730 | 4,770 | 5,370 | 5,450 | 6,190 | 5,550 | 6,300 | 6,390 | 7,280 | 4,920 | 5,430 | 5,470 | 6,070 | 6,150 | 6,890 | 6,250 | 7,000 | 7,090 | 7,980 |
| 22 | 4,310 | 4,850 | 4,890 | 5,500 | 5,610 | 6,370 | 5,700 | 6,470 | 6,550 | 7,480 | 5,010 | 5,550 | 5,590 | 6,200 | 6,310 | 7,070 | 6,400 | 7,170 | 7,250 | 8,180 |
| 23 | 4,260 | 4,790 | 4,830 | 5,430 | 5,530 | 6,280 | 5,620 | 6,410 | 6,990 | 8,030 | 4,960 | 5,490 | 5,530 | 6,130 | 6,230 | 6,980 | 6,320 | 7,110 | 7,690 | 8,730 |
| 24 | 4,530 | 5,120 | 5,170 | 5,830 | 5,940 | 6,780 | 6,040 | 6,910 | 6,990 | 8,030 | 5,230 | 5,820 | 5,870 | 6,530 | 6,640 | 7,480 | 6,740 | 7,610 | 7,690 | 8,730 |
| 25 | 4,620 | 5,240 | 5,290 | 5,990 | 6,080 | 6,970 | 6,210 | 7,110 | 7,190 | 8,270 | 5,320 | 5,940 | 5,990 | 6,690 | 6,780 | 7,670 | 6,910 | 7,810 | 7,890 | 8,970 |
| 26 | 4,720 | 5,340 | 5,380 | 6,120 | 6,210 | 7,140 | 6,340 | 7,260 | 7,330 | 8,440 | 5,420 | 6,040 | 6,080 | 6,820 | 6,910 | 7,840 | 7,040 | 7,960 | 8,030 | 9,140 |
| 27 | 4,580 | 5,200 | 5,250 | 5,960 | 6,070 | 6,920 | 6,150 | 7,060 | 7,710 | 8,920 | 5,280 | 5,900 | 5,950 | 6,660 | 6,770 | 7,620 | 6,850 | 7,760 | 8,410 | 9,620 |
| 28 | 4,890 | 5,580 | 5,630 | 6,410 | 6,550 | 7,490 | 6,630 | 7,640 | 7,710 | 8,920 | 5,590 | 6,280 | 6,330 | 7,110 | 7,250 | 8,190 | 7,330 | 8,340 | 8,410 | 9,620 |
| 29 | 4,700 | 5,320 | 5,370 | 6,110 | 6,180 | 7,100 | 6,320 | 7,230 | 7,930 | 9,140 | 5,400 | 6,020 | 6,070 | 6,810 | 6,880 | 7,800 | 7,020 | 7,930 | 8,630 | 9,840 |
| 30 | 5,010 | 5,710 | 5,760 | 6,580 | 6,660 | 7,690 | 6,810 | 7,830 | 7,930 | 9,140 | 5,710 | 6,410 | 6,460 | 7,280 | 7,360 | 8,390 | 7,510 | 8,530 | 8,630 | 9,840 |
| 31 | 4,920 | 5,620 | 5,650 | 6,450 | 6,540 | 7,560 | 6,670 | 7,700 | 8,430 | 9,780 | 5,620 | 6,320 | 6,350 | 7,150 | 7,240 | 8,260 | 7,370 | 8,400 | 9,130 | 10,480 |
| 32 | 5,250 | 6,040 | 6,070 | 6,970 | 7,060 | 8,190 | 7,210 | 8,350 | 8,430 | 9,780 | 5,950 | 6,740 | 6,770 | 7,670 | 7,760 | 8,890 | 7,910 | 9,050 | 9,130 | 10,480 |
| 33 | 5,180 | 5,950 | 5,970 | 6,870 | 6,950 | 8,060 | 7,080 | 8,220 | 8,980 | 10,480 | 5,880 | 6,650 | 6,670 | 7,570 | 7,650 | 8,760 | 7,780 | 8,920 | 9,680 | 11,180 |
| 34 | 5,550 | 6,400 | 6,430 | 7,430 | 7,510 | 8,750 | 7,660 | 8,920 | 8,980 | 10,480 | 6,250 | 7,100 | 7,130 | 8,130 | 8,210 | 9,450 | 8,360 | 9,620 | 9,680 | 11,180 |
| 35 | 5,490 | 6,340 | 6,370 | 7,330 | 7,440 | 8,640 | 7,580 | 8,810 | 9,660 | 11,290 | 6,190 | 7,040 | 7,070 | 8,030 | 8,140 | 9,340 | 8,280 | 9,510 | 10,360 | 11,990 |
| 36 | 5,900 | 6,840 | 6,870 | 7,940 | 8,060 | 9,390 | 8,220 | 9,590 | 9,660 | 11,290 | 6,600 | 7,540 | 7,570 | 8,640 | 8,760 | 10,090 | 8,920 | 10,290 | 10,360 | 11,990 |
| 37 | 5,860 | 6,800 | 6,820 | 7,880 | 8,000 | 9,320 | 8,150 | 9,520 | 10,440 | 12,240 | 6,560 | 7,500 | 7,520 | 8,580 | 8,700 | 10,020 | 8,850 | 10,220 | 11,140 | 12,940 |
| 38 | 6,300 | 7,340 | 7,380 | 8,550 | 8,680 | 10,150 | 8,860 | 10,370 | 10,440 | 12,240 | 7,000 | 8,040 | 8,080 | 9,250 | 9,380 | 10,850 | 9,560 | 11,070 | 11,140 | 12,940 |
| 39 | 6,350 | 7,420 | 7,450 | 8,660 | 8,780 | 10,280 | 8,950 | 10,500 | 11,550 | 13,590 | 7,050 | 8,120 | 8,150 | 9,360 | 9,480 | 10,980 | 9,650 | 11,200 | 12,250 | 14,290 |
| 40 | 6,850 | 8,040 | 8,070 | 9,410 | 9,550 | 11,220 | 9,740 | 11,470 | 11,550 | 13,590 | 7,550 | 8,740 | 8,770 | 10,110 | 10,250 | 11,920 | 10,440 | 12,170 | 12,250 | 14,290 |
| 41 | 6,680 | 7,980 | 7,860 | 9,320 | 9,290 | 11,080 | 9,470 | 11,320 | 12,250 | 14,660 | 7,380 | 8,680 | 8,560 | 10,020 | 9,990 | 11,780 | 10,170 | 12,020 | 12,950 | 15,360 |
| 42 | 6,680 | 7,980 | 7,860 | 9,320 | 9,290 | 11,080 | 9,470 | 11,320 | 12,250 | 14,660 | 7,380 | 8,680 | 8,560 | 10,020 | 9,990 | 11,780 | 10,170 | 12,020 | 12,950 | 15,360 |
| 43 | 6,680 | 7,980 | 7,860 | 9,320 | 9,290 | 11,080 | 9,470 | 11,320 | 12,250 | 14,660 | 7,380 | 8,680 | 8,560 | 10,020 | 9,990 | 11,780 | 10,170 | 12,020 | 12,950 | 15,360 |
| 44 | 7,220 | 8,670 | 8,530 | 10,150 | 10,120 | 12,110 | 10,320 | 12,370 | 12,250 | 14,660 | 7,920 | 9,370 | 9,230 | 10,850 | 10,820 | 12,810 | 11,020 | 13,070 | 12,950 | 15,360 |
| 45 | 7,300 | 8,800 | 8,650 | 10,330 | 10,250 | 12,320 | 10,470 | 12,570 | 13,640 | 16,340 | 8,000 | 9,500 | 9,350 | 11,030 | 10,950 | 13,020 | 11,170 | 13,270 | 14,340 | 17,040 |
| 46 | 7,300 | 8,800 | 8,650 | 10,330 | 10,250 | 12,320 | 10,470 | 12,570 | 13,640 | 16,340 | 8,000 | 9,500 | 9,350 | 11,030 | 10,950 | 13,020 | 11,170 | 13,270 | 14,340 | 17,040 |
| 47 | 7,300 | 8,800 | 8,650 | 10,330 | 10,250 | 12,320 | 10,470 | 12,570 | 13,640 | 16,340 | 8,000 | 9,500 | 9,350 | 11,030 | 10,950 | 13,020 | 11,170 | 13,270 | 14,340 | 17,040 |
| 48 | 7,910 | 9,580 | 9,400 | 11,270 | 11,190 | 13,490 | 11,430 | 13,770 | 13,640 | 16,340 | 8,610 | 10,280 | 10,100 | 11,970 | 11,890 | 14,190 | 12,130 | 14,470 | 14,340 | 17,040 |
| 49 | 7,760 | 9,360 | 9,220 | 10,990 | 10,970 | 13,170 | 11,210 | 13,430 | 14,650 | 17,510 | 8,460 | 10,060 | 9,920 | 11,690 | 11,670 | 13,870 | 11,910 | 14,130 | 15,350 | 18,210 |
| 50 | 8,430 | 10,200 | 10,040 | 12,010 | 11,990 | 14,430 | 12,250 | 14,730 | 14,650 | 17,510 | 9,130 | 10,900 | 10,740 | 12,710 | 12,690 | 15,130 | 12,950 | 15,430 | 15,350 | 18,210 |
| 51 | 8,880 | 10,820 | 10,620 | 12,780 | 12,690 | 15,370 | 12,980 | 15,690 | 17,090 | 20,570 | 9,580 | 11,520 | 11,320 | 13,480 | 13,390 | 16,070 | 13,680 | 16,390 | 17,790 | 21,270 |
| 52 | 8,880 | 10,820 | 10,620 | 12,780 | 12,690 | 15,370 | 12,980 | 15,690 | 17,090 | 20,570 | 9,580 | 11,520 | 11,320 | 13,480 | 13,390 | 16,070 | 13,680 | 16,390 | 17,790 | 21,270 |
| 53 | 8,880 | 10,820 | 10,620 | 12,780 | 12,690 | 15,370 | 12,980 | 15,690 | 17,090 | 20,570 | 9,580 | 11,520 | 11,320 | 13,480 | 13,390 | 16,070 | 13,680 | 16,390 | 17,790 | 21,270 |
| 54 | 9,240 | 11,300 | 11,080 | 13,380 | 13,270 | 16,100 | 13,570 | 16,450 | 17,900 | 21,590 | 9,940 | 12,000 | 11,780 | 14,080 | 13,970 | 16,800 | 14,270 | 17,150 | 18,600 | 22,290 |
| 55 | 9,240 | 11,300 | 11,080 | 13,380 | 13,270 | 16,100 | 13,570 | 16,450 | 17,900 | 21,590 | 9,940 | 12,000 | 11,780 | 14,080 | 13,970 | 16,800 | 14,270 | 17,150 | 18,600 | 22,290 |
| 56 | 9,240 | 11,300 | 11,080 | 13,380 | 13,270 | 16,100 | 13,570 | 16,450 | 17,900 | 21,590 | 9,940 | 12,000 | 11,780 | 14,080 | 13,970 | 16,800 | 14,270 | 17,150 | 18,600 | 22,290 |
| 57 | 9,610 | 11,800 | 11,540 | 13,980 | 13,840 | 16,830 | 14,160 | 17,200 | 18,710 | 22,610 | 10,310 | 12,500 | 12,240 | 14,680 | 14,540 | 17,530 | 14,860 | 17,900 | 19,410 | 23,310 |
| 58 | 9,610 | 11,800 | 11,540 | 13,980 | 13,840 | 16,830 | 14,160 | 17,200 | 18,710 | 22,610 | 10,310 | 12,500 | 12,240 | 14,680 | 14,540 | 17,530 | 14,860 | 17,900 | 19,410 | 23,310 |
| 59 | 9,610 | 11,800 | 11,540 | 13,980 | 13,840 | 16,830 | 14,160 | 17,200 | 18,710 | 22,610 | 10,310 | 12,500 | 12,240 | 14,680 | 14,540 | 17,530 | 14,860 | 17,900 | 19,410 | 23,310 |
| 60 | 10,470 | 12,900 | 12,630 | 15,320 | 15,180 | 18,500 | 15,520 | 18,920 | 18,710 | 22,610 | 11,170 | 13,600 | 13,330 | 16,020 | 15,880 | 19,200 | 16,220 | 19,620 | 19,410 | 23,310 |
| 72 | 14,700 | 17,910 | 17,790 | 20,980 | 21,560 | 25,490 | 21,980 | 26,020 | 26,510 | 30,920 | 15,400 | 18,610 | 18,490 | 21,680 | 22,260 | 26,190 | 22,680 | 26,720 | 27,210 | 31,620 |
| 歯数 | ¥軸穴加工価格(本体価格+) | ||
| P穴 | N・C | Y・WB穴 | |
| V・F穴 | |||
| 18 | 720 | 1,220 | 1,850 |
| 19 | 760 | 1,250 | 1,900 |
| 20 | 770 | 1,280 | 1,940 |
| 21 | 800 | 1,330 | 2,020 |
| 22 | 820 | 1,380 | 2,060 |
| 23 | 880 | 1,470 | 2,190 |
| 24 | 880 | 1,470 | 2,190 |
| 25 | 920 | 1,520 | 2,260 |
| 26 | 950 | 1,580 | 2,320 |
| 27 | 990 | 1,640 | 2,420 |
| 28 | 990 | 1,640 | 2,420 |
| 29 | 1,020 | 1,720 | 2,510 |
| 30 | 1,020 | 1,720 | 2,510 |
| 31 | 1,080 | 1,800 | 2,600 |
| 32 | 1,080 | 1,800 | 2,600 |
| 33 | 1,170 | 1,950 | 2,810 |
| 34 | 1,170 | 1,950 | 2,810 |
| 35 | 1,260 | 2,110 | 3,020 |
| 36 | 1,260 | 2,110 | 3,020 |
| 37 | 1,410 | 2,360 | 3,350 |
| 38 | 1,410 | 2,360 | 3,350 |
| 39 | 1,550 | 2,610 | 3,680 |
| 40 | 1,550 | 2,610 | 3,680 |
| 41 | 1,630 | 2,720 | 3,810 |
| 42 | 1,630 | 2,720 | 3,810 |
| 43 | 1,630 | 2,720 | 3,810 |
| 44 | 1,630 | 2,720 | 3,810 |
| 45 | 1,820 | 3,050 | 4,240 |
| 46 | 1,820 | 3,050 | 4,240 |
| 47 | 1,820 | 3,050 | 4,240 |
| 48 | 1,820 | 3,050 | 4,240 |
| 49 | 2,020 | 3,360 | 4,650 |
| 50 | 2,020 | 3,360 | 4,650 |
| 51 | 2,340 | 3,910 | 5,370 |
| 52 | 2,340 | 3,910 | 5,370 |
| 53 | 2,340 | 3,910 | 5,370 |
| 54 | 2,450 | 4,080 | 5,610 |
| 55 | 2,450 | 4,080 | 5,610 |
| 56 | 2,450 | 4,080 | 5,610 |
| 57 | 2,560 | 4,270 | 5,840 |
| 58 | 2,560 | 4,270 | 5,840 |
| 59 | 2,560 | 4,270 | 5,840 |
| 60 | 2,560 | 4,270 | 5,840 |
| 72 | 3,350 | 5,360 | 7,230 |
| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | |||
| 小口 | 大口 | 大口 | |||
| 数 量 | 1~9 | 10~14 | 15~29 | 30~50 | 51~ |
| 値引率 | 基準単価 | 20% | 25% | 35% | お見積り |
| 出荷日 | 通常 | +9日 | |||
| 6 | 日目出荷 |
| 9 | 日目出荷 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ハイトルクタイミングプーリ S5Mタイプ
4.5
ミスミ
ハイトルクタイミングプーリ S3Mタイプ
4.5
ミスミ
ハイトルクタイミングプーリ S8Mタイプ
4.6
ミスミ
タイミングプーリ XLタイプ
4.8
ミスミ
ハイトルクタイミングプーリ S2Mタイプ
4.5
ミスミ
タイミングプーリ T5タイプ
3.9通常価格(税別):1,520円~

ミスミ
タイミングプーリ Lタイプ
4.5
ミスミ
タイミングプーリ MXLタイプ
4.8
ミスミ
タイミングプーリ T10タイプ
4.6